ดอกสว่าน FORCE X แบบจ่ายน้ำมันผ่านดอกสว่าน 3×D_R457

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet FORCE X R457 เป็นดอกเจาะคาร์ไบด์ตันที่จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอกสว่าน สำหรับเจาะลึกได้ถึง 3×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ ปลายดอกแบบแยก 4 หน้าเจียรที่ปรับปรุงใหม่ มุม 140° การออกแบบร่องคายเศษแบบ CTW (Continuously Thinned Web) และเคลือบผิว TiAlN ช่วยให้เจาะรูได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพในเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก ซูเปอร์อัลลอย และวัสดุชุบแข็ง

    • มาตรฐาน: DIN 6537 K (มิติของดอกสว่านแบบสั้น) และ DIN 6535 HA (ก้านทรงกระบอก)
    • ความเผื่อ: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด m7 และเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6; ออกแบบมาเพื่อเจาะรูให้ได้ความเผื่อ H9
    • ความลึกในการเจาะ: สูงสุด 3×D ในการเจาะครั้งเดียว โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
    • ทิศทางการตัด: หมุนขวา
    • สารหล่อเย็น: สารหล่อเย็นที่จ่ายผ่านเครื่องมือ – ใช้เครื่องจักรและเครื่องมือจับยึดที่สามารถจ่ายสารหล่อเย็นผ่านแกนหมุนไปยังดอกสว่านได้
    • การระบุขนาด: ขนาดระบบเมตริก รวมถึงขนาดที่ระบุเป็นเศษส่วนของนิ้ว (เช่น R4571/2 = 1/2 นิ้ว) ขนาดที่ระบุด้วยตัวอักษร (เช่น R457X) และขนาดตามเกจวัดขดลวด (เช่น R457N10)
    • การปรับสภาพเครื่องมือ: การออกแบบแกนกลางดอกสว่านแบบ CTW ช่วยให้การลับคมใหม่ทำได้ง่ายขึ้น
    • ข้อมูลการตัด: เริ่มจากความเร็วตัดและอัตราป้อนที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางและกลุ่มวัสดุของชิ้นงานที่ตรงตามการใช้งาน แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการตั้งค่า

     

    ดอกสว่าน FORCE X แบบจ่ายน้ำมัน 3×D – R457

    R457 เป็นดอกเจาะคาร์ไบด์ตัน Dormer Pramet FORCE X 3×D รุ่นที่จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอกสว่าน ผลิตตามมาตรฐาน DIN 6537 K (แบบสั้น) พร้อมก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ดอกสว่านนี้เจาะได้ลึกถึง 3×D โดยไม่ต้องเจาะย้ำ และให้รูเจาะคุณภาพสูงที่มีขนาดแม่นยำ (ความเผื่อของรูเจาะ H9) แม้ใช้ความเร็วตัดและอัตราป้อนสูง

    คุณสมบัติหลัก

    • การออกแบบร่องคายเศษแบบ CTW – แกนกลางดอกสว่านที่บางลงอย่างต่อเนื่องและมีส้นโค้งมนช่วยให้แกนกลางยังคงแข็งแรง พร้อมทั้งลดแรงตามแนวแกน ช่วยให้อายุการใช้งานของเครื่องมือมีความแน่นอนและคาดการณ์ได้ อีกทั้งยังทำให้การปรับสภาพเครื่องมือเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ง่ายขึ้น
    • ปลายดอกสว่านแบบแยกคม 4 เหลี่ยมมุม 140° ที่ปรับปรุงใหม่ – มีมุมคมสิ่วรองขนาดใหญ่
    • คาร์ไบด์เม็ดละเอียดพิเศษคุณภาพสูง – มีความแข็งและทนต่อการสึกหรอสูงมาก ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือเมื่อตัดเฉือนวัสดุที่ตัดเฉือนได้ยาก
    • เคลือบผิว TiAlN – เพิ่มความแข็งของพื้นผิวและความทนทานต่อการสึกหรอที่อุณหภูมิสูง ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือเมื่อใช้ค่าพารามิเตอร์การตัดที่สูงขึ้น
    • น้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ – ส่งน้ำหล่อเย็นไปยังบริเวณตัดเพื่อลดอุณหภูมิและช่วยระบายเศษตัดออก

    การประยุกต์ใช้งาน

    การเจาะรูอเนกประสงค์ด้วยเครื่องจักร CNC ในเหล็กกล้า เหล็กกล้าผสม สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ซูเปอร์อัลลอย และวัสดุชุบแข็ง (ISO P, M, K, N, S, H) สำหรับงานที่ต้องการรูที่แม่นยำและมีความลึกสูงสุด 3×D

     

    กลุ่มสินค้าFORCE X
    ซีรีส์R457 – ดอกสว่าน Force X แบบจ่ายน้ำมัน 3×D
    วัสดุเครื่องมือคาร์ไบด์ตัน (คาร์ไบด์เม็ดขัดละเอียดเกรดพรีเมียม)
    การเคลือบผิวTiAlN
    จุดปลายดอกสว่านแบบแยกคม 4 เหลี่ยมมุมที่ปรับปรุงใหม่ มุม 140°
    การออกแบบร่องคายเศษCTW – แกนกลางบางลงอย่างต่อเนื่องพร้อมส้นแบบม้วน
    สารหล่อเย็นสารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ (ภายใน)
    ความลึกที่ใช้งานได้3×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
    มาตรฐานเครื่องมือDIN 6537 K
    ก้านก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA ความเผื่อ h6
    ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางm7
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง3.00 มม. ถึง 20.00 มม. (ขนาดระบบเมตริก เศษส่วนของนิ้ว ตัวอักษร และเกจวัดขดลวด)
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน6 มม. ถึง 20 มม. ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน
    ทิศทางการตัดด้านขวา
    กลุ่มชิ้นงานISO P, M, K, N, S, H

     

    รหัสขนาดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.)ความยาวร่องฟันคมตัด LCF (มม.)ความยาวรวม OAL (มม.)ความยาว ก้าน LS (มม.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (มม.)
    R4573.0–3.002062366
    R4574.3–4.302466366
    R457N10N104.922866366
    R4575.0–5.002866366
    R457N1N15.792866366
    R4576.0–6.002866366
    R457BB6.053479368
    R457PP8.2047894010
    R4578.7–8.7047894010
    R457XX10.08551024512
    R45712.0–12.00551024512
    R45712.05–12.05601074514
    R4571/21/212.70601074514
    R45714.5–14.50651154816
    R45737/6437/6414.68651154816
    R45716.0–16.00651154816
    R45720.0–20.00791315020

    ขนาดที่คัดเลือกจากแค็ตตาล็อกและข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet ซีรีส์ R457 ยังมีขนาดอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งขนาดเมตริก ขนาดนิ้วแบบเศษส่วน ขนาดตามตัวอักษร และขนาดตามเกจวัดขดลวด ตั้งแต่ 3.00 mm ถึง 20.00 mm เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของก้านเพิ่มขึ้นตามเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน ตามมาตรฐาน DIN 6537 K

     

    ดอกสว่านเกลียวคาร์ไบด์ตัน มีปลายแยกแบบ 4 หน้าเจียรที่ปรับรูปทรง มุม 140° ร่องคายเศษแบบ CTW (แกนกลางบางลงอย่างต่อเนื่อง) พร้อมส้นที่ขึ้นรูปด้วยการรีด และรูน้ำหล่อเย็นที่ทะลุผ่านเครื่องมือ มี ก้านทรงกระบอก (แบบขนาน) ตามมาตรฐาน DIN 6535 HA และความยาวตามมาตรฐาน DIN 6537 K (แบบสั้น)

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด พิกัดความเผื่อ m7
    • LCF – ความยาวร่องคายเศษของชิป IC
    • OAL – ความยาวรวม
    • LS – ความยาวด้าม
    • DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนเชื่อมต่อสายไฟ) ความเผื่อ h6

    ตัวอย่าง – R4571/2: DC 12.70 มม. (1/2 นิ้ว), LCF 60 มม., OAL 107 มม., LS 45 มม., DCON MS 14 มม.

     

    การเลือก R457 สำหรับชิ้นงานของคุณ

    Dormer Pramet เผยแพร่ข้อมูลการตัดเฉือนของ R457 สำหรับกลุ่มชิ้นงานตามมาตรฐาน ISO ดังต่อไปนี้:

    • P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (มีส่วนผสมของธาตุผสมไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
    • M – สเตนเลส (เหล็กกล้าที่ทนต่อการกัดกร่อนและมีโครเมียมอย่างน้อย 11%)
    • K – เหล็กหล่อ (ชิ้นงานหล่อเหล็ก-คาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%)
    • N – โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
    • S – โลหะผสมอุณหภูมิสูง (ซูเปอร์อัลลอย)
    • H – วัสดุชุบแข็ง (ความแข็งมากกว่า 45 HRC)

    ความเร็วตัดเริ่มต้น (ข้อมูลจากผู้ผลิตสำหรับ R457)

    กลุ่มวัสดุชิ้นงานความเหมาะสมvc (ฟุต/นาที)
    P1.1เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถันที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ความแข็งต่ำกว่า 240 HBการใช้งานหลัก587
    P1.2เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถันและฟอสฟอรัสที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ความแข็งต่ำกว่า 180 HBการใช้งานหลัก656
    P1.3เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถัน/ฟอสฟอรัสและตะกั่วที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ความแข็งต่ำกว่า 180 HBการใช้งานหลัก679
    P2.1เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำชนิดธรรมดา มีคาร์บอนต่ำกว่า 0.25 % C ความแข็งต่ำกว่า 180 HBการใช้งานหลัก502
    P2.2เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางชนิดธรรมดา มีคาร์บอนต่ำกว่า 0.55% ความแข็งต่ำกว่า 240 HBการใช้งานหลัก443
    P2.3เหล็กกล้าคาร์บอนสูงชนิดธรรมดา มีคาร์บอนมากกว่า 0.55% ความแข็งต่ำกว่า 300 HBการใช้งานหลัก390
    P3.1เหล็กกล้าผสม ความแข็งต่ำกว่า 180 HBการใช้งานหลัก436
    P3.2เหล็กกล้าผสม ความแข็ง 180-260 HBการใช้งานหลัก351
    P3.3เหล็กกล้าผสม ความแข็ง 260-360 HBการใช้งานหลัก295
    P4.1เหล็กกล้าเครื่องมือ ความแข็งต่ำกว่า 26 HRCการใช้งานหลัก259
    P4.2เหล็กกล้าเครื่องมือ ความแข็ง 26-39 HRCการใช้งานหลัก220
    P4.3เหล็กกล้าเครื่องมือ ความแข็ง 39-45 HRCการใช้งานหลัก180
    M1.1สเตนเลสเฟอริติก ต่ำกว่า 160 HBการใช้งานที่อาจทำได้246
    M1.2สเตนเลสเฟอริติก 160-220 HBการใช้งานที่อาจทำได้210
    M2.1สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ ต่ำกว่า 200 HBการใช้งานที่อาจทำได้220

    ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้น อัตราป้อนต่อรอบขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลจากผู้ผลิตสำหรับขนาดที่ต้องการ และปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและสภาพการติดตั้ง

    การเลือกดอกสว่านในตระกูล FORCE X

    • รูที่ลึกกว่า 3×D: ใช้ดอกสว่าน FORCE X แบบจ่ายน้ำหล่อเย็น รุ่น R453 (5×D) หรือ R459 (8×D)
    • หากไม่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านแกนหมุน: R458 คือดอกสว่าน FORCE X 3×D ที่ไม่มีรูจ่ายน้ำหล่อเย็น
    • สำหรับการใช้งานที่เน้นสเตนเลสหรือไททาเนียม: ดอกสว่าน Dormer Pramet FORCE M แบบจ่ายน้ำหล่อเย็น (เช่น R467) ระบุว่าวัสดุเหล่านี้เป็นวัสดุหลักที่เหมาะกับการใช้งาน
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    R457C | ดอกสว่าน FORCE X แบบจ่ายน้ำมันผ่านดอกสว่าน 3×D_R457 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย