ดอกสว่านคาร์ไบด์ตันแบบดอกสั้น ปลายแบบเคลือบ TiN_R023

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านคาร์ไบด์ตันแบบดอกสั้น Dormer R023 มีปลายแบบเคลือบ TiN มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามระบบเมตริกตั้งแต่ 1 ถึง 12 mm มุมปลายดอก 120° แรงดันกระบอกสูบต่ำ และความยาวดอกสั้นตามมาตรฐาน DIN 6539 ทำให้ดอกสว่านเหล่านี้เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้หลากหลายและคุ้มค่าสำหรับการเจาะรูลึกสูงสุด 2.5×D ทั้งบนเครื่องจักร CNC และเครื่องจักรทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet. แบรนด์: Dormer.
- ตระกูลผลิตภัณฑ์: ดอกเจาะคาร์ไบด์ตันแบบดอกสั้น เคลือบ TiN ที่ปลาย (R023). ดอกสว่านความยาวมาตรฐานที่เข้าคู่กันคือรุ่น R003.
- มาตรฐานความยาว: DIN 6539.
- มิติระบุด้วยรหัสพารามิเตอร์ ISO 13399 (DC, DCON, LCF, OAL).
- ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้: สูงสุด 2.5×D โดยไม่ต้องเจาะย้ำ.
- เหมาะสำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC และเครื่องเจาะทั่วไป
- สามารถลับคมใหม่ได้หลายครั้งโดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการระบายเศษวัสดุลดลง
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ข้อมูลการตัดสำหรับแต่ละขนาดเผยแพร่ไว้ในหน้าผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet ใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้น แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร การจับยึดเครื่องมือ และชิ้นงาน
- คาร์ไบด์ตันมีความแข็งมากแต่เปราะ ยึดดอกสว่านและชิ้นงานให้แน่นหนา และรักษาความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนให้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อป้องกันการบิ่นหรือแตกหัก
- สวมแว่นตาเซฟตี้ขณะเจาะ เพราะเศษวัสดุที่เกิดจากการเจาะอาจร้อนและมีคม
Dormer R023 เป็นดอกสว่านคาร์ไบด์ตันแบบดอกสั้นสำหรับงานทั่วไป โดยมีการเคลือบผิวปลายดอกด้วย TiN ดอกสว่านรุ่นนี้อยู่ในกลุ่มดอกสว่านคาร์ไบด์ตันอเนกประสงค์ของ Dormer Pramet ซึ่งรวมถึงดอกสว่านความยาวมาตรฐานรุ่น R003 ด้วย การออกแบบนี้ช่วยให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานยาวนานและสม่ำเสมอ โดยมีต้นทุนต่อรูต่ำ แรงดันกระบอกสูบต่ำทำให้ดอกสว่านนี้เหมาะกับทั้งศูนย์การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC และเครื่องเจาะแบบทั่วไป
คุณสมบัติหลัก
- แรงดึงที่ลดลง: ช่วยให้เจาะได้ง่ายขึ้นโดยยังคงความแม่นยำสำหรับงานละเอียด
- อายุการใช้งานของเครื่องมือที่ยาวนานและสม่ำเสมอ: ให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และคุ้มค่าอย่างสม่ำเสมอในเครื่องมือแต่ละชิ้น
- ลับคมซ้ำได้หลายครั้ง: ดอกสว่านสามารถลับคมซ้ำได้หลายครั้งโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพในการคายเศษวัสดุ
- ใช้งานได้หลากหลาย: ใช้ได้กับทั้งเครื่องจักร CNC และเครื่องจักรแบบทั่วไป
- ดอกสั้นตามมาตรฐาน DIN 6539: ร่องคายเศษและความยาวรวมสั้น เจาะได้ลึกถึง 2.5×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
- ปลายเคลือบไททาเนียมไนไตรด์ (TiN): ตัวเครื่องทำจากคาร์ไบด์ตันผิวเงา โดยมีการเคลือบผิวด้วยไททาเนียมไนไตรด์ที่ปลายตัด
การประยุกต์ใช้งาน
การเจาะรูตื้นอเนกประสงค์ที่มีความลึกสูงสุด 2.5×D ข้อมูลการตัดเฉือนของผู้ผลิตระบุว่า R023 เหมาะสำหรับใช้งานหลักกับเหล็กกล้า (กลุ่ม ISO P) ตั้งแต่เหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายและเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา ไปจนถึงเหล็กกล้าผสมและเหล็กกล้าเครื่องมือ
| ยี่ห้อ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | R023 |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกสว่านดอกสั้น |
| วัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ตัน |
| การขัดเงา / การเคลือบผิว | ตัวเครื่องผิวใส ปลายเคลือบ TiN |
| มุมจิก | 120° |
| การออกแบบร่องคายเศษ | ร่องเกลียวมาตรฐาน |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| มาตรฐานความยาว | DIN 6539 |
| ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้ | 2.5×D โดยไม่ต้องเจาะย้ำ |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับส่วนตัด |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1 – 12 mm (ระบบเมตริก) |
มิติด้านล่างอ้างอิงจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet สำหรับขนาดตัวอย่างในซีรีส์นี้ สำหรับขนาดอื่น ๆ โปรดดูมิติที่ระบุไว้สำหรับรหัสผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
| รหัสสั่งซื้อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (มม.) | ความยาวร่องฟันคมตัด LCF (มม.) | ความยาวรวม OAL (มม.) | ความลึกสูงสุดในการเจาะโดยไม่ถอนดอกสว่านเป็นระยะ (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| R0231.3 | 1.3 | 1.3 | 8 | 30 | 3.25 |
| R0231.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | 32 | 3.75 |
| R0238.3 | 8.3 | 8.3 | 37 | 79 | 20.75 |
ดอกสว่านคาร์ไบด์ตันแบบดอกสั้นก้านตรง ตามมาตรฐาน DIN 6539 เริ่มจากปลายดอกสว่านซึ่งมีมุมปลาย 120° และเคลือบผิวด้วย TiN ถัดจากปลายดอกสว่านเป็นส่วนตัดที่มีร่องเกลียว (ความยาวร่องคายเศษ LCF) ตามด้วยก้านทรงกระบอกเรียบที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (DCON) เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) ความยาวรวม (OAL) วัดจากปลายดอกสว่านถึงปลายก้าน ความลึกสูงสุดในการเจาะโดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะคือ 2.5 × DC
- DC: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
- DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนการเชื่อมต่อสายไฟ) เท่ากับ DC
- LCF: ความยาวร่องคายเศษ
- OAL: ความยาวรวม
- มุมจิก: 120°
สามารถดาวน์โหลดรุ่น 2D (DXF) และ 3D (STEP) ของแต่ละขนาดได้จากหน้าผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet
การเลือกดอกสว่านที่เหมาะสม
- ความลึกของรู: R023 ออกแบบมาสำหรับเจาะรูที่มีความลึกสูงสุด 2.5×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ สำหรับรูที่ลึกกว่านี้ ให้ใช้ดอกสว่านที่ยาวกว่า เช่น ดอกสว่านแบบจ็อบเบอร์ R003
- ขนาดรู: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านให้ตรงกับขนาดรูที่ต้องการ รุ่น R023 มีขนาดระบบเมตริกให้เลือกตั้งแต่ 1 ถึง 12 mm
- เครื่องจักร: แรงดันกระบอกสูบต่ำทำให้ R023 เหมาะสำหรับทั้งเครื่องจักร CNC และเครื่องจักรทั่วไป
- วัสดุชิ้นงาน: ข้อมูลการตัดเฉือนของผู้ผลิตระบุว่าเหล็กกล้า (กลุ่ม ISO P) เป็นวัสดุหลักที่เหมาะสำหรับการใช้งาน ตั้งแต่เหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายไปจนถึงเหล็กกล้าเครื่องมือ
ข้อมูลการตัดเบื้องต้น: ตัวอย่างสำหรับ R0238.3 (DC 8.3 mm)
ค่าเหล่านี้เผยแพร่โดย Dormer Pramet สำหรับขนาด 8.3 mm อัตราป้อน (f) เปลี่ยนไปตามเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลสำหรับขนาดที่คุณใช้
| กลุ่ม | วัสดุชิ้นงาน | vc (ม./นาที) | f (มม./รอบ) |
|---|---|---|---|
| P1.1 | เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถันที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ความแข็งต่ำกว่า 240 HB | 99 | 0.093 |
| P1.2 | เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถันและฟอสฟอรัสที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | 111 | 0.093 |
| P1.3 | เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถัน/ฟอสฟอรัสและตะกั่วที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | 115 | 0.093 |
| P2.1 | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำชนิดไม่ผสม (C ต่ำกว่า 0.25%) ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | 85 | 0.093 |
| P2.2 | เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางชนิดไม่ผสม (C ต่ำกว่า 0.55%) ความแข็งต่ำกว่า 240 HB | 75 | 0.093 |
| P2.3 | เหล็กกล้าคาร์บอนสูงชนิดไม่ผสม (C มากกว่า 0.55%) ความแข็งต่ำกว่า 300 HB | 66 | 0.093 |
| P3.1 | เหล็กกล้าผสม ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | 66 | 0.093 |
| P3.2 | เหล็กกล้าผสม ความแข็ง 180–260 HB | 53 | 0.093 |
| P3.3 | เหล็กกล้าผสม ความแข็ง 260–360 HB | 45 | 0.093 |
| P4.1 | เหล็กกล้าเครื่องมือ ความแข็งต่ำกว่า 26 HRC | 40 | 0.054 |
| P4.2 | เหล็กกล้าเครื่องมือ ความแข็ง 26–39 HRC | 34 | 0.054 |