ชุดดอกสว่านจ็อบเบอร์_A287

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer A287 เป็นชุดดอกสว่านจ็อบเบอร์เหล็กกล้าไฮสปีดที่ประกอบด้วยดอกสว่าน A108 ขนาดเศษส่วนของนิ้ว พร้อมเคสพลาสติกสำหรับจัดเก็บ ดอกสว่าน A108 ออกแบบมาสำหรับสเตนเลส ดอกสว่านนี้มีปลายแยกมุม 135° ร่องเกลียวแบบเร็ว และผิวผ่านการอบไอน้ำ และสามารถใช้กับเครื่องมือช่างทั่วไปแบบมือถือและเครื่องจักรได้
ข้อมูลทั่วไป
- แบรนด์: Dormer (Dormer Pramet)
- ดอกสว่านผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับดอกสว่านเกลียวชนิดก้านตรง (ความยาวมาตรฐาน)
- เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือและเครื่องจักร
- ขนาดดอกสว่านระบุเป็นเศษส่วนของนิ้ว
คำแนะนำการใช้งาน
- เหมาะที่สุดสำหรับสเตนเลส โดยดอกสว่าน A108 สามารถเจาะได้ลึกถึง 4xD โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
- การขัดเงาด้วยการอบคืนตัวด้วยไอน้ำช่วยลดการสะสมของวัสดุชิ้นงานบนคมตัด
- ยึดชิ้นงานให้แน่นและสวม แว่นตาเซฟตี้ ทุกครั้งที่เจาะ
- หลังใช้งาน ให้นำดอกสว่านแต่ละดอกกลับไปเก็บในร่องของเคส เพื่อปกป้องคมตัด
ชุดดอกสว่านจ็อบเบอร์ Dormer A287 จาก Dormer Pramet บรรจุดอกสว่านจ็อบเบอร์ A108 ที่ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด ขนาดเศษส่วนนิ้วหลายขนาดไว้ในเคสพลาสติกสำหรับจัดเก็บ ชุดนี้มีดอกสว่านหลายขนาดให้เลือกใช้ได้ทันที สำหรับการเจาะด้วยเครื่องมือแบบมือถือและการใช้งานกับเครื่องจักรหลายประเภท
คุณสมบัติหลัก
- ผลิตมาเพื่อเจาะสเตนเลส: Dormer ระบุว่า A108 เป็นตัวเลือกอันดับแรกสำหรับการเจาะสเตนเลสด้วยเครื่องมือแบบมือถือ และยังใช้งานกับเครื่องจักรได้ดีด้วย
- ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135°: จัดศูนย์ได้เองเมื่อเริ่มเจาะและช่วยลดแรงตัด
- ร่องเกลียวคายเศษเร็ว: ช่วยให้เจาะสเตนเลสได้ลึกถึง 4xD โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
- การขัดเงาด้วยการอบคืนตัวด้วยไอน้ำ: พื้นผิวออกไซด์ที่เกิดจากไอน้ำช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุชิ้นงานติดกับคมตัด
- ความยาวมาตรฐานจ็อบเบอร์ตาม DIN 338: ก้านแบบตรง (ทรงกระบอก) และคมตัดเกลียวขวา
การใช้งานปกติ
เจาะรูในชิ้นส่วนสเตนเลสด้วยเครื่องมือไฟฟ้าแบบพกพา และเจาะด้วยเครื่องจักร เช่น เครื่องเจาะสว่าน
| ประเภทสินค้า | ชุดดอกสว่านความยาวมาตรฐาน |
|---|---|
| ดอกสว่านในชุด | ดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีด Dormer A108 ความยาวมาตรฐาน |
| ระบบขนาด | ขนาดเศษส่วน (นิ้ว) |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| กระบวนการเตรียมผิว | อบไอน้ำ (เคลือบออกไซด์ด้วยไอน้ำ) |
| จุด | ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° |
| รูปแบบร่อง | เกลียวเร็ว |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 4xD |
| มาตรฐาน | DIN 338 |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง) |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| วัสดุหลักของชิ้นงาน | สแตนเลส |
| ใช้ | การเจาะด้วยเครื่องมือแบบมือถือและเครื่องจักร |
| เคส | เคส พลาสติกสำหรับเก็บของ |
ดอกสว่านแต่ละดอกในชุดเป็นดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 338 ดอกสว่านนี้มีก้านทรงกระบอกเรียบ (ชนิดก้านตรง) ร่องเกลียวชันสำหรับการตัดแบบเกลียวขวา และปลายแยกมุม 135°
เส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวร่องคายเศษ และความยาวรวมแตกต่างกันไปตามขนาดของดอกสว่านแต่ละดอกในชุด
การเลือกชุดดอกสว่านจ็อบเบอร์ของ Dormer
Dormer Pramet มีชุดดอกสว่านแบบสั้นพร้อมเคสให้เลือกหลายชุด เลือกรูปแบบดอกสว่านให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและวิธีการเจาะของคุณ:
| ชุด | รูปแบบดอกสว่าน | คุณสมบัติหลัก |
|---|---|---|
| A287 (ชุดนี้) | A108 | ผ่านการอบคืนตัวด้วยไอน้ำ ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° เกลียวเร็ว ออกแบบมาสำหรับสเตนเลส และเป็นตัวเลือกอันดับแรกสำหรับการเจาะด้วยสว่านมือถือ |
| A087 / A089 / A094 / A095 | A002 | เคลือบปลายดอกสว่านด้วยไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ มีชุดขนาดเมตริกและขนาดเศษส่วนสำหรับใช้กับเครื่องจักรและสว่านมือถือ |
| A190 / A191 | A100 | ผ่านการอบคืนตัวด้วยไอน้ำ ปลายดอกสว่านมุม 118° แบบมาตรฐาน มีชุดขนาดเมตริกหรือขนาดเศษส่วน |
| A295 | A777 | พื้นผิวขัดเงาสีบรอนซ์ ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° ช่วยให้เจาะตรงศูนย์ได้เองและลดแรงตัด มีชุดขนาดเศษส่วน |