ชุดดอกสว่านจ็อบเบอร์_A191_2

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet A191413 เป็นชุดดอกสว่านจ็อบเบอร์เหล็กกล้าไฮสปีด 13 ชิ้น บรรจุในภาชนะ DIAL-A-TOOL ภายในมีดอกสว่าน A100 ขนาดตั้งแต่ 1.5 mm ถึง 6.5 mm เพิ่มขึ้นขั้นละ 0.5 mm รวมถึงขนาด 3.3 mm และ 4.2 mm ดอกสว่านผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 มีปลายทรงกรวยมุม 118° และผ่านการขัดเงาด้วยไอน้ำ เพื่อให้เจาะเหล็กกล้าได้ลึก 4×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
มาตรฐาน
ดอกสว่านผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 (ดอกสว่านเกลียวชนิดก้านตรง ความยาวมาตรฐาน) โดยมีความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางระดับ h8
คำแนะนำการใช้งาน
- ดอกสว่านได้รับการออกแบบให้เจาะรูในเหล็กกล้าได้ลึกสูงสุด 4×D โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ หากต้องการเจาะรูลึกกว่านี้ ให้เลือกดอกสว่านรุ่นที่ยาวกว่า
- ใช้ดอกสว่านโดยหมุนไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา)
- จับก้านชนิดก้านตรงให้แน่นด้วยหัวจับสว่านหรือคอลเลทที่เหมาะสม และยึดชิ้นงานให้แน่นหนา
- ใช้น้ำหล่อเย็นหรือน้ำมันตัดกลึงที่เหมาะกับวัสดุของชิ้นงาน เพื่อช่วยระบายเศษตัดและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- หลังใช้งาน ให้นำดอกสว่านแต่ละดอกกลับไปเก็บในตำแหน่งเดิมในภาชนะ DIAL-A-TOOL เพื่อปกป้องคมตัด
- สวมแว่นตาเซฟตี้ทุกครั้งเมื่อเจาะรู
ชุดดอกสว่านความยาวมาตรฐาน Dormer Pramet A191 เบอร์ 413 (A191413)
A191413 เป็นชุดดอกสว่านขนาดกะทัดรัดจาก Dormer Pramet ประกอบด้วยดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐาน 13 ดอก จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ A100 ดอกสว่านทั้งหมดบรรจุมาในภาชนะ DIAL-A-TOOL ซึ่งเป็นเคสพลาสติกที่ใช้งานสะดวก ช่วยจัดเก็บดอกสว่านทุกขนาดไว้ด้วยกันและทำให้เลือกขนาดที่ต้องการได้ง่ายมาก
ดอกสว่าน A100 ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดตามมาตรฐาน DIN 338 มีปลายดอกสว่านทรงกรวยแบบทั่วไป มุม 118° ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน และก้านทรงกระบอกชนิดก้านตรง ดอกสว่านเหล่านี้ผ่านกระบวนการเตรียมผิวด้วยไอน้ำ (สตีมออกไซด์) และออกแบบมาให้เจาะรูในเหล็กกล้าได้ลึกสูงสุด 4×D โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
คุณสมบัติหลัก
- เส้นผ่านศูนย์กลางระบบเมตริก 13 ขนาด: ตั้งแต่ 1.5 mm ถึง 6.5 mm เพิ่มทีละ 0.5 mm รวมทั้งขนาด 3.3 mm และ 4.2 mm
- ดอกสว่าน A100 ความยาวมาตรฐานจ็อบเบอร์ ตามมาตรฐาน DIN 338
- ปลายดอกสว่านทรงกรวยแบบทั่วไป มุม 118°
- วัสดุเครื่องมือเป็นเหล็กกล้าไฮสปีด ผ่านกระบวนการเตรียมผิวด้วยไอน้ำ (สตีมออกไซด์)
- อัตราส่วนความลึกต่อเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานได้ 4×D สำหรับการเจาะเหล็กกล้าโดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
- ก้านทรงกระบอกชนิดก้านตรง คมตัดหมุนขวา ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h8
- ภาชนะ DIAL-A-TOOL สำหรับจัดเก็บให้เป็นระเบียบและเลือกขนาดได้ง่าย
การใช้งานทั่วไป
สำหรับเจาะเหล็กกล้าทั่วไปในโรงกลึง งานซ่อมบำรุง และโรงงานช่าง เมื่อต้องการดอกสว่านหลายขนาดในชุดเดียวสำหรับเจาะรูขนาดเล็กตามระบบเมตริกที่ใช้กันทั่วไป รวมถึงขนาดดอกสว่านสำหรับเจาะรูต๊าปเกลียวที่นิยมใช้
| รหัสสินค้า | A191413 |
|---|---|
| หมายเลขชุด | 413 |
| ชนิดดอกสว่านในชุด | ดอกสว่านจ็อบเบอร์ A100 |
| จำนวนดอกสว่าน | 13 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1.5 มม. - 6.5 มม. เพิ่มทีละ 0.5 มม. รวมทั้ง 3.3 มม. และ 4.2 มม. |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| กระบวนการเตรียมผิว | อบไอน้ำ (เคลือบออกไซด์ด้วยไอน้ำ) |
| มุมจิก | ปลายดอกสว่านทรงกรวย 118° |
| รูปแบบร่อง | เกลียวมาตรฐาน |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกชนิดก้านตรง |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | h8 |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 4×D |
| มาตรฐาน | DIN 338 |
| ภาชนะ | ภาชนะ DIAL-A-TOOL |
ข้อมูลชุด
| รหัสสินค้า | A191413 |
|---|---|
| รหัสวัสดุ | 5969772 |
| หมายเลข EDP | 0030608 |
| หมายเลข EAN | 7320760030608 |
| หมายเลขชุด | 413 |
| จำนวนวัตถุในชุด | 13 |
| รุ่นในชุด | A100 |
| น้ำหนักสุทธิ | 141.8 กรัม |
อุปกรณ์ในชุด
| เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (มม.) | ชนิดดอกสว่าน | จำนวน (ชิ้น) |
|---|---|---|
| 1.5 | A100 | 1 |
| 2.0 | A100 | 1 |
| 2.5 | A100 | 1 |
| 3.0 | A100 | 1 |
| 3.3 | A100 | 1 |
| 3.5 | A100 | 1 |
| 4.0 | A100 | 1 |
| 4.2 | A100 | 1 |
| 4.5 | A100 | 1 |
| 5.0 | A100 | 1 |
| 5.5 | A100 | 1 |
| 6.0 | A100 | 1 |
| 6.5 | A100 | 1 |
ชุดนี้ประกอบด้วยดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐาน 13 ดอก โดยแต่ละดอกมีรูปแบบดังนี้:
- รูปแบบโดยรวม: ดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐาน (DIN 338) ชนิดก้านตรงทรงกระบอก
- ปลายตัด: ปลายทรงกรวยแบบทั่วไปมุม 118° ตัดแบบหมุนขวา
- ร่องคายเศษ: การออกแบบร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐานที่มีความลึกใช้งานได้ 4×D
- ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: h8
- พื้นผิว: ผ่านการอบไอน้ำ (เคลือบออกไซด์ด้วยไอน้ำ)
- เส้นผ่านศูนย์กลางในชุด: ตั้งแต่ 1.5 mm ถึง 6.5 mm เพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 mm รวมทั้งขนาด 3.3 mm และ 4.2 mm
ความยาวรวมและความยาวร่องฟันของดอกสว่านแต่ละดอกเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 338 สำหรับดอกสว่านความยาวมาตรฐานตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน ดอกสว่านทั้งหมดจัดเก็บไว้ในภาชนะพลาสติก DIAL-A-TOOL
การเลือกชุดดอกสว่านที่เหมาะกับชิ้นงานของคุณ
ข้อมูลการตัดเฉือนของ Dormer Pramet สำหรับดอกสว่าน A100 ระบุว่าเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายและชนิดธรรมดา (ISO P) เป็นวัสดุสำหรับการใช้งานหลัก ส่วนเหล็กหล่อเหนียว (ISO K) เป็นวัสดุที่อาจนำไปใช้งานได้ จึงทำให้ A191413 เป็นชุดดอกสว่านที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันสำหรับงานเหล็กกล้าทั่วไป
- งานเหล็กกล้าทั่วไปและงานซ่อมบำรุง: ชุด A191 พร้อมดอกสว่าน A100 ปลายดอกแบบมาตรฐานมุม 118° และการขัดเงาด้วยไอน้ำ
- อายุการใช้งานของเครื่องมือยาวนานขึ้นและประสิทธิภาพสูงขึ้น: ชุดดอกสว่าน A002 ที่เคลือบปลายด้วย TiN เช่น A094
- การนำศูนย์ด้วยตัวเองดีขึ้นและใช้แรงตัดน้อยลง: ชุดดอกสว่าน A777 ที่มีปลายแบบแยกมุม 135° เช่น A295
- ขนาดที่ใหญ่ขึ้นในภาชนะรูปแบบเดียวกัน: A191419 ซึ่งมีดอกสว่าน A100 จำนวน 19 ดอก ขนาดตั้งแต่ 1.0 mm ถึง 10.0 mm โดยเพิ่มขึ้นขั้นละ 0.5 mm
มีดอกสว่านขนาดสำหรับเจาะรูต๊าปรวมอยู่ในชุด
ดอกสว่านขนาด 3.3 mm และ 4.2 mm ในชุดนี้เป็นขนาดมาตรฐานสำหรับเจาะรูต๊าปเกลียวหยาบ M4 และ M5