ชุดดอกสว่านจ็อบเบอร์_A191

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดดอกสว่านจ็อบเบอร์ DORMER PRAMET A191 เบอร์ 31M (A19131M) ประกอบด้วยดอกสว่าน A100 แบบจ็อบเบอร์ที่ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด 20 ดอก ขนาดตั้งแต่ 0.3 mm ถึง 1.0 mm เพิ่มขึ้นขั้นละ 0.05 mm และขนาด 0.38, 0.52, 0.58, 0.78 และ 0.82 mm ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 มีมุมปลายดอกสว่าน 118° และเป็นชนิดก้านตรง บรรจุในภาชนะ DIAL-A-TOOL เพื่อให้เลือกขนาดได้อย่างรวดเร็ว
มาตรฐานและการระบุข้อมูล
- ดอกสว่านที่ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 (ดอกสว่านเกลียวชนิดก้านตรง รุ่นความยาวมาตรฐาน)
- รหัสสั่งซื้อ: A19131M · หมายเลขสั่งซื้อ: 5969762 · หมายเลข EDP: 0149133
- หมายเลข EAN: 7320760149133
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (ข้อมูลจากผู้ผลิต)
- ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
- วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าความเร็วสูง
- มาตรฐานดอกสว่านชนิดก้านตรง DIN 338
- อัตราส่วนความลึกใช้งานของเครื่องมือต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 4xD
- มุมปลายดอกสว่าน 118°
- ก้านทรงกระบอก / ชนิดก้านตรง
- การออกแบบร่องเกลียวมาตรฐาน
- หมุนขวา / ตัด
- โซนความเผื่อของเครื่องมือตามมาตรฐานอุตสาหกรรม h8 (ขึ้นอยู่กับช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง)
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- Dormer ระบุว่าดอกสว่าน A100 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ A191 ผ่านการอบด้วยไอน้ำ ชุด A19131M ระบุว่ามีการขัดเงาแบบผิวมัน (ชนิดไม่เคลือบ) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล A100 ของ Dormer ที่ระบุว่าดอกสว่านขนาดต่ำกว่า 1.0 mm มีผิวมัน
- 4xD หมายถึงสามารถเจาะรูในเหล็กกล้าได้ลึกสูงสุดประมาณ 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
- ตรวจสอบข้อมูลการตัดเฉือนของ Dormer สำหรับดอกสว่าน A100 เพื่อดูค่าเริ่มต้นของความเร็วตัดและอัตราป้อนสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละชนิด
DORMER PRAMET A19131M คือชุดเบอร์ 31M ในกลุ่มชุดดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีดแบบจ็อบเบอร์รุ่น A191 ซึ่งใช้ดอกสว่านแบบจ็อบเบอร์รุ่น A100 ของ Dormer ที่มีปลายดอกมุมมาตรฐาน 118° เป็นหลัก ชุดนี้ออกแบบมาเฉพาะด้านสำหรับเจาะรูขนาดเล็กมาก ชุดนี้ประกอบด้วยดอกสว่าน A100 ความยาวมาตรฐาน 20 ดอก ขนาดตั้งแต่ 0.3 mm ถึง 1.0 mm บรรจุในภาชนะ DIAL-A-TOOL ที่ช่วยให้เลือกดอกสว่านขนาดที่ต้องการได้ง่าย
คุณสมบัติหลัก
- ดอกสว่าน 20 ดอก: ขนาดตั้งแต่ 0.3 mm ถึง 1.0 mm เพิ่มทีละ 0.05 mm รวมถึงขนาดระหว่างช่วง 0.38, 0.52, 0.58, 0.78 และ 0.82 mm
- ดอกสว่าน A100 ความยาวแบบจ็อบเบอร์ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 พร้อมปลายทรงกรวยมุม 118°
- ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) มีก้านแบบตรง (ทรงกระบอก) ร่องเกลียวมาตรฐาน และคมตัดหมุนขวา
- การขัดเงาแบบผิวสว่าง (ชนิดไม่เคลือบ) เนื่องจาก Dormer จัดจำหน่ายดอกสว่าน A100 ที่มีขนาดต่ำกว่า 1.0 mm ในสภาพผิวสว่าง
- รองรับการเจาะเหล็กกล้าลึก 4xD โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
- ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลาง h8 ซึ่งเป็นช่วงความเผื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางนี้
การประยุกต์ใช้งาน
สำหรับการเจาะรูขนาดเล็กทั่วไปในงานที่ต้องเก็บดอกสว่านขนาดเล็กมากให้ครบทุกขนาดไว้ด้วยกันในภาชนะเดียว
| ยี่ห้อ | DORMER PRAMET |
|---|---|
| ซีรีส์ | A191 (ชุดดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีดความยาวมาตรฐาน พร้อมดอกสว่าน A100) |
| รหัสสั่งซื้อ (ISO / ANSI) | A19131M |
| หมายเลขสั่งซื้อ (รหัสวัสดุ) | 5969762 |
| หมายเลข EDP | 0149133 |
| หมายเลขชุด | 31M |
| รูปแบบดอกสว่านในชุด | ดอกสว่าน A100 ความยาวมาตรฐาน |
| จำนวนดอกสว่าน | 20 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางในชุด | 0.3 มม. - 1.0 มม. x 0.05 มม. + 0.38 มม., 0.52 มม., 0.58 มม., 0.78 มม., 0.82 มม. |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| การขัดเงาพื้นผิว | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) |
| มุมจิก | 118° |
| ฟัน | ร่องเกลียวมาตรฐาน ตัดแบบหมุนขวา |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก / ชนิดก้านตรง |
| มาตรฐาน | DIN 338 |
| ความอดทน | h8 |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 4xD (เจาะเหล็กกล้าโดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ) |
| ภาชนะ | DIAL-A-TOOL |
| น้ำหนักรวม | 30 กรัม |
| รหัสการสั่งซื้อ | หมายเลขชุด | รูปแบบดอกสว่านในชุด | ชิ้นต่อเช็ต | เส้นผ่านศูนย์กลางในชุด |
|---|---|---|---|---|
| A19131M | 31M | A100 | 20 | 0.3 มม. - 1.0 มม. x 0.05 มม. + 0.38 มม., 0.52 มม., 0.58 มม., 0.78 มม., 0.82 มม. |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่านที่มีในชุด
| หมายเลข | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) |
|---|---|
| 1 | 0.30 |
| 2 | 0.35 |
| 3 | 0.38 |
| 4 | 0.40 |
| 5 | 0.45 |
| 6 | 0.50 |
| 7 | 0.52 |
| 8 | 0.55 |
| 9 | 0.58 |
| 10 | 0.60 |
| 11 | 0.65 |
| 12 | 0.70 |
| 13 | 0.75 |
| 14 | 0.78 |
| 15 | 0.80 |
| 16 | 0.82 |
| 17 | 0.85 |
| 18 | 0.90 |
| 19 | 0.95 |
| 20 | 1.00 |
ดอกสว่านแต่ละดอกในชุดเป็นดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐาน A100 ตามมาตรฐาน DIN 338 รูปทรงจากปลายถึงท้าย:
- ปลาย: ปลายทรงกรวยแบบทั่วไปที่มีมุมปลาย 118°
- ตัวเครื่อง: ร่องเกลียวมาตรฐานสำหรับการตัดแบบหมุนขวา ความยาวร่องฟัน (LCF) เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 338 สำหรับดอกสว่านความยาวปกติ
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ (ชนิดก้านตรง) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามขนาดเกลียวเท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด (DC)
- ความยาวรวม (OAL) เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 338 โดยทั้ง OAL และ LCF จะเพิ่มขึ้นตามเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน
สัญลักษณ์มิติที่ Dormer ใช้: DC = เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด, LCF = ความยาวร่องคายเศษ, OAL = ความยาวรวม, DCON = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนเชื่อมต่อ)
วิธีใช้ชุดดอกสว่านนี้
เลือกดอกสว่านที่ตรงกับขนาดรูที่ต้องการ ชุดนี้มีดอกสว่านทุกขนาดตั้งแต่ 0.3 mm ถึง 1.0 mm โดยเพิ่มขนาดทีละ 0.05 mm และมีขนาดเพิ่มเติมระหว่างช่วง ได้แก่ 0.38, 0.52, 0.58, 0.78 และ 0.82 mm
กลุ่มวัสดุชิ้นงาน
Dormer เผยแพร่ข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับดอกสว่าน A100 ที่ใช้กับกลุ่มวัสดุชิ้นงานตามมาตรฐาน ISO ต่อไปนี้:
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (มีส่วนผสมของธาตุผสมไม่เกิน 10 % ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC) |
| M | สเตนเลส (เหล็กกล้าที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและมีโครเมียมอย่างน้อย 11 %) |
| K | เหล็กหล่อ (ชิ้นงานหล่อจากเหล็กและคาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%) |
| N | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (โลหะและโลหะผสมที่ไม่มีเหล็กในปริมาณที่มีนัยสำคัญ) |
| S | โลหะผสมทนอุณหภูมิสูง (ซูเปอร์อัลลอย) |
ใช้ข้อมูลการตัดเฉือนของ Dormer เพื่อกำหนดความเร็วและอัตราป้อนให้เหมาะกับวัสดุแต่ละชนิดก่อนเจาะ