ชุดดอกสว่านความยาวมาตรฐาน_A190

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer A190 เป็นชุดดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีดความยาวมาตรฐาน ภายในชุดมีดอกสว่านเกลียว Dormer A100 ความยาวมาตรฐาน ผ่านการขัดเงาและอบคืนตัวด้วยไอน้ำ พร้อมปลายดอกสว่านแบบทั่วไปที่มีมุม 118° ดอกสว่านบรรจุมาในกล่องพลาสติกที่จัดเก็บดอกสว่านทุกขนาดไว้ด้วยกัน ทำให้เลือกดอกสว่านขนาดที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
มาตรฐาน
- ดอกสว่านผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 (มาตรฐานดอกสว่านชนิดก้านตรง)
คำแนะนำการใช้งาน
- Dormer Pramet ระบุว่าดอกสว่านเหล่านี้ใช้เจาะเหล็กกล้าได้ลึกสูงสุด 4×D โดยไม่ต้องเจาะย้ำ
- ปลายดอกสว่านเป็นปลายทรงกรวยแบบทั่วไปที่มีมุม 118° ไม่ใช่ปลายแยกที่ตั้งศูนย์ได้เอง การใช้เหล็กนำศูนย์ตอกหรือใช้ดอกนำศูนย์เจาะที่ตำแหน่งรูจะช่วยให้ดอกสว่านเริ่มเจาะได้อย่างแม่นยำ
- ใช้ของไหลสำหรับงานตัดที่เหมาะสม พื้นผิวที่ผ่านการอบคืนตัวด้วยไอน้ำช่วยกักเก็บสารหล่อลื่นไว้ระหว่างการตัด
- ยึดชิ้นงานให้แน่นด้วยแคลมป์ยึด และสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะเจาะ
- เก็บดอกสว่านแต่ละดอกกลับเข้ากล่องหลังใช้งาน เพื่อให้หาดอกสว่านทุกขนาดได้ง่าย
อุปกรณ์ในชุด
จำนวนดอกสว่านและช่วงขนาดขึ้นอยู่กับหมายเลขชุด โปรดตรวจสอบรายละเอียดของรหัสผลิตภัณฑ์แต่ละรายการเพื่อดูรายการที่บรรจุอยู่ในชุดอย่างชัดเจน
ชุดดอกสว่าน HSS แบบจ็อบเบอร์ Dormer A190 พร้อมดอกสว่าน A100
Dormer A190 เป็นชุดดอกสว่านจาก Dormer Pramet ที่รวมดอกสว่านแบบจ็อบเบอร์ Dormer A100 หลายขนาดไว้ในกล่องพลาสติกมาตรฐานใบเดียว ชุดนี้ออกแบบมาสำหรับงานเจาะทั่วไป โดยมีดอกสว่านหลายขนาดให้เลือกเจาะรูได้ตามต้องการในการซื้อเพียงครั้งเดียว และจัดเก็บดอกสว่านทุกดอกไว้ด้วยกันเพื่อให้หยิบใช้และแยกแยะได้ง่าย
คุณสมบัติหลัก
- ดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐาน A100 ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS)
- พื้นผิวผ่านการอบด้วยไอน้ำ (เคลือบออกไซด์ด้วยไอน้ำ) ซึ่ง Dormer Pramet ระบุว่าช่วยกักเก็บสารหล่อลื่นและทำให้ตัดได้เรียบเนียนยิ่งขึ้น
- ปลายดอกสว่านทรงกรวยแบบทั่วไป มุม 118°
- ก้านแบบตรง (ทรงกระบอก) พร้อมร่องเกลียวมาตรฐานและคมตัดหมุนขวา
- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับดอกสว่านชนิดก้านตรง
- รองรับการเจาะเหล็กกล้าได้ลึกถึง 4×D โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
- กล่องพลาสติกขนาดกะทัดรัด ช่วยให้เลือกขนาดดอกสว่านที่ต้องการได้ง่าย
การประยุกต์ใช้งาน
การเจาะรูอเนกประสงค์ในเหล็กกล้าได้ลึกสูงสุด 4×D การเก็บดอกสว่านให้ครบชุดไว้ที่เครื่องจักรหรือโต๊ะทำงานช่วยประหยัดเวลาที่ต้องเสียไปกับการค้นหาดอกสว่านที่วางแยกไว้
| ยี่ห้อ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | A190 |
| ประเภทสินค้า | ชุดดอกสว่านความยาวมาตรฐานในกล่องพลาสติก |
| ดอกสว่านในชุด | ดอกสว่านความยาวมาตรฐาน Dormer A100 |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| การขัดเงาพื้นผิว | อบไอน้ำ (เคลือบออกไซด์ด้วยไอน้ำ) |
| มุมจิก | ปลายดอกสว่านทรงกรวย 118° |
| รูปแบบร่อง | เกลียวมาตรฐาน |
| ก้าน | ก้านชนิดก้านตรง / ทรงกระบอก |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| มาตรฐาน | DIN 338 |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 4×D (โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะเมื่อเจาะเหล็กกล้า) |
รูปทรง (ดอกสว่านแต่ละดอก): ดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐานผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 มีปลายทรงกรวยแบบทั่วไปทำมุม 118° ร่องเกลียวมาตรฐานตลอดแนวตัวเครื่องสำหรับการตัดแบบหมุนขวา และก้านตรงเรียบ (ทรงกระบอก) สำหรับยึดในหัวจับสว่าน
ความลึกที่ใช้งานได้: 4×D (4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน) สำหรับการเจาะเหล็กกล้าโดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
บรรจุภัณฑ์: ดอกสว่านจัดเก็บรวมกันในกล่องพลาสติกมาตรฐาน เพื่อให้เลือกขนาดได้ง่าย
การเลือกชุดดอกสว่าน Dormer ที่เหมาะสม
Dormer Pramet มีชุดดอกสว่านความยาวมาตรฐานหลายรุ่นในกล่องพลาสติก ใช้ตารางเปรียบเทียบด้านล่างเพื่อเลือกชุดดอกสว่านให้เหมาะกับงาน
| ชุดดอกสว่าน Dormer | ดอกสว่านข้างใน | ปลายดอกสว่าน / การขัดเงา | เลือกเมื่อ |
|---|---|---|---|
| A190 (ซีรีส์นี้) | ดอกสว่านก้านตรงเหล็กกล้าไฮสปีด A100 | ปลายดอกสว่านแบบทั่วไปมุม 118° ผ่านการอบไอน้ำ | คุณต้องการชุดดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีดอเนกประสงค์สำหรับงานเจาะเหล็กกล้าทั่วไปในชีวิตประจำวัน ที่ความลึกสูงสุด 4×D |
| A087, A089, A094, A095 | A002 ดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีดแบบยาวมาตรฐาน | เคลือบผิว TiN ที่ปลาย | คุณต้องการปลายที่เคลือบผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ |
| A295 | A777 ดอกสว่านแบบยาวมาตรฐาน | ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° พื้นผิวขัดเงาสีบรอนซ์ | คุณต้องการปลายดอกสว่านที่ตั้งศูนย์ได้เองและใช้แรงตัดน้อยลง |