ชุดดอกสว่านจ็อบเบอร์_A188

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER PRAMET A188201 เป็นชุดดอกสว่านจ็อบเบอร์เหล็กกล้าไฮสปีด 19 ชิ้น ชุดนี้ประกอบด้วยดอกสว่าน A108 ขนาดตั้งแต่ 1.0 mm ถึง 10.0 mm โดยเพิ่มขนาดทีละ 0.5 mm และบรรจุในกล่องพลาสติก ดอกสว่านผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 มีปลายแยกมุม 135° ร่องเกลียวแบบเร็ว และการขัดเงาด้วยไอน้ำ และออกแบบมาสำหรับการเจาะสเตนเลสลึก 4xD โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
มาตรฐาน
- ดอกสว่านที่ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 (ดอกสว่านชนิดก้านตรง ความยาวมาตรฐาน)
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด Class h8
- มิติระบุตามมาตรฐาน ISO 13399
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับการเจาะสเตนเลส เป็นตัวเลือกอันดับแรกสำหรับการเจาะสเตนเลสด้วยสว่านมือถือ และยังใช้งานกับเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถเจาะรูในสเตนเลสได้ลึกสูงสุด 4xD โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
- ใช้น้ำมันหล่อเย็นสำหรับงานตัดเจาะเมื่อทำได้ – พื้นผิวที่ผ่านการอบไอน้ำช่วยกักเก็บน้ำมันหล่อเย็นและป้องกันไม่ให้เศษตัดเชื่อมติดกับเครื่องมือ
- ให้ดอกสว่านหมุนไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา)
- แค็ตตาล็อก DORMER PRAMET ระบุค่าเริ่มต้นของความเร็วตัดและอัตราป้อนสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่ม
ข้อควรระวัง
- ใช้แคลมป์ยึดชิ้นงานให้แน่นก่อนเจาะ โดยเฉพาะเมื่อใช้สว่านมือ
- สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา เพราะเศษวัสดุและเครื่องมือที่แตกหักอาจกระเด็นออกมาด้วยความเร็วสูง
- หลังใช้งาน ให้นำดอกสว่านแต่ละดอกกลับไปเก็บในตำแหน่งเดิมในกล่อง เพื่อป้องกันคมตัดและให้ระบุขนาดได้ง่าย
ชุดดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีดชนิดจ็อบเบอร์สำหรับสเตนเลส
ชุดดอกสว่านชนิดจ็อบเบอร์ DORMER PRAMET A188201 ประกอบด้วยดอกสว่านความยาวจ็อบเบอร์รุ่น A108 ชนิดก้านตรง 19 ดอก ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.0 mm ถึง 10.0 mm โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 mm ดอกสว่านทั้งหมดผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 และจัดเก็บในกล่องพลาสติกมาตรฐานที่รวมดอกสว่านทุกขนาดไว้ด้วยกันและช่วยให้เลือกขนาดได้ง่าย
DORMER PRAMET แนะนำ A108 เป็นตัวเลือกอันดับแรกสำหรับการเจาะสเตนเลสด้วยสว่านมือถือ และยังใช้งานกับเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปทรงปลายดอกสว่าน ร่องเกลียวแบบเร็ว และพื้นผิวที่ผ่านการอบด้วยไอน้ำ ช่วยให้เจาะรูในสเตนเลสได้ลึกถึง 4xD โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
คุณสมบัติหลัก
- ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° – ช่วยให้ดอกสว่านจัดศูนย์ได้เองและลดแรงตัด (มีปลายแบบแยกในดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1.5 mm)
- การออกแบบร่องเกลียวคายเศษแบบเร็ว – มุมเอียงของฟันเกลียวมากกว่า 35° เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ A108 สำหรับเจาะสเตนเลส
- การขัดเงาด้วยการอบคืนตัวด้วยไอน้ำ – พื้นผิวออกไซด์สีน้ำเงินที่ยึดเกาะแน่น ช่วยกักเก็บของไหลสำหรับการตัดและป้องกันไม่ให้วัสดุของชิ้นงานติดกับคมตัด
- เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) – ผสานความแข็ง ความแกร่ง และความทนทานต่อการสึกหรอ เหมาะสำหรับงานเจาะหลากหลายประเภท
- คมตัดหมุนขวา ก้านทรงกระบอก – ใช้กับหัวจับสว่านมาตรฐานของสว่านมือถือและเครื่องเจาะได้
การใช้งานทั่วไป
- การเจาะส่วนประกอบสเตนเลสในงานซ่อมบำรุง งานซ่อมแซม และงานผลิตชิ้นงาน
- การเจาะด้วยเครื่องเจาะแบบมือถือ รวมถึงการเจาะด้วยเครื่องเจาะและเครื่องมือกล
- เวิร์กช็อปที่ต้องการดอกสว่านขนาดเมตริกครบช่วงตั้งแต่ 1.0 mm ถึง 10.0 mm ในเคสเดียว
| รหัสสินค้า | A188201 |
|---|---|
| รหัสวัสดุ | 7145932 |
| หมายเลขชุด | 201 |
| ดอกสว่านในชุด | ดอกสว่าน HSS แบบสั้น A108 |
| จำนวนชิ้น | 19 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1.0 – 10.0 mm เพิ่มทีละ 0.5 mm |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| กระบวนการเตรียมผิว | อบไอน้ำ (เคลือบออกไซด์ด้วยไอน้ำ) |
| มุมจิก | 135° ปลายแยกสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1.5 mm |
| รูปแบบร่อง | เกลียวชัน มุมเอียงของฟันเกลียวมากกว่า 35° |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง) |
| มาตรฐาน | DIN 338 |
| ความยาวที่ใช้งานได้ | 4xD |
| ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | h8 |
| บรรจุภัณฑ์ | กล่องพลาสติกมาตรฐาน |
มิติของดอกสว่าน A108 จำนวน 19 ดอกที่อยู่ในชุด จากแค็ตตาล็อก DORMER PRAMET
| รหัสดอกสว่าน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.) | ความยาวร่องฟันคมตัด LCF (มม.) | ความยาวรวม OAL (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| A1081.0 | 1.00 | 12.0 | 34.0 | 1.00 |
| A1081.5 | 1.50 | 18.0 | 40.0 | 1.50 |
| A1082.0 | 2.00 | 24.0 | 49.0 | 2.00 |
| A1082.5 | 2.50 | 30.0 | 57.0 | 2.50 |
| A1083.0 | 3.00 | 33.0 | 61.0 | 3.00 |
| A1083.5 | 3.50 | 39.0 | 70.0 | 3.50 |
| A1084.0 | 4.00 | 43.0 | 75.0 | 4.00 |
| A1084.5 | 4.50 | 47.0 | 80.0 | 4.50 |
| A1085.0 | 5.00 | 52.0 | 86.0 | 5.00 |
| A1085.5 | 5.50 | 57.0 | 93.0 | 5.50 |
| A1086.0 | 6.00 | 57.0 | 93.0 | 6.00 |
| A1086.5 | 6.50 | 63.0 | 101.0 | 6.50 |
| A1087.0 | 7.00 | 69.0 | 109.0 | 7.00 |
| A1087.5 | 7.50 | 69.0 | 109.0 | 7.50 |
| A1088.0 | 8.00 | 75.0 | 117.0 | 8.00 |
| A1088.5 | 8.50 | 75.0 | 117.0 | 8.50 |
| A1089.0 | 9.00 | 81.0 | 125.0 | 9.00 |
| A1089.5 | 9.50 | 81.0 | 125.0 | 9.50 |
| A10810.0 | 10.00 | 87.0 | 133.0 | 10.00 |
ดอกสว่านแต่ละดอกในชุดเป็นดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐานตาม DIN 338 ชนิดก้านตรงทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวก้านเท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวใบมีด (DCON MS = DC)
- ปลายดอกสว่าน: มุมปลายดอกสว่าน 135°; ปลายแบบแยกคมสำหรับดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1.5 mm และปลายทรงกรวยสำหรับดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า
- ร่องคายเศษ: เกลียวชัน เกลียวขวา มุมเอียงของฟันเกลียวมากกว่า 35°
- ความยาวร่องคายเศษ (LCF): ตั้งแต่ 12.0 mm สำหรับดอกสว่านขนาด 1.0 mm ถึง 87.0 mm สำหรับดอกสว่านขนาด 10.0 mm
- ความยาวรวม (OAL): ตั้งแต่ 34.0 mm สำหรับดอกสว่านขนาด 1.0 mm ถึง 133.0 mm สำหรับดอกสว่านขนาด 10.0 mm
- ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้: สูงสุด 4xD
- ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: h8
- พื้นผิว: การชุบออกไซด์สีน้ำเงินด้วยไอน้ำ
สัญลักษณ์มิติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 13399 โต๊ะวางชิ้นงานแสดงสเปคระบุมิติของทุกขนาด
ความเร็วตัดเริ่มต้นสำหรับสแตนเลส (A108)
DORMER PRAMET จัดประเภทวัสดุชิ้นงานเป็นกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ตารางแสดงความเร็วตัดเริ่มต้นตามแค็ตตาล็อกสำหรับดอกสว่าน A108 ในกลุ่มสเตนเลส (M)
| WMG | ชนิดสเตนเลส | ความแข็ง | ความเร็วตัดเริ่มต้น (ม./นาที) |
|---|---|---|---|
| M1.1 | เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดโครงสร้างเฟอริติก | ต่ำกว่า 160 HB | 21 |
| M1.2 | เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดโครงสร้างเฟอริติก | 160 – 220 HB | 17 |
| M2.1 | เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดโครงสร้างมาร์เทนซิติก, ผ่านการอบอ่อน | ต่ำกว่า 200 HB | 18 |
| M2.2 | เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดโครงสร้างมาร์เทนซิติก, ผ่านการชุบแข็งและอบคืนตัว | 200 – 280 HB | 15 |
| M3.1 | เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดโครงสร้างออสเทนนิติก | ต่ำกว่า 200 HB | 10 |
| M3.2 | เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดโครงสร้างออสเทนนิติก | 200 – 260 HB | 9 |
| M3.3 | เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดโครงสร้างออสเทนนิติก | 260 – 300 HB | 8 |
| M4.1 | ดูเพล็กซ์หรือเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดซูเปอร์ออสเทนนิติก | ต่ำกว่า 300 HB | 10 |
วิธีแปลงเป็นความเร็วรอบแกนหมุน: rpm = (ความเร็วตัด × 1000) ÷ (π × เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านในหน่วย mm)
การเลือกชุดดอกสว่านที่เหมาะสม
- การเจาะสเตนเลสด้วยสว่านมือถือหรือเครื่องเจาะ: ชุด A188 พร้อมดอกสว่าน A108 (ผลิตภัณฑ์นี้)
- การเจาะทั่วไปในวัสดุหลากหลายชนิด: ชุดดอกสว่าน DORMER PRAMET พร้อมดอกสว่าน A100 (A190 / A191) ซึ่งมีมุมปลายดอกสว่านแบบมาตรฐาน 118° ที่ลับคมใหม่ได้ง่าย
- วัสดุที่มีความแข็งแรงสูง: ชุด A295 พร้อมดอกสว่าน A777 เหล็กกล้าไฮสปีดชนิด HSS-E (โคบอลต์ 8%) ซึ่งมีปลายแยกมุม 135° และผ่านการอบคืนตัวพร้อมการขัดเงาสีบรอนซ์
- รูที่ลึกกว่า 4xD: เลือกดอกสว่านแบบยาว เช่น A110 แทนดอกสว่านความยาวมาตรฐาน