ดอกสว่านทรงกรวย_M138

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER PRAMET M138 คือดอกสว่านทรงกรวยวัสดุ HSS มุมกรวย 20° ออกแบบมาสำหรับเจาะรูขนาดใหญ่บนแผ่นโลหะ ปลายดอกจะเจาะรูนำก่อน จากนั้นส่วนทรงกรวยจะขยายรูจนได้ขนาดที่ต้องการ ครอบคลุมขนาดรูตั้งแต่ 3 mm ถึง 40 mm ใน 4 ขนาด
ข้อมูลทั่วไป
- แบรนด์: DORMER PRAMET
- สินค้า: ดอกสว่านทรงกรวย (20°) วัสดุ HSS สำหรับงานแผ่นโลหะ ซีรีส์ M138 (รุ่น M1381 – M1384)
- ผิวสำเร็จ: ผิวเงา (Bright) / อบไอน้ำ (Steam tempered)
คำแนะนำการใช้งาน
- เหมาะสำหรับชิ้นงานผนังบาง เช่น แผ่นโลหะ แผ่นเพลท โปรไฟล์ และท่อ ควรใช้งานในช่วงความหนาที่แนะนำ: แผ่นเหล็ก 0.1–2 mm สแตนเลส 0.1–1 mm โลหะนอกกลุ่มเหล็ก 0.1–5 mm พลาสติกหนาไม่เกิน 10 mm
- เลือกรุ่นที่ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง (d ถึง d1) ครอบคลุมขนาดรูสุดท้ายที่ต้องการ
- ก้านดอกมีขนาดเล็กกว่ารูที่เจาะ จึงใช้กับสว่านที่มีหัวจับดอกขนาดเล็กได้ อย่างไรก็ตาม รูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้นต้องใช้กำลังเครื่องมากขึ้น ควรตรวจสอบว่าสว่านมีกำลังเพียงพอก่อนเจาะใกล้ขนาดสูงสุดของช่วง
ดอกสว่านทรงกรวย DORMER PRAMET M138 ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) มีรูปทรงกรวยมุม 20° ออกแบบมาสำหรับเจาะรูขนาดใหญ่บนวัสดุแผ่นบาง ปลายดอกจะเจาะรูนำบนแผ่นงานก่อน จากนั้นส่วนคมตัดทรงกรวยจะขยายรูจนได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ ดอกเพียงดอกเดียวจึงครอบคลุมขนาดรูได้หลายขนาด
คุณสมบัติเด่น
- ดอกสว่านทรงกรวยสำหรับงานแผ่นโลหะ วัสดุ HSS มุมกรวย 20°
- ปลายดอกเจาะรูนำ จากนั้นส่วนทรงกรวยจะขยายรูให้ได้ขนาดที่ต้องการ
- แต่ละขนาดครอบคลุมช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรู ตั้งแต่ 3–14 mm (M1381) ไปจนถึง 26–40 mm (M1384)
- ผิวเงา (Bright) / อบไอน้ำ (Steam tempered)
- ก้านดอกขนาด 6 mm ถึง 10 mm เล็กกว่ารูที่เจาะได้ จึงใช้เจาะรูขนาดใหญ่กับสว่านที่มีหัวจับดอกขนาดจำกัดได้
การใช้งาน
นิยมใช้เจาะแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก แผ่นเพลท โปรไฟล์ และท่อเหล็ก รวมถึงทองเหลือง ทองแดง อะลูมิเนียม และสแตนเลส ความหนาวัสดุที่แนะนำ: แผ่นเหล็ก 0.1–2 mm สแตนเลส 0.1–1 mm โลหะนอกกลุ่มเหล็ก 0.1–5 mm และพลาสติกหนาไม่เกิน 10 mm
| แบรนด์ | DORMER PRAMET |
|---|---|
| ซีรีส์ | M138 |
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านทรงกรวยสำหรับงานแผ่นโลหะ |
| วัสดุดอก | HSS |
| ผิวสำเร็จ | ผิวเงา (Bright) / อบไอน้ำ (Steam tempered) |
| มุมกรวย | 20° |
| ช่วงขนาดรู | 3 mm – 40 mm (4 ขนาด) |
| ก้านดอก | ก้านกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm – 10 mm |
| ความยาวรวม | 58 mm – 76 mm |
| ความหนาวัสดุที่แนะนำ | แผ่นเหล็ก 0.1–2 mm สแตนเลส 0.1–1 mm โลหะนอกกลุ่มเหล็ก 0.1–5 mm พลาสติกหนาไม่เกิน 10 mm |
| รุ่น | เบอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด d (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด d1 (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (mm) | ความยาวร่องคาย l2 (mm) | ความยาวรวม l1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1381 | 1 | 3.00 | 14 | 6.00 | 36.00 | 58.00 |
| M1382 | 2 | 8.00 | 20 | 8.00 | 40.00 | 62.00 |
| M1383 | 3 | 16.00 | 30 | 10.00 | 48.00 | 70.00 |
| M1384 | 4 | 26.00 | 40 | 10.00 | 51.00 | 76.00 |
ดอกสว่านทรงกรวย M138 แบ่งออกเป็นสามส่วน เรียงจากปลายดอกถึงก้าน:
- ปลายดอก – เจาะรูนำ ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด d
- ส่วนคมตัดทรงกรวย (20°) – ขยายใหญ่ขึ้นจากปลายดอกไปจนถึงเส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด d1 โดย l2 = ความยาวร่องคาย
- ก้านกลม – เส้นผ่านศูนย์กลาง d2 สำหรับจับในหัวจับดอกสว่าน
l1 = ความยาวรวม ค่า d, d1, d2, l2 และ l1 ของแต่ละรุ่นแสดงไว้ในตารางสเปก
การเลือกขนาดที่เหมาะสม
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ต้องการ | รุ่น |
|---|---|
| 3 – 14 mm | M1381 |
| 8 – 20 mm | M1382 |
| 16 – 30 mm | M1383 |
| 26 – 40 mm | M1384 |
หากช่วงขนาดของสองรุ่นซ้อนทับกัน ให้เลือกรุ่นที่ขนาดก้านเหมาะกับหัวจับดอกของสว่านที่ใช้
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
| วัสดุชิ้นงาน | ความหนาที่แนะนำ |
|---|---|
| แผ่นเหล็ก | 0.1 – 2 mm |
| สแตนเลส | 0.1 – 1 mm |
| โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ทองเหลือง ทองแดง อะลูมิเนียม) | 0.1 – 5 mm |
| พลาสติก | ไม่เกิน 10 mm |
ดอกสว่านทรงกรวยหรือดอกสว่านขั้นบันได?
สำหรับการเจาะรูขนาดใหญ่บนแผ่นบาง Dormer Pramet มีทั้งดอกสว่านทรงกรวย M138 และดอกสว่านขั้นบันได G314 ดอกสว่านขั้นบันไดออกแบบมาให้เจาะนำศูนย์ เจาะรู ลบคม และผายปากรูได้ในขั้นตอนเดียวบนแผ่นเหล็กและวัสดุบาง ส่วนดอกสว่านทรงกรวยนิยมใช้กับแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก แผ่นเพลท โปรไฟล์ และท่อเหล็ก รวมถึงทองเหลือง ทองแดง อะลูมิเนียม และสแตนเลส