ดอกเซ็นเตอร์ - 60°_R200

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet R200 คือดอกเซ็นเตอร์ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบสองปลายตามมาตรฐาน DIN 333A ที่รวมมุมปลายดอก 118° กับมุมเคาน์เตอร์ซิงค์ 60° ไว้ในดอกเดียวพร้อมผิวไบรท์ ใช้เจาะรูยันศูนย์ที่ปลายเพลาได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้จับชิ้นงานระหว่างยันศูนย์ได้มั่นคง มีให้เลือก 8 ขนาดระบบเมตริก ตั้งแต่ 1.00 ถึง 5.00 mm

    มาตรฐานและการจัดกลุ่ม

    • ผลิตตามมาตรฐาน DIN 333A (ดอกเซ็นเตอร์ฟอร์ม A)
    • ระบุขนาดด้วยพารามิเตอร์ตาม ISO 13399 ได้แก่ DC, SDL_1, OAL และ DCON MS
    • ความเหมาะสมกับวัสดุอ้างอิงกลุ่มวัสดุชิ้นงานของ Dormer Pramet (WMG): P เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ, M เหล็กกล้าไร้สนิม, K เหล็กหล่อ, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S โลหะผสมทนความร้อนสูง, H วัสดุชุบแข็ง โดย R200 ระบุให้ใช้กับกลุ่ม P, K และ N

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้เจาะรูยันศูนย์ที่แม่นยำบนหน้าปลายเพลา ก่อนการแปรรูปขั้นต่อไป เช่น การกลึงระหว่างยันศูนย์
    • เป็นดอกตัดขวา ใช้กับสปินเดิลที่หมุนขวา
    • คาร์ไบด์มีความแข็งและทนการสึกหรอสูง แต่ทนแรงดัดและมีความเหนียวจำกัด ควรจับยึดดอกให้แข็งแรง ลดการเหวี่ยงหนีศูนย์ให้น้อยที่สุด และหลีกเลี่ยงแรงด้านข้างที่ปลายนำขนาดเล็ก
    • เมื่อปลายคมตัดด้านหนึ่งสึก ให้กลับด้านดอกแล้วใช้ปลายอีกด้าน
    • ความเร็วตัดที่แนะนำในหน้านี้เป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร การจับยึด และสารหล่อเย็น

     

    ซีรีส์ R200 จาก Dormer Pramet คือดอกเซ็นเตอร์ (ดอกสว่านรวมเคาน์เตอร์ซิงค์) ที่ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ปลายนำขนาดเล็กที่มีมุมปลายดอก 118° ช่วยนำดอกให้ตรงศูนย์ และส่วนเคาน์เตอร์ซิงค์ 60° ที่อยู่ถัดไปจะขึ้นรูปบ่ารูปกรวยสำหรับรับยันศูนย์ของเครื่องกลึง ดอกมีคมตัดทั้งสองปลาย เมื่อปลายหนึ่งสึกสามารถกลับด้านมาใช้ปลายอีกด้านได้ ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อดอก

    ดอกมีผิวไบรท์ไม่เคลือบ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 333A แนะนำสำหรับเจาะรูนำที่แม่นยำบริเวณปลายเพลา เพื่อให้จับชิ้นงานได้มั่นคงก่อนการแปรรูปขั้นต่อไป และใช้งานได้กับเครื่อง CNC ทุกประเภท

    คุณสมบัติเด่น

    • ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (วัสดุแข็ง) มีความแข็งและทนการสึกหรอสูง
    • มุมปลายดอก 118° และมุมเคาน์เตอร์ซิงค์ 60° ในดอกเดียว
    • ออกแบบแบบสองปลาย มีคมตัดใช้งานได้ทั้งสองด้าน
    • ผิวไบรท์ (ไม่เคลือบ) ช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดีและคงความคมของคมตัด
    • ตัดขวา ก้านกลมตรง ระยะใช้งาน 1×D
    • แนะนำสำหรับเหล็กกล้า (P) เหล็กหล่อ (K) และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (N)

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์R200
    ประเภทดอกเซ็นเตอร์ (ดอกสว่านรวมเคาน์เตอร์ซิงค์) แบบสองปลาย
    วัสดุดอกทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น
    ผิวไบรท์ (ไม่เคลือบ)
    มุมเคาน์เตอร์ซิงค์60°
    มุมปลายดอก118°
    มาตรฐานDIN 333A
    ก้านก้านกลมตรง
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ระยะใช้งาน1×D
    เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC)1.00 – 5.00 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางตัวดอก (DCON MS)3.15 – 12.50 mm
    ความยาวรวม (OAL)31.0 – 63.0 mm
    จำนวนขนาด8
    กลุ่มวัสดุชิ้นงานP (เหล็กกล้า), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก)

     

    รหัสสั่งซื้อDC (mm)DC (inch)SDL_1 (mm)OAL (mm)DCON MS (mm)
    R2001.0X3.151.000.03941.7 - 1.331.03.15
    R2001.25X3.151.250.04922.0 - 1.631.03.15
    R2001.6X4.01.600.06302.6 - 2.035.04.00
    R2002.0X5.02.000.07873.1 - 2.540.05.00
    R2002.5X6.32.500.09843.8 - 3.145.06.30
    R2003.15X8.03.150.12404.6 - 3.950.08.00
    R2004.0X10.04.000.15755.9 - 5.055.010.00
    R2005.0X12.55.000.19697.2 - 6.363.012.50

    DC: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (ปลายนำ) · SDL_1: ช่วงความยาวปลายนำ · OAL: ความยาวรวม · DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางตัวดอก ทุกขนาดมีมุมปลายดอก 118° มุมเคาน์เตอร์ซิงค์ 60° ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ผิวไบรท์ ตามมาตรฐาน DIN 333A

     

    R200 มีตัวดอกทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นทรงกระบอกตรง และมีปลายคมตัดเหมือนกันทั้งสองด้าน ปลายคมตัดแต่ละด้านประกอบด้วยปลายนำขนาดเล็กที่มีมุมปลายดอก 118° ตามด้วยส่วนเคาน์เตอร์ซิงค์รูปกรวย 60° ที่ขยายออกไปจนถึงเส้นผ่านศูนย์กลางตัวดอก

    • DC: เส้นผ่านศูนย์กลางปลายนำ (ตัด) 1.00 – 5.00 mm
    • SDL_1: ความยาวปลายนำ ระบุเป็นช่วงในแต่ละขนาด (เช่น 1.7 - 1.3 mm สำหรับ R2001.0X3.15)
    • มุมปลายดอก: 118°
    • มุมเคาน์เตอร์ซิงค์: 60°
    • DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางตัวดอก 3.15 – 12.50 mm
    • OAL: ความยาวรวม 31.0 – 63.0 mm

     

    การเลือกขนาดที่เหมาะสม

    เลือกขนาดจากเส้นผ่านศูนย์กลางปลายนำ (DC) และขนาดรูยันศูนย์ที่ชิ้นงานต้องการ จากนั้นตรวจสอบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางตัวดอก (DCON MS) เหมาะกับคอลเล็ตหรือหัวจับที่ใช้ ขนาดที่ใหญ่ขึ้นจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางตัวดอกใหญ่ขึ้นและความยาวรวมมากขึ้น (ดูตารางสเปก)

    ความเร็วตัดเริ่มต้นตามวัสดุชิ้นงาน

    WMGวัสดุชิ้นงานกลุ่มย่อยvc (m/min)รหัสอัตราป้อน
    P1เหล็กกลึงง่ายP1.1 / P1.2 / P1.360 / 67 / 69H / H / H
    P2เหล็กกล้าคาร์บอนP2.1 / P2.2 / P2.351 / 45 / 40H / F / D
    P3เหล็กกล้าผสมP3.1 / P3.2 / P3.344 / 36 / 30E / E / D
    P4เหล็กกล้าเครื่องมือP4.1 / P4.2 / P4.326 / 22 / 18E / D / C
    K1เหล็กหล่อเทาK1.1 / K1.2 / K1.340 / 30 / 22H / E / E
    K2เหล็กหล่ออบเหนียวK2.1 / K2.2 / K2.337 / 30 / 24D / D / D
    K3เหล็กหล่อเหนียวK3.1 / K3.2 / K3.333 / 25 / 20D / D / D
    K4เหล็กหล่อออสเทนนิติกและออสเทมเปอร์K4.1 / K4.2 / K4.3 / K4.4 / K4.530 / 23 / 17 / 14 / 12D / D / D / D / D
    K5เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (CGI)K5.1 / K5.2 / K5.334 / 26 / 20D / D / D
    N1อะลูมิเนียมรีดขึ้นรูปและอะลูมิเนียมผสมN1.1 / N1.2 / N1.3120 / 90 / 60I / I / H
    N2อะลูมิเนียมผสมหล่อN2.1 / N2.2 / N2.3154 / 138 / 100G / G / G
    N3ทองแดงและทองแดงผสมN3.1 / N3.2 / N3.3169 / 100 / 50G / H / F

    ค่าดังกล่าวเป็นค่าเริ่มต้นที่ Dormer Pramet แนะนำ รหัสอัตราป้อน (Alpha Code) อ้างอิงตารางอัตราป้อนต่อรอบในแคตตาล็อกของ Dormer Pramet กลุ่มย่อยแบ่งตามองค์ประกอบ โครงสร้าง หรือความแข็งของวัสดุ

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    R2002.0X5.0 | ดอกเซ็นเตอร์ - 60°_R200 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย