ชุดดอกสว่านนำศูนย์_A296

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดดอกสว่านนำศูนย์ HSS จำนวน 5 ชิ้นจาก Dormer Pramet ประกอบด้วยดอกสว่านนำศูนย์ A200 แบบสองปลาย (ปลายทรงกรวยตรง 60°) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเจาะ 1.00, 2.00, 2.50, 3.15 และ 4.00 mm ผลิตตามมาตรฐาน DIN 333A เพื่อเจาะรูนำศูนย์มาตรฐานตาม DIN 332 Part 1 Form A บรรจุในกล่องพลาสติก
มาตรฐาน
- ดอกสว่านนำศูนย์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 333A
- เจาะรูนำศูนย์มาตรฐานตาม DIN 332 Part 1 Form A
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้กับสปินเดิลที่หมุนขวา
- เลือกขนาดดอกเจาะให้ตรงกับขนาดรูนำศูนย์ที่แบบงานและขั้นตอนถัดไปกำหนด
- จับยึดดอกให้สั้นและแข็งแรง และจัดแนวให้ตรงกับแกนชิ้นงาน เพราะดอกนำขนาดเล็กหักได้ง่ายหากแนวไม่ตรงหรือป้อนมากเกินไป
- เมื่อปลายด้านหนึ่งสึกหรือเสียหาย ให้กลับด้านดอกและใช้คมตัดอีกปลายหนึ่ง
- สวมแว่นตานิรภัยขณะทำงานกับเครื่องจักร
- เก็บดอกกลับเข้ากล่องพลาสติกหลังใช้งานเพื่อปกป้องคมตัด
วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม
ดอกสว่านนำศูนย์ HSS ผิวเงา สำหรับเหล็กกล้ากลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
Dormer Pramet A296200 คือชุดดอกสว่านนำศูนย์ที่ประกอบด้วยดอกสว่านนำศูนย์ HSS รุ่น A200 จำนวนห้าดอก (ดอกเจาะและผายปากในตัวเดียว) บรรจุรวมกันในกล่องพลาสติก ดอกแต่ละดอกมีลำตัวทรงกระบอก ปลายทรงกรวยตรง 60° และมีคมตัดสองปลาย ผลิตตามมาตรฐาน DIN 333A เพื่อเจาะรูนำศูนย์มาตรฐานตาม DIN 332 Part 1 Form A
รูนำศูนย์ที่เจาะด้วยดอกเหล่านี้ช่วยกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำสำหรับงานขั้นต่อไป เช่น การเจาะรูนำที่แม่นยำบริเวณปลายเพลา เพื่อให้จับยึดเพลาได้มั่นคงก่อนนำไปแปรรูปด้วยเครื่องจักร
คุณสมบัติเด่น
- ดอกสว่านนำศูนย์ 5 ดอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเจาะ 1.00, 2.00, 2.50, 3.15 และ 4.00 mm
- ออกแบบแบบสองปลาย: ดอกแต่ละดอกมีคมตัดสองด้าน ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อดอก
- เหล็กกล้ารอบสูง (HSS) ผิวเงา (ไม่เคลือบ)
- ผายปากทรงกรวยตรง 60° สำหรับรูนำศูนย์มาตรฐาน Form A
- คมตัดหมุนขวา
- กล่องพลาสติกช่วยเก็บดอกทั้งหมดไว้ด้วยกัน
การใช้งาน
งานเจาะนำศูนย์ในเหล็กกล้ากลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
| รหัสสินค้า | A296200 |
|---|---|
| รหัสวัสดุ (Material ID) | 5969880 |
| ซีรีส์ | A296 (ชุดดอกสว่านนำศูนย์) |
| ส่วนประกอบ | ดอกสว่านนำศูนย์ A200 × 5 ดอก |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเจาะ | 1.00, 2.00, 2.50, 3.15, 4.00 mm |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS (เหล็กกล้ารอบสูง) |
| การเคลือบ / ผิว | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
| รูปทรงผายปาก | ทรงกรวยตรง 60° |
| มุมปลายดอก | 118° (ซีรีส์ A200) |
| ลักษณะ | สองปลาย ลำตัวทรงกระบอก |
| ทิศทางการตัด | หมุนขวา |
| มาตรฐานเครื่องมือ | DIN 333A |
| รูนำศูนย์ที่ได้ | DIN 332 Part 1 Form A |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้ากลึงง่าย, เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา, เหล็กกล้าผสม, เหล็กหล่อเทา |
| บรรจุภัณฑ์ | กล่องพลาสติก |
| ลำดับ | ซีรีส์ | ขนาดดอกเจาะ (mm) | มุมผายปาก | วัสดุเครื่องมือ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A200 | 1.00 | 60° | HSS |
| 2 | A200 | 2.00 | 60° | HSS |
| 3 | A200 | 2.50 | 60° | HSS |
| 4 | A200 | 3.15 | 60° | HSS |
| 5 | A200 | 4.00 | 60° | HSS |
ดอกสว่านนำศูนย์แต่ละดอกในชุดเป็นแบบสองปลาย ลำตัวทรงกระบอกเรียบ ทั้งสองปลายมีรูปทรงคมตัดเหมือนกัน คือส่วนดอกนำสั้น ๆ ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเจาะที่ระบุ มีมุมปลาย 118° ต่อด้วยส่วนผายปากทรงกรวยตรง 60° ที่ขยายออกไปจนถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว
- ลำตัว: ทรงกระบอก (ก้านตรง)
- ขนาดดอกนำ: 1.00, 2.00, 2.50, 3.15 หรือ 4.00 mm ดอกละหนึ่งขนาด
- มุมปลายดอกนำ: 118°
- ผายปาก: มุมรวม 60° ทรงกรวยตรง (ไม่มีรัศมี)
- ทิศทางการตัด: หมุนขวา
วิธีเลือกดอกสว่านนำศูนย์
- วัสดุชิ้นงาน: ชุด HSS ผิวเงานี้เหมาะกับเหล็กกล้ากลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา หากต้องการความทนการสึกหรอสูงขึ้น Dormer Pramet ยังมีดอกสว่านนำศูนย์ทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน เช่น ซีรีส์ R200
- รูปแบบรูนำศูนย์: ดอก A200 ในชุดนี้เจาะรูนำศูนย์ Form A (กรวยตรง 60°) ตาม DIN 332 Part 1
- ขนาด: ชิ้นงานที่ใหญ่และหนักกว่ามักต้องใช้รูนำศูนย์ที่ใหญ่ขึ้น ให้เลือกขนาดดอกเจาะในชุดที่ตรงกับขนาดรูนำศูนย์ที่ระบุในแบบงาน
- เมตริกหรือ inch: ชุดนี้เป็นขนาดเมตริก หากต้องการขนาด inch ตาม British Standard ดอกสว่านนำศูนย์ A225 ของ Dormer Pramet (BS 328) เป็นทางเลือกแทน