ชุดดอกสว่านความยาวมาตรฐาน_A097

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER A097 เป็นชุดดอกสว่านความยาวมาตรฐานที่ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด ประกอบด้วยดอกสว่าน Dormer A012 ที่มีปลายเคลือบ TiN ชุดดอกสว่านมีให้เลือกทั้งขนาดเศษส่วน ขนาดเกจวัดเส้นลวด และขนาดตัวอักษร ดอกสว่านผลิตตามมาตรฐาน ANSI และเหมาะสำหรับการเจาะวัสดุหลายชนิดด้วยสว่านแบบพกพาหรือเครื่องจักร
- มาตรฐาน: ANSI
- อัตราส่วนความลึกต่อเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานได้: 4×D ดอกสว่านได้รับการออกแบบให้เจาะเหล็กกล้าได้โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
- สำหรับการเจาะด้วยสว่านมือถือ (แบบพกพา) และเครื่องจักร
- ปลายดอกสว่านแบบแยกคมที่ใช้แรงดึงต่ำสามารถจัดศูนย์ได้เอง ทำให้ดอกสว่านเริ่มเจาะได้อย่างแม่นยำและเจาะทะลุได้ง่าย
- ซีรีส์นี้มีชุดขนาดเศษส่วน ขนาดเกจวัดเส้นลวด หรือขนาดตัวอักษร ภายใต้รหัสผลิตภัณฑ์ A09712, A09714 และ A09718 โปรดตรวจสอบช่วงขนาดของชุดที่เลือกก่อนสั่งซื้อ
DORMER A097 – ชุดดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีดความยาวมาตรฐาน พร้อมดอกสว่าน A012 เคลือบปลายด้วยไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN)
ซีรีส์ A097 จัดดอกสว่านจ็อบเบอร์ Dormer A012 เป็นชุด เพื่อให้ขนาดที่คุณใช้บ่อยที่สุดอยู่รวมกัน ชุดดอกสว่านมีให้เลือกตามขนาดเศษส่วน ขนาดเกจวัดเส้นลวด หรือขนาดตัวอักษร ดอกสว่านผลิตตามมาตรฐาน ANSI และเหมาะสำหรับการเจาะวัสดุหลายชนิดด้วยสว่านแบบพกพา (ถือด้วยมือ) หรือเครื่องจักร
คุณสมบัติหลัก
- ดอกสว่านความยาวมาตรฐานผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) ชนิดก้านตรง (ทรงกระบอก)
- ปลายดอกสว่านแบบแยกคมที่ปรับแต่งแล้ว มุม 118° ใช้แรงดึงต่ำและตั้งศูนย์ได้เองเพื่อให้เจาะได้ง่ายขึ้น
- ปลายเคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) ช่วยเพิ่มความแข็งของพื้นผิวและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- ออกแบบมาสำหรับการเจาะเหล็กกล้าได้ลึกสูงสุด 4×D โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
- ร่องเกลียวมาตรฐานพร้อมคมตัดเกลียวขวา
การประยุกต์ใช้งาน
การเจาะรูอเนกประสงค์ในชิ้นงานที่ทำจากวัสดุหลากหลายชนิด โดยใช้เครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือหรือเครื่องเจาะ
| ซีรีส์ | A097 (ชุดดอกสว่าน A012) |
|---|---|
| รหัสผลิตภัณฑ์ | A09712, A09714, A09718 |
| ชนิดดอกสว่าน | ความยาวแบบจ็อบเบอร์ |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS |
| การเคลือบผิว / การขัดเงา | ผิวเงา พร้อมการเคลือบผิว TiN ที่ปลาย |
| จุด | ปลายแยกแบบดัดแปลงมุม 118° จัดศูนย์ได้เอง |
| ฟัน | เกลียวมาตรฐาน |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 4×D |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง) |
| มาตรฐาน | ANSI |
| ตัวเลือกขนาด | ขนาดแบบเศษส่วน เกจวัดเส้นลวด หรือขนาดตามตัวอักษร |
ดอกสว่านแต่ละดอกในชุด A097 เป็นดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐานที่มีรูปแบบดังนี้:
- ก้านแบบตรง (ทรงกระบอก)
- ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ตัดแบบเกลียวขวา
- ปลายดอกสว่านแบบแยกคมตัดดัดแปลง มุม 118°
- ตัวเครื่องผิวมันเงา พร้อมปลายเคลือบ TiN
การเลือกขนาด
- ขนาดเศษส่วนนิ้ว – ดอกสว่านที่มีขนาดเป็นเศษส่วนของนิ้ว สำหรับงานเจาะทั่วไปตามภาพร่างแบบที่ระบุขนาดเป็นนิ้ว
- ขนาดตามเกจวัดเส้นลวด – ขนาดดอกสว่านที่ระบุเป็นตัวเลข ซึ่งใช้เติมช่วงขนาดระหว่างขนาดเศษส่วนสำหรับดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก มักใช้สำหรับเจาะรูนำต๊าปและรูเผื่อระยะ
- ขนาดตัวอักษร – ขนาดดอกสว่านที่ระบุด้วยตัวอักษร ซึ่งเติมช่วงขนาดระหว่างขนาดเศษส่วนนิ้วสำหรับดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า มักใช้สำหรับเจาะรูนำต๊าปและรูเผื่อระยะ
ทุกตัวเลือกมีดอกสว่าน A012 ที่มีปลายดอก การเคลือบผิว และวัสดุเหมือนกัน ดังนั้นให้เลือกชุดตามขนาดรูที่ระบุในภาพร่างแบบของคุณ