ชุดดอกสว่านความยาวมาตรฐาน_A095

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดดอกสว่านความยาวมาตรฐาน Dormer Pramet A095 เบอร์ 18 (A09518): ดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีด A002 ความยาวมาตรฐาน 29 ดอก ชนิดก้านตรง มีขนาดเป็นเศษส่วนตั้งแต่ 1/16 นิ้วถึง 1/2 นิ้ว โดยเพิ่มขนาดทีละ 1/64 นิ้ว ดอกสว่านผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 มีปลายแยกแบบดัดแปลงมุม 118° พร้อมการเคลือบผิวปลายด้วย TiN สำหรับการเจาะเหล็กกล้าลึก 4×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ และบรรจุในกล่องพลาสติกมาตรฐาน
มาตรฐาน
- ดอกสว่านที่ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับดอกสว่านจ็อบเบอร์ชนิดก้านตรง
คำแนะนำการใช้งาน
- ดอกสว่านได้รับการออกแบบให้เจาะเหล็กกล้าได้ลึกสูงสุด 4×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ สำหรับรูที่ลึกกว่านี้ ให้ใช้ดอกสว่านที่ยาวกว่าและเหมาะกับความลึกที่ต้องการ
- ดอกสว่านที่ตัดทางขวา: ให้แกนหมุนหมุนไปในทิศทางเดินหน้าตามปกติ
- จับยึดดอกสว่านชนิดก้านตรงด้วยหัวจับสว่านที่เหมาะสม และยึดชิ้นงานให้แน่นก่อนเจาะ
- เก็บดอกสว่านแต่ละดอกกลับเข้ากล่องหลังใช้งาน เพื่อให้ชุดดอกสว่านครบถ้วนและปกป้องคมตัด
ความปลอดภัย
- สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะเจาะ และห้ามใช้มือปัดเศษวัสดุออกขณะที่แกนหมุนกำลังหมุน
ชุดดอกสว่านจ็อบเบอร์ Dormer Pramet A095 เบอร์ 18 (A09518)
A09518 เป็นชุดหมายเลข 18 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดดอกสว่านความยาวมาตรฐาน A095 ของ Dormer Pramet ชุดนี้ประกอบด้วยดอกสว่านความยาวมาตรฐาน A002 ชนิดก้านตรง 29 ดอก ขนาดเป็นเศษส่วนของนิ้ว ตั้งแต่ 1/16 นิ้วถึง 1/2 นิ้ว โดยเพิ่มขนาดครั้งละ 1/64 นิ้ว กล่องพลาสติกมาตรฐานช่วยจัดเก็บดอกสว่านทุกขนาดไว้ด้วยกันในที่เดียว
ดอกสว่านทุกดอกผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) ตามมาตรฐาน DIN 338 ผ่านการขัดเงาและเคลือบปลายด้วย TiN ปลายดอกสว่านแบบแยกคมที่ปรับแต่งแล้ว มุม 118° ช่วยให้ดอกสว่านตั้งศูนย์ได้เองเมื่อเริ่มเจาะรู ดอกสว่านมีร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ออกแบบมาสำหรับเจาะเหล็กกล้าได้ลึก 4×D โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
คุณสมบัติหลัก
- ดอกสว่านจ็อบเบอร์ A002 จำนวน 29 ดอก ขนาดตั้งแต่ 1/16 นิ้วถึง 1/2 นิ้ว เพิ่มขนาดทีละ 1/64 นิ้ว
- เครื่องมือทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด พร้อมการขัดเงาแบบผิวสว่างและการเคลือบผิวปลายด้วยไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN)
- ปลายดอกสว่านแบบแยกคมที่ปรับแต่งแล้ว มุม 118° ช่วยให้เริ่มเจาะรูได้อย่างแม่นยำ
- เจาะได้ลึกถึง 4×D ในเหล็กกล้าโดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
- ก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง) ร่องเกลียวมาตรฐาน ตัดหมุนขวา
- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338
- บรรจุในกล่องพลาสติกมาตรฐานสำหรับจัดเก็บและเลือกขนาด
การใช้งานทั่วไป
ใช้เจาะเหล็กกล้าทั่วไปในงานที่กำหนดขนาดรูเป็นเศษส่วนของนิ้ว โดยมีขนาดครบทุกระยะ 1/64 นิ้วในชุดเดียว
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ / ชุด | A095, ชุดเบอร์ 18 |
| รหัสการสั่งซื้อ | A09518 |
| รูปแบบดอกสว่านในชุด | ดอกสว่าน A002 ความยาวมาตรฐาน |
| จำนวนดอกสว่าน | 29 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1/16 นิ้ว – 1/2 นิ้ว x 1/64 นิ้ว |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS |
| การขัดเงาพื้นผิว | ผิวมันเงา เคลือบผิว TiN ที่ปลาย |
| มุมจิก | 118° ปลายแยกแบบดัดแปลง |
| รูปแบบร่อง | เกลียวมาตรฐาน |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 4×D |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง) |
| มาตรฐาน | DIN 338 |
| เคส | กล่องพลาสติกมาตรฐาน |
| รหัสการสั่งซื้อ | หมายเลขชุด | รูปแบบดอกสว่าน | ชิ้น | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | การเพิ่มขึ้น | น้ำหนักสุทธิ | รหัสวัสดุของ Dormer Pramet | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A09518 | 18 | A002 | 29 | 1/16 นิ้ว – 1/2 นิ้ว | 1/64 นิ้ว | 1269.3 g | 5967564 | 7320760385395 |
ขนาดดอกสว่านที่มีในชุด (นิ้ว)
29 ขนาด: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2
ดอกสว่านแต่ละดอกในชุดเป็นดอกสว่านเกลียวความยาวแบบจ็อบเบอร์ตามมาตรฐาน DIN 338 มีก้านทรงกระบอก (แบบตรง) ร่องเกลียวขวาแบบมาตรฐาน และปลายแยกคมแบบปรับแต่งมุม 118° ปลายดอกสว่านมีการเคลือบผิวด้วยไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) บนตัวเครื่องที่ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีดผิวเงา เส้นผ่านศูนย์กลางมีขนาดตั้งแต่ 1/16 นิ้วถึง 1/2 นิ้ว โดยเพิ่มขึ้นทีละขั้นละ 1/64 นิ้ว และมีความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้ 4×D ดอกสว่านทั้ง 29 ดอกจัดเก็บอยู่ในกล่องพลาสติกมาตรฐาน
การเลือกชุด A095 ที่เหมาะสม
ชุด A09518 ครอบคลุมขนาดเป็นเศษส่วนของนิ้ว สำหรับภาพร่างแบบที่ระบุขนาดเป็นมิลลิเมตร กลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer Pramet A095 ยังมีชุดขนาดเมตริกที่ประกอบด้วยดอกสว่าน A002 รุ่นเดียวกัน เช่น:
| รหัสการสั่งซื้อ | ชิ้น | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง |
|---|---|---|
| A09518 | 29 | 1/16 นิ้ว – 1/2 นิ้ว x 1/64 นิ้ว |
| A095201 | 19 | 1.0 mm – 10.0 mm x 0.5 mm |
| A095204 | 25 | 1.0 mm – 13.0 mm x 0.5 mm |
A09518 มี 29 ขนาด โดยเพิ่มทีละขั้นละ 1/64 นิ้ว เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้รูขนาดเศษส่วนหลายขนาดจากชุดเดียว