ชุดดอกสว่านจ็อบเบอร์_A094

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดดอกสว่านจ็อบเบอร์ Dormer A094 ประกอบด้วยดอกสว่านเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด A002 ที่มีปลายเคลือบ TiN และปลายแยกแบบดัดแปลงมุม 118° ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 และบรรจุในภาชนะ DIAL-A-TOOL ชุด 413 มีดอกสว่าน 13 ดอก ขนาดตั้งแต่ 1.5 mm ถึง 6.5 mm (รวมขนาด 3.3 mm และ 4.2 mm) ส่วนชุด 419 มีดอกสว่าน 19 ดอก ขนาดตั้งแต่ 1.0 mm ถึง 10.0 mm โดยเพิ่มขนาดทีละ 0.5 mm
มาตรฐาน
- ดอกสว่านที่ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 (ดอกสว่านชนิดก้านตรงความยาวมาตรฐาน)
- ข้อมูลอ้างอิงในแค็ตตาล็อก Dormer สำหรับ A002: DIN 338 RN / BS 328 / ISO 235
คำแนะนำการใช้งาน
- ดอกสว่านตัดขวา: ให้แกนหมุนหมุนไปในทิศทางเดินหน้า (ตามเข็มนาฬิกา)
- ความลึกที่ใช้งานได้คือ 4×D โดยผู้ผลิตระบุว่าสามารถเจาะเหล็กกล้าได้ถึงความลึกนี้โดยไม่ต้องเจาะแบบยกดอกสว่านเป็นระยะ
- ดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2.0 mm ขึ้นไปมีปลายแบบแยกคมเพื่อการวางตำแหน่งที่แม่นยำ ส่วนดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า 2.0 mm (ปลายแบบทั่วไป) การทำเครื่องหมายจุดศูนย์กลางจะช่วยให้ดอกสว่านเริ่มเจาะได้ตรงตำแหน่ง
- ตั้งค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและเครื่องจักร โดยอ้างอิงข้อมูลการตัดของ Dormer
- ใช้ของไหลสำหรับการตัดเฉือนเมื่อเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
ข้อควรระวัง
- ยึดชิ้นงานให้แน่นด้วยแคลมป์ยึด และสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะเจาะ
- เปลี่ยนดอกสว่านที่สึกหรอหรือชำรุดเพื่อรักษาคุณภาพของรูเจาะ
- นำดอกสว่านแต่ละดอกกลับไปเก็บในภาชนะ DIAL-A-TOOL หลังใช้งาน
ชุดดอกสว่าน Dormer A094 Jobber เป็นชุดดอกสว่าน Dormer A002 ความยาวมาตรฐานแบบคละขนาด พร้อมใช้งานและบรรจุในภาชนะ DIAL-A-TOOL ดอกสว่านทุกดอกผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) ตามมาตรฐาน DIN 338 มีก้านทรงกระบอกชนิดก้านตรง ร่องเกลียวเวียนขวามาตรฐาน และปลายดอกสว่านมุม 118°
คุณสมบัติหลัก
- ดอกสว่านจ็อบเบอร์ A002 ซึ่งเป็นดอกสว่านอเนกประสงค์สำหรับงานวิศวกรรมของ Dormer
- ปลายดอกสว่านแบบแยกคมที่ปรับปรุงแล้ว มุม 118° (ปลายแบบ Dormer P.S.) สำหรับดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2.0 mm ขึ้นไป เพื่อเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง
- ตัวเครื่องผิวเงา พร้อมการเคลือบผิวด้วย TiN บริเวณส่วนทำงานของดอกสว่าน (ขนาด 2.0 mm ขึ้นไป)
- เจาะได้ลึกถึง 4×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะเมื่อเจาะเหล็กกล้า
- ร่องเกลียวมาตรฐานแบบเกลียวขวาและร่องคายเศษที่กว้างขึ้น
ชุดที่มี
- A094413 (ชุด 413): ดอกสว่าน 13 ดอก ขนาด 1.5 mm – 6.5 mm เพิ่มครั้งละ 0.5 mm รวมขนาด 3.3 mm และ 4.2 mm
- A094419 (ชุด 419): ดอกสว่าน 19 ดอก ขนาด 1.0 mm – 10.0 mm เพิ่มทีละ 0.5 mm
การประยุกต์ใช้งาน
งานเจาะทางวิศวกรรมทั่วไปในโรงงาน งานซ่อมบำรุง และการผลิต รวมถึงการเจาะรูในเหล็กกล้าลึกได้ถึง 4×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
| วัตถุ | สเปคผลิตภัณฑ์ |
|---|---|
| ซีรีส์ | ชุดดอกสว่าน A094 ความยาวมาตรฐาน |
| รูปแบบดอกสว่านในชุด | ดอกสว่าน A002 ความยาวมาตรฐาน |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| กระบวนการเตรียมผิว | ตัวเครื่องผิวเงา ปลายเคลือบผิว TiN (ขนาด 2.0 mm ขึ้นไป); ขนาดต่ำกว่า 2.0 mm ขัดเงา |
| มุมจิก | 118° |
| รูปทรงปลายดอกสว่าน | ปลายแยกคมแบบดัดแปลง (ปลายแบบ Dormer P.S.) สำหรับขนาดตั้งแต่ 2.0 mm ขึ้นไป; ปลายแบบทั่วไปสำหรับขนาดต่ำกว่า 2.0 mm |
| รูปแบบร่อง | เกลียวมาตรฐาน เกลียวขวา ร่องกว้างขึ้น |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก / ชนิดก้านตรง |
| ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | h8 |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 4×D |
| มาตรฐาน | DIN 338 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1.0 mm – 10.0 mm (ขึ้นอยู่กับชุด) |
| ชุด | 413 (13 ชิ้น), 419 (19 ชิ้น) |
| ภาชนะ | ภาชนะ DIAL-A-TOOL |
ภาพรวมชุด
| รหัสสินค้า | รหัสสั่งซื้อ | หมายเลขชุด | รูปแบบดอกสว่าน | ชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลางในชุด | น้ำหนักรวม (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A094413 | 6610302 | 413 | A002 | 13 | 1.5 มม. – 6.5 มม. × 0.5 มม. + 3.3 มม., 4.2 มม. | 140.5 |
| A094419 | 6610303 | 419 | A002 | 19 | 1.0 มม. – 10.0 มม. × 0.5 มม. | 424.5 |
มิติดอกสว่าน (A002, DIN 338)
| d1 เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (มม.) | l2 ความยาวคมกัด (มม.) | l1 ความยาวรวม (มม.) | ชุด 413 | ชุด 419 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 12 | 34 | – | ● |
| 1.5 | 18 | 40 | ● | ● |
| 2.0 | 24 | 49 | ● | ● |
| 2.5 | 30 | 57 | ● | ● |
| 3.0 | 33 | 61 | ● | ● |
| 3.3 | 36 | 65 | ● | – |
| 3.5 | 39 | 70 | ● | ● |
| 4.0 | 43 | 75 | ● | ● |
| 4.2 | 43 | 75 | ● | – |
| 4.5 | 47 | 80 | ● | ● |
| 5.0 | 52 | 86 | ● | ● |
| 5.5 | 57 | 93 | ● | ● |
| 6.0 | 57 | 93 | ● | ● |
| 6.5 | 63 | 101 | ● | ● |
| 7.0 | 69 | 109 | – | ● |
| 7.5 | 69 | 109 | – | ● |
| 8.0 | 75 | 117 | – | ● |
| 8.5 | 75 | 117 | – | ● |
| 9.0 | 81 | 125 | – | ● |
| 9.5 | 81 | 125 | – | ● |
| 10.0 | 87 | 133 | – | ● |
● = มีอยู่ในชุด; – = ไม่มีอยู่ในชุด ความเผื่อของ d1: h8
ดอกสว่านทุกดอกในชุดเป็นดอกสว่านเกลียว Dormer A002 ความยาวมาตรฐานตาม DIN 338 โดยมีรูปทรงดังนี้:
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ (ชนิดก้านตรง)
- ตัวเครื่อง: เกลียวมาตรฐานพร้อมร่องเกลียวขวา โดยร่องที่กว้างขึ้นทอดยาวตลอดความยาวร่องฟัน l2
- ปลายดอกสว่าน: มุมปลายดอกสว่าน 118°; ปลายดอกสว่านแบบแยกคมตัดที่ปรับปรุงแล้ว (ปลายดอกสว่าน Dormer P.S.) สำหรับขนาดตั้งแต่ 2.0 mm ขึ้นไป และปลายดอกสว่านแบบทั่วไปสำหรับขนาดต่ำกว่า 2.0 mm
- การขัดเงา: ตัวเครื่องผิวมันเงา; ส่วนที่ใช้ทำงานของดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2.0 mm ขึ้นไปมีการเคลือบผิว TiN
- มิติหลัก: d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน, l2 = ความยาวร่องคายเศษ, l1 = ความยาวรวม (ดูค่าของแต่ละขนาดในโต๊ะวางชิ้นงานแสดงสเปค) ตัวอย่าง: ดอกสว่านขนาด 1.0 mm มี l2 12 mm และ l1 34 mm; ดอกสว่านขนาด 10.0 mm มี l2 87 mm และ l1 133 mm
ดอกสว่านบรรจุมาในภาชนะ DIAL-A-TOOL
การเลือกระหว่างชุด 413 และชุด 419
- ชุด 413 (A094413): ชุดขนาดกะทัดรัดสำหรับเจาะรูขนาดเล็กตั้งแต่ 1.5 mm ถึง 6.5 mm ชุดนี้เพิ่มดอกสว่านขนาด 3.3 mm และ 4.2 mm ซึ่งเป็นขนาดดอกสว่านเจาะรูนำต๊าปที่ใช้กันทั่วไปสำหรับเกลียวหยาบ M4 และ M5 จึงเหมาะสำหรับการเตรียมงานต๊าปเกลียว
- ชุด 419 (A094419): มีช่วงขนาดกว้างกว่า ตั้งแต่ 1.0 mm ถึง 10.0 mm โดยเพิ่มขนาดทีละ 0.5 mm เหมาะสำหรับงานเจาะทั่วไปในโรงงานและงานซ่อมบำรุง
สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนเจาะ
- ความลึกของรู: ดอกสว่านได้รับการออกแบบมาสำหรับการเจาะลึกสูงสุด 4×D หากต้องการเจาะรูลึกกว่านี้ ให้เลือกดอกสว่านรุ่นที่ยาวกว่า
- วัสดุชิ้นงาน: ผู้ผลิตระบุว่าสามารถเจาะเหล็กกล้าได้ลึกถึง 4×D โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะเพื่อคายเศษ สำหรับวัสดุอื่น ๆ ให้ปรับสภาวะการตัดให้เหมาะสม
- ขนาดเล็ก: ดอกสว่านที่มีขนาดต่ำกว่า 2.0 mm (1.0 mm และ 1.5 mm) มีผิวขัดเงาและปลายดอกแบบทั่วไป โดยไม่มีการเคลือบผิวปลายดอกด้วย TiN หรือปลายดอกแบบแยกคม