ดอกสว่านนำศูนย์ - 60°_A266

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านนำศูนย์แบบสองปลาย Dormer Pramet A266 (ดอกสว่านและเคาน์เตอร์ซิงก์ในตัว) ทรงกรวยตรง 60° มุมปลายดอกสว่าน 118° ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ เคลือบ TiAlN ผลิตตามมาตรฐาน DIN 333A สำหรับเจาะรูนำศูนย์มาตรฐานตาม DIN 332 ส่วนที่ 1 แบบ A
- มาตรฐาน: ผลิตตาม DIN 333A
- รูนำศูนย์ที่ได้: DIN 332 ส่วนที่ 1 แบบ A (กรวยตรง 60°)
- วัสดุดอก: HSS-E ผสมโคบอลต์
- สารเคลือบ: TiAlN
- มุมปลายดอกสว่าน: 118°
- รูปแบบ: สองปลาย ลำตัวทรงกระบอก
- ทิศทางการตัด: ขวามือ
- อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: 1×D
- วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ: เหล็กกล้าตัดกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนทั่วไป เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน
- ใช้งานกับการหมุนแกนสปินเดิลทิศทางขวามือเท่านั้น
- ป้อนเจาะจนกรวย 60° ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูนำศูนย์ตามที่แบบงานกำหนด
- ปลายทั้งสองด้านเหมือนกัน จึงสามารถใช้ปลายอีกด้านได้เมื่อปลายแรกสึกหรอ
- สำหรับวัสดุชิ้นงานนอกเหนือจากที่แนะนำ ควรตรวจสอบข้อมูลการตัดเฉือนที่ Dormer Pramet เผยแพร่ก่อนใช้งาน
ดอกสว่านนำศูนย์ - 60° Dormer Pramet A266 เป็นดอกสว่านและเคาน์เตอร์ซิงก์ในตัว ที่เจาะรูนำและกรวย 60° ของรูนำศูนย์ได้ในขั้นตอนเดียว ผลิตตามมาตรฐาน DIN 333A และให้รูนำศูนย์มาตรฐานตาม DIN 332 ส่วนที่ 1 แบบ A สำหรับกำหนดตำแหน่งและรองรับชิ้นงานที่ขึ้นรูปโดยจับระหว่างยันศูนย์
ตัวดอกผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) เคลือบไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ (TiAlN) การออกแบบแบบสองปลายพร้อมลำตัวทรงกระบอก ทำให้ดอกแต่ละตัวมีปลายตัดใช้งานได้สองด้าน
คุณสมบัติเด่น
- เคาน์เตอร์ซิงก์ทรงกรวยตรง 60° พร้อมปลายดอกสว่าน 118°
- วัสดุดอก HSS-E ผสมโคบอลต์ เคลือบ TiAlN
- แบบสองปลาย ลำตัวทรงกระบอก (ก้านตรง)
- ทิศทางการตัดขวามือ
- อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 1×D
- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 333A ให้รูนำศูนย์ตาม DIN 332 ส่วนที่ 1 แบบ A
การใช้งาน
แนะนำสำหรับงานตัดเฉือนเหล็กกล้าตัดกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนทั่วไป เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | A266 |
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านนำศูนย์ (ดอกสว่านและเคาน์เตอร์ซิงก์ในตัว) |
| วัสดุดอก | HSS-E ผสมโคบอลต์ |
| สารเคลือบ | TiAlN (ไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์) |
| มุมเคาน์เตอร์ซิงก์ | 60° (ทรงกรวยตรง) |
| มุมปลายดอกสว่าน | 118° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน d1 | 1.00 ถึง 5.00 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว d2 | 3.15 ถึง 12.50 mm |
| ความยาวรวม l1 | 31 ถึง 63 mm |
| ลำตัว / ก้าน | ทรงกระบอก (ก้านตรง) แบบสองปลาย |
| ทิศทางการตัด | ขวามือ |
| อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1×D |
| มาตรฐาน | DIN 333A (รูนำศูนย์ตาม DIN 332 ส่วนที่ 1 แบบ A) |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน d1 (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน d1 (inch) | ความยาวดอกนำ l2 สูงสุด / ต่ำสุด (mm) | ความยาวรวม l1 (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2661.0X3.15 | 1.00 | 0.0394 | 1.7 / 1.3 | 31 | 3.15 |
| A2661.25X3.15 | 1.25 | 0.0492 | 2.0 / 1.6 | 31 | 3.15 |
| A2661.6X4.0 | 1.60 | 0.0630 | 2.6 / 2.0 | 35 | 4.00 |
| A2662.0X5.0 | 2.00 | 0.0787 | 3.1 / 2.5 | 40 | 5.00 |
| A2662.5X6.3 | 2.50 | 0.0984 | 3.8 / 3.1 | 45 | 6.30 |
| A2663.15X8.0 | 3.15 | 0.1240 | 4.6 / 3.9 | 50 | 8.00 |
| A2664.0X10.0 | 4.00 | 0.1575 | 5.9 / 5.0 | 55 | 10.00 |
| A2665.0X12.5 | 5.00 | 0.1969 | 7.2 / 6.3 | 63 | 12.50 |
ดอกสว่านนำศูนย์แบบสองปลาย ลำตัวทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง d2 ปลายทั้งสองด้านมีรูปทรงคมตัดเหมือนกัน คือ ดอกนำเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 ปลายแหลม 118° ต่อด้วยเคาน์เตอร์ซิงก์ทรงกรวยตรง 60° ที่ขยายออกไปจนถึงเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว d2
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอกนำ 1.00 ถึง 5.00 mm
- l2: ความยาวดอกนำ 1.3 ถึง 7.2 mm ขึ้นอยู่กับขนาด
- d2: เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว 3.15 ถึง 12.50 mm
- l1: ความยาวรวม 31 ถึง 63 mm
- มุมเคาน์เตอร์ซิงก์ 60° มุมปลายดอกสว่าน 118°
วิธีอ่านรหัสสินค้า
รหัสสินค้าแต่ละรหัสประกอบด้วยชื่อซีรีส์ ตามด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน d1 และเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว d2 หน่วย mm
ตัวอย่าง: A2661.0X3.15 = ซีรีส์ A266, d1 1.0 mm, d2 3.15 mm
วิธีเลือกขนาดให้เหมาะสม
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน d1 ให้ตรงกับขนาดรูนำศูนย์ที่กำหนดในแบบงาน (DIN 332 ส่วนที่ 1 แบบ A)
- ตรวจสอบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว d2 ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางกรวยสูงสุดที่ต้องการ เนื่องจากเคาน์เตอร์ซิงก์ไม่สามารถตัดเกินขนาด d2 ได้
- วัสดุชิ้นงานที่แนะนำสำหรับซีรีส์นี้ ได้แก่ เหล็กกล้าตัดกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนทั่วไป เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา