ดอกสว่านเซ็นเตอร์ - 60°_A242

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet A242 คือดอกสว่านเซ็นเตอร์แบบสองปลาย (ดอกเจาะรูนำและผายปากในตัวเดียว) ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ปลายดอกสว่านทำมุม 118° และมุมผายปาก 60° ใช้เจาะรูเซ็นเตอร์มาตรฐานตาม DIN 332 Part 1 Form A บนเหล็กและเหล็กหล่อเทา มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านตั้งแต่ 1.00 mm ถึง 5.00 mm ความยาวรวม 100 mm
มาตรฐาน
- ผลิตตามมาตรฐานโรงงาน (Work Norm) ของ Dormer Pramet
- เจาะรูเซ็นเตอร์มาตรฐานตาม DIN 332 Part 1 Form A
วัสดุดอกและผิว
HSS-E ผสมโคบอลต์ (High Speed Cobalt Steel) ผิวขัดเงา (Bright) ไม่เคลือบ
กลุ่มวัสดุชิ้นงานที่ใช้งาน
Dormer Pramet จัดอันดับซีรีส์ A242 ว่าใช้งานได้ดีเยี่ยมกับ AMG 1.1, 1.2, 1.3 และ 1.4 (เหล็ก) และ AMG 3.1 และ 3.2 (เหล็กหล่อ) ครอบคลุมเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
คำแนะนำการใช้งาน
- ตัดเฉือนแบบหมุนขวา: ใช้กับสปินเดิลที่หมุนขวา (หมุนเดินหน้า)
- ความลึกใช้งานของดอกคือ 1×D ความยาวดอกนำ l1 เป็นตัวกำหนดความลึกของรูนำ ป้อนดอกเพียงจนกรวย 60° ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางผายปากที่ต้องการ
- ปาดหน้าปลายชิ้นงานให้ได้ฉากก่อนเจาะรูเซ็นเตอร์ เพื่อให้รูเซ็นเตอร์ได้ศูนย์ตรง
- ดอกนำขนาดเล็กหักง่าย ควรจัดแนวดอกกับชิ้นงานให้ตรงกัน และป้อนเบาๆ ในช่วงเริ่มเจาะ
- สำหรับความเร็วตัดและอัตราป้อน โปรดดูข้อมูลการตัดเฉือนของ Dormer Pramet สำหรับซีรีส์ A242
ดอกสว่านเซ็นเตอร์ - 60° รุ่น A242 จาก Dormer Pramet เป็นดอกเจาะรูนำและผายปากในตัวเดียว สำหรับเจาะรูเซ็นเตอร์ที่ปลายเพลาและชิ้นงานอื่นๆ ที่ต้องกลึงหรือเจียระไนแบบจับยันศูนย์ ตัวดอกเป็นแบบสองปลายและมีลำตัวทรงกระบอก จึงมีปลายตัดให้ใช้งานได้สองด้านในดอกเดียว
คุณสมบัติเด่น
- มุมผายปากทรงกรวยตรง 60° สำหรับขึ้นรูปรูเซ็นเตอร์ตาม DIN 332 Part 1 Form A
- ปลายดอกสว่านนำทำมุม 118°
- วัสดุ HSS-E ผสมโคบอลต์ (High Speed Cobalt Steel)
- ผิวขัดเงา (Bright) ไม่เคลือบ
- แบบสองปลาย ลำตัวทรงกระบอก (ก้านตรง)
- ตัดเฉือนแบบหมุนขวา
- ความลึกใช้งานของดอก 1×D
- ทุกขนาดมีความยาวรวม 100 mm เท่ากัน ช่วยให้เข้าถึงตำแหน่งที่ลึกได้ดีขึ้น
การใช้งาน
ใช้เจาะรูเซ็นเตอร์ในเหล็กกลึงง่าย (Free Machining Steel) เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา เช่น การเตรียมปลายเพลาก่อนกลึงหรือเจียระไนแบบจับยันศูนย์
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | A242 |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกสว่านเซ็นเตอร์ (ดอกเจาะรูนำและผายปากในตัวเดียว) แบบสองปลาย |
| วัสดุดอก | HSS-E (เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์) |
| การปรับสภาพผิว | ผิวขัดเงา (Bright) ไม่เคลือบ |
| มุมผายปาก | 60° |
| มุมปลายดอก | 118° |
| ทิศทางการตัด | หมุนขวา |
| ความลึกใช้งานของดอก | 1×D |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน d1 | 1.00 - 5.00 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว d2 | 4.00 - 12.00 mm |
| ความยาวรวม | 100 mm |
| ชนิดก้าน | ทรงกระบอก / ก้านตรง |
| มาตรฐาน | มาตรฐานโรงงาน Dormer Pramet; รูเซ็นเตอร์ตาม DIN 332 Part 1 Form A |
| วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม | เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อเทา (Dormer Pramet AMG 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2) |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน d1 (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน d1 (inch) | ความยาวดอกนำ l1 สูงสุด - ต่ำสุด (mm) | ความยาวรวม L (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2421.0X4.0 | 1.00 | 0.0394 | 1.7 - 1.3 | 100 | 4.00 |
| A2421.5X5.0 | 1.50 | 0.0591 | 2.6 - 2.0 | 100 | 5.00 |
| A2422.0X6.0 | 2.00 | 0.0787 | 3.1 - 2.5 | 100 | 6.00 |
| A2422.5X8.0 | 2.50 | 0.0984 | 3.8 - 3.1 | 100 | 8.00 |
| A2423.0X8.0 | 3.00 | 0.1181 | 4.6 - 3.9 | 100 | 8.00 |
| A2423.0X10.0 | 3.00 | 0.1181 | 4.6 - 3.9 | 100 | 10.00 |
| A2424.0X10.0 | 4.00 | 0.1575 | 5.9 - 5.0 | 100 | 10.00 |
| A2424.0X12.0 | 4.00 | 0.1575 | 5.9 - 5.0 | 100 | 12.00 |
| A2425.0X12.0 | 5.00 | 0.1969 | 7.2 - 6.3 | 100 | 12.00 |
ดอกสว่านเซ็นเตอร์แบบสองปลาย ลำตัวทรงกระบอก ปลายทั้งสองด้านมีรูปทรงคมตัดเหมือนกัน คือมีดอกสว่านนำขนาดเล็กที่ปลาย ต่อด้วยส่วนผายปากทรงกรวย 60° ที่ต่อเนื่องเข้าสู่ลำตัว
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านนำ 1.00 - 5.00 mm ปลายดอกทำมุม 118°
- l1: ความยาวดอกนำ (สูงสุด - ต่ำสุด) ตั้งแต่ 1.7 - 1.3 mm ในขนาดเล็กสุด ถึง 7.2 - 6.3 mm ในขนาดใหญ่สุด
- ส่วนกรวยผายปาก 60° อยู่ระหว่างดอกนำกับลำตัว
- d2: เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว 4.00 - 12.00 mm
- L: ความยาวรวม 100 mm
ดอกนำทำหน้าที่เจาะรูเผื่อระยะสำหรับปลายยันศูนย์ ส่วนกรวย 60° จะขึ้นรูปผิวรับของรูเซ็นเตอร์ ได้โปรไฟล์ตาม DIN 332 Part 1 Form A (กรวยตรง 60° ไม่มีมุมลบคมป้องกัน)
วิธีเลือกขนาด A242 ให้เหมาะสม
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน d1 ให้ตรงกับขนาดรูเซ็นเตอร์ที่ระบุในแบบงาน (DIN 332 Part 1 Form A) โดยทั่วไปชิ้นงานที่ใหญ่และหนักกว่าจะต้องใช้รูเซ็นเตอร์ที่ใหญ่กว่า
- ดอกสว่านขนาด 3.00 mm และ 4.00 mm มีให้เลือกขนาดละสองแบบตามเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว คือ 8.00 mm หรือ 10.00 mm และ 10.00 mm หรือ 12.00 mm เลือกขนาดลำตัวที่เข้ากับหัวจับของคุณ หรือเลือกลำตัวที่ใหญ่กว่าเมื่อต้องการเส้นผ่านศูนย์กลางผายปากที่ใหญ่ขึ้น
- มุมผายปาก 60° ใช้คู่กับยันศูนย์ 60° มาตรฐานของเครื่องกลึงและเครื่องเจียระไน
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
- เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าผสม: แนะนำ
- เหล็กหล่อเทา: แนะนำ
- วัสดุที่ Dormer Pramet ไม่ได้ระบุไว้สำหรับซีรีส์นี้ เช่น สแตนเลสหรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ควรเลือกใช้ดอกสว่านเซ็นเตอร์ซีรีส์อื่นที่เหมาะกับวัสดุนั้น