ดอกนำศูนย์_A238

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer A238 คือดอกนำศูนย์ HSS-E แบบสองปลาย (ดอกสว่านและเคาน์เตอร์ซิงค์ในตัวเดียว) ที่มีเคาน์เตอร์ซิงค์ 60° แบบทรงโค้ง (รัศมี) และลำตัวมีหน้าแบน ผลิตตามมาตรฐาน DIN 333R เพื่อเจาะรูศูนย์มาตรฐานตาม DIN 332 ส่วนที่ 1 รูปแบบ R ในงานเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
มาตรฐาน
- ดอกผลิตตามมาตรฐาน DIN 333R
- เจาะรูศูนย์มาตรฐานตาม DIN 332 ส่วนที่ 1 รูปแบบ R
วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม
- เหล็กกลึงง่าย
- เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม
- เหล็กหล่อเทา
คำแนะนำการใช้งาน
- ดอกนำศูนย์ออกแบบมาเพื่อเจาะรูศูนย์ ไม่ใช่สำหรับงานเจาะรูทั่วไป ควรป้อนลึกเพียงเท่าที่จำเป็นต่อการขึ้นรูปเคาน์เตอร์ซิงค์ โดยความลึกใช้งานคือ 1×D
- จับยึดดอกที่ลำตัวส่วนที่มีหน้าแบน และให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ เนื่องจากปลายสว่านนำขนาดเล็กไวต่อแรงดัดและการเยื้องศูนย์
- เมื่อปลายด้านหนึ่งสึก สามารถกลับด้านดอกเพื่อใช้คมตัดอีกด้านหนึ่งได้
- ดอกตัดขวา: ใช้กับการหมุนสปินเดิลทิศทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา)
- สำหรับความเร็วตัดและอัตราป้อน โปรดดูข้อมูลการตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่
ดอกนำศูนย์ Dormer A238 รวมปลายสว่านนำขนาดสั้นและเคาน์เตอร์ซิงค์ 60° ไว้ในเครื่องมือชิ้นเดียว จึงเจาะรูศูนย์ได้ครบในขั้นตอนเดียว เคาน์เตอร์ซิงค์ของรุ่นนี้เป็นทรงกรวย 60° แบบโค้ง (รัศมี) แทนทรงกรวยตรง จึงได้รูศูนย์รูปแบบ R ตาม DIN 332 ส่วนที่ 1
ตัวดอกผลิตจากเหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E) ผิวเงาไม่เคลือบ มีคมตัดทั้งสองปลาย จึงใช้งานได้สองด้านต่อหนึ่งดอก และลำตัวทรงกระบอกมีหน้าแบนสำหรับการจับยึด
คุณสมบัติเด่น
- เคาน์เตอร์ซิงค์ 60° แบบโค้ง (รัศมี) – ดอกนำศูนย์ตาม DIN 333R สำหรับรูศูนย์ DIN 332 ส่วนที่ 1 รูปแบบ R
- วัสดุเหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E)
- ผิวเงา (ไม่เคลือบ)
- แบบสองปลาย – มีคมตัดสองด้านในดอกเดียว
- ลำตัวทรงกระบอกมีหน้าแบน
- มุมปลายดอก 118° ตัดขวา (หมุนขวา)
- ความลึกใช้งาน 1×D
การใช้งานทั่วไป
- เจาะรูศูนย์ที่ปลายเพลาและชิ้นงานกลึง ที่จะจับยึดระหว่างยันศูนย์สำหรับงานกลึงหรืองานเจียร
- เจาะนำศูนย์ในเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Dormer) |
|---|---|
| ซีรีส์ | A238 |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกนำศูนย์ (ดอกสว่านและเคาน์เตอร์ซิงค์ในตัวเดียว) |
| รูปทรงเคาน์เตอร์ซิงค์ | ทรงกรวยโค้ง 60° (แบบรัศมี) |
| มุมปลายดอก | 118° |
| วัสดุดอก | HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์) |
| ผิวสำเร็จ | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
| จำนวนปลาย | สองปลาย |
| ก้าน / ลำตัว | ลำตัวทรงกระบอกมีหน้าแบน |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา (หมุนขวา) |
| ความลึกใช้งาน | 1×D |
| มาตรฐานดอก | DIN 333R |
| รูศูนย์ที่ได้ | DIN 332 ส่วนที่ 1 รูปแบบ R |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อเทา |
| การระบุขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางดอก X เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว (mm) เช่น A2381.6X4.0 = เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 1.6 mm เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว 4.0 mm |
A238 เป็นดอกนำศูนย์ HSS-E ชิ้นเดียวแบบสองปลาย ลำตัวช่วงกลางเป็นทรงกระบอก (เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว D2) และมีหน้าแบนสำหรับการจับยึด ที่แต่ละปลาย ลำตัวจะเรียวลงผ่านเคาน์เตอร์ซิงค์ 60° ที่มีโปรไฟล์โค้ง (รัศมี) ไปสู่ปลายสว่านนำขนาดสั้น (เส้นผ่านศูนย์กลางดอก D1) ที่มีมุมปลาย 118°
- D1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอก (ปลายสว่านนำ)
- D2: เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว
- L: ความยาวรวม
- เคาน์เตอร์ซิงค์: 60° แบบโค้ง (รัศมี)
- มุมปลายดอก: 118°
วิธีเลือกดอกนำศูนย์ Dormer ให้เหมาะกับงาน
| ซีรีส์ | รูปทรงเคาน์เตอร์ซิงค์ | มาตรฐานดอก | วัสดุ / ผิว | ลำตัว |
|---|---|---|---|---|
| A238 | ทรงโค้ง 60° (รัศมี) สำหรับรูศูนย์ตาม DIN 332 ส่วนที่ 1 รูปแบบ R | DIN 333R | HSS-E ผิวเงา | ทรงกระบอกมีหน้าแบน |
| A237 | ทรงกรวยตรง 60° สำหรับรูศูนย์ตาม DIN 332 ส่วนที่ 1 รูปแบบ A | DIN 333A | HSS-E ผิวเงา | ทรงกระบอกมีหน้าแบน |
| A266 | ทรงกรวยตรง 60° สำหรับรูศูนย์ตาม DIN 332 ส่วนที่ 1 รูปแบบ A | DIN 333A | HSS-E เคลือบ TiAlN | ทรงกระบอก |
- เลือก A238 เมื่อแบบงานหรือกระบวนการกำหนดให้ใช้รูศูนย์รูปแบบ R (รัศมี) ตาม DIN 332 ส่วนที่ 1
- เลือกดอกรูปแบบ A เช่น A237 หรือ A266 เมื่อกำหนดให้ใช้รูศูนย์ทรงกรวยตรง 60°
- ดูขนาดได้จากรหัสสินค้า: ตัวเลขแรกหลังหมายเลขซีรีส์คือเส้นผ่านศูนย์กลางดอก (ปลายสว่านนำ) และตัวเลขที่สองคือเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว เช่น A2381.6X4.0 = เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 1.6 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว 4.0 mm
- A238 ออกแบบมาสำหรับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา