ดอกสว่านเซ็นเตอร์ - 60°_A237

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer A237 คือดอกสว่านเซ็นเตอร์แบบสองปลาย (ดอกสว่านผสมเคาน์เตอร์ซิงค์) ที่มีรูปทรงกรวยตรง 60° และก้านปาดแบน ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวเงา ผลิตตามมาตรฐาน DIN 333A สำหรับเจาะรูยันศูนย์ตามมาตรฐาน DIN 332 part 1 form A มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสว่านตั้งแต่ 1.60 mm ถึง 10.00 mm
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์ Dormer)
- ซีรีส์: A237 ดอกสว่านเซ็นเตอร์ - 60°
- มาตรฐานเครื่องมือ: DIN 333A
- รูยันศูนย์ที่ได้: DIN 332 part 1 form A
- วัสดุเครื่องมือ: HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวเงา (ไม่เคลือบ)
- วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ: เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อสีเทา
ข้อควรทราบในการใช้งาน
- เครื่องมือนี้เป็นแบบตัดขวา ใช้กับสปินเดิลที่หมุนในทิศทางขวา
- ระยะเจาะใช้งานคือ 1×D โดยรูยันศูนย์เกิดจากส่วนสว่านนำ ตามด้วยเคาน์เตอร์ซิงค์ 60°
- ปลายทั้งสองด้านเป็นคมตัด เมื่อปลายด้านหนึ่งสึกหรอ สามารถใช้งานปลายอีกด้านได้
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานและสภาพเครื่องจักร และสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่เหมาะสมขณะทำงาน
ดอกสว่านเซ็นเตอร์ Dormer A237 รวมส่วนสว่านนำและเคาน์เตอร์ซิงค์ 60° ไว้ในเครื่องมือเดียว ใช้เจาะรูยันศูนย์ตามมาตรฐาน DIN 332 part 1 form A เพื่อให้เพลาและชิ้นงานกลึงสามารถจับยึดระหว่างยันศูนย์ได้สำหรับการแปรรูปในขั้นตอนต่อไป
คุณสมบัติเด่น
- เคาน์เตอร์ซิงค์ทรงกรวยตรง 60° พร้อมปลายสว่าน 118°
- ออกแบบเป็นสองปลาย มีคมตัดที่ปลายทั้งสองด้านของเครื่องมือ
- ก้านทรงกระบอกแบบปาดแบน
- วัสดุเครื่องมือ HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวเงา (ไม่เคลือบ)
- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 333A
- ทิศทางตัดขวา ระยะเจาะใช้งาน 1×D
การใช้งาน
สำหรับเจาะนำศูนย์ในเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อสีเทา
| วัสดุเครื่องมือ | HSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์) |
|---|---|
| ผิวสำเร็จ | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
| มาตรฐานเครื่องมือ | DIN 333A |
| รูยันศูนย์ที่ได้ | DIN 332 part 1 form A |
| มุมเคาน์เตอร์ซิงค์ | 60° |
| มุมปลายสว่าน | 118° |
| รูปทรงเครื่องมือ | สองปลาย ทรงกรวยตรง |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกแบบปาดแบน |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ระยะเจาะใช้งาน | 1×D |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางสว่าน (d1) | 1.60 - 10.00 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d2) | 4.00 - 25.00 mm |
| ช่วงความยาวรวม (l1) | 35 - 100 mm |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อสีเทา |
| รหัสสั่งซื้อ | d1 (mm) | d1 (inch) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 สูงสุด/ต่ำสุด (mm) | d4 สูงสุด/ต่ำสุด (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2371.6X4.0 | 1.60 | 0.0630 | 4.00 | 35 | 2.6 - 2.0 | 3.25 - 3.15 |
| A2372.0X5.0 | 2.00 | 0.0787 | 5.00 | 40 | 3.1 - 2.5 | 4.20 - 4.10 |
| A2372.5X6.3 | 2.50 | 0.0984 | 6.30 | 45 | 3.8 - 3.1 | 5.35 - 5.25 |
| A2373.15X8.0 | 3.15 | 0.1240 | 8.00 | 50 | 4.6 - 3.9 | 6.95 - 6.85 |
| A2374.0X10.0 | 4.00 | 0.1575 | 10.00 | 55 | 5.9 - 5.0 | 8.40 - 8.30 |
| A2375.0X12.5 | 5.00 | 0.1969 | 12.50 | 63 | 7.2 - 6.3 | 10.95 - 10.85 |
| A2376.3X16.0 | 6.30 | 0.2480 | 16.00 | 71 | 8.9 - 8.0 | 14.00 - 13.90 |
| A2378.0X20.0 | 8.00 | 0.3150 | 20.00 | 80 | 11.1 - 10.1 | 17.90 - 17.80 |
| A23710.0X25.0 | 10.00 | 0.3937 | 25.00 | 100 | 13.8 - 12.8 | 22.50 - 22.40 |
ดอกสว่านเซ็นเตอร์แบบสองปลาย: ก้านทรงกระบอกที่มีรูปทรงคมตัดเหมือนกันทั้งสองปลาย
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนสว่านนำ พร้อมปลายสว่าน 118°
- l2: ความยาวของส่วนสว่านนำ (สูงสุด/ต่ำสุด)
- 60°: มุมรวมของเคาน์เตอร์ซิงค์ทรงกรวยตรงที่อยู่ถัดจากส่วนสว่านนำ
- d2: เส้นผ่านศูนย์กลางตัวก้าน
- d4: ขนาดที่ตำแหน่งปาดแบนบนก้าน (สูงสุด/ต่ำสุด)
- l1: ความยาวรวม
ตัวอย่าง A2371.6X4.0: d1 1.60 mm, d2 4.00 mm, l1 35 mm, l2 2.6 - 2.0 mm, d4 3.25 - 3.15 mm
วิธีเลือกใช้งาน
- วัสดุชิ้นงาน: A237 เหมาะสำหรับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อสีเทา
- ขนาดรูยันศูนย์: เลือกรหัสสั่งซื้อที่มี d1 ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูนำของรูยันศูนย์ DIN 332 part 1 form A ที่ระบุในแบบงาน
- การจับยึด: ก้านมีส่วนปาดแบน จึงควรตรวจสอบว่าหัวจับรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 และขนาดส่วนปาดแบน d4
- การอ่านรหัสสั่งซื้อ: A237 + d1 x d2 เช่น A2371.6X4.0 = d1 1.6 mm, d2 4.0 mm