ดอกสว่านนำศูนย์ - 60°_A225

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet A225 คือดอกสว่านนำศูนย์ HSS แบบสองหัว (ดอกสว่านและเคาน์เตอร์ซิงค์ในตัวเดียว) มีปลายดอกสว่าน 120° และเคาน์เตอร์ซิงค์ทรงกรวยตรง 60° ผลิตตามมาตรฐาน BS 328 สำหรับทำรูศูนย์แบบ Form A ผิวเงา ทิศทางการตัดขวา มีขนาด BS1 ถึง BS7 (รวม BS5A) ระบุขนาดเป็นเศษส่วน inch
มาตรฐาน
ผลิตตามมาตรฐาน BS 328 สำหรับทำรูศูนย์แบบ Form A (บ่ารับศูนย์ 60° แบบธรรมดา ไม่มีมุมลบคมป้องกัน)
ข้อมูลทั่วไป
- ขนาดกำหนดเป็นเศษส่วน inch ส่วนค่า mm ในตารางสเปกเป็นค่าเทียบหน่วยเมตริกของผู้ผลิต
- ความลึกใช้งาน: 1 x d
- ใช้งานได้ทั้งสองหัว เป็นเครื่องมือตัดขวา จึงต้องใช้กับสปินเดิลที่หมุนในทิศทางปกติ (หมุนขวา)
- ผิวเงา (ไม่เคลือบ)
ข้อแนะนำการใช้งาน
- จับยึดชิ้นงานให้แน่นและตั้งดอกสว่านนำศูนย์ให้ตรงกับแกนชิ้นงานก่อนเจาะ หากไม่ตรงแนว ดอกนำขนาดเล็กอาจหักได้
- ป้อนอย่างสม่ำเสมอ และถอยดอกเพื่อระบายเศษ โดยเฉพาะกับขนาดเล็ก
- หยุดป้อนเมื่อเคาน์เตอร์ซิงค์ทำบ่ารับศูนย์ได้ขนาดตามต้องการ เส้นผ่านศูนย์กลางเคาน์เตอร์ซิงค์สูงสุดถูกจำกัดด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว d2
- ใช้น้ำมันหล่อเย็นที่เหมาะสมเมื่อตัดเหล็กกล้า
Dormer Pramet ซีรีส์ A225 คือดอกสว่านนำศูนย์ที่รวมดอกสว่านนำแบบสั้นและเคาน์เตอร์ซิงค์ไว้ในเครื่องมือเดียว แต่ละหัวมีปลายดอกสว่าน 120° ต่อด้วยเคาน์เตอร์ซิงค์ทรงกรวยตรง 60° จึงทำรูศูนย์แบบ Form A ตามมาตรฐาน BS 328 ได้เสร็จในขั้นตอนเดียว ตัวเครื่องมือเป็นแบบสองหัวและมีลำตัวทรงกระบอก จึงมีปลายตัดที่ใช้งานได้สองหัวในเครื่องมือชิ้นเดียว
ดอกสว่านนำศูนย์ A225 ผลิตจาก HSS ผิวเงา (ไม่เคลือบ) ทิศทางการตัดขวา ขนาดในซีรีส์ระบุเป็นเศษส่วน inch ตั้งแต่ขนาด BS1 (เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน 3/64 inch) ถึงขนาด BS7 (เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน 5/16 inch) รวมถึงขนาดกลาง BS5A
คุณสมบัติเด่น
- ดอกสว่านและเคาน์เตอร์ซิงค์ในตัวเดียว: เจาะรูนำและทำบ่ารับศูนย์ 60° ได้ในขั้นตอนเดียว
- ปลายดอกสว่าน 120° พร้อมเคาน์เตอร์ซิงค์ทรงกรวยตรง 60°
- ทำรูศูนย์แบบ Form A ตามมาตรฐาน BS 328
- แบบสองหัว ลำตัวทรงกระบอก
- วัสดุเครื่องมือ HSS ผิวเงา
- ทิศทางการตัดขวา ความลึกใช้งาน 1 x d
การใช้งาน
ใช้ทำรูศูนย์ที่ปลายเพลาและชิ้นงานอื่นที่จะจับยันระหว่างศูนย์ เช่น บนเครื่องกลึง ผู้ผลิตกำหนดให้ใช้ A225 กับเหล็กกล้าตัดกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
| ซีรีส์ | A225 |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านนำศูนย์ (ดอกสว่านและเคาน์เตอร์ซิงค์ในตัวเดียว) แบบสองหัว |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS |
| ผิวสำเร็จ | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
| มุมเคาน์เตอร์ซิงค์ | 60° (ทรงกรวยตรง) |
| มุมปลายดอก | 120° |
| รูปแบบรูศูนย์ | Form A |
| มาตรฐาน | BS 328 |
| ความลึกใช้งาน | 1 x d |
| ลำตัว / ก้าน | ทรงกระบอก (ก้านตรง) |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ขนาด | BS1, BS2, BS3, BS4, BS5, BS5A, BS6, BS7 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน | 3/64 ถึง 5/16 inch (1.19 ถึง 7.94 mm) |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว | 1/8 ถึง 3/4 inch (3.18 ถึง 19.05 mm) |
| ช่วงความยาวรวม | 1-1/2 ถึง 3-1/2 inch (38.1 ถึง 88.9 mm) |
| วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ | เหล็กกล้าตัดกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อเทา |
| ขนาด | รหัสสั่งซื้อ | d1 เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (inch) | d1 (mm) | d2 เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว (inch) | d2 (mm) | l1 ความยาวรวม (inch) | l1 (mm) | l2 ความยาวดอกนำ สูงสุด - ต่ำสุด (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS1 | A225BS1 | 3/64 | 1.19 | 1/8 | 3.18 | 1-1/2 | 38.1 | 5/64 - 1/16 |
| BS2 | A225BS2 | 1/16 | 3/16 | 1-3/4 | 3/32 - 5/64 | |||
| BS3 | A225BS3 | 3/32 | 2.38 | 1/4 | 6.35 | 2 | 50.8 | 5/32 - 1/8 |
| BS4 | A225BS4 | 1/8 | 3.18 | 5/16 | 7.94 | 2-1/4 | 57.15 | 3/16 - 5/32 |
| BS5 | A225BS5 | 3/16 | 4.76 | 7/16 | 11.11 | 2-1/2 | 63.5 | 9/32 - 1/4 |
| BS5A | A225BS5A | 7/32 | 5.56 | 1/2 | 12.7 | 2-3/4 | 69.85 | 5/16 - 9/32 |
| BS6 | A225BS6 | 1/4 | 6.35 | 5/8 | 15.88 | 3 | 76.2 | 3/8 - 5/16 |
| BS7 | A225BS7 | 5/16 | 7.94 | 3/4 | 19.05 | 3-1/2 | 88.9 | 15/32 - 13/32 |
ดอกสว่านนำศูนย์แบบสองหัว ลำตัวทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง d2 แต่ละหัวมีรูปทรงคมตัดเหมือนกัน คือดอกสว่านนำแบบสั้นเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 ปลายดอก 120° ต่อด้วยเคาน์เตอร์ซิงค์ทรงกรวยตรง 60° ที่ขยายขึ้นไปจนถึงเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว d2
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (ดอกนำ)
- d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว
- l1 – ความยาวรวม
- l2 – ความยาวดอกนำ ระบุเป็นช่วงสูงสุด - ต่ำสุด
- มุมปลายดอก 120° มุมเคาน์เตอร์ซิงค์ 60°
ค่า d1, d2, l1 และ l2 ของทุกขนาดแสดงไว้ในตารางสเปก
วิธีเลือกขนาดให้เหมาะสม
- เบอร์ขนาด: เบอร์ BS (BS1 ถึง BS7) เป็นตัวกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกนำ d1 และเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว d2 จึงกำหนดขนาดรูศูนย์ใหญ่สุดที่ทำได้ด้วย ชิ้นงานที่ใหญ่และหนักกว่าโดยทั่วไปต้องใช้รูศูนย์ที่ใหญ่กว่า
- การจับเครื่องมือ: ตรวจสอบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว d2 (1/8 ถึง 3/4 inch) ใส่กับหัวจับดอกสว่านหรือคอลเล็ตของคุณได้
- วัสดุชิ้นงาน: ผู้ผลิตกำหนดให้ใช้ A225 กับเหล็กกล้าตัดกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
- มาตรฐานหน่วย inch: ขนาดของ A225 เป็นไปตาม BS 328 แบบเศษส่วน inch ควรเลือกซีรีส์นี้เมื่อแบบงานกำหนดรูศูนย์ขนาดตาม BS
ตัวเลือกแบบชุด
Dormer Pramet มีชุด A296225 จำหน่ายด้วย ภายในชุดมีดอกสว่านนำศูนย์ 5 ดอก รุ่น A225 ขนาด BS1, BS2, BS3, BS4 และ BS5 บรรจุในกล่องพลาสติก