ชุดดอกเซ็นเตอร์_A221SET

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer A221SET คือชุดดอกเซ็นเตอร์ที่ประกอบด้วยดอกเซ็นเตอร์ Dormer A221 แบบดอกสว่านและเคาเตอร์ซิงค์ในตัวเดียว ส่วนกรวยตรงทำมุม 60° ผลิตตามมาตรฐาน ANSI สำหรับเจาะรูเซ็นเตอร์แบบ Form A ดอกเป็นแบบสองปลาย ทำจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวเงาไม่เคลือบผิว เหมาะสำหรับงานเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
มาตรฐาน
- ผลิตตามมาตรฐาน ANSI
- ได้รูเซ็นเตอร์แบบ Form A ที่มีบ่ารับทรงกรวย 60°
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้กับการหมุนสปินเดิลทิศทางตัดขวา
- ใช้งานไม่เกินอัตราส่วนความลึกต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอก 1.5×D
- ป้อนเจาะจนกรวย 60° ได้ขนาดรูเซ็นเตอร์ที่ต้องการเท่านั้น หากเจาะลึกเกินไป ตัวดอกทรงกระบอกจะไปสัมผัสขอบรู
- จับยึดชิ้นงานและดอกให้แน่นและตรวจสอบการตั้งศูนย์ เนื่องจากส่วนดอกสว่านนำขนาดเล็กอาจหักได้เมื่อมีแรงด้านข้างหรือการหนีศูนย์ขณะหมุน
- ดอกแบบสองปลายใช้ตัดได้ทั้งสองด้าน เมื่อปลายด้านหนึ่งสึก ให้กลับด้านดอกแล้วใช้ปลายอีกด้าน
วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ
เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
Dormer A221SET รวมดอกเซ็นเตอร์ Dormer A221 ไว้ในชุดเดียว ดอก A221 แต่ละดอกเป็นดอกสว่านและเคาเตอร์ซิงค์ในตัวเดียว ส่วนดอกสว่านนำขนาดสั้นที่มีมุมปลาย 118° จะเจาะรูก่อน แล้วส่วนกรวยตรง 60° ที่อยู่ถัดไปจะขึ้นรูปเคาเตอร์ซิงค์ จึงได้รูเซ็นเตอร์แบบ Form A ตามมาตรฐาน ANSI ในการทำงานครั้งเดียว
คุณสมบัติเด่น
- เคาเตอร์ซิงค์ 60° แบบกรวยตรง สำหรับรูเซ็นเตอร์แบบ Form A
- มุมปลายดอกสว่านนำ 118°
- ออกแบบเป็นแบบสองปลาย มีคมตัดทั้งสองด้านของดอก
- ตัวดอกทรงกระบอก ก้านตรง
- วัสดุดอก HSS-E ผสมโคบอลต์
- ผิวเงา (ไม่เคลือบผิว)
- ตัดขวา ความลึกใช้งานของดอก 1.5×D
การใช้งาน
ใช้เจาะรูเซ็นเตอร์สำหรับรองรับชิ้นงานระหว่างยันศูนย์ และใช้กำหนดจุดเริ่มเจาะที่แม่นยำก่อนการเจาะด้วยดอกสว่านในขั้นตอนถัดไป แนะนำสำหรับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
| ซีรีส์ / รหัสสั่งซื้อ | A221SET (ชุดดอกเซ็นเตอร์ Dormer A221) |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกเซ็นเตอร์ (ดอกสว่านและเคาเตอร์ซิงค์ในตัวเดียว) |
| มาตรฐาน | ANSI |
| รูปแบบรูเซ็นเตอร์ | Form A |
| มุมเคาเตอร์ซิงค์ | 60° (กรวยตรง) |
| มุมปลายดอก | 118° |
| วัสดุดอก | HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์) |
| ผิวสำเร็จ | ผิวเงา (ไม่เคลือบผิว) |
| รูปแบบดอก | แบบสองปลาย |
| ก้าน | ก้านตรงทรงกระบอก |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ความลึกใช้งาน | 1.5×D |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกลึงง่าย, เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กกล้าผสม, เหล็กหล่อเทา |
ดอกเซ็นเตอร์ A221 แต่ละดอกในชุดเป็นแบบสองปลาย ตัวดอกทรงกระบอก ที่ปลายแต่ละด้านมีส่วนดอกสว่านนำขนาดสั้นซึ่งมีมุมปลาย 118° ต่อด้วยส่วนเคาเตอร์ซิงค์กรวยตรง 60° ที่ขยายขึ้นไปจนถึงขนาดตัวดอก
ขณะเจาะ ส่วนดอกสว่านนำจะเจาะรูขนาดเล็ก และส่วนกรวยจะขึ้นรูปบ่ารับทรงกรวย 60° ของรูเซ็นเตอร์แบบ Form A
การเลือกชุดดอกเซ็นเตอร์ Dormer ให้เหมาะกับงาน
- A221SET: เคาเตอร์ซิงค์ 60° วัสดุ HSS-E ผสมโคบอลต์ มาตรฐาน ANSI สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อเทา
- A218SET: รุ่นเคาเตอร์ซิงค์ 90° ตามมาตรฐาน ANSI สำหรับเจาะรูนำและบ่ารับทรงกรวย
- A296225: ชุดดอกเซ็นเตอร์ 60° วัสดุ HSS ตามมาตรฐาน BS 328 ขนาด BS1 ถึง BS5 สำหรับงานที่ใช้ขนาดตามมาตรฐานอังกฤษ
- ดอก A221 ขนาดใหญ่กว่ามีจำหน่ายแบบแยกดอกด้วย เช่น A221N8 ที่มีขนาดดอกสว่าน 5/16 inch ตัวดอก 3/4 inch และความยาวรวม 3.1/2 inch
เคล็ดลับ
เลือกมุมเคาเตอร์ซิงค์ให้ตรงกับยันศูนย์ที่จะใช้กับรูนั้น รูเซ็นเตอร์ 60° เหมาะกับยันศูนย์เครื่องกลึงมาตรฐาน 60°