ดอกสว่านนำศูนย์ - 60°_A221

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านนำศูนย์ Dormer Pramet A221 รวมส่วนเจาะนำและเคาน์เตอร์ซิงค์ 60° ไว้ในเครื่องมือชิ้นเดียว ผลิตจาก HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์) ผิวแบบไบรท์ ผลิตตามมาตรฐาน ANSI และใช้เจาะรูนำศูนย์ form A ในเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา

    มาตรฐาน

    • ผลิตตามมาตรฐาน ANSI
    • เจาะรูนำศูนย์ form A ที่มีบ่ารับศูนย์ทรงกรวย 60°

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เลือกขนาดที่เส้นผ่านศูนย์กลางเคาน์เตอร์ซิงค์เหมาะกับยันศูนย์ของเครื่องกลึงหรือเครื่องเจียระไน และเหมาะกับน้ำหนักของชิ้นงาน
    • จับเครื่องมือในหัวจับดอกสว่านหรือคอลเล็ตโดยให้ยื่นออกมาน้อยที่สุด และตรวจสอบว่าหมุนตรงศูนย์กับแกนชิ้นงาน
    • ส่วนเจาะนำเป็นจุดที่เปราะบางที่สุดของเครื่องมือ ควรเริ่มด้วยอัตราป้อนเบาและหลีกเลี่ยงแรงด้านข้าง
    • ถอยเครื่องมือออกเพื่อคายเศษเมื่อเจาะรูนำศูนย์ที่ลึกขึ้น โดยเฉพาะในเหล็ก
    • หยุดป้อนเมื่อเคาน์เตอร์ซิงค์ได้เส้นผ่านศูนย์กลางตามต้องการ การป้อนต่อจะทำให้บ่ารับศูนย์ทรงกรวยใหญ่ขึ้นเท่านั้น
    • Dormer Pramet เผยแพร่ความเร็วตัดและอัตราป้อนแยกตามขนาดและกลุ่มวัสดุชิ้นงานไว้ในหน้าสินค้าแต่ละรายการ

    ข้อควรระวัง

    • สวมแว่นตานิรภัย เพราะเศษโลหะร้อนและคม
    • ห้ามใช้เครื่องมือที่สึกหรือบิ่น เพราะส่วนเจาะนำที่เสียหายอาจหักคาในรูได้

     

    ดอกสว่านนำศูนย์ซีรีส์ A221 ของ Dormer Pramet เป็นดอกสว่านผสมเคาน์เตอร์ซิงค์ มีส่วนกรวยตรง 60° และลำตัวทรงกระบอก ปลายดอกสว่าน 118° เจาะรูนำขนาดเล็ก และส่วนกรวย 60° ขึ้นรูปบ่ารับศูนย์ทรงกรวยไปพร้อมกันในการเจาะครั้งเดียว ผลที่ได้คือรูนำศูนย์ form A ตามมาตรฐาน ANSI

    ผลิตจาก HSS-E ที่มีส่วนผสมโคบอลต์ ผิวแบบไบรท์ (ไม่เคลือบ) ตัดขวา (right hand) และเจาะได้ลึกใช้งาน 1.5×D ขนาดอย่าง A221N2, A221N4 และ A221N8 เป็นแบบสองปลาย เครื่องมือหนึ่งชิ้นจึงมีปลายตัดสองด้าน

    คุณสมบัติเด่น

    • มุมเคาน์เตอร์ซิงค์ 60° ใช้คู่กับยันศูนย์ 60° มาตรฐานของเครื่องกลึงและเครื่องเจียระไน
    • มุมปลายดอกสว่านของส่วนเจาะนำ 118°
    • วัสดุเครื่องมือ HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์)
    • ผิวแบบไบรท์ (ไม่เคลือบ)
    • ผลิตตามมาตรฐาน ANSI ใช้เจาะรูนำศูนย์ form A
    • ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) ตัดขวา
    • อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5×D

    การใช้งานทั่วไป

    • เจาะรูนำศูนย์ที่ปลายเพลาสำหรับงานกลึงหรืองานเจียระไนระหว่างยันศูนย์
    • เจาะรูนำศูนย์เพื่อใช้ยันศูนย์ท้ายรองรับชิ้นงานยาวบนเครื่องกลึง
    • วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา

     

    ประเภทสินค้าดอกสว่านนำศูนย์ (ดอกสว่านผสมเคาน์เตอร์ซิงค์)
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / A221
    มุมเคาน์เตอร์ซิงค์60° (ทรงกรวยตรง)
    มุมปลายดอกสว่าน118°
    วัสดุเครื่องมือHSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์)
    ผิวเครื่องมือไบรท์ (ไม่เคลือบ)
    มาตรฐานANSI
    รูปแบบรูนำศูนย์form A
    ความลึกใช้งาน1.5×D
    ลำตัว / ก้านก้านทรงกระบอก (ก้านตรง)
    ทิศทางการตัดตัดขวา (right hand)
    ตัวอย่างเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน0.025 inch (A221N00), 5/64 inch (A221N2), 1/8 inch (A221N4), 5/16 inch (A221N8)
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกลึงง่าย, เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กกล้าผสม, เหล็กหล่อเทา

     

    ขนาดที่คัดมาจากข้อมูลสินค้าของ Dormer Pramet มิติทั้งหมดมีหน่วยเป็น inch

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัวความยาวรวมจำนวนปลาย
    A221N000.0251/81-1/8 
    A221N25/643/161-7/8สองปลาย
    A221N41/85/162-1/8สองปลาย
    A221N85/163/43-1/2สองปลาย

    สำหรับขนาดที่ไม่ได้แสดงในตารางนี้ โปรดตรวจสอบขนาดของรหัสสินค้าแต่ละรายการ

     

    ดอกสว่านนำศูนย์ A221 มีรูปทรงดังนี้ สัญลักษณ์มิติเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในข้อมูลสินค้าของ Dormer Pramet

    • ลำตัว: ทรงกระบอกเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON และทำหน้าที่เป็นก้านจับด้วย
    • ส่วนเจาะนำ: ส่วนดอกสว่านสั้นที่ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลาง DC มีมุมปลาย 118° (SIG) และความยาวร่องคายเศษ LCF
    • ส่วนเคาน์เตอร์ซิงค์: กรวยตรง 60° (STA) ต่อจากส่วนเจาะนำทันที ขยายจากเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนเจาะนำไปทางเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว
    • ขนาดแบบสองปลาย: มีส่วนเจาะนำและเคาน์เตอร์ซิงค์ 60° แบบเดียวกันทั้งสองปลายของลำตัว
    • ความยาวรวม OAL: วัดจากปลายด้านหนึ่งถึงปลายอีกด้านหนึ่งของเครื่องมือ

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    • เหล็กและเหล็กหล่อ: A221 ออกแบบมาสำหรับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
    • อะลูมิเนียม: สำหรับ A221N00 ผู้ผลิตระบุว่าอะลูมิเนียมบริสุทธิ์และอะลูมิเนียมผสมขึ้นรูปเป็นการใช้งานที่ทำได้ (possible use) ตัวอย่างข้อมูลการตัดคือ 108 ft/min และ 0.0006 inch/rev สำหรับความแข็งต่ำกว่า 60 HB และ 82 ft/min และ 0.0006 inch/rev สำหรับ 60-100 HB
    • ขนาด: ชิ้นงานที่ใหญ่และหนักกว่าต้องใช้รูนำศูนย์ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรับแรงจากยันศูนย์ จึงควรเลือกเบอร์ขนาดที่ใหญ่ขึ้น
    • มุมศูนย์: A221 เจาะรูนำศูนย์ 60° หากยันศูนย์ของเครื่องมีมุมต่างออกไป ให้เลือกดอกสว่านนำศูนย์ที่มีมุมตรงกัน
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    A221N3 | ดอกสว่านนำศูนย์ - 60°_A221 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย