ชุดดอกเซ็นเตอร์_A218SET

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER PRAMET A218SET คือชุดดอกเซ็นเตอร์ 5 ชิ้น ประกอบด้วยดอกเซ็นเตอร์ A218 วัสดุ HSS (ดอกเจาะรูนำพร้อมผายปาก) ขนาดตามมาตรฐาน ANSI เบอร์ 1 ถึง 5 มุมผายปาก 90° ตัวดอกทรงกระบอกแบบสองปลาย ผิวแบบ Bright บรรจุในกล่องพลาสติก ใช้สำหรับทำรูเซ็นเตอร์แบบ form A หรือเจาะรูนำเริ่มต้นพร้อมบ่ารูปกรวย 90°
มาตรฐาน
ดอกเซ็นเตอร์ A218 ในชุดนี้ผลิตตามมาตรฐาน ANSI ขนาดเบอร์ 1 ถึง 5 และใช้ทำรูเซ็นเตอร์แบบ form A
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้ทำรูเซ็นเตอร์แบบ form A หรือเจาะรูนำเริ่มต้นพร้อมบ่ารูปกรวย 90° ก่อนขั้นตอนการตัดเฉือนถัดไป
- เลือกขนาดตามเส้นผ่านศูนย์กลางรูนำและเส้นผ่านศูนย์กลางตัวดอกที่ต้องการ โดยดูจากตารางข้อมูลจำเพาะ
- ดอกเป็นแบบสองปลาย เมื่อปลายตัดด้านหนึ่งสึก ให้กลับด้านดอกแล้วใช้ปลายอีกด้าน
- ผิว HSS แบบ Bright (ไม่เคลือบ) ช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดีในวัสดุอ่อนหรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ตามข้อมูลจาก Dormer Pramet
- หลังใช้งาน ให้เก็บดอกแต่ละดอกกลับเข้าช่องของตัวเองในกล่องพลาสติก เพื่อปกป้องปลายตัดและจัดขนาดให้เป็นระเบียบ
ข้อควรระวัง
- สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะทำงาน และจับยึดทั้งดอกและชิ้นงานให้แน่นหนา
- ปลายด้านที่ไม่ได้ใช้ตัดยังคงคม ควรจับดอกด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและความเสียหายของคมตัด
ชุดดอกเซ็นเตอร์ DORMER PRAMET A218SET ประกอบด้วยดอกเซ็นเตอร์ A218 ขนาด N1, N2, N3, N4 และ N5 บรรจุรวมกันในกล่องพลาสติกกล่องเดียว ดอก A218 แต่ละดอกเป็นดอกเจาะรูนำพร้อมผายปาก โดยมีดอกเจาะรูนำสั้นที่ปลาย ตามด้วยส่วนผายปากทรงกรวยตรง 90° ปลายทั้งสองด้านของตัวดอกทรงกระบอกถูกเจียรเป็นรูปทรงนี้ ดอกแต่ละดอกจึงมีปลายตัดสองปลาย
คุณสมบัติเด่น
- ชุด 5 ชิ้น ครอบคลุมขนาดตาม ANSI เบอร์ 1 ถึง 5 (เส้นผ่านศูนย์กลางรูนำ 0.0469 ถึง 0.1875 inch)
- ส่วนผายปากทรงกรวยตรง มุม 90°
- ใช้งานได้สองปลาย ตัวดอกทรงกระบอก เมื่อปลายด้านหนึ่งสึกสามารถใช้ปลายอีกด้านได้
- วัสดุ HSS ผิวแบบ Bright ซึ่ง Dormer Pramet ระบุว่าช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดีขึ้นในวัสดุอ่อนหรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- ผลิตตามมาตรฐาน ANSI
- กล่องพลาสติกช่วยเก็บดอกทุกขนาดไว้ด้วยกันและปกป้องปลายตัด
การใช้งาน
- ทำรูเซ็นเตอร์แบบ form A
- เจาะรูนำเริ่มต้นพร้อมบ่ารูปกรวย 90°
- มีขนาดเบอร์ 1 ถึง 5 พร้อมใช้สำหรับงานห้องเครื่องมือ งานบำรุงรักษา และงานซ่อม
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบรนด์ | DORMER PRAMET |
| รหัสชุด | A218SET |
| รหัสวัสดุ (Material ID) | 5969180 |
| หมายเลข EDP ของชุด | 0423929 |
| ประเภทสินค้า | ชุดดอกเซ็นเตอร์ (ดอกเจาะรูนำพร้อมผายปาก) |
| ซีรีส์ดอกในชุด | A218 |
| จำนวนชิ้น | 5 |
| ดอกในชุด | N1, N2, N3, N4, N5 |
| มุมผายปาก | 90° |
| รูปทรง | ทรงกรวยตรง ใช้งานได้สองปลาย |
| ตัวดอก | ทรงกระบอก |
| วัสดุดอก | HSS |
| ผิวสำเร็จ | Bright (ไม่เคลือบ) |
| มาตรฐาน | ANSI |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูนำ | 0.0469 ถึง 0.1875 inch |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางตัวดอก | 1/8 ถึง 7/16 inch |
| ช่วงความยาวรวม | 1-1/4 ถึง 2-3/4 inch |
| บรรจุภัณฑ์ | กล่องพลาสติก |
| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูนำ (inch) | ความยาวรูนำ (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวดอก (inch) | ความยาวรวม (inch) | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 0.0469 | 0.055 ถึง 0.067 | 1/8 | 1-1/4 | 0239292 |
| N2 | 0.0781 | 0.094 ถึง 0.106 | 3/16 | 1-7/8 | 0239308 |
| N3 | 0.1094 | 0.130 ถึง 0.154 | 1/4 | 2 | 0239315 |
| N4 | 0.1250 | 0.150 ถึง 0.173 | 5/16 | 2-1/8 | 0239322 |
| N5 | 0.1875 | 0.232 ถึง 0.256 | 7/16 | 2-3/4 | 0239339 |
ชุด A218SET หนึ่งชุด (หมายเลข EDP ของชุด 0423929) ประกอบด้วยดอกขนาดละหนึ่งดอกตามตารางข้างต้น มุมผายปาก 90° ในทุกขนาด
ดอกเซ็นเตอร์ A218 แต่ละดอกในชุดเป็นดอกแบบสองปลาย ตัวดอกทรงกระบอกเรียบ ปลายทั้งสองข้างมีรูปทรงคมตัดเหมือนกัน คือมีดอกเจาะรูนำขนาดเล็กที่ปลาย ตามด้วยส่วนผายปากทรงกรวยตรง 90° ที่ขยายออกจนเท่าเส้นผ่านศูนย์กลางตัวดอก ส่วนทรงกระบอกระหว่างปลายตัดทั้งสองข้างเป็นส่วนที่ใช้จับยึด
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูนำ: 0.0469 inch (N1) ถึง 0.1875 inch (N5)
- ความยาวรูนำ: 0.055 ถึง 0.067 inch (N1) จนถึง 0.232 ถึง 0.256 inch (N5)
- มุมรวมของส่วนผายปาก: 90°
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัวดอก: 1/8 inch (N1) ถึง 7/16 inch (N5)
- ความยาวรวม: 1-1/4 inch (N1) ถึง 2-3/4 inch (N5)
การเลือกชุดดอกเซ็นเตอร์ Dormer Pramet
ชุดดอกเซ็นเตอร์ของ Dormer Pramet แตกต่างกันหลักๆ ที่มุมของส่วนผายปากทรงกรวยและมาตรฐานที่ใช้ ควรเลือกมุมให้ตรงกับบ่าหรือเซ็นเตอร์ที่รูนั้นต้องรองรับ
| ชุด | มุมผายปาก | มาตรฐาน | วัตถุประสงค์ |
|---|---|---|---|
| A218SET | 90° | ANSI เบอร์ 1 ถึง 5 | รูเซ็นเตอร์แบบ form A หรือรูนำเริ่มต้นพร้อมบ่ารูปกรวย |
| A217SET | 82° | ANSI เบอร์ 1 ถึง 5 | รูเซ็นเตอร์แบบ form A หรือรูนำเริ่มต้นพร้อมบ่ารูปกรวยสำหรับสกรูหัวเตเปอร์มาตรฐานสหรัฐฯ |
| A296225 | 60° | BS 328 ขนาด BS1 ถึง BS5 | รูเซ็นเตอร์แบบ form A |
| A296200 | 60° | DIN 333A ขนาด 1.00 ถึง 4.00 mm | รูเซ็นเตอร์มาตรฐานแบบ form A |
Dormer Pramet ใช้มุมผายปาก 90° สำหรับบ่ารูปกรวยที่รองรับสกรูหัวเตเปอร์ระบบเมตริก ISO ดังนั้น A218SET จึงเป็นชุดที่ควรเลือกเมื่อรูนำต้องมีบ่า 90° ด้วย สำหรับงานที่จับยึดระหว่างยันศูนย์เครื่องกลึง 60° ให้เลือกชุด 60° แทน