ดอกเซ็นเตอร์ - 90°_A218

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer A218 คือดอกเซ็นเตอร์แบบสองปลาย (ดอกเจาะนำและเคาเตอร์ซิงค์ในตัวเดียว) มีส่วนผายปากทรงกรวยตรง 90° และมุมปลายดอก 120° ผลิตตามมาตรฐาน ANSI ใช้ทำรูเซ็นเตอร์ฟอร์ม A หรือรูนำพร้อมบ่ารูปกรวยได้ในขั้นตอนเดียว
มาตรฐานและหลักการออกแบบ
- ผลิตตามขนาดมาตรฐาน ANSI
- ใช้ทำรูเซ็นเตอร์ฟอร์ม A หรือรูนำพร้อมบ่ารูปกรวย
- หมุนขวาและตัดขวา
คำแนะนำการใช้งาน
- จับยึดดอกที่ลำตัวทรงกระบอกด้วยคอลเล็ตหรือหัวจับดอกสว่าน และให้ระยะยื่นสั้นเพื่อความแม่นยำของตำแหน่ง
- ปลายทั้งสองด้านเป็นคมตัด เมื่อปลายด้านหนึ่งสึก ให้กลับดอกแล้วใช้อีกด้านหนึ่ง
- ส่วนเจาะนำเป็นส่วนที่เปราะที่สุดของดอก โดยเฉพาะขนาดเล็กอย่าง N1 และ N2 จึงควรใช้การจับยึดที่แข็งแรง เริ่มเจาะด้วยฟีดเบา และหลีกเลี่ยงแรงด้านข้าง
- หยุดป้อนเมื่อส่วนเคาเตอร์ซิงค์ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ การป้อนต่อจะทำให้บ่ารูปกรวยใหญ่ขึ้นเท่านั้น
- ค่าความเร็วตัดและฟีดที่แนะนำสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่ม Dormer Pramet เผยแพร่ไว้ในหน้าสินค้าของแต่ละรหัสสั่งซื้อ
ดอกเซ็นเตอร์ Dormer Pramet ซีรีส์ A218 รวมดอกเจาะนำและเคาเตอร์ซิงค์ 90° ไว้ในเครื่องมือชิ้นเดียว แต่ละดอกเป็นแบบสองปลายพร้อมลำตัวทรงกระบอก จึงมีคมตัดทั้งสองด้าน ซีรีส์นี้ผลิตตามมาตรฐาน ANSI ออกแบบมาเพื่อทำรูเซ็นเตอร์ฟอร์ม A หรือรูนำพร้อมบ่ารูปกรวยได้ในการเจาะครั้งเดียว
คุณสมบัติเด่น
- ส่วนเคาเตอร์ซิงค์ทรงกรวยตรง 90°
- มุมปลายดอกส่วนเจาะนำ 120°
- ดีไซน์สองปลาย ลำตัวทรงกระบอก (ก้านตรง)
- หมุนขวาและตัดขวา
- ขนาดตามมาตรฐาน ANSI ตั้งแต่ N1 ถึง N8
- มีจำหน่ายเป็นชุด A218SET: ขนาด N1, N2, N3, N4 และ N5 บรรจุในกล่องพลาสติก
การใช้งาน
- ทำรูเซ็นเตอร์ฟอร์ม A
- ทำรูนำและบ่ารูปกรวยก่อนการเจาะขั้นถัดไปหรือการประกอบ
| ประเภทสินค้า | ดอกเซ็นเตอร์ (ดอกเจาะนำและเคาเตอร์ซิงค์ในตัวเดียว) |
|---|---|
| ซีรีส์ | A218 |
| มุมเคาเตอร์ซิงค์ (STA) | 90° ทรงกรวยตรง |
| มุมปลายดอก | 120° |
| รูปแบบดอก | สองปลาย ลำตัวทรงกระบอก |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก / ก้านตรง |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| มาตรฐาน | ANSI |
| รูเซ็นเตอร์ที่ได้ | ฟอร์ม A |
| ช่วงขนาด | N1 ถึง N8 |
| ชุด | A218SET (N1, N2, N3, N4, N5) |
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกเจาะ (DC) | เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว (DCON) | ความยาวรวม (OAL) | ความยาวร่องคายเศษ (LCF) | น้ำหนักสุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|
| A218N1 | 3/64 inch (1.19 mm) | 1/8 inch (3.18 mm) | 1-1/4 inch (31.75 mm) | 3/8 inch (9.53 mm) | 4.5 g |
| A218N2 | 1-7/8 inch (1.875 inch) | 33/64 inch (0.5156 inch) | |||
| A218N7 | 3-1/4 inch (3.25 inch) | 1-13/64 inch (1.2031 inch) |
ค่าที่แสดงเป็นข้อมูลที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับแต่ละรหัสสั่งซื้อ ซีรีส์นี้ยังมีขนาดอื่นจนถึง N8 โปรดตรวจสอบขนาดของแต่ละรหัสกับข้อมูลจากผู้ผลิต
ดอกเซ็นเตอร์แบบสองปลาย มีคมตัดที่ปลายทั้งสองด้านของลำตัวทรงกระบอก โดยแต่ละปลายมีรูปทรงจากปลายดอกเข้าหาลำตัวดังนี้
- ส่วนเจาะนำ: เส้นผ่านศูนย์กลางดอกเจาะขนาดเล็ก (DC) พร้อมมุมปลายดอก 120°
- ส่วนเคาเตอร์ซิงค์: ทรงกรวยตรง 90° ต่อจากส่วนเจาะนำเข้าสู่ลำตัว
- ลำตัว: ทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว (DCON) ใช้เป็นก้านสำหรับจับยึดด้วย
- ความยาวร่องคายเศษ (LCF): ความยาวของร่องคายเศษ
- ความยาวรวม (OAL): ความยาวทั้งหมดจากปลายถึงปลาย
ตัวอย่าง A218N1: DC 3/64 inch (1.19 mm), DCON 1/8 inch (3.18 mm), OAL 1-1/4 inch (31.75 mm), LCF 3/8 inch (9.53 mm)
วิธีเลือกดอกเซ็นเตอร์ให้เหมาะสม
- เลือกมุมเคาเตอร์ซิงค์ให้ตรงกับชิ้นส่วนที่จะประกอบ A218 ให้บ่ารูปกรวย 90° ซึ่งเป็นมุมของสกรูหัวจมเมตริก ISO สำหรับสกรูหัวจมมาตรฐานสหรัฐฯ ให้เลือก Dormer ซีรีส์ A217 แบบ 82° ส่วนรูเซ็นเตอร์ 60° สำหรับใช้กับยันศูนย์เครื่องกลึง ให้ดู Dormer ซีรีส์ A221 แบบ 60°
- เลือกเบอร์ขนาดตามรูที่ต้องการ เบอร์ยิ่งสูง (N1 ถึง N8) เส้นผ่านศูนย์กลางดอกเจาะและเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัวยิ่งใหญ่
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัวให้เหมาะกับคอลเล็ตหรือหัวจับที่มีบนเครื่อง เพราะลำตัวทำหน้าที่เป็นก้านจับยึดด้วย
- สำหรับโรงงานที่ต้องใช้หลายขนาด ชุด A218SET มีขนาด N1, N2, N3, N4 และ N5 ในกล่องพลาสติกกล่องเดียว