ชุดดอกเซ็นเตอร์_A217SET

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER PRAMET A217SET เป็นชุดดอกเซ็นเตอร์ HSS จำนวน 5 ชิ้นในกล่องพลาสติก ครอบคลุมขนาด N1 ถึง N5 ดอกเซ็นเตอร์ A217 แบบสองปลายมีรูปทรงกรวยตรง 82° ผลิตตามมาตรฐาน ANSI ใช้ทำรูเซ็นเตอร์ฟอร์ม A หรือทำรูนำพร้อมบ่าทรงกรวยสำหรับสกรูหัวเตเปอร์มาตรฐาน US
Dormer Pramet จัด A217SET ไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์งานเจาะรู หมวดดอกสว่านตัน ประเภทดอกเซ็นเตอร์ ข้อมูลด้านล่างอ้างอิงจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต
- มาตรฐาน: ANSI
- ประเภทรูเซ็นเตอร์: รูเซ็นเตอร์ฟอร์ม A หรือรูนำพร้อมบ่าทรงกรวยสำหรับสกรูหัวเตเปอร์มาตรฐาน US
- วัสดุเครื่องมือและผิว: HSS ผิวเงา (Bright)
- วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ: เหล็กฟรีแมชชีนนิ่ง เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
- สิ่งที่อยู่ในชุด: ดอกเซ็นเตอร์ 5 ดอก ขนาด N1 ถึง N5 บรรจุในกล่องพลาสติก
- หมายเลข EDP ของชุด: 0423912 (Material ID 5969426)
คำแนะนำการใช้งาน
- เลือกขนาดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางปลายนำเหมาะกับรูเซ็นเตอร์หรือหัวสกรูที่ต้องการ โดยดูจากตารางสเปกสินค้า
- มุมเคาน์เตอร์ซิงค์ 82° เหมาะกับสกรูหัวเตเปอร์มาตรฐาน US หากต้องการมุมอื่น Dormer Pramet มีดอกเซ็นเตอร์ A218 (เคาน์เตอร์ซิงค์ 90°) และ A225 (เคาน์เตอร์ซิงค์ 60°)
- ดอกเป็นแบบสองปลาย จึงใช้ปลายที่สองต่อได้เมื่อปลายแรกสึกหรอ
- หากต้องการเปลี่ยนดอกใดดอกหนึ่งในชุด สามารถสั่งดอก A217 แบบเดี่ยวแต่ละขนาดได้ด้วยหมายเลข EDP
ชุดดอกเซ็นเตอร์ DORMER PRAMET A217SET ประกอบด้วยดอกเซ็นเตอร์ A217 (ดอกสว่านนำร่วมกับเคาน์เตอร์ซิงค์) จำนวน 5 ดอก บรรจุรวมกันในกล่องพลาสติก ดอกแต่ละดอกเป็นแบบสองปลาย ตัวด้ามทรงกระบอก และมีรูปทรงกรวยตรง 82° ดอกผลิตตามมาตรฐาน ANSI จากวัสดุ HSS ผิวเงา (Bright)
ชุดนี้ใช้สำหรับทำรูเซ็นเตอร์ฟอร์ม A หรือทำรูนำพร้อมบ่าทรงกรวยสำหรับสกรูหัวเตเปอร์มาตรฐาน US ขนาด N1 ถึง N5 อยู่ครบในกล่องเดียว จึงมีขนาดปลายนำที่เหมาะสมพร้อมใช้เสมอ ทั้งสำหรับงานเจาะนำศูนย์และงานเริ่มเจาะรูในงานแมชชีนนิ่งและงานซ่อมบำรุง
คุณสมบัติเด่น
- ดอกเซ็นเตอร์ A217 จำนวน 5 ดอก ขนาด N1, N2, N3, N4 และ N5
- รูปทรงกรวยตรง 82° ให้บ่าที่เข้ากับสกรูหัวเตเปอร์มาตรฐาน US
- ดีไซน์แบบสองปลาย ตัวด้ามทรงกระบอก
- วัสดุเครื่องมือ HSS ผิวเงา (Bright)
- ผลิตตามมาตรฐาน ANSI
- แนะนำสำหรับเหล็กฟรีแมชชีนนิ่ง เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
| รหัสสินค้า | A217SET |
|---|---|
| รุ่นดอกในชุด | A217 |
| จำนวนชิ้น | 5 |
| ขนาดในชุด | N1, N2, N3, N4, N5 |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกเซ็นเตอร์ (ดอกสว่านนำร่วมกับเคาน์เตอร์ซิงค์) แบบสองปลาย |
| รูปทรงเคาน์เตอร์ซิงค์ | ทรงกรวยตรง 82° |
| ตัวด้าม | ทรงกระบอก |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS |
| ผิวสำเร็จ | ผิวเงา (Bright) |
| มาตรฐาน | ANSI |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางปลายนำ | 0.0469 ถึง 0.1875 inch |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางตัวด้าม | 1/8 ถึง 7/16 inch |
| ช่วงความยาวรวม | 1-1/4 ถึง 2-3/4 inch |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กฟรีแมชชีนนิ่ง เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อเทา |
| บรรจุภัณฑ์ | กล่องพลาสติก |
| Material ID / หมายเลข EDP | 5969426 / 0423912 |
ขนาดของดอกเซ็นเตอร์ A217 ทั้ง 5 ดอกในชุด หน่วยเป็น inch:
| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางปลายนำ (inch) | ความยาวปลายนำ (inch) | ความยาวรวม (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวด้าม (inch) | หมายเลข EDP (ดอกเดี่ยว) |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 0.0469 | 0.055 - 0.067 | 1-1/4 | 1/8 | 0239216 |
| N2 | 0.0781 | 0.094 - 0.106 | 1-7/8 | 3/16 | 0239223 |
| N3 | 0.1094 | 0.130 - 0.154 | 2 | 1/4 | 0239230 |
| N4 | 0.1250 | 0.150 - 0.173 | 2-1/8 | 5/16 | 0239247 |
| N5 | 0.1875 | 0.232 - 0.256 | 2-3/4 | 7/16 | 0239254 |
ดอกเซ็นเตอร์ A217 แต่ละดอกในชุดเป็นดอกสว่านนำร่วมกับเคาน์เตอร์ซิงค์แบบสองปลาย ตัวด้ามทรงกระบอก ที่ปลายทั้งสองด้านมีปลายนำสั้นๆ ต่อเข้ากับส่วนเคาน์เตอร์ซิงค์ทรงกรวยตรง 82° แล้วต่อเนื่องไปยังเส้นผ่านศูนย์กลางเต็มของตัวด้าม
- เส้นผ่านศูนย์กลางปลายนำ: 0.0469 inch (N1) ถึง 0.1875 inch (N5)
- เคาน์เตอร์ซิงค์: รูปทรงกรวยตรง 82°
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัวด้าม: 1/8 inch (N1) ถึง 7/16 inch (N5)
- ความยาวรวม: 1-1/4 inch (N1) ถึง 2-3/4 inch (N5)
ขนาดของทุกเบอร์แสดงไว้ในตารางสเปกสินค้า
การเลือกมุมเคาน์เตอร์ซิงค์
- 82°: A217 / A217SET สำหรับทำบ่าที่เข้ากับสกรูหัวเตเปอร์มาตรฐาน US
- 90°: A218 / A218SET
- 60°: A225 เข้ากับยันศูนย์เครื่องกลึงแบบ 60°
เลือกมุมให้ตรงกับหัวสกรูหรือยันศูนย์ที่ใช้คู่กันก่อน แล้วจึงเลือกขนาดปลายนำ
วัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet แนะนำ A217SET สำหรับเหล็กฟรีแมชชีนนิ่ง เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา ชุดนี้มี 5 ขนาดในกล่องเดียว จึงเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางปลายนำให้เหมาะกับชิ้นงานและขนาดรูได้โดยไม่ต้องซื้อดอกแยก