ดอกเซ็นเตอร์ - 82°_A217

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกเซ็นเตอร์ Dormer A217 แบบสองปลาย ทำจาก HSS (ดอกเจาะนำและเคาเตอร์ซิงค์ในตัว) มุมเคาเตอร์ซิงค์ 82° ปลายเจาะ 120° ผลิตตามมาตรฐาน ANSI
ผิวเงา ลำตัวทรงกระบอกตรง ตัดขวา มีให้เลือกขนาด N1 ถึง N8 (เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนนำ 0.0469 – 0.3125 inch)
มาตรฐาน
ผลิตตามมาตรฐาน ANSI ใช้ทำรูเซ็นเตอร์แบบ form A
ข้อมูลทั่วไป
- ดอกเจาะนำและเคาเตอร์ซิงค์ในตัว: เจาะรูนำและขึ้นรูปเคาเตอร์ซิงค์ 82° ได้ในขั้นตอนเดียว
- บ่ารูปกรวย 82° ออกแบบมาสำหรับสกรูหัวจมมาตรฐานอเมริกา
- แบบสองปลาย มีปลายตัดสองด้านในดอกเดียว
- ตัดขวา ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง)
- จำหน่ายแยกชิ้น (จำนวนต่อแพ็ก 1) ขนาด N1 ถึง N5 มีจำหน่ายในรูปแบบชุด 5 ชิ้น A217SET (EDP 0423912) ด้วย
วัสดุชิ้นงาน
เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา นอกจากนี้ยังเหมาะกับวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
ดอกเซ็นเตอร์ Dormer A217 มุม 82° เป็นดอกเจาะนำและเคาเตอร์ซิงค์ในตัว ผลิตจาก HSS (เหล็กกล้ารอบสูง) ผิวเงาไม่เคลือบ ออกแบบเป็นแบบสองปลายบนลำตัวทรงกระบอกตรง ดอกหนึ่งดอกจึงมีปลายตัดสองด้าน ปลายเจาะ 120° ทำหน้าที่เจาะรูนำ ส่วนกรวยตรง 82° จะขึ้นรูปเคาเตอร์ซิงค์ไปพร้อมกันในขั้นตอนเดียว
ซีรีส์นี้ผลิตตามมาตรฐาน ANSI ใช้ทำรูเซ็นเตอร์แบบ form A หรือเจาะรูนำพร้อมบ่ารูปกรวยสำหรับสกรูหัวจมมาตรฐานอเมริกา
คุณสมบัติเด่น
- มุมเคาเตอร์ซิงค์ 82° พร้อมปลายเจาะ 120°
- แบบสองปลาย – มีปลายตัดสองด้านในดอกเดียว
- วัสดุ HSS ผิวเงา
- ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) ตัดขวา
- มาตรฐาน ANSI ขนาด N1 ถึง N8
การใช้งาน
- ทำรูเซ็นเตอร์แบบ form A
- เจาะรูนำพร้อมบ่ารูปกรวยสำหรับสกรูหัวจมมาตรฐานอเมริกา
- เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา รวมถึงวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
| ประเภทสินค้า | ดอกเซ็นเตอร์ (ดอกเจาะนำและเคาเตอร์ซิงค์ในตัว) |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Dormer) |
| ซีรีส์ | A217 |
| วัสดุดอก | HSS (เหล็กกล้ารอบสูง) |
| ผิว | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
| มุมเคาเตอร์ซิงค์ | 82° |
| มุมปลายเจาะ | 120° |
| รูปแบบ | สองปลาย ลำตัวทรงกระบอก |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก / ก้านตรง |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| มาตรฐาน | ANSI |
| ขนาด | N1 – N8 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนนำ | 0.0469 – 0.3125 inch |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว | 1/8 – 3/4 inch |
| ความยาวรวม | 1-1/4 – 3-1/2 inch |
| จำนวนต่อแพ็ก | 1 ชิ้น |
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนนำ (inch) | ความยาวส่วนนำ (inch) | ความยาวรวม (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว (inch) | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|
| A217N1 | 0.0469 | 0.055 – 0.067 | 1-1/4 | 1/8 | 0239216 |
| A217N2 | 0.0781 | 0.094 – 0.106 | 1-7/8 | 3/16 | 0239223 |
| A217N3 | 0.1094 | 0.130 – 0.154 | 2 | 1/4 | 0239230 |
| A217N4 | 0.1250 | 0.150 – 0.173 | 2-1/8 | 5/16 | 0239247 |
| A217N5 | 0.1875 | 0.232 – 0.256 | 2-3/4 | 7/16 | 0239254 |
| A217N6 | 0.2188 | 0.272 – 0.295 | 3 | 1/2 | 0239261 |
| A217N7 | 0.2500 | 0.315 – 0.339 | 3-1/4 | 5/8 | 0239278 |
| A217N8 | 0.3125 | 0.394 – 0.417 | 3-1/2 | 3/4 | 0239285 |
ดอกเซ็นเตอร์แบบสองปลาย ลำตัวทรงกระบอกตรง ปลายทั้งสองด้านมีรูปทรงเหมือนกัน คือส่วนดอกเจาะนำช่วงสั้นที่มีปลายมุม 120° ต่อด้วยส่วนเคาเตอร์ซิงค์ทรงกรวยตรง 82° ที่ขยายขึ้นไปจนเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว
- เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนนำ (ดอกเจาะ): 0.0469 – 0.3125 inch
- ความยาวส่วนนำ: 0.055 – 0.417 inch ขึ้นอยู่กับขนาด
- เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว (ก้าน): 1/8 – 3/4 inch
- ความยาวรวม: 1-1/4 – 3-1/2 inch
- มุมเคาเตอร์ซิงค์: 82° มุมปลายเจาะ: 120°
ดูขนาดของแต่ละเบอร์ได้ในตารางสเปก
วิธีเลือกดอกเซ็นเตอร์ให้เหมาะกับงาน
- มุม: เลือก A217 เมื่อต้องการเคาเตอร์ซิงค์มุม 82° เช่น บ่ารองรับสกรูหัวจมมาตรฐานอเมริกา ในไลน์สินค้าเดียวกันของ Dormer รุ่น A225 มีมุมเคาเตอร์ซิงค์ 60° และรุ่น A218 มีมุม 90°
- ขนาด: เลือกตามเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนนำและเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัวที่ต้องการ ตั้งแต่ N1 (ส่วนนำ 0.0469 inch ลำตัว 1/8 inch) ถึง N8 (ส่วนนำ 0.3125 inch ลำตัว 3/4 inch)
- วัสดุชิ้นงาน: A217 ที่ทำจาก HSS ผิวเงา เหมาะสำหรับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา รวมถึงวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก