ชุดดอกสว่านจ็อบเบอร์_A089

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดดอกสว่านจ็อบเบอร์ Dormer A089 (A08910) ประกอบด้วยดอกสว่านจ็อบเบอร์ A002 ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด 5 ดอก แต่ละดอกมีการเคลือบผิวปลายด้วย TiN และมีปลายแยกแบบปรับปรุงมุม 118° โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 และ 10.0 mm
ชุดดอกสว่านนี้มาพร้อมเคสพลาสติกสำหรับจัดเก็บ เหมาะสำหรับงานเจาะทั่วไปด้วยเครื่องเจาะหรือเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือ
มาตรฐาน
ดอกสว่าน A002 ในชุดนี้ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 (ดอกสว่านเกลียวชนิดก้านตรงความยาวมาตรฐาน)
วัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet ให้ข้อมูลการตัดเฉือนสำหรับดอกสว่าน A002 สำหรับกลุ่มวัสดุต่อไปนี้:
- P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (มีส่วนผสมของธาตุผสมไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
- M – สแตนเลส
- K – เหล็กหล่อ
- N – โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- เหมาะสำหรับการเจาะด้วยเครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือ
- ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้คือ 4xD; สำหรับเหล็กกล้า สามารถเจาะรูได้ลึกถึงระดับนี้โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
- ยึดชิ้นงานให้แน่นด้วยแคลมป์ยึด และสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะเจาะ
- หลังใช้งาน ให้นำดอกสว่านแต่ละดอกกลับไปเก็บในตำแหน่งที่ระบุไว้ในเคส เพื่อให้หาขนาดที่ต้องการได้ง่ายในครั้งถัดไป
Dormer A089 เป็นชุดดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีดความยาวมาตรฐานขนาดกะทัดรัด ที่รวมดอกสว่าน Dormer A002 ความยาวมาตรฐาน 5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยอดนิยมไว้ในเคสเดียว ชุด A08910 ประกอบด้วยดอกสว่าน A002 ขนาด 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 และ 10.0 mm ครอบคลุมขนาดรูที่ใช้กันทั่วไปได้ด้วยการซื้อเพียงชุดเดียว
คุณสมบัติหลัก
- ดอกสว่านความยาวมาตรฐาน 5 ดอก ขนาดตั้งแต่ 4.0 mm ถึง 10.0 mm จัดเก็บรวมกันในเคสพลาสติกที่ระบุขนาดไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เลือกใช้ได้อย่างรวดเร็ว
- ปลายดอกสว่านแบบแยกคมที่ปรับปรุงใหม่ มุม 118° ช่วยให้ตั้งศูนย์ได้ง่าย เจาะรูได้ตรงตำแหน่ง และได้รูที่มีคุณภาพดี
- การเคลือบผิวปลายดอกสว่านด้วย TiN ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) มีร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐานและคมตัดเกลียวขวา
- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 พร้อมก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง)
- เจาะเหล็กกล้าได้ลึกสูงสุด 4xD โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
การประยุกต์ใช้งาน
การเจาะทั่วไปในงานผลิต งานซ่อมบำรุง และงานซ่อมแซม ดอกสว่านสามารถใช้กับเครื่องเจาะและเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือ เพื่อเจาะเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
| รหัสสินค้า | A08910 |
|---|---|
| ซีรีส์ | A089 |
| ดอกสว่านในชุด | ดอกสว่าน A002 ความยาวมาตรฐาน |
| จำนวนดอกสว่าน | 5 |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| การเคลือบผิว | ตัวเครื่องผิวเงาพร้อมการเคลือบผิว TiN ที่ปลาย |
| จุด | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
| ฟัน | ร่องเกลียวมาตรฐาน มุมเกลียว 20–35° |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | h8 |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง) |
| มาตรฐาน | DIN 338 |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 4xD |
| บรรจุภัณฑ์ | เคส พลาสติกสำหรับเก็บของ |
ชุด A08910 ประกอบด้วยดอกสว่าน A002 ดังต่อไปนี้ (ขนาดละ 1 ดอก):
| รหัสดอกสว่าน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.) | ความยาวร่องฟันคมตัด LCF (มม.) | ความยาวรวม OAL (มม.) |
|---|---|---|---|
| A0024.0 | 4.0 | 43 | 75 |
| A0025.0 | 5.0 | 52 | 86 |
| A0026.0 | 6.0 | 57 | 93 |
| A0028.0 | 8.0 | 75 | 117 |
| A00210.0 | 10.0 | 87 | 133 |
ดอกสว่านแต่ละดอกในชุดเป็นดอกสว่านเกลียวความยาวแบบจ็อบเบอร์ตามมาตรฐาน DIN 338 เริ่มจากปลาย: ปลายแยกแบบดัดแปลงมุม 118° พร้อมการเคลือบผิว TiN ที่ปลาย ตามด้วยตัวเครื่องที่มีร่องฟันคมตัดแบบเกลียวมาตรฐานหมุนขวา (ความยาวร่องฟันคมตัด LCF) แล้วจึงเป็นก้านทรงกระบอกเรียบ (แบบตรง) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับดอกสว่าน ความยาวรวมคือ OAL
- A0024.0: เส้นผ่านศูนย์กลาง DC 4.0 mm ความยาวร่องฟัน LCF 43 mm ความยาวรวม OAL 75 mm
- A0025.0: เส้นผ่านศูนย์กลาง DC 5.0 mm, ความยาวร่องฟัน LCF 52 mm, ความยาวรวม OAL 86 mm
- A0026.0: เส้นผ่านศูนย์กลาง DC 6.0 mm, ความยาวร่องฟัน LCF 57 mm, ความยาวรวม OAL 93 mm
- A0028.0: เส้นผ่านศูนย์กลาง DC 8.0 mm, ความยาวร่องฟัน LCF 75 mm, ความยาวรวม OAL 117 mm
- A00210.0: เส้นผ่านศูนย์กลาง DC 10.0 mm, ความยาวร่องฟัน LCF 87 mm, ความยาวรวม OAL 133 mm
ดอกสว่านทั้ง 5 ดอกจัดวางเรียงกันในเคสพลาสติก โดยมีการระบุขนาดของแต่ละดอก
การเลือกชุดดอกสว่าน Dormer
ชุด A089 เป็นตัวเลือกขนาดกะทัดรัดเมื่อคุณต้องการเฉพาะขนาดที่ใช้บ่อยที่สุด ตั้งแต่ 4.0 mm ถึง 10.0 mm Dormer Pramet ยังมีชุดดอกสว่าน A002 รุ่นเดียวกันที่ครอบคลุมช่วงขนาดกว้างกว่า รวมถึงชุดดอกสว่านชนิดอื่น ๆ:
| รหัสชุด | ชนิดดอกสว่าน | ชิ้น | ขนาด |
|---|---|---|---|
| A08910 | A002, เหล็กกล้าไฮสปีด, ปลายเคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN), มุมปลายดอกสว่านแบบแยก 118° | 5 | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm |
| A087201 | A002, เหล็กกล้าไฮสปีด, ปลายเคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN), มุมปลายดอกสว่านแบบแยก 118° | 19 | 1.0–10.0 มม. x 0.5 มม. |
| A094419 | A002, เหล็กกล้าไฮสปีด, ปลายเคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN), มุมปลายดอกสว่านแบบแยก 118° | 19 | 1.0–10.0 มม. x 0.5 มม. |
| A095204 | A002, เหล็กกล้าไฮสปีด, ปลายเคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN), มุมปลายดอกสว่านแบบแยก 118° | 25 | 1.0–13.0 มม. x 0.5 มม. |
| A190201 | A100, เหล็กกล้าไฮสปีด, ผ่านการอบคืนตัวด้วยไอน้ำ, มุมปลายดอกสว่านแบบทั่วไป 118° | 19 | 1.0–10.0 มม. x 0.5 มม. |
| A295219 | A777, เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E (โคบอลต์ 8%), การขัดเงาสีบรอนซ์, ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° | 19 | 1.0–10.0 มม. x 0.5 มม. |
- หากต้องการเพียงขนาดที่ใช้กันทั่วไปไม่กี่ขนาด: เลือก A089 (5 ชิ้น)
- หากต้องการทุกขนาดตั้งแต่ 1.0 mm ถึง 10.0 mm โดยเพิ่มทีละ 0.5 mm: เลือกชุด 19 ชิ้น เช่น A087201 หรือ A094419
- หากต้องการขนาดสูงสุด 13.0 mm: เลือก A095204 (25 ชิ้น)
- หากต้องการดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผสมโคบอลต์ที่มีปลายแยกมุม 135°: เลือกชุด A295 ที่มีดอกสว่าน A777