ชุดดอกสว่านขนาดกะทัดรัด_A087

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดดอกสว่านขนาดกะทัดรัด Dormer A087 บรรจุดอกสว่านจ็อบเบอร์ A002 ที่ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด 19 ดอก ขนาดตั้งแต่ 1.0 ถึง 10.0 mm โดยเพิ่มขนาดทีละ 0.5 mm ดอกสว่านผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 โดยมีมุมปลาย 118° และขนาดตั้งแต่ 2.0 mm ขึ้นไปมีการเคลือบผิวปลายด้วย TiN ดอกสว่านจัดเก็บอยู่ในกล่องพลาสติก COMPACT ที่ระบุขนาดแต่ละดอกไว้อย่างชัดเจน พร้อมใช้งานกับเครื่องเจาะหรือสว่านมือถือ
มาตรฐาน
- DIN 338 – ดอกสว่านเกลียวชนิดก้านตรง ความยาวมาตรฐาน
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet
- รหัสผลิตภัณฑ์: A087201 (รหัสวัสดุ 7168484)
- A087 เป็นหนึ่งในชุดดอกสว่านตระกูล A002 ของ Dormer ร่วมกับ A089, A094 และ A095 ซึ่งมีขนาดเป็นหน่วยเมตริกหรือเศษส่วนของนิ้ว
- ดอกสว่านเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องจักรและสว่านมือถือ
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ดอกสว่าน A002 ออกแบบมาสำหรับเจาะรูในเหล็กกล้าที่มีความลึกไม่เกิน 4×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ หากต้องการเจาะรูลึกกว่านี้ ให้เลือกดอกสว่านที่ยาวกว่า
- ดอกสว่านขนาดต่ำกว่า 2.0 mm มีผิวขัดเงาและปลายทรงกรวย แทนที่จะเป็นปลายแบบแยกที่เคลือบ TiN ดังนั้นควรเริ่มเจาะรูขนาดเล็กเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น เจาะนำเป็นจุดหรือตอกนำศูนย์ด้วยพันช์ก่อน
- ยึดชิ้นงานให้แน่นด้วยแคลมป์ยึด และใช้ของไหลสำหรับการตัดที่เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
- หลังใช้งาน ให้นำดอกสว่านแต่ละดอกกลับไปเก็บในตำแหน่งที่ระบุไว้ในกล่องเก็บ เพื่อให้หาดอกสว่านแต่ละขนาดได้ง่าย
- สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาทุกครั้งเมื่อเจาะด้วยดอกสว่าน
ชุดดอกสว่านขนาดกะทัดรัด Dormer A087
A087201 เป็นชุดดอกสว่าน 19 ชิ้นจาก Dormer Pramet ซึ่งประกอบด้วยดอกสว่านก้านตรงขนาดมาตรฐานรุ่น A002 ครอบคลุมทุกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.0 มม. ถึง 10.0 มม. โดยเพิ่มทีละ 0.5 มม. ดอกสว่านบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติก COMPACT ที่เก็บดอกสว่านไว้ด้วยกัน โดยแสดงขนาดแต่ละขนาดไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เลือกดอกสว่านที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
ดอกสว่าน A002 เป็นดอกสว่านเกลียวความยาวแบบจ็อบเบอร์ ก้านแบบตรง ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) ตามมาตรฐาน DIN 338 ดอกสว่านขนาดตั้งแต่ 2.0 mm ขึ้นไปมีปลายแบบแยกมุม 118° ที่ปรับปรุงรูปทรงแล้ว และมีการเคลือบผิวปลายด้วย TiN ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ ดอกสว่านขนาดต่ำกว่า 2.0 mm มีการขัดเงาแบบผิวมันและปลายทรงกรวยมุม 118° ดอกสว่านทุกขนาดออกแบบมาสำหรับเจาะรูในเหล็กกล้าที่มีความลึกสูงสุด 4×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
คุณสมบัติหลัก
- ดอกสว่านจ็อบเบอร์ A002 จำนวน 19 ดอก ขนาดตั้งแต่ 1.0 ถึง 10.0 mm เพิ่มขึ้นขั้นละ 0.5 mm
- เครื่องมือทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338
- ขนาดตั้งแต่ 2.0 mm ขึ้นไป มีปลายแยกแบบปรับปรุงมุม 118° พร้อมการเคลือบผิวปลายด้วย TiN
- การขัดเงาแบบผิวมัน พร้อมปลายทรงกรวยมุม 118° สำหรับขนาดต่ำกว่า 2.0 mm
- ความลึกใช้งาน 4×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะเมื่อเจาะเหล็กกล้า
- ร่องเกลียวมาตรฐาน ตัดหมุนขวา ชนิดก้านตรง
- กล่องพลาสติกขนาดกะทัดรัด แสดงขนาดไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เลือกใช้ได้ง่าย
การประยุกต์ใช้งาน
ชุดดอกสว่านอเนกประสงค์สำหรับใช้เจาะด้วยเครื่องจักรและสว่านมือถือ เหมาะสำหรับงานที่ต้องมีดอกสว่านขนาดเมตริกครบทุกขนาดจนถึง 10.0 mm อยู่ใกล้มือ
| รหัสสินค้า | A087201 |
|---|---|
| อุปกรณ์ในชุด | ดอกสว่านจ็อบเบอร์ A002 จำนวน 19 ดอก |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1.0 – 10.0 mm เพิ่มขึ้นทุก 0.5 mm |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| การเคลือบผิว / การขัดเงา | การเคลือบผิวปลายด้วย TiN ตั้งแต่ 2.0 mm ขึ้นไป; การขัดเงาแบบผิวมันสำหรับขนาดต่ำกว่า 2.0 mm |
| จุด | ปลายดอกสว่านแบบแยกคมที่ปรับปรุงแล้ว มุม 118° สำหรับขนาดตั้งแต่ 2.0 มม. ขึ้นไป; ปลายดอกสว่านทรงกรวย มุม 118° สำหรับขนาดต่ำกว่า 2.0 มม. |
| มาตรฐาน | DIN 338 |
| ความยาวดอกสว่าน | ความยาวแบบจ็อบเบอร์ |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 4×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะเมื่อเจาะเหล็กกล้า |
| รูปแบบร่อง | เกลียวมาตรฐาน |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก / ชนิดก้านตรง |
| เคส | ตลับพลาสติก COMPACT |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (มม.) | ดอกสว่าน | การขัดเงา | จุด |
|---|---|---|---|
| 1.0 | A002 | ผิวมันเงา | ปลายดอกสว่านทรงกรวย 118° |
| 1.5 | A002 | ผิวมันเงา | ปลายดอกสว่านทรงกรวย 118° |
| 2.0 | A002 | การเคลือบผิว TiN ที่ปลาย | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
| 2.5 | A002 | การเคลือบผิว TiN ที่ปลาย | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
| 3.0 | A002 | การเคลือบผิว TiN ที่ปลาย | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
| 3.5 | A002 | การเคลือบผิว TiN ที่ปลาย | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
| 4.0 | A002 | การเคลือบผิว TiN ที่ปลาย | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
| 4.5 | A002 | การเคลือบผิว TiN ที่ปลาย | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
| 5.0 | A002 | การเคลือบผิว TiN ที่ปลาย | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
| 5.5 | A002 | การเคลือบผิว TiN ที่ปลาย | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
| 6.0 | A002 | การเคลือบผิว TiN ที่ปลาย | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
| 6.5 | A002 | การเคลือบผิว TiN ที่ปลาย | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
| 7.0 | A002 | การเคลือบผิว TiN ที่ปลาย | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
| 7.5 | A002 | การเคลือบผิว TiN ที่ปลาย | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
| 8.0 | A002 | การเคลือบผิว TiN ที่ปลาย | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
| 8.5 | A002 | การเคลือบผิว TiN ที่ปลาย | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
| 9.0 | A002 | การเคลือบผิว TiN ที่ปลาย | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
| 9.5 | A002 | การเคลือบผิว TiN ที่ปลาย | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
| 10.0 | A002 | การเคลือบผิว TiN ที่ปลาย | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
รวม: ดอกสว่าน 19 ดอก ความยาวมาตรฐานตาม DIN 338 ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด ชนิดก้านตรง ตัดแบบเกลียวขวา
เคส: กล่องพลาสติก COMPACT สำหรับเก็บดอกสว่านทั้ง 19 ดอกไว้ด้วยกัน โดยแสดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแต่ละดอกอย่างชัดเจนเพื่อให้ระบุขนาดได้ง่าย
รูปทรงดอกสว่าน: ดอกสว่าน A002 แต่ละดอกเป็นดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐานตาม DIN 338 มีก้านทรงกระบอก (แบบตรง) ร่องเกลียวมาตรฐาน และคมตัดหมุนขวา ปลายดอกสว่านเจียรเป็นมุม 118° ขนาดตั้งแต่ 2.0 mm ขึ้นไปมีการเคลือบผิวปลายด้วย TiN และมีปลายแบบแยกที่ปรับแต่งแล้ว ขนาดต่ำกว่า 2.0 mm มีการขัดเงาให้ผิวมันวาวและมีปลายทรงกรวย ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้คือ 4×D
มิติ: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัดมีตั้งแต่ 1.0 mm ถึง 10.0 mm โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด ความยาวรวมและความยาวร่องฟันเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 338 สำหรับดอกสว่านแบบสั้น และเพิ่มขึ้นตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น ดอกสว่านขนาด 1.0 mm มีความยาวรวม 34 mm และความยาวร่องฟัน 12 mm
การเลือกชุดดอกสว่าน Dormer
Dormer มีชุดดอกสว่านหลายแบบที่บรรจุในกล่องพลาสติกสำหรับจัดเก็บ ไกด์ด้านล่างช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่า A087 เหมาะกับงานหรือไม่
| ชุด | ดอกสว่านข้างใน | เลือกเมื่อ |
|---|---|---|
| A087 | ดอกสว่านเจาะทั่วไป A002 ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด ปลายเคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ คมเจาะแบบแยกมุม 118° | คุณต้องการชุดดอกสว่านขนาดเมตริกกะทัดรัด ตั้งแต่ 1.0 ถึง 10.0 mm โดยเพิ่มขนาดทีละ 0.5 mm สำหรับงานเจาะทั่วไปด้วยเครื่องจักรหรือด้วยมือ |
| A089 / A094 / A095 | ดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีดแบบยาวมาตรฐาน A002 ปลายเคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ | คุณต้องการชุด A002 ที่มีดอกสว่านขนาดอื่น ๆ รวมถึงขนาดเศษส่วน |
| A088 | A022 ดอกสว่านสั้นเหล็กกล้าไฮสปีด ปลายเคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) | คุณต้องการดอกสว่านที่สั้นกว่าแบบดอกสั้น |
| A190 / A191 | A100 ดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีดความยาวมาตรฐาน ปลายเจาะแบบทั่วไปมุม 118° ผิวผ่านการอบไอน้ำ | คุณต้องการปลายดอกสว่านแบบมาตรฐานและการขัดเงาด้วยไอน้ำ |
| A295 | ดอกสว่านความยาวมาตรฐาน A777 ปลายแยกมุม 135° พื้นผิวขัดเงาสีบรอนซ์ | คุณต้องการดอกสว่านขนาดเศษส่วนที่มีปลายแยกมุม 135° เพื่อให้ตั้งศูนย์ได้เองและใช้แรงตัดน้อยลง |
การเปลี่ยนดอกสว่าน
ดอกสว่านทุกดอกในชุดเป็นดอกสว่านจ็อบเบอร์ A002 แบบมาตรฐาน ดังนั้นหากดอกสว่านขนาดใดสึกหรอหรือหัก ก็สามารถเปลี่ยนเป็นดอกสว่าน A002 แยกชิ้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน เพื่อให้ชุดยังคงครบถ้วน