ดอกสว่านก้านเรียว_S209

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S209 เป็นดอกสว่านก้านเรียวเหล็กกล้าไฮสปีดอเนกประสงค์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Precision Twist Drill ดอกสว่านนี้มีก้านเรียวแบบมอร์สขนาดเล็ก ปลายดอกมุม 118° และการขัดเงาแบบอบไอน้ำ (ออกไซด์จากไอน้ำ) ผลิตตามมาตรฐาน ANSI สำหรับการเจาะลึกถึง 4×D ด้วยเครื่องจักร และมีให้เลือก 38 ขนาดแบบเศษส่วน ตั้งแต่ 1/2 ถึง 2 นิ้ว
มาตรฐาน
ผลิตตามมาตรฐาน ANSI โดยมีมิติเป็นหน่วยนิ้ว แบรนด์ผลิตภัณฑ์: Precision (Precision Twist Drill) ผลิตโดย Dormer Pramet
กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (เงื่อนไขการตัดเฉือนของผู้ผลิต)
- P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (มีส่วนผสมของธาตุผสมไม่เกิน 10 % ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
- M – สเตนเลส (เหล็กกล้าที่ทนต่อการกัดกร่อนและมีโครเมียมอย่างน้อย 11 %)
- K – เหล็กหล่อ (ชิ้นงานหล่อจากเหล็ก–คาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%)
- N – โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
- S – โลหะผสมทนอุณหภูมิสูง (ซูเปอร์อัลลอย)
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับการเจาะด้วยเครื่องจักร ติดตั้งดอกสว่านโดยตรงเข้ากับแกนหมุนทรงเรียวมอร์สที่มีขนาดตรงกัน หรือใช้ปลอกทรงเรียวมอร์สเมื่อแกนหมุนมีทรงเรียวขนาดใหญ่กว่า
- ถอดดอกสว่านออกจากแกนหมุนหรือปลอกโดยใช้เหล็กตอกถอดดอกสว่าน (Dormer Pramet รุ่น 430 ขนาด 1 ถึง 5)
- ความลึกที่ใช้งานได้เท่ากับ 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (D)
- จำหน่ายแยกชิ้น (บรรจุ 1 ชิ้นต่อแพ็ก)
ภาพรวม
S209 เป็นดอกสว่านก้านเรียวอเนกประสงค์ที่ผลิตโดย Dormer Pramet ภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill มีขนาดระบุเป็นนิ้วตามมาตรฐาน ANSI แค็ตตาล็อกของผู้ผลิตระบุว่ารุ่น 209 เป็นรุ่นทรงเรียวมาตรฐาน ส่วน S209 เป็นรุ่นทรงเรียวขนาดเล็ก ดังนั้น ดอกสว่าน S209 แต่ละดอกจึงมีก้านทรงเรียวมอร์สเล็กกว่าก้านของดอกสว่าน 209 ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันอยู่หนึ่งเบอร์ Dormer Pramet จัด S209 อยู่ในกลุ่มดอกสว่านแบบตันสำหรับเจาะรูที่มีความลึกปานกลาง (สูงสุด 5xD) ในงานเจาะด้วยเครื่องจักร
คุณสมบัติหลัก
- วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด สำหรับการเจาะอเนกประสงค์ในชิ้นงานที่ทำจากวัสดุหลากหลายชนิด
- มุมปลายดอกสว่าน 118° พร้อมคมตัดเกลียวขวา
- การขัดเงาด้วยการอบคืนตัวด้วยไอน้ำ (ออกไซด์จากไอน้ำ) ซึ่ง Dormer Pramet ระบุว่าช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุชิ้นงานติดกับคมตัด
- ก้านทรงเรียวมอร์สขนาดเล็ก ตั้งแต่ MT1 ถึง MT4 โดยมีความยาวรวมสั้นกว่ารุ่น 209 แบบทรงเรียวมาตรฐานที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน
- ความลึกที่ใช้งานได้ 4×D เมื่อเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน
- ขนาดเศษส่วน 38 ขนาด ตั้งแต่ 1/2 ถึง 2 นิ้ว
การประยุกต์ใช้งาน
การเจาะด้วยเครื่องจักรโดยติดตั้งดอกสว่านเข้ากับแกนหมุนทรงเรียวมอร์สโดยตรง หรือเข้ากับปลอกทรงเรียว Dormer Pramet ระบุสภาวะการตัดสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (P) สเตนเลส (M) เหล็กหล่อ (K) โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (N) และโลหะผสมทนความร้อนสูง (S)
| ซีรีส์ | S209 |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (ดอกสว่านเกลียวสำหรับงานละเอียด) |
| ชนิด | ดอกสว่านก้านเรียวเอนกประสงค์ ทรงเรียวขนาดเล็ก |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| กระบวนการชุบผิว | อบไอน้ำ (เคลือบออกไซด์ด้วยไอน้ำ) |
| มุมจิก | 118° |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 4×D |
| ก้าน | มอร์ส ทรงเรียว MT1 ถึง MT4 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1/2 ถึง 2 นิ้ว (38 ขนาดแบบเศษส่วน) |
| มาตรฐาน | ANSI |
| กลุ่มการใช้งาน | P, M, K, N, S |
ดอกสว่านก้านเรียวอเนกประสงค์ S209 ทรงเรียวขนาดเล็ก — 118° เหล็กกล้าไฮสปีด ผิวเคลือบสตีมออกไซด์ มิติทั้งหมดมีหน่วยเป็นนิ้ว ปริมาณในแพ็ค: 1
| ขนาดดอกสว่าน (นิ้ว) | ค่าทศนิยม (นิ้ว) | ความยาวร่อง (นิ้ว) | ความยาวรวม (นิ้ว) | มอร์ส ทรงเรียว | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.5000 | 4-3/8 | 7-3/4 | MT1 | 023032 |
| 33/64 | 0.5156 | 4-5/8 | 8 | MT1 | 023033 |
| 17/32 | 0.5313 | 4-5/8 | 8 | MT1 | 023034 |
| 35/64 | 0.5469 | 4-7/8 | 8-1/4 | MT1 | 023035 |
| 9/16 | 0.5625 | 4-7/8 | 8-1/4 | MT1 | 023036 |
| 51/64 | 0.7969 | 6-1/8 | 10 | MT2 | 023051 |
| 13/16 | 0.8125 | 6-1/8 | 10 | MT2 | 023052 |
| 53/64 | 0.8281 | 6-1/8 | 10 | MT2 | 023053 |
| 27/32 | 0.8438 | 6-1/8 | 10 | MT2 | 023054 |
| 7/8 | 0.8750 | 6-1/8 | 10 | MT2 | 023056 |
| 29/32 | 0.9063 | 6-1/8 | 10 | MT2 | 023058 |
| 1-3/32 | 1.0937 | 6-7/8 | 11-1/2 | MT3 | 023106 |
| 1-7/64 | 1.1094 | 7-1/8 | 11-3/4 | MT3 | 023107 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 7-1/8 | 11-3/4 | MT3 | 023108 |
| 1-9/64 | 1.1406 | 7-1/4 | 11-7/8 | MT3 | 023109 |
| 1-5/32 | 1.1563 | 7-1/4 | 11-7/8 | MT3 | 023110 |
| 1-11/64 | 1.1719 | 7-3/8 | 12 | MT3 | 023111 |
| 1-3/16 | 1.1875 | 7-3/8 | 12 | MT3 | 023112 |
| 1-13/64 | 1.2031 | 7-1/2 | 12-1/8 | MT3 | 023113 |
| 1-7/32 | 1.2187 | 7-1/2 | 12-1/8 | MT3 | 023114 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 7-7/8 | 12-1/2 | MT3 | 023116 |
| 1-33/64 | 1.5156 | 9-3/8 | 15 | MT4 | 023133 |
| 1-17/32 | 1.5313 | 9-3/8 | 15 | MT4 | 023134 |
| 1-35/64 | 1.5469 | 9-5/8 | 15-1/4 | MT4 | 023135 |
| 1-9/16 | 1.5625 | 9-5/8 | 15-1/4 | MT4 | 023136 |
| 1-19/32 | 1.5937 | 9-7/8 | 15-1/2 | MT4 | 023138 |
| 1-39/64 | 1.6094 | 10 | 15-5/8 | MT4 | 023139 |
| 1-5/8 | 1.6250 | 10 | 15-5/8 | MT4 | 023140 |
| 1-21/32 | 1.6563 | 10-1/8 | 15-3/4 | MT4 | 023142 |
| 1-11/16 | 1.6875 | 10-1/8 | 15-3/4 | MT4 | 023144 |
| 1-47/64 | 1.7344 | 10-3/8 | 16-1/4 | MT4 | 023147 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 10-3/8 | 16-1/4 | MT4 | 023148 |
| 1-25/32 | 1.7813 | 10-3/8 | 16-1/4 | MT4 | 023150 |
| 1-13/16 | 1.8125 | 10-3/8 | 16-1/4 | MT4 | 023152 |
| 1-7/8 | 1.8750 | 10-1/2 | 16-1/2 | MT4 | 023156 |
| 1-15/16 | 1.9375 | 10-5/8 | 16-5/8 | MT4 | 023160 |
| 1-31/32 | 1.9687 | 10-5/8 | 16-5/8 | MT4 | 023162 |
| 2 | 2.0000 | 10-5/8 | 16-5/8 | MT4 | 023200 |
รูปทรง (มองจากด้านข้าง จากปลายดอกสว่านไปยังก้าน):
- ปลายดอกสว่าน: มุมปลายดอกสว่าน 118° ที่ปลายตัด
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC): ขนาดเกลียวของดอกสว่าน ตั้งแต่ 1/2 ถึง 2 นิ้ว
- ความยาวร่องฟัน (LCF): ความยาวของร่องฟันแบบเกลียว วัดจากปลายดอกสว่าน
- ก้าน: ก้านทรงเรียวมอร์ส (MT1 ถึง MT4 โดยมีขนาดเล็กกว่าดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐานรุ่น 209 ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันหนึ่งขนาด)
- ความยาวรวม (OAL): วัดจากปลายดอกสว่านถึงปลายก้าน
ตัวอย่าง S2091.19/32: DC 1-19/32 นิ้ว (1.5937 นิ้ว), LCF 9-7/8 นิ้ว, OAL 15-1/2 นิ้ว, MT4 ดูในตารางรายละเอียดจำเพาะสำหรับทุกขนาด
S209 (ทรงเรียวขนาดเล็ก) หรือ 209 (ทรงเรียวมาตรฐาน)?
เลือกตามขนาดก้านทรงเรียวมอร์สของเครื่องจักรของคุณ ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน S209 มีก้านทรงเรียวมอร์สเล็กกว่า 209 หนึ่งขนาด และมีความยาวรวมสั้นกว่า ตัวอย่างจากแค็ตตาล็อกของ Dormer Pramet:
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว) | ทรงเรียวมอร์ส S209 / ความยาวรวม (นิ้ว) | ทรงเรียวมอร์ส 209 / ความยาวรวม (นิ้ว) |
|---|---|---|
| 1/2 | MT1 / 7-3/4 | MT2 / 8-1/4 |
| 7/8 | MT2 / 10 | MT3 / 10-3/4 |
| 1-1/4 | MT3 / 12-1/2 | MT4 / 13-1/2 |
| 1-9/16 | MT4 / 15-1/4 | MT5 / 16-5/8 |
การติดตั้งแกนหมุนขนาดใหญ่ขึ้น
หากทรงเรียวของแกนหมุนมีขนาดใหญ่กว่าก้านดอกสว่าน ปลอกทรงเรียวมอร์สของ Dormer Pramet (แบบ 411) จะช่วยแปลงจากทรงเรียวด้านในขนาด MT1, MT2, MT3 หรือ MT4 ให้เข้ากับทรงเรียวด้านนอกที่มีขนาดใหญ่กว่า ตัวอย่างเช่น ใช้ปลอกแปลงจาก MT4 เป็น MT5 สำหรับขนาดตั้งแต่ 1-33/64 ถึง 2 นิ้ว
การเลือกดอกสว่านตามวัสดุชิ้นงาน
S209 เป็นดอกสว่านอเนกประสงค์ โดยมีการระบุสภาวะการตัดสำหรับกลุ่มวัสดุ P, M, K, N และ S สำหรับวัสดุแต่ละชนิด ให้ใช้ความเร็วตัดและอัตราป้อนที่ Dormer Pramet ระบุไว้สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นโดยเฉพาะ
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว (Dormer Pramet)
- การสึกหรอที่มุมด้านนอก: ลดความเร็วตัด เพิ่มอัตราป้อน และปรับทิศทางการจ่ายน้ำหล่อเย็นและความดันให้เหมาะสม
- คมตัดบิ่น: ตรวจสอบความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนของดอกสว่านและการยึดจับชิ้นงาน แล้วลดความเร็ว
- รูเจาะมีขนาดใหญ่เกินไป: เพิ่มความเร็วและลดอัตราป้อน ตรวจสอบการจับยึดและความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน รวมทั้งตรวจสอบว่าปลายดอกสว่านอยู่กึ่งกลางและคมตัดทั้งสองข้างมีความสูงเท่ากัน
- ดอกสว่านหัก: กำจัดชิป IC ที่อัดแน่น (ขยายร่องคายเศษหรือเจาะแบบยกดอกสว่านเป็นระยะ) ตรวจสอบการยึดจับชิ้นงานและความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน และปรับปรุงการไหลของน้ำหล่อเย็น