ดอกสว่านก้านลดขนาด_R58

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet R58 เป็นดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีดก้านลดขนาดความยาวมาตรฐานชนิดก้านตรงขนาด 3/4 นิ้ว ผลิตตามมาตรฐาน ANSI มีปลายดอกมุม 118° และผ่านการขัดเงาและอบไอน้ำ ก้านลดขนาดช่วยให้สามารถจับดอกสว่านขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1 ถึง 2 นิ้วด้วยหัวจับหรือโฮลเดอร์ขนาด 3/4 นิ้ว เพื่อเจาะเหล็กกล้าได้ลึก 1.5xD โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
มาตรฐานและการระบุข้อมูล
- ผลิตตามมิติมาตรฐาน ANSI โดยมีความยาวแบบจ็อบเบอร์
- รหัสสั่งซื้อ (ANSI และ ISO): R581.13/32
- ซีรีส์: R58 ดอกสว่านก้านลดขนาด 3/4 นิ้ว เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกสว่านตัน Dormer Pramet สำหรับงานเจาะด้วยเครื่องจักร
คำแนะนำการใช้งาน
- Dormer Pramet ระบุว่าดอกสว่าน R58 สามารถเจาะเหล็กกล้าได้ลึกถึง 1.5xD โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
- สอดก้านขนาด 3/4 นิ้วเข้าไปในหัวจับหรือโฮลเดอร์ที่เหมาะกับก้านขนาดนี้ให้สุด และตรวจสอบว่าเครื่องจักรมีกำลังและความแข็งเกร็งเพียงพอสำหรับการเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่
- เลือกความเร็วตัด อัตราป้อน และของไหลสำหรับการตัดให้เหมาะกับวัสดุของชิ้นงานและเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน โดยใช้ข้อมูลการตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับวัตถุนี้เป็นจุดเริ่มต้น
- นี่คือเครื่องมือตัดเจาะแบบหมุนขวา: ใช้งานโดยให้แกนหมุนหมุนไปทางขวา (เดินหน้า)
- ยึดชิ้นงานให้แน่นและสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา เนื่องจากเศษวัสดุจากการเจาะรูขนาดใหญ่มีความร้อนและคม
ดอกสว่าน R58 ก้านลดขนาด 3/4 นิ้ว
Dormer Pramet R58 เป็นดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐานสำหรับงานทั่วไป ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) ใช้เจาะรูขนาดใหญ่ ดอกสว่านทุกขนาดในซีรีส์ ตั้งแต่ 1 ถึง 2 นิ้ว มีก้านทรงกระบอกลดขนาด 3/4 นิ้วเหมือนกัน จึงสามารถยึดดอกสว่านขนาดใหญ่ในหัวจับหรือโฮลเดอร์ที่รองรับก้านขนาด 3/4 นิ้วได้ Dormer Pramet จัดดอกสว่าน R58 อยู่ในประเภท Silver & Deming
รุ่น R581.13/32 มีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 1.13/32 นิ้ว (1.4063 นิ้ว) ความยาวรวม 6 นิ้ว และความยาวร่องฟัน 3 นิ้ว
คุณสมบัติหลัก
- เครื่องมือทำจากเหล็กกล้าไฮสปีดสำหรับเจาะชิ้นงานที่ทำจากวัสดุหลากหลายประเภทเพื่อการใช้งานทั่วไป
- การขัดเงาแบบผิวสว่างร่วมกับการเคลือบออกไซด์ด้วยไอน้ำ (ผิวสว่าง + อบคืนไฟด้วยไอน้ำ) ซึ่งผู้ผลิตระบุว่าช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและความสามารถหล่อลื่น
- 118° (มุมบริเวณปลายแหลม)
- ก้านทรงกระบอกลดขนาดเหลือ 3/4 นิ้วสำหรับดอกสว่านทุกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
- หมุนขวา / ตัด
- ความยาวแบบจ็อบเบอร์เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI
- รองรับการเจาะเหล็กกล้าลึก 1.5xD โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
การประยุกต์ใช้งาน
การเจาะรูขนาดใหญ่ด้วยเครื่องจักรในเหล็กกล้าและวัสดุอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในข้อมูลการใช้งานของผู้ผลิต เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ ทองแดงผสม อะลูมิเนียม และพลาสติก โดยใช้เครื่องจักรหรือหัวจับที่รองรับดอกสว่านชนิดก้านตรงขนาด 3/4 นิ้ว
| ซีรีส์ | ดอกสว่าน R58 ก้านลดขนาด 3/4 นิ้ว |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| กระบวนการเตรียมผิว | ผิวมันเงา + อบไอน้ำ (ผสมผสานผิวมันเงาและผิวออกไซด์จากไอน้ำ) |
| มุมจิก | 118° |
| ความยาวดอกสว่าน | ความยาวแบบจ็อบเบอร์ |
| มาตรฐาน | ANSI |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกลดขนาด (ชนิดก้านตรง) ขนาด 3/4 นิ้ว (0.75 นิ้ว / 19.05 mm) |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง (ซีรีส์) | 1 – 2 นิ้ว (25 ขนาด) |
| ความยาวรวม | 6 นิ้ว (152.4 มม.) |
| ความยาวฟัน | 3 นิ้ว |
| ความลึกในการเจาะที่แนะนำ | 1.5xD โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ (เหล็กกล้า) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัดของ R581.13/32 | 1.13/32 นิ้ว (1.4063 นิ้ว) |
ช่วงขนาดของซีรีส์ R58 ตามที่เผยแพร่ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ Dormer Pramet R58 รุ่น R581.13/32 ตรงกับ d1 = 1.13/32 นิ้ว
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด d1 (นิ้ว) | d1 ในรูปทศนิยม (นิ้ว) | ความยาวฟัน l2 (นิ้ว) | ความยาวรวม l1 (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (นิ้ว) | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0000 | 3 | 6 | 3/4 | 091264 |
| 1.1/32 | 1.0312 | 3 | 6 | 3/4 | 091266 |
| 1.1/16 | 1.0625 | 3 | 6 | 3/4 | 091268 |
| 1.3/32 | 1.0937 | 3 | 6 | 3/4 | 091270 |
| 1.1/8 | 1.1250 | 3 | 6 | 3/4 | 091272 |
| 1.5/32 | 1.1563 | 3 | 6 | 3/4 | 091274 |
| 1.3/16 | 1.1875 | 3 | 6 | 3/4 | 091276 |
| 1.7/32 | 1.2187 | 3 | 6 | 3/4 | 091278 |
| 1.1/4 | 1.2500 | 3 | 6 | 3/4 | 091280 |
| 1.9/32 | 1.2813 | 3 | 6 | 3/4 | 091282 |
| 1.5/16 | 1.3125 | 3 | 6 | 3/4 | 091284 |
| 1.11/32 | 1.3437 | 3 | 6 | 3/4 | 091286 |
| 1.3/8 | 1.3750 | 3 | 6 | 3/4 | 091288 |
| 1.13/32 | 1.4063 | 3 | 6 | 3/4 | 091290 |
| 1.7/16 | 1.4375 | 3 | 6 | 3/4 | 091292 |
| 1.15/32 | 1.4687 | 3 | 6 | 3/4 | 091294 |
| 1.1/2 | 1.5000 | 3 | 6 | 3/4 | 091296 |
| 1.9/16 | 1.5625 | 3 | 6 | 3/4 | 091298 |
| 1.5/8 | 1.6250 | 3 | 6 | 3/4 | 091300 |
| 1.11/16 | 1.6875 | 3 | 6 | 3/4 | 091302 |
| 1.3/4 | 1.7500 | 3 | 6 | 3/4 | 091304 |
| 1.13/16 | 1.8125 | 3 | 6 | 3/4 | 091306 |
| 1.7/8 | 1.8750 | 3 | 6 | 3/4 | 091308 |
| 1.15/16 | 1.9375 | 3 | 6 | 3/4 | 091310 |
| 2 | 2.0000 | 3 | 6 | 3/4 | 091312 |
ดอกสว่านเกลียวชนิดก้านตรงความยาวมาตรฐาน โดยมีก้านทรงกระบอกขนาดเล็กลง (ก้านมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด)
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (d1): 1.13/32 นิ้ว (1.4063 นิ้ว)
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d2): 3/4 นิ้ว (19.05 mm)
- ความยาวของร่องฟันคมตัด (l2): 3 นิ้ว
- ความยาวรวม (l1): 6 นิ้ว (152.4 mm)
- มุมจิก: 118°
- ทิศทางตัด: ทางขวา
การเลือก R58 ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานของคุณ
ข้อมูลการใช้งานของ Dormer Pramet สำหรับ R58 ระบุค่าการตัดสำหรับกลุ่มวัสดุด้านล่าง เหล็กกล้าเป็นการใช้งานหลัก
| วัสดุชิ้นงาน | กลุ่ม ISO | ระบุไว้สำหรับ R58 |
|---|---|---|
| เหล็กกล้าอ่อนชนิดแม่เหล็ก, เหล็กกล้าโครงสร้าง / เหล็กกล้าสำหรับชุบผิวแข็งด้วยคาร์บอน, เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา, เหล็กกล้าผสมที่มีความแข็งไม่เกิน 24 HRC | P | มี |
| เหล็กกล้าผสมที่ผ่านการชุบแข็งและอบคืนตัว ความแข็ง 24–38 HRC | P | มี |
| เหล็กกล้าผสมที่ผ่านการชุบแข็ง ความแข็งมากกว่า 38 HRC | H | ไม่มี |
| สเตนเลสชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ชนิดออสเทนนิติก ชนิดเฟอริติก + ออสเทนนิติก และชนิดโครงสร้างมาร์เทนไซต์ | M | มี |
| สเตนเลสที่เพิ่มความแข็งแรงโดยการตกผลึก | S | ไม่มี |
| เหล็กหล่อสีเทา; เหล็กหล่อกราไฟต์กลม / เหล็กหล่ออบเหนียวที่มีความแข็งไม่เกิน 200 HB | K | มี |
| เหล็กหล่อกราไฟต์กลม / เหล็กหล่ออบเหนียวที่มีความแข็งมากกว่า 200 HB | K | ไม่มี |
| ไททาเนียมชนิดไม่ผสมและชนิดผสมที่มีความแข็งไม่เกิน 28 HRC | S | มี |
| โลหะผสมไททาเนียมที่มีความแข็งมากกว่า 28 HRC | S | ไม่มี |
| นิกเกิลชนิดไม่ผสมและชนิดผสมที่มีความแข็งไม่เกิน 38 HRC | S | มี |
| ทองแดง ทองเหลือง และบรอนซ์ | N | มี |
| อลูมิเนียมอัลลอยและแมกนีเซียมอัลลอย | N | มี |
| เทอร์โมพลาสติก พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง และพลาสติกเสริมแรง | O | มี |
สำหรับรูขนาดระหว่าง 1 ถึง 2 นิ้วที่เจาะด้วยเครื่องจักรซึ่งรองรับก้านชนิดก้านตรงขนาด 3/4 นิ้ว ให้เลือกดอกสว่าน R58 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตรงกับขนาดรู สำหรับเครื่องจักรที่รองรับก้านขนาดไม่เกิน 1/2 นิ้ว Dormer Pramet ยังมีดอกสว่านก้านลดขนาด 1/2 นิ้วหลายรุ่น เช่น R56 และ R57