ดอกสว่านจ็อบเบอร์_R100

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet R100 เป็นดอกสว่านจ็อบเบอร์คาร์ไบด์ตัน ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 มีปลายดอกแบบ 4 หน้า มุม 120° ที่จัดศูนย์ได้เอง ผิวขัดเงา และก้านทรงกระบอก เป็นดอกเจาะคาร์ไบด์อเนกประสงค์ระดับเริ่มต้น สำหรับเจาะได้ลึกสูงสุด 4xD ด้วยเครื่องจักร CNC เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ และเครื่องมือไฟฟ้า โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.0 มม.

    • มาตรฐาน: DIN 338 (ดอกสว่านเกลียวชนิดก้านตรง ความยาวมาตรฐาน)
    • ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้: 4xD ผู้ผลิตระบุว่าสามารถเจาะวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กได้โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
    • เครื่องจักรที่เหมาะสม : เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน CNC เครื่องเจาะแบบตั้งเสา และเครื่องมือไฟฟ้า รวมถึงการใช้งานด้วยมือกับวัสดุที่อ่อนกว่า
    • วัสดุที่ผ่านการชุบแข็งสามารถเจาะได้ภายใต้สภาวะการทำงานทั่วไป
    • มักใช้ในกรณีที่ไม่แนะนำให้ใช้ดอกสว่านประสิทธิภาพสูง FORCE X และ FORCE M เช่น เมื่อใช้เครื่องจักรทั่วไป หรือเมื่อต้องเจาะรูขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า 3.0 มม.
    • Dormer Pramet เผยแพร่ข้อมูลความเร็วตัดและอัตราป้อนสำหรับแต่ละขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและแต่ละกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (P, K, N, H) ตรวจสอบข้อมูลสำหรับขนาดที่ต้องการก่อนการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

     

    ดอกสว่านคาร์ไบด์ตันแบบสั้นสำหรับการเจาะทั่วไป

    Dormer Pramet R100 เป็นดอกสว่านเกลียวแบบสั้นที่ผลิตจากคาร์ไบด์ตันชนิดเม็ดขัดละเอียดเกรด K10 ดอกสว่านนี้มีปลายเจาะแบบ 4 เหลี่ยมมุม 120° ผิวขัดเงาชนิดไม่เคลือบ และก้านทรงกระบอก โดยผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 Dormer Pramet ระบุว่า R100 เป็นดอกเจาะคาร์ไบด์ตันอเนกประสงค์ระดับเริ่มต้นที่มีอายุการใช้งานยาวนานและให้ประสิทธิภาพสม่ำเสมอเชื่อถือได้ จึงเป็นทางเลือกที่ยกระดับจากดอกสว่าน HSS ได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ใช้ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ดอกเจาะสมรรถนะสูงระดับพรีเมียม

    คุณสมบัติหลัก

    • ปลายดอกสว่าน 4 หน้า มุม 120°: จัดศูนย์ได้เองและช่วยลดแรงกดที่ต้องใช้
    • การขัดเงาแบบไม่เคลือบผิว: ช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุชิ้นงานติดคมตัด
    • วัสดุคาร์ไบด์คุณภาพสูง: ทนต่อการสึกหรอได้ดีเมื่อเจาะวัสดุแข็งและวัสดุที่มีฤทธิ์ขัดถู ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
    • ใช้งานได้หลากหลาย: สามารถใช้กับการใช้งานเครื่องจักร CNC ทุกประเภท รวมถึงเครื่องเจาะแบบตั้งเสาและเครื่องมือไฟฟ้า
    • เหมาะสำหรับงานเจาะรูขนาดเล็ก: เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.0 mm

    การประยุกต์ใช้งาน

    งานเจาะทั่วไปในเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และอลูมิเนียมอัลลอย ด้วยความแข็งของคาร์ไบด์ R100 จึงสามารถเจาะวัสดุที่ผ่านการชุบแข็งได้แม้ภายใต้สภาวะการทำงานทั่วไป ซึ่งดอกสว่านประสิทธิภาพสูงอาจใช้งานไม่ได้ เนื่องจากการตั้งค่าเครื่องจักรไม่สามารถให้ความแม่นยำในการควบคุมการแกว่งของดอกสว่านและการป้อนงานได้ตามที่ต้องการ ผู้ใช้งานทั่วไป ได้แก่ โรงงานวิศวกรรมทั่วไปและโรงงานรับจ้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รวมถึงผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและซ่อมแซม

     

    ซีรีส์R100
    ประเภทสินค้าดอกสว่านจ็อบเบอร์ (ดอกสว่านเกลียวความยาวจ็อบเบอร์)
    วัสดุเครื่องมือคาร์ไบด์ตัน K10 เม็ดขัดละเอียดพิเศษ
    การขัดเงาพื้นผิวผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
    จุดมุมปลายดอกสว่าน 120° แบบ 4 หน้า ลับคมให้ตั้งศูนย์ได้เอง
    การออกแบบร่องคายเศษร่องเกลียวมาตรฐาน
    ทิศทางตัดด้านขวา
    ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้4xD
    ก้านก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง)
    มาตรฐานDIN 338
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.0 มม.
    กลุ่มวัสดุชิ้นงานP (เหล็กกล้า), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก), H (วัสดุชุบแข็ง)

     

    ตัวอย่างขนาดจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ R100 อ้างอิงจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet เลือกรหัสผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่คุณต้องการ

    รหัสสินค้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.)ความยาวร่องฟันคมตัด LCF (มม.)ความยาวรวม OAL (มม.)
    R1001.31.31638
    R1002.022449
    R1006.66.663101
    R10012.012101151

     

    ดอกสว่านเกลียวคาร์ไบด์ตันชิ้นเดียว ความยาวมาตรฐานตาม DIN 338 พร้อมก้านทรงกระบอกแบบเรียบ

    • ปลายดอกสว่าน: มุมปลายดอกสว่าน 120° ลับคม 4 หน้าเพื่อให้ตั้งศูนย์ได้เอง
    • ตัวเครื่อง: ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ตัดแบบเกลียวขวา ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้ 4xD
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอก (แบบตรง) ตัวอย่างเช่น R1001.3 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) 1.3 mm ซึ่งเท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด
    • มิติหลัก: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) ความยาวร่องคายเศษ (LCF) และความยาวรวม (OAL) ตัวอย่างเช่น R1006.6 มี DC 6.6 mm, LCF 63 mm และ OAL 101 mm

     

    การเลือกระหว่าง R100 กับดอกสว่านคาร์ไบด์ตันรุ่นอื่น ๆ ของ Dormer Pramet

    • R100: ดอกสว่านความยาวมาตรฐานอเนกประสงค์ ผิวขัดเงา เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเครื่องจักรทั่วไป เครื่องเจาะแท่น และเครื่องมือที่ใช้อุปกรณ์แหล่งจ่าย รวมถึงงานเจาะรูขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า 3.0 mm วัสดุแบบผสม และงานซ่อมบำรุงและซ่อมแซม ให้ประสิทธิภาพสูงกว่าดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีด โดยไม่ต้องใช้งบประมาณเท่าดอกสว่านระดับพรีเมียม
    • FORCE X: ดอกสว่านประสิทธิภาพสูงเคลือบ TiAlN สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมที่มีความต้านทานแรงดึงสูงสุด 1500 MPa และเหล็กหล่อ อีกทั้งยังทำงานได้ดีในสเตนเลสและอะลูมิเนียม
    • FORCE M: ดอกสว่านเคลือบ TiAlN สำหรับการผลิตปริมาณมากในสเตนเลสและโลหะผสมพิเศษที่ทนความร้อน

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    • เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะผสมอะลูมิเนียม: R100 เหมาะสำหรับงานเจาะทั่วไป
    • วัสดุชุบแข็ง: R100 สามารถใช้กับการติดตั้งเครื่องจักรแบบทั่วไปที่มีข้อจำกัดในการควบคุมการแกว่งของดอกสว่านและอัตราป้อน
    • สภาวะที่มีการขัดถูสูง: ความแข็งของคาร์ไบด์ K10 ช่วยให้ทนต่อการสึกหรอได้ตามที่ต้องการ
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    R1001.3 | ดอกสว่านจ็อบเบอร์_R100 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย