ดอกสว่านความยาวมาตรฐาน_QC21G

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet QC21G เป็นดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีดความยาวมาตรฐานสำหรับงานทั่วไป มีการเคลือบผิวด้วย TiN ร่องคายเศษทรงพาราโบลาแบบสันกว้างสำหรับงานหนัก และปลายแยกมุม 135° ที่ตั้งศูนย์ได้เองและใช้แรงดึงต่ำ ช่วยคายเศษวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเจาะได้ลึกยิ่งขึ้นในการเจาะครั้งเดียว มีขนาดเศษส่วนตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 นิ้ว และขนาดตามเกจวัดเส้นลวด
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet; ดอกสว่านร่องเกลียวพาราโบลิกอเนกประสงค์ ซีรีส์ QC21G ความยาวมาตรฐานจ็อบเบอร์
- มิติเป็นไปตามมาตรฐานความยาวจ็อบเบอร์ของ ANSI; ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้ 4×D
- กลุ่มวัสดุชิ้นงานที่เหมาะสมซึ่งมีข้อมูลค่าเริ่มต้นจากผู้ผลิต: ISO P (เหล็กกล้า), ISO M (เหล็กกล้าไร้สนิม), ISO K (เหล็กหล่อ), ISO N (ทองแดงผสม อะลูมิเนียม และแมกนีเซียม) และนิกเกิลที่ไม่ผสมธาตุอื่น
- ซีรีส์ที่เกี่ยวข้อง : QC21P เป็นรุ่นที่มีการขัดเงาแบบผิวมันของการออกแบบเดียวกัน การขัดเงาแบบผิวมันช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อเจาะวัสดุเนื้ออ่อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
- ตารางของผู้ผลิตไม่มีข้อมูลสำหรับ QC21G ในการเจาะเหล็กกล้าชุบแข็งที่มีความแข็งมากกว่า 38 HRC หรือโลหะผสมนิกเกิล
คำแนะนำการใช้งาน
- ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนในตารางของผู้ผลิตเป็นค่าเริ่มต้น โดยค่าอัตราป้อนมีความเผื่อ ±25%
- ปลายดอกสว่านแบบแยกคมที่จัดศูนย์ได้เองช่วยลดแรงดึงและทำให้เจาะเข้าเนื้อวัสดุได้ง่ายขึ้น
- ร่องคายเศษแบบพาราโบลาช่วยให้เจาะรูได้ลึกขึ้นในครั้งเดียว โดยเจาะได้ลึกสูงสุดถึงระยะใช้งาน 4×D
QC21G จาก Dormer Pramet เป็นดอกสว่านอเนกประสงค์ความยาวมาตรฐาน ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) พร้อมการเคลือบผิวด้วย TiN ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต ดอกสว่านรุ่นนี้จัดอยู่ในกลุ่มดอกสว่านร่องคายเศษแบบพาราโบลิกความยาวมาตรฐานร่วมกับ QC21P โดย QC21G เป็นรุ่นเคลือบ TiN ส่วน QC21P เป็นรุ่นผิวขัดเงา
คุณสมบัติหลัก
- ร่องคายเศษทรงพาราโบลาสำหรับงานหนัก – การออกแบบร่องคายเศษทรงพาราโบลาที่มีสันกว้าง ช่วยให้คายเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเจาะได้ลึกขึ้นในครั้งเดียว
- ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° – ปลายดอกสว่านแบบแยกที่ใช้แรงดึงต่ำและจัดศูนย์ได้เอง ช่วยให้เจาะเข้าเนื้อวัสดุได้ง่ายขึ้น
- การเคลือบผิวดีบุก – เพิ่มความต้านทานการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- ความยาวแบบจ็อบเบอร์ ชนิดก้านตรง – มีสัดส่วนความยาวแบบจ็อบเบอร์ตามมาตรฐาน ANSI พร้อมก้านทรงกระบอก และเจาะได้ลึกถึง 4×D
- มีขนาดให้เลือกหลากหลาย – ขนาดเศษส่วนตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 นิ้ว และขนาดตามเกจวัดเส้นลวดตั้งแต่ #52 ถึง #1
การประยุกต์ใช้งาน
การเจาะทั่วไปในเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ นิกเกิลที่ไม่ผสมธาตุอื่น ทองแดง ทองเหลือง บรอนซ์ อะลูมิเนียม และแมกนีเซียม ผู้ผลิตให้ข้อมูลสภาวะการตัดเบื้องต้นสำหรับวัสดุแต่ละกลุ่มเหล่านี้ (ดูไกด์ข้อมูลสภาวะการตัดในหน้านี้)
| ซีรีส์ | QC21G |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านความยาวมาตรฐาน สำหรับงานทั่วไป |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| การเคลือบผิว | ดีบุก |
| รูปแบบร่อง | ร่องพาราโบลาแบบสันกว้างสำหรับงานหนัก |
| จุด | ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° จัดศูนย์ได้เอง ใช้แรงดันกระบอกสูบต่ำ |
| ก้าน | ชนิดก้านตรง (ทรงกระบอก) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับดอกสว่าน |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้ | 4×D |
| มาตรฐาน | ANSI |
| ช่วงขนาด | ขนาดเศษส่วน 1/16 – 1/2 นิ้ว; เกจวัดเส้นลวด #52 – #1 |
มิติของ QC21G13/32 ตามแค็ตตาล็อกของ Dormer Pramet
| รหัสการสั่งซื้อ | QC21G13/32 |
|---|---|
| หมายเลข EDP | 081726 |
| ขนาด (เศษส่วน) | 13/32 นิ้ว |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด d1 | 0.4063 นิ้ว |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 0.4063 นิ้ว (ชนิดก้านตรง มีขนาดเท่ากับ d1) |
| ความยาวฟัน l2 | 3-7/8 นิ้ว |
| ความยาวรวม l1 | 5-1/4 นิ้ว |
| มุมจิก | ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° |
| วัสดุเครื่องมือ / การเคลือบผิว | เหล็กกล้าไฮสปีด / TiN |
| ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้ | 4×D |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
QC21G เป็นดอกสว่านความยาวมาตรฐานชนิดก้านตรง (ทรงกระบอก) โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด ร่องคายเศษทรงพาราโบลาที่มีสันร่องกว้างทอดยาวจากปลายดอกสว่านไปตามความยาวร่องฟัน และปลายตัดได้รับการเจียรให้เป็นปลายแยกมุม 135°
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของแกน)
- l2 – ความยาวฟัน
- l1 – ความยาวรวม
ตัวอย่าง QC21G13/32: d1 = 0.4063 นิ้ว (13/32), ความยาวร่องฟัน l2 = 3-7/8 นิ้ว, ความยาวรวม l1 = 5-1/4 นิ้ว
การเลือกค่าการตัดตามวัสดุชิ้นงาน
- ค้นหากลุ่มวัสดุชิ้นงานของคุณในตารางด้านล่าง
- ดูค่าความเร็วตัดเริ่มต้น (SFM) และรหัสอัตราป้อน
- ในตารางอัตราป้อน ให้ดูค่าอัตราป้อนต่อรอบ (IPR) ของรหัสดังกล่าวในคอลัมน์เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใกล้เคียงกับขนาดดอกสว่านของคุณมากที่สุด
ความเร็วในการตัดเริ่มต้นและรหัสการป้อนสำหรับ QC21G
| AMG | วัสดุชิ้นงาน | ความแข็ง | ISO | ความเร็วในการตัด (SFM) | รหัสการป้อน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | เหล็กกล้าเนื้ออ่อนที่มีสมบัติแม่เหล็ก (12L14, 12L15) | ต่ำกว่า 120 HB | P | 115 | F |
| 1.2 | เหล็กกล้าโครงสร้าง / เหล็กกล้าสำหรับชุบผิวแข็งด้วยคาร์บอน (1005–1025, A36) | ต่ำกว่า 200 HB | P | 69 | F |
| 1.3 | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา (1030–1060) | ต่ำกว่า 24 HRC | P | 75 | H |
| 1.4 | เหล็กกล้าอัลลอย (4140, 4340, 8620) | ต่ำกว่า 24 HRC | P | 69 | F |
| 1.5 | เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและเทมเปอร์ | 24–38 HRC | P | 56 | D |
| 2.1 | สแตนเลส แบบฟรีคัตติ้ง (303, 416) | ต่ำกว่า 24 HRC | M | 105 | H |
| 2.2 | สเตนเลสชนิดออสเทนนิติก (304, 316) | ต่ำกว่า 24 HRC | M | 59 | F |
| 2.3 | สเตนเลสชนิดเฟอริติก-ออสเทนนิติก (ดูเพล็กซ์) และชนิดโครงสร้างมาร์เทนไซต์ | ต่ำกว่า 32 HRC | M | 59 | D |
| 3.1 | เหล็กหล่อเทา (กราไฟต์แบบแผ่น) | ต่ำกว่า 150 HB | K | 171 | H |
| 3.2 | เหล็กหล่อเทา (กราไฟต์แบบแผ่น) | 150 HB – 32 HRC | K | 89 | H |
| 3.3 | สีทา, น้ำมันชักเงาชนิดก้อนกลม / เหล็กหล่ออบเหนียว | ต่ำกว่า 200 HB | K | 95 | F |
| 5.1 | นิกเกิลไม่ผสม | ต่ำกว่า 150 HB | S | 59 | H |
| 6.1 | ทองแดง | ต่ำกว่า 100 HB | N | 98 | I |
| 6.2 | ทองเหลืองชนิด β, บรอนซ์ | ต่ำกว่า 200 HB | N | 89 | H |
| 6.3 | ทองเหลืองชนิด α | ต่ำกว่า 200 HB | N | 89 | H |
| 7.1 | อลูมิเนียม, แมกนีเซียม, ไม่ผสมโลหะอื่น | ต่ำกว่า 100 HB | N | 400 | H |
| 7.2 | อลูมิเนียมอัลลอยที่มี Si ต่ำกว่า 0.5 % (6061 T6, 7075) | ต่ำกว่า 150 HB | N | 351 | H |
| 7.4 | อลูมิเนียมอัลลอยที่มี Si มากกว่า 10 %; แมกนีเซียมอัลลอย | ต่ำกว่า 120 HB | N | 315 | H |
อัตราป้อนต่อรอบ (IPR) ตามรหัสอัตราป้อนและเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน
| รหัสการป้อน | 3/32 นิ้ว | 1/8 นิ้ว | 3/16 นิ้ว | 1/4 นิ้ว | 5/16 นิ้ว | 3/8 นิ้ว | 1/2 นิ้ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0.0015 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0039 | 0.0047 | 0.0051 |
| F | 0.0020 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0054 | 0.0065 | 0.0070 |
| H | 0.0026 | 0.0040 | 0.0051 | 0.0059 | 0.0075 | 0.0090 | 0.0096 |
| I | 0.0030 | 0.0047 | 0.0059 | 0.0068 | 0.0087 | 0.0104 | 0.0110 |
ค่าอัตราป้อนเป็นค่าเริ่มต้น โดยมีความเผื่อ ±25% ตัวอย่าง: สำหรับ QC21G13/32 (0.4063 นิ้ว) คอลัมน์ที่ใกล้เคียงที่สุดคือ 3/8 นิ้ว ดังนั้นเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก (รหัส F, 59 SFM) จึงเริ่มต้นที่ 0.0065 IPR
QC21G หรือ QC21P?
เลือก QC21G ที่เคลือบ TiN เพื่อให้อายุการใช้งานของเครื่องมือยาวนานขึ้นและทนต่อการสึกหรอได้ดีขึ้นสำหรับงานเจาะทั่วไป QC21P รุ่นผิวขัดเงาในตระกูลเดียวกันช่วยให้ชิป IC ไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อเจาะวัสดุเนื้ออ่อนหรือโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และยังมีขนาดดอกสว่านตามตัวอักษรและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 11/16 นิ้ว