ดอกสว่านจ็อบเบอร์ปลายคาร์ไบด์_D444

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านความยาวมาตรฐานจ็อบเบอร์จากซีรีส์ Dormer Pramet D444 (แบรนด์ Precision Twist Drill) ใช้ตัวเครื่องทำจากเหล็กกล้าไฮสปีดและปลายคาร์ไบด์สำหรับงานหนักที่เชื่อมประสานด้วยการบัดกรีแข็ง มุมปลายดอกสว่าน 118° และการขัดเงาแบบผิวมัน เหมาะสำหรับการเจาะทั่วไปในวัสดุที่มีฤทธิ์ขัดถู เช่น เหล็กหล่อ รวมถึงวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก โดยมีขนาดตั้งแต่ #32 ถึง 1/2 นิ้ว
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet; แบรนด์: Precision Twist Drill (PTD)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: ดอกสว่านคาร์ไบด์ความยาวมาตรฐานที่มีปลายคาร์ไบด์ อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ MRO (งานซ่อมบำรุง การซ่อมแซม และการดำเนินงาน) ของ Dormer Pramet
- วัสดุของเครื่องมือ: เหล็กกล้าไฮสปีด / HM มีมุมปลายดอกสว่าน 118° และผ่านการขัดเงาจนผิวมันวาว
- ออกแบบมาสำหรับการเจาะทั่วไปในวัสดุที่มีฤทธิ์ขัดถู เช่น เหล็กหล่อ และวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
- ขนาดระบุเป็นนิ้วในรูปแบบเศษส่วน เกจวัดเส้นลวด (#) หรือขนาดตามตัวอักษร
การแก้ไขปัญหาการเจาะ
- การสึกหรอที่มุมด้านนอก: ลดความเร็วในการตัด เพิ่มอัตราป้อน และปรับปรุงทิศทางและความดันของน้ำหล่อเย็น
- คมตัดบิ่น: ตรวจสอบความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนของดอกสว่านและการยึดจับชิ้นงาน แล้วลดความเร็ว
- รูเจาะใหญ่เกินขนาด: เพิ่มความเร็วและลดอัตราป้อน ตรวจสอบการยึดจับชิ้นงาน ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนของดอกสว่าน ตำแหน่งศูนย์กลางของปลายดอกสว่าน และความสูงของคมตัด
- รูมีขนาดเล็กเกินไป: ปรับทิศทางการจ่ายน้ำหล่อเย็นให้ดีขึ้น ลดความเร็วตัด เพิ่มอัตราป้อน และตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน
- รูเจาะไม่กลม: ตรวจสอบความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนของดอกสว่าน การยึดจับชิ้นงาน ตำแหน่งศูนย์กลางของปลายดอกสว่าน และความสูงของคมตัด
ประเด็นการแก้ไขปัญหาเหล่านี้สรุปมาจากหน้าการแก้ไขปัญหาการเจาะในแค็ตตาล็อก MRO ของ Dormer Pramet
ภาพรวม
D444 เป็นดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐาน ผลิตโดย Dormer Pramet ภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill (PTD) ดอกสว่านแต่ละดอกมีตัวเครื่องทำจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) พร้อมปลายคาร์ไบด์บัดกรีประสานสำหรับงานหนัก โดยระบุไว้ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตว่า HSS / HM ดอกสว่านซีรีส์นี้ออกแบบมาสำหรับการเจาะทั่วไปในวัสดุที่มีฤทธิ์ขัดถู เช่น เหล็กหล่อ และวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
คุณสมบัติหลัก
- ปลายคาร์ไบด์บัดกรีประสานแบบทนงานหนัก สำหรับวัสดุชิ้นงานที่มีฤทธิ์ขัดถู
- ตัวเครื่องทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด พร้อมปลายตัดคาร์ไบด์
- 118° (มุมบริเวณปลายแหลม)
- การขัดเงาแบบไบรท์ (ชนิดไม่เคลือบ)
- ความยาวมาตรฐานจ็อบเบอร์ โดยมีความยาวรวมตั้งแต่ 2-3/4 ถึง 6 นิ้ว
- 62 ขนาด ตั้งแต่ #32 (0.1160 นิ้ว) ถึง 1/2 (0.5000 นิ้ว) โดยมีขนาดแบบเศษส่วน แบบเกจวัดเส้นลวด และแบบตัวอักษร
- จำหน่ายแยกชิ้น (บรรจุ 1 ชิ้นต่อแพ็ก)
การประยุกต์ใช้งาน
- การเจาะทั่วไปในเหล็กหล่อและวัสดุอื่น ๆ ที่มีฤทธิ์ขัดถู
- การเจาะวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
- งานซ่อมบำรุง งานซ่อมแซม และงานปฏิบัติการ (MRO) โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครื่องมือตัดเจาะสำหรับงาน MRO ของ Dormer Pramet
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (ดอกสว่านเกลียวสำหรับงานละเอียด) |
|---|---|
| ซีรีส์ | D444 |
| ประเภทดอกสว่าน | ความยาวมาตรฐาน ปลายคาร์ไบด์ |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด / HM (ตัวเครื่องทำจากเหล็กกล้าไฮสปีดพร้อมปลายคาร์ไบด์ที่เชื่อมประสาน) |
| การจัดการผิวหน้า | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) |
| มุมจิก | 118° |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | #32 (0.1160 นิ้ว) ถึง 1/2 (0.5000 นิ้ว) |
| ระบบขนาด | นิ้ว: ขนาดแบบเศษส่วน เกจวัดเส้นลวด และตัวอักษร |
| ความยาวร่องฟันคมตัด | 1-5/8 ถึง 4-1/2 นิ้ว |
| ความยาวรวม | 2-3/4 ถึง 6 นิ้ว |
| ชิ้นงานที่เหมาะสม | วัสดุที่มีฤทธิ์ขัดถู เช่น เหล็กหล่อ และวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก |
| ปริมาณในแพ็ค | 1 |
ขนาดที่ระบุสำหรับรุ่น D444 ในแค็ตตาล็อก Dormer Pramet MRO ขนาดทั้งหมดมีหน่วยเป็นนิ้ว ปริมาณในแพ็คคือ 1 ชิ้นสำหรับทุกขนาด
| ขนาด | ค่าทศนิยม (นิ้ว) | ความยาวร่อง (นิ้ว) | ความยาวรวม (นิ้ว) | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|
| #32 | 0.1160 | 1-5/8 | 2-3/4 | 034632 |
| 1/8 | 0.1250 | 1-5/8 | 2-3/4 | 034408 |
| #30 | 0.1285 | 1-5/8 | 2-3/4 | 034630 |
| #29 | 0.1360 | 1-3/4 | 2-7/8 | 034629 |
| 9/64 | 0.1406 | 1-3/4 | 2-7/8 | 034409 |
| #25 | 0.1495 | 1-7/8 | 3 | 034625 |
| 5/32 | 0.1563 | 2 | 3-1/8 | 034410 |
| #21 | 0.1590 | 2-1/8 | 3-1/4 | 034621 |
| #20 | 0.1610 | 2-1/8 | 3-1/4 | 034620 |
| #19 | 0.1660 | 2-1/8 | 3-1/4 | 034619 |
| #18 | 0.1695 | 2-1/8 | 3-1/4 | 034618 |
| 11/64 | 0.1719 | 2-1/8 | 3-1/4 | 034411 |
| #17 | 0.1730 | 2-3/16 | 3-3/8 | 034617 |
| #15 | 0.1800 | 2-3/16 | 3-3/8 | 034615 |
| #14 | 0.1820 | 2-3/16 | 3-3/8 | 034614 |
| #13 | 0.1850 | 2-5/16 | 3-1/2 | 034613 |
| 3/16 | 0.1875 | 2-5/16 | 3-1/2 | 034412 |
| #11 | 0.1910 | 2-5/16 | 3-1/2 | 034611 |
| #10 | 0.1935 | 2-7/16 | 3-5/8 | 034610 |
| #9 | 0.1960 | 2-7/16 | 3-5/8 | 034609 |
| #7 | 0.2010 | 2-7/16 | 3-5/8 | 034607 |
| 13/64 | 0.2031 | 2-7/16 | 3-5/8 | 034413 |
| #3 | 0.2130 | 2-1/2 | 3-3/4 | 034603 |
| 7/32 | 0.2188 | 2-1/2 | 3-3/4 | 034414 |
| #1 | 0.2280 | 2-5/8 | 3-7/8 | 034601 |
| 15/64 | 0.2344 | 2-5/8 | 3-7/8 | 034415 |
| B | 0.2380 | 2-3/4 | 4 | 034502 |
| C | 0.2420 | 2-3/4 | 4 | 034503 |
| E | 0.2500 | 2-3/4 | 4 | 034505 |
| 1/4 | 0.2500 | 2-3/4 | 4 | 034416 |
| F | 0.2570 | 2-7/8 | 4-1/8 | 034506 |
| G | 0.2610 | 2-7/8 | 4-1/8 | 034507 |
| 17/64 | 0.2656 | 2-7/8 | 4-1/8 | 034417 |
| H | 0.2660 | 2-7/8 | 4-1/8 | 034508 |
| I | 0.2720 | 2-7/8 | 4-1/8 | 034509 |
| J | 0.2770 | 2-7/8 | 4-1/8 | 034510 |
| K | 0.2810 | 2-15/16 | 4-1/4 | 034511 |
| 9/32 | 0.2813 | 2-15/16 | 4-1/4 | 034418 |
| L | 0.2900 | 2-15/16 | 4-1/4 | 034512 |
| 19/64 | 0.2969 | 3-1/16 | 4-3/8 | 034419 |
| N | 0.3020 | 3-1/16 | 4-3/8 | 034514 |
| 5/16 | 0.3125 | 3-3/16 | 4-1/2 | 034420 |
| O | 0.3160 | 3-3/16 | 4-1/2 | 034515 |
| P | 0.3230 | 3-5/16 | 4-5/8 | 034516 |
| 21/64 | 0.3281 | 3-5/16 | 4-5/8 | 034421 |
| Q | 0.3320 | 3-7/16 | 4-3/4 | 034517 |
| R | 0.3390 | 3-7/16 | 4-3/4 | 034518 |
| 11/32 | 0.3437 | 3-7/16 | 4-3/4 | 034422 |
| S | 0.3480 | 3-1/2 | 4-7/8 | 034519 |
| T | 0.3580 | 3-1/2 | 4-7/8 | 034520 |
| 23/64 | 0.3594 | 3-1/2 | 4-7/8 | 034423 |
| U | 0.3680 | 3-5/8 | 5 | 034521 |
| 3/8 | 0.3750 | 3-5/8 | 5 | 034424 |
| 25/64 | 0.3906 | 3-3/4 | 5-1/8 | 034425 |
| 13/32 | 0.4063 | 3-7/8 | 5-1/4 | 034426 |
| Z | 0.4130 | 3-7/8 | 5-1/4 | 034526 |
| 27/64 | 0.4219 | 3-15/16 | 5-3/8 | 034427 |
| 7/16 | 0.4375 | 4-1/16 | 5-1/2 | 034428 |
| 29/64 | 0.4531 | 4-3/16 | 5-5/8 | 034429 |
| 15/32 | 0.4687 | 4-5/16 | 5-3/4 | 034430 |
| 31/64 | 0.4844 | 4-3/8 | 5-7/8 | 034431 |
| 1/2 | 0.5000 | 4-1/2 | 6 | 034432 |
ดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐาน โดยมีปลายคาร์ไบด์เชื่อมประสานติดกับส่วนปลายตัดของตัวเครื่องที่ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด มุมจิก 118°
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: #32 (0.1160 นิ้ว) ถึง 1/2 (0.5000 นิ้ว)
- ความยาวร่องคายเศษ: 1-5/8 ถึง 4-1/2 นิ้ว โดยเพิ่มขึ้นตามเส้นผ่านศูนย์กลาง
- ความยาวรวม: 2-3/4 ถึง 6 นิ้ว โดยเพิ่มขึ้นตามเส้นผ่านศูนย์กลาง
- ตัวอย่าง D4441/8: เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว (0.1250 นิ้ว) ความยาวร่องฟัน 1-5/8 นิ้ว และความยาวรวม 2-3/4 นิ้ว
ดูความยาวร่องฟันและความยาวรวมของแต่ละขนาดได้ในโต๊ะวางชิ้นงานแสดงสเปค
การเลือกขนาดที่เหมาะสม
ผลิตภัณฑ์รุ่น D444 มีขนาดแบบเศษส่วน ขนาดตามเกจวัดเส้นลวด และขนาดตามตัวอักษร โดยขนาดตามเกจวัดเส้นลวดและขนาดตามตัวอักษรช่วยเติมช่องว่างระหว่างขนาดแบบเศษส่วนแต่ละขั้น ตัวอย่างเช่น #30 (0.1285 นิ้ว) มีขนาดอยู่ระหว่าง 1/8 (0.1250 นิ้ว) และ 9/64 (0.1406 นิ้ว) ใช้คอลัมน์ค่าทศนิยมในโต๊ะวางชิ้นงานแสดงสเปคเพื่อเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่ตรงตามต้องการ
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
- เหล็กหล่อและวัสดุที่มีฤทธิ์ขัดถูอื่น ๆ : การใช้งานหลักของ D444 โดยปลายคาร์ไบด์ที่เชื่อมประสานไว้ได้รับการออกแบบให้รองรับสภาวะการตัดที่มีการขัดถู
- วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก: D444 ได้รับการออกแบบมาสำหรับชิ้นงานประเภทนี้ด้วย
- วัสดุโลหะผสมที่มีความแข็งแรงปานกลาง: แค็ตตาล็อก Dormer Pramet MRO ฉบับเดียวกันแนะนำดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีดแบบสั้นสำหรับงานหนักที่มีปลายแยกมุม 135° (331HD, 332HD, 333HD)