ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ ปลายสปลิทพอยต์_A777

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ Dormer Pramet A777 ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวอบสีบรอนซ์ และมุมปลาย 135° ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 แบบก้านตรง สำหรับเจาะลึก 4×D โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นจังหวะ ในงานเหล็กและซูเปอร์อัลลอย

    มาตรฐานและการจัดหมวดหมู่

    • ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 (ดอกสว่านก้านตรงความยาวจ๊อบเบอร์)
    • ชื่อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต: Jobber Drill Split Point โดย Dormer Pramet จัดไว้ในหมวดงานเจาะรู, ดอกสว่านแบบตัน, ความลึกปานกลาง (≤ 5xD), งานเครื่องจักร
    • รหัสสั่งซื้อ = A777 ตามด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น A777.5 สำหรับ 0.5 mm และ A77716.0 สำหรับ 16 mm

    วัสดุชิ้นงาน

    Dormer Pramet มีข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับกลุ่มวัสดุ ISO ต่อไปนี้:

    • P – เหล็กและเหล็กกล้าหล่อ
    • M – สแตนเลส
    • K – เหล็กหล่อ
    • N – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    • S – โลหะผสมทนความร้อนสูง (ซูเปอร์อัลลอย)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ออกแบบสำหรับเจาะลึก 4×D โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นจังหวะ หากต้องการเจาะรูลึกกว่านี้ให้เลือกดอกสว่านซีรีส์ที่ยาวกว่า
    • ตั้งความเร็วรอบและอัตราป้อนตามข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิต ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
    • รูปแบบปลายเปลี่ยนไปตามขนาด (ปลาย 4 ระนาบในขนาดเล็กที่สุด และปลายสปลิทพอยต์ในขนาดใหญ่กว่า) โปรดตรวจสอบข้อมูลของขนาดที่สั่งซื้อ
    • จับยึดชิ้นงานให้แน่น ใช้การติดตั้งที่แข็งแรง และสวมแว่นตานิรภัยขณะเจาะ

     

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ ปลายสปลิทพอยต์ Dormer Pramet A777

    A777 คือดอกสว่านจ๊อบเบอร์จาก Dormer Pramet ผลิตจากเหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E) ผ่านการปรับสภาพผิวแบบอบสีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 สำหรับดอกสว่านก้านตรง และออกแบบมาเพื่อเจาะลึก 4×D โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นจังหวะ ในงานเหล็กและซูเปอร์อัลลอย

    คุณสมบัติเด่น

    • มุมปลาย 135°: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่มีปลายแบบสปลิทพอยต์ ช่วยให้ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ตั้งศูนย์ได้เองและเริ่มเจาะด้วยแรงกดที่น้อยลง ส่วนขนาดเล็กที่สุดมีปลายแบบ 4 ระนาบ
    • HSS-E ผสมโคบอลต์: เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์คงความแข็งได้ดีที่อุณหภูมิตัดสูง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเจาะวัสดุเหนียว
    • ผิวอบสีบรอนซ์: ปรับสภาพผิวตัวดอกแบบบรอนซ์ออกไซด์
    • ความยาวจ๊อบเบอร์ตาม DIN 338: ก้านกลมตรง ใช้กับหัวจับดอกสว่านและคอลเล็ตมาตรฐานได้
    • ร่องคายเศษเกลียวมาตรฐาน: หมุนขวาและตัดขวา
    • ความลึกใช้งาน 4×D: เจาะรูได้ลึกถึงสี่เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางดอกในครั้งเดียว โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นจังหวะ

    การใช้งาน

    สำหรับงานเจาะด้วยเครื่องจักรในเหล็กและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูง ซึ่งอยู่ในกลุ่ม ISO P, M, K, N และ S ที่ Dormer Pramet มีข้อมูลสภาวะการตัดรองรับ เป็นตัวเลือกที่เหมาะเมื่อต้องการดอกสว่านที่ทนทานกว่า HSS ทั่วไป

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์A777 ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ ปลายสปลิทพอยต์
    ประเภทดอกสว่านดอกสว่านจ๊อบเบอร์ ตามมาตรฐาน DIN 338
    วัสดุตัวดอกเหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E)
    การปรับสภาพผิวอบสีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์)
    มุมปลาย135°
    รูปแบบปลายปลาย 4 ระนาบสำหรับขนาดเล็กที่สุด และปลายสปลิทพอยต์สำหรับขนาดใหญ่กว่า
    ร่องคายเศษร่องเกลียวมาตรฐาน ตัดขวา
    ก้านก้านกลมตรง ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด
    ความลึกใช้งาน4×D เจาะได้โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นจังหวะ
    ช่วงขนาดขนาดเมตริก 0.3 mm ถึง 16 mm และมีขนาดหน่วย inch แบบเศษส่วน เช่น 11/64 inch และ 17/64 inch
    กลุ่มวัสดุชิ้นงานISO P, M, K, N, S

     

    ขนาดตัวอย่างจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS) เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC)

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (mm)ความยาวร่องคายเศษ LCF (mm)ความยาวรวม OAL (mm)รูปแบบปลาย (135°)
    A777.350.354194 ระนาบ
    A777.40.45204 ระนาบ
    A777.450.455204 ระนาบ
    A777.50.56224 ระนาบ
    A777.650.658264 ระนาบ
    A777.80.810304 ระนาบ
    A7771.11.114364 ระนาบ
    A7771.21.216384 ระนาบ
    A7771.41.41840สปลิทพอยต์
    A7773.13.13665สปลิทพอยต์
    A7773.23.23665สปลิทพอยต์
    A7773.63.63970สปลิทพอยต์
    A77716.016120178สปลิทพอยต์

     

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์แบบก้านกลมตรง ส่วนตัดมีร่องคายเศษแบบเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางตัด
    • DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนจับยึด) เท่ากับ DC
    • LCF – ความยาวร่องคายเศษ
    • OAL – ความยาวรวม
    • ปลาย – มุมรวม 135° ปลาย 4 ระนาบสำหรับขนาดเล็กที่สุด และปลายสปลิทพอยต์สำหรับขนาดใหญ่กว่า
    • ร่องคายเศษ – เกลียวมาตรฐาน ตัดขวา

    ตัวอย่าง: A7773.2 มี DC 3.2 mm, LCF 36 mm และ OAL 65 mm

     

    วิธีเลือกดอกสว่านจ๊อบเบอร์ A777

    • วัสดุชิ้นงาน: เลือก A777 สำหรับวัสดุที่เหนียวกว่า เช่น เหล็กกล้าผสม สแตนเลส และโลหะผสมทนความร้อนสูง ซึ่งความทนความร้อนของ HSS-E ผสมโคบอลต์ได้เปรียบกว่า HSS ทั่วไป
    • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง: เลือกรหัสที่ตรงกับขนาดรู ขนาดเมตริกมีตั้งแต่ 0.3 mm ถึง 16 mm และยังมีขนาดหน่วย inch แบบเศษส่วนให้เลือก
    • ความลึกของรู: A777 เป็นดอกสว่านจ๊อบเบอร์สำหรับความลึกไม่เกิน 4×D สำหรับรูตื้น ดอกที่สั้นกว่าจะให้ความแข็งแรงมากกว่า ส่วนรูลึกให้เลือกซีรีส์ที่ยาวกว่า
    • รูขนาดเล็ก: ข้อมูลผู้ผลิตระบุปลายแบบ 4 ระนาบในขนาดไม่เกิน 1.2 mm และปลายสปลิทพอยต์ตั้งแต่ 1.4 mm ขึ้นไป ซึ่งช่วยให้ดอกตั้งศูนย์ได้เอง

    กลุ่มวัสดุชิ้นงานตาม ISO

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงาน (นิยามของผู้ผลิต)
    Pเหล็กและเหล็กกล้าหล่อ: ปริมาณธาตุผสมไม่เกิน 10% และความแข็งต่ำกว่า 45 HRC
    Mสแตนเลส: เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียมอย่างน้อย 11%
    Kเหล็กหล่อ: โลหะผสมเหล็ก-คาร์บอนแบบหล่อที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%
    Nโลหะนอกกลุ่มเหล็ก: โลหะและโลหะผสมที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนผสมในปริมาณที่มีนัยสำคัญ
    Sโลหะผสมทนความร้อนสูง: ซูเปอร์อัลลอยที่มีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงและความทนการกัดกร่อนเหนือกว่าสแตนเลส
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ ปลายสปลิทพอยต์_A777 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย