ดอกสว่านก้านเตเปอร์_A730

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer A730 เป็นดอกสว่านก้านเตเปอร์ความยาวแบบ Jobber ที่มีก้านเตเปอร์มอร์ส ผลิตจาก HSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์) ตามมาตรฐาน DIN 345 ปลายดอกทำมุม 118° และมีผิวบรอนซ์ออกไซด์ ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึก 4xD ในเหล็กโดยไม่ต้องเจาะแบบถอนดอก (Pecking) บนเครื่องจักรกลทั่วไป

    มาตรฐาน

    • DIN 345 – มาตรฐานดอกสว่านก้านเตเปอร์แบบมอร์ส

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ออกแบบสำหรับงานเจาะบนเครื่องจักรกลทั่วไป ให้ประกอบดอกสว่านเข้ากับสปินเดิลหรือปลอกที่มีเตเปอร์มอร์สขนาดตรงกันโดยตรง
    • ความลึกใช้งานคือ 4xD หมายถึงความลึกรูได้ถึง 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน ภายในช่วงความลึกนี้ดอกสว่านออกแบบให้เจาะเหล็กได้โดยไม่ต้องถอนดอก
    • ใช้งานโดยให้สปินเดิลหมุนขวา
    • ทำความสะอาดก้านเตเปอร์และรูสปินเดิลก่อนประกอบ เพื่อให้ดอกสว่านนั่งแน่นและหมุนได้ตรงศูนย์
    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนตามวัสดุชิ้นงานและเครื่องจักร โดยอ้างอิงคำแนะนำของ Dormer Pramet สำหรับรหัสสินค้านั้น ๆ

     

    ภาพรวม

    Dormer A730 เป็นดอกสว่านก้านเตเปอร์ความยาวแบบ Jobber ที่มีก้านเตเปอร์มอร์ส ผลิตตามมาตรฐาน DIN 345 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับก้านเตเปอร์มอร์ส ตัวดอกผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) และผ่านการปรับสภาพผิวแบบบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์) ก้านเตเปอร์ช่วยให้จับยึดดอกสว่านเข้ากับสปินเดิลของเครื่องหรือปลอกเตเปอร์ได้โดยตรง จึงเหมาะสำหรับงานเจาะบนเครื่องจักรกลทั่วไป

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุตัวดอกเป็นเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E)
    • ปรับสภาพผิวแบบบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์)
    • ปลายดอกทำมุม 118°
    • ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน
    • อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 4xD
    • ก้านเตเปอร์มอร์สตามมาตรฐาน DIN 345
    • หมุนขวา / ตัดขวา

    การใช้งาน

    ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึก 4xD ในเหล็กโดยไม่ต้องเจาะแบบถอนดอก โดย Dormer Pramet จัด A730 ไว้ในกลุ่มดอกสว่านตันสำหรับความลึกรูระดับกลาง (≤ 5xD) ที่ใช้ในงานเครื่องจักร

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทสินค้าดอกสว่านก้านเตเปอร์ ความยาวแบบ Jobber
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / A730
    วัสดุตัวดอกHSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์)
    การปรับสภาพผิวผิวบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์)
    มุมปลายดอก118°
    รูปแบบร่องคายเศษเกลียวมาตรฐาน
    ความลึกใช้งาน4xD
    ก้านก้านเตเปอร์มอร์ส
    มาตรฐานDIN 345
    ทิศทางการตัดขวา
    งานหลักเหล็ก (เจาะได้โดยไม่ต้องถอนดอกที่ความลึกถึง 4xD)

     

    ขนาดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับ A730 รุ่นต่อไปนี้:

    รหัสสินค้าหมายเลขสั่งซื้อเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 (mm)ความยาวรวม l1 (mm)ความยาวร่องคายเศษ l2 (mm)
    A73010.059712191016887
    A73019.5597120819.5238140

    ทุกขนาดมีปลายดอกทำมุม 118° วัสดุ HSS-E ผิวบรอนซ์ออกไซด์ ก้านเตเปอร์มอร์สตามมาตรฐาน DIN 345 และความลึกใช้งาน 4xD

     

    ลำตัวดอกสว่านมีร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ปลายด้านตัดทำมุม 118° และปลายอีกด้านเป็นก้านเตเปอร์มอร์สสำหรับจับยึดเข้ากับสปินเดิลของเครื่องได้โดยตรง

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    • l2: ความยาวร่องคายเศษ วัดจากปลายดอกตามช่วงที่มีร่อง
    • l1: ความยาวรวม วัดจากปลายดอกถึงปลายก้าน
    • ก้าน: เตเปอร์มอร์สตามมาตรฐาน DIN 345
    • ทิศทางการตัด: ขวา

    ตัวอย่าง: A73010.0 มี d1 = 10 mm, l1 = 168 mm และ l2 = 87 mm

     

    วิธีเลือกขนาดที่เหมาะสม

    • ขนาดรู: เลือกรหัสสินค้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 ตรงกับรูที่ต้องการ
    • ความลึกรู: ตรวจสอบว่าความลึกที่ต้องการอยู่ภายในความยาวร่องคายเศษ l2 และความลึกใช้งาน 4xD
    • การต่อกับเครื่อง: ตรวจสอบว่าขนาดเตเปอร์มอร์สของดอกสว่านเข้ากับสปินเดิลของเครื่อง หรือใช้ปลอกเตเปอร์ที่เหมาะสม
    • วัสดุชิ้นงาน: A730 ออกแบบมาสำหรับเจาะเหล็ก สำหรับวัสดุอื่น ให้ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของ Dormer Pramet สำหรับรหัสสินค้านั้น ๆ
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    A73010.2 | ดอกสว่านก้านเตเปอร์_A730 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย