ดอกสว่านรูน้ำมัน ADX_A553

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านรูน้ำมัน ADX รุ่น A553 จาก Dormer Pramet เป็นดอกสว่านสมรรถนะสูงผลิตจาก HSS-E เคลือบผิว TiAlN-Top มีมุมปลาย 130° และมีรูน้ำมันหล่อเย็นภายในตัวดอก ออกแบบสำหรับเจาะรูลึกได้ถึง 5xD โดยไม่ต้องเจาะแบบเพ็คบนเครื่องจักร CNC ด้ามเป็นแบบทรงกระบอกตาม DIN 6535 HA และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 5.00 mm ถึง 20.00 mm

    • ออกแบบสำหรับเจาะลึกได้ถึง 5xD โดยไม่ต้องเจาะแบบเพ็ค เมื่อจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูล
    • การใช้งานรูน้ำมันภายใน เครื่องจักรและหัวจับทูลต้องสามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านสปินเดิลหรือหัวจับได้
    • ด้ามทรงกระบอก DIN 6535 HA ออกแบบมาสำหรับจับยึดในหัวจับทูลของเครื่อง NC
    • ดอกสว่านคมตัดขวา: ใช้งานโดยให้สปินเดิลหมุนขวา (หมุนเดินหน้า)
    • ขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน Dormer Pramet ควรตรวจสอบความยาวร่องและความยาวรวมในตารางสเปกก่อนเลือกใช้
    • ความเร็วตัดและอัตราป้อน: ใช้ตารางข้อมูลการตัดในแคตตาล็อก Dormer Pramet ซึ่งระบุความเร็วตัดแนะนำเป็น m/min พร้อมรหัสตัวอักษรสำหรับเครื่องมือและกลุ่มวัสดุแต่ละประเภท จากนั้นใช้รหัสตัวอักษรและเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเพื่อหาอัตราป้อนเป็น mm/rev จากตารางอัตราป้อน
    • บางขนาดในซีรีส์นี้ผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิตแล้ว ควรตรวจสอบสถานะของรหัสสินค้าที่ต้องการก่อนสั่งซื้อ

     

    ดอกสว่านรูน้ำมัน ADX รุ่น A553 จาก Dormer Pramet เป็นดอกสว่านสมรรถนะสูงแบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอกในตระกูล ADX ผู้ผลิตจัดให้อยู่ในกลุ่มดอกสว่านแบบโซลิดสำหรับความลึกรูระดับกลาง (สูงสุด 5xD) ที่ใช้กับเครื่องจักรกล น้ำหล่อเย็นจะถูกส่งผ่านรูภายในตัวดอกไปยังบริเวณคมตัด จึงสามารถเจาะรูลึกได้ถึง 5xD โดยไม่ต้องเจาะแบบเพ็ค

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุดอก: เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E)
    • เคลือบผิว TiAlN-Top: ไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ที่ผ่านกระบวนการขัดผิวให้เรียบเพิ่มเติม
    • มุมปลายดอก 130°
    • ร่องคายเศษแบบเกลียวเร็ว (มุมเกลียวสูง)
    • มีรูน้ำมันภายในสำหรับจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูล
    • ด้ามทรงกระบอกตาม DIN 6535 HA สำหรับหัวจับทูลของเครื่อง NC
    • คมตัดขวา
    • ขนาดตามมาตรฐานของ Dormer Pramet

    การใช้งาน

    สำหรับงานเจาะเหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก บนเครื่องจักร CNC ที่สามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านสปินเดิลหรือหัวจับทูลได้

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์A553 ดอกสว่านรูน้ำมัน ADX
    วัสดุดอกHSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์)
    การเคลือบผิวTiAlN-Top (TiAlN ที่ผ่านกระบวนการขัดผิวให้เรียบ)
    มุมปลายดอก130°
    รูปแบบร่องคายเศษเกลียวเร็ว (มุมเกลียวสูง)
    ทิศทางการตัดคมตัดขวา
    ความลึกใช้งาน5xD
    การจ่ายน้ำหล่อเย็นจ่ายภายใน ผ่านรูน้ำมันในตัวดอก
    ด้ามด้ามทรงกระบอก DIN 6535 HA
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง5.00 mm – 20.00 mm
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม6 mm – 20 mm
    มาตรฐานขนาดมาตรฐาน Dormer Pramet
    วัสดุชิ้นงานเหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก

     

    ขนาดที่คัดเลือกจากข้อมูลของ Dormer Pramet ซีรีส์นี้ยังมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่างกลางอื่นๆ อีก หน่วยของขนาดเป็น mm หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 (mm)เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 (inch)ความยาวร่อง l2 (mm)ความยาวรวม l1 (mm)ความยาวด้าม (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (mm)
    A5535.05.000.19693679366
    A5535.25.200.20473879366
    A5536.36.300.24804687368
    A5536.56.500.25594787368
    A5538.08.00 5894  
    A55310.010.000.3937751304010
    A55310.210.200.4016871504512
    A55310.310.300.4055871504512
    A55310.510.500.4134871504512
    A55312.512.500.49211011604514
    A55313.013.000.51181011604514
    A55315.515.500.61021081704816
    A55316.016.000.62991081704816
    A55319.2519.250.75791402005020
    A55320.020.000.78741402005020

     

    ดอกสว่านรูน้ำมัน A553 เป็นดอกสว่านเกลียวที่มีด้ามทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA ลำตัวมีร่องคายเศษแบบเกลียวเร็ว และปลายดอกมุม 130° มีรูน้ำมันภายในทะลุตลอดตัวดอกเพื่อส่งน้ำหล่อเย็นไปยังบริเวณคมตัด

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 5.00 mm – 20.00 mm ตลอดทั้งซีรีส์
    • l2: ความยาวร่อง
    • l1: ความยาวรวม
    • ด้าม: ทรงกระบอก DIN 6535 HA เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวด้ามเพิ่มขึ้นตามขนาดดอก (ดูตารางสเปก)
    • มุมปลายดอก: 130°
    • ทิศทางการตัด: คมตัดขวา

    ตัวอย่าง A55310.0: d1 10.00 mm ความยาวร่อง 75 mm ความยาวรวม 130 mm เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 10 mm ความยาวด้าม 40 mm

     

    วิธีเลือกดอกสว่านรูน้ำมัน A553

    • เส้นผ่านศูนย์กลางรู: เลือก d1 ให้ตรงกับขนาดรูที่ต้องการ ซีรีส์นี้ครอบคลุม 5.00 mm ถึง 20.00 mm รวมถึงขนาดระหว่างกลาง
    • ความลึกรู: ควรให้ความลึกการเจาะไม่เกิน 5xD ตัวอย่างเช่น ดอกขนาด 10.00 mm เจาะได้ลึกสูงสุด 50 mm
    • หัวจับ: ตรวจสอบว่าหัวจับรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางด้ามของขนาดที่เลือก (6 mm ถึง 20 mm ตลอดทั้งซีรีส์)
    • น้ำหล่อเย็น: ใช้เครื่องจักรที่จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านสปินเดิลหรือผ่านหัวจับ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากรูน้ำมันภายใน
    • วัสดุชิ้นงาน: ผู้ผลิตระบุการใช้งานกับเหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

    การคำนวณความเร็วรอบสปินเดิล

    เมื่อได้ค่าความเร็วตัด Vc (m/min) จากตารางข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet แล้ว ให้คำนวณความเร็วรอบสปินเดิล n (rpm) ด้วยสูตร n = (Vc × 1000) / (π × D) โดย D คือเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเป็น mm อัตราป้อนต่อนาที Vf (mm/min) = อัตราป้อนต่อรอบ fn (mm/rev) × n

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    A5535.5 | ดอกสว่านรูน้ำมัน ADX_A553 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย