ดอกสว่านก้านเตเปอร์_A530

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer A530 เป็นดอกสว่านก้านเตเปอร์ HSS เคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 345 ความยาวมาตรฐาน พร้อมก้านมอร์สเตเปอร์ ปลายดอกทรงกรวย 118° แบบลดความหนาแกนกลางและร่องเกลียวแบบมาตรฐาน ช่วยให้เจาะได้ลึกถึง 4xD โดยไม่ต้องถอนดอกระบายเศษในงานเหล็กและเหล็กหล่อ
มาตรฐาน
- DIN 345 – มาตรฐานดอกสว่านก้านมอร์สเตเปอร์
- ขนาดและพารามิเตอร์ของเครื่องมือระบุตาม ISO 13399
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้กับเครื่องที่สปินเดิลหรือปลอกลดขนาดตรงกับขนาด MK ของดอกสว่าน
- ทำความสะอาดก้านดอกและรูเตเปอร์ของสปินเดิลก่อนประกอบ เพื่อให้เตเปอร์แนบสนิทและส่งแรงบิดได้โดยไม่ลื่นไถล
- เจาะรูลึกได้ถึง 4xD โดยไม่ต้องถอนดอกระบายเศษ หากต้องการรูที่ลึกกว่านี้ควรเลือกซีรีส์ดอกสว่านที่ยาวกว่า
- ปลายดอกแบบดั้งเดิม 118° สามารถลับคมใหม่ได้เมื่อสึก ควรรักษารูปทรงปลายดอกเดิมไว้เมื่อลับคม
- เลือกน้ำมันหล่อเย็นและสภาวะการตัดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
ข้อควรระวัง
- สวมแว่นตานิรภัย และระวังไม่ให้มือสัมผัสดอกสว่านที่กำลังหมุนและเศษโลหะร้อน
- ถอดดอกสว่านออกจากสปินเดิลด้วยลิ่มถอดเตเปอร์ ห้ามตอกที่ร่องเกลียวหรือคมตัด
Dormer A530 ดอกสว่านก้านเตเปอร์ HSS เคลือบ TiN
A530 คือดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐานจาก Dormer Pramet ที่มีก้านมอร์สเตเปอร์ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 345 ตัวดอกทำจากเหล็กไฮสปีด (HSS) และเคลือบผิวด้วยไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) ซึ่งเป็นสารเคลือบเซรามิกสีทองแบบ PVD มีความแข็งสูงและแรงเสียดทานต่ำ ช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการตัดเมื่อเทียบกับดอกที่ไม่เคลือบ
คุณสมบัติเด่น
- ปลายดอกทรงกรวย 118° แบบลดความหนาแกนกลาง – ปลายแบบดั้งเดิมที่แข็งแรงและลับคมใหม่ได้ง่าย
- สารเคลือบ TiN ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของดอก
- ร่องเกลียวแบบมาตรฐาน เหมาะกับงานเจาะทั่วไป
- ความลึกใช้งาน 4xD – เจาะได้โดยไม่ต้องถอนดอกระบายเศษ
- ก้านมอร์สเตเปอร์ จับยึดในเครื่องได้มั่นคง
- หมุนขวา / ตัดขวา
การใช้งาน
ออกแบบสำหรับงานเจาะด้วยเครื่องในเหล็กและเหล็กหล่อ A530 มีโครงสร้างแข็งแรง ให้ประสิทธิภาพดีบนเครื่องจักรแบบทั่วไปที่จับยึดดอกสว่านด้วยก้านมอร์สเตเปอร์
| ซีรีส์ | A530 |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านก้านเตเปอร์ ความยาวมาตรฐาน |
| วัสดุดอก | HSS (เหล็กไฮสปีด) |
| สารเคลือบ | TiN (ไทเทเนียมไนไตรด์) แบบ PVD |
| มุมปลายดอก | 118° ปลายทรงกรวยแบบลดความหนาแกนกลาง |
| รูปแบบร่องเกลียว | เกลียวมาตรฐาน |
| ความลึกใช้งาน | 4xD |
| ก้าน | ก้านมอร์สเตเปอร์ (ขนาด MK ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง) |
| มาตรฐาน | DIN 345 |
| ทิศทางการตัด | ขวา |
| วัสดุชิ้นงานหลัก | เหล็กและเหล็กหล่อ |
รูปทรง: ดอกสว่านเกลียวที่มีส่วนร่องเกลียวแบบมาตรฐาน และก้านมอร์สเตเปอร์ที่ปลายด้านท้าย ปลายตัดเป็นทรงกรวย 118° และลดความหนาบริเวณแกนกลาง
ขนาดหลัก (ISO 13399):
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางตัด
- LCF – ความยาวร่องคายเศษ
- OAL – ความยาวทั้งหมด
- CZC MS – ขนาดมอร์สเตเปอร์ด้านเครื่องจักร (MK)
ตัวอย่างจากข้อมูลผู้ผลิต: A53020.5 – DC 20.5 mm, LCF 145 mm, OAL 243 mm, MK 2
การเลือกดอกสว่านก้านเตเปอร์ของ Dormer
| ซีรีส์ | วัสดุดอก | ผิว | จุดเด่นในการเลือก |
|---|---|---|---|
| A130 | HSS | ผิวอบไอน้ำ | งานเจาะทั่วไปในเหล็ก |
| A530 | HSS | เคลือบ TiN | สำหรับเหล็กและเหล็กหล่อ สารเคลือบ TiN ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน |
| A730 | HSS-E (โคบอลต์) | ผิวสีบรอนซ์ | เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ สำหรับงานเจาะเหล็ก |
เคล็ดลับการเลือก
- เลือกขนาด MK ของดอกสว่านให้ตรงกับสปินเดิลหรือปลอกลดขนาดของเครื่อง
- Dormer Pramet จัดกลุ่มวัสดุชิ้นงานเป็น P (เหล็ก), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อนสูง) และ H (วัสดุชุบแข็ง) โดย A530 ระบุไว้สำหรับงานเจาะเหล็ก (P) และเหล็กหล่อ (K)