ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ ADX_A510

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet A510 คือดอกสว่านจ๊อบเบอร์ ADX ผลิตจาก HSS เคลือบ TiN มีปลายดอกแบบ volute มุม 130° ร่องคายเศษแบบเกลียวเร็ว และก้านตรงตามมาตรฐาน DIN 338 ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึก 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยดอก (pecking) ในงานเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

    • มาตรฐาน: DIN 338 (ดอกสว่านก้านตรง)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์: ADX
    • การจัดหมวดของผู้ผลิต: งานเจาะรู, ดอกสว่านตัน, ความลึกปานกลาง (ไม่เกิน 5×D), งานบนเครื่องจักร
    • อัตราส่วนความลึกต่อเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานได้: 4×D ออกแบบให้เจาะได้โดยไม่ต้องถอยดอก
    • ทิศทางการตัด: ตัดขวา
    • วัสดุชิ้นงานหลัก: เหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก และยังมีเงื่อนไขการตัดสำหรับโลหะผสมทนความร้อนสูงด้วย

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • กำหนดความเร็วรอบและอัตราป้อนตามเงื่อนไขการตัดของ Dormer Pramet สำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (P, M, K, N หรือ S)
    • ใช้งานโดยให้แกนหมุนของเครื่องหมุนในทิศทางขวา
    • จับยึดดอกสว่านด้วยหัวจับหรือคอลเล็ตที่เหมาะสม และยึดชิ้นงานให้แน่นก่อนเจาะ
    • สวมแว่นตานิรภัย เนื่องจากเศษโลหะมีความคมและอาจร้อน

     

    A510 คือดอกสว่านจ๊อบเบอร์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ ADX ของ Dormer Pramet ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) และผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 สำหรับดอกสว่านก้านตรง ดอกสว่านรุ่นนี้มีปลายดอกแบบ volute มุม 130° ร่วมกับร่องคายเศษแบบเกลียวเร็ว (quick spiral) เหมาะสำหรับการเจาะลึก 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยดอก (pecking)

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุดอกเป็นเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
    • เคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN)
    • ปลายดอกแบบ volute มุม 130°
    • ร่องคายเศษแบบเกลียวเร็ว (quick spiral)
    • ความลึกใช้งาน 4×D เจาะได้โดยไม่ต้องถอยดอก
    • ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) ตามมาตรฐาน DIN 338
    • ตัดขวา (Right hand)
    • มีทั้งขนาดเมตริกและขนาด inch แบบเศษส่วน

    การใช้งาน

    สำหรับงานเจาะบนเครื่องจักรในเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก นอกจากนี้ Dormer Pramet ยังเผยแพร่เงื่อนไขการตัดสำหรับโลหะผสมทนความร้อนสูงด้วย

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์A510
    กลุ่มผลิตภัณฑ์ADX
    ประเภทดอกสว่านดอกสว่านจ๊อบเบอร์
    วัสดุดอกHSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง)
    สารเคลือบTiN (ไทเทเนียมไนไตรด์)
    มุมปลายดอก130° (ปลายดอกแบบ volute)
    รูปแบบร่องคายเศษร่องเกลียวเร็ว (quick spiral)
    ความลึกใช้งาน4×D
    ก้านก้านทรงกระบอก (ก้านตรง)
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    มาตรฐานDIN 338
    วัสดุชิ้นงานเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก

     

    รหัสสินค้ารหัสวัสดุ (Material ID)หมายเลข EDPเส้นผ่านศูนย์กลางตัด DCเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCONความยาวร่องคายเศษ LCFความยาวรวม OALน้ำหนักสุทธิ
    A5101/2597002901692161/2 inch (0.5 inch / 12.7 mm)0.5 inch (12.7 mm)3.9764 inch (101 mm)5.9449 inch (151 mm)107 g

     

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ ADX ก้านตรงตามมาตรฐาน DIN 338 ก้านทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด ส่วนลำตัวมีร่องคายเศษแบบเกลียวเร็ว (quick spiral) สำหรับการตัดขวา และปลายดอกเป็นแบบ volute มุม 130°

    • เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC): 1/2 inch (12.7 mm)
    • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON): 0.5 inch (12.7 mm)
    • ความยาวร่องคายเศษ (LCF): 3.9764 inch (101 mm)
    • ความยาวรวม (OAL): 5.9449 inch (151 mm)
    • มุมปลายดอก: 130°
    • ความลึกใช้งาน: 4×D

    ขนาดที่ระบุข้างต้นเป็นของรหัสสินค้า A5101/2

     

    การเลือกใช้ตามวัสดุชิ้นงาน

    Dormer Pramet จัดกลุ่มเงื่อนไขการตัดของ A510 ตามวัสดุชิ้นงาน ใช้ตารางด้านล่างเพื่อหากลุ่มของวัสดุที่ใช้ แล้วนำข้อมูลการตัดของกลุ่มนั้นไปใช้

    กลุ่มวัสดุชิ้นงานคำจำกัดความ
    Pเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อเหล็กกล้าที่มีส่วนผสมโลหะไม่เกิน 10% และความแข็งต่ำกว่า 45 HRC
    Mสแตนเลสเหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียมอย่างน้อย 11%
    Kเหล็กหล่อชิ้นงานหล่อจากโลหะผสมเหล็กและคาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%
    Nโลหะนอกกลุ่มเหล็กโลหะและโลหะผสมที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบในปริมาณที่มีนัยสำคัญ
    Sโลหะผสมทนความร้อนสูงซูเปอร์อัลลอยที่มีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงและความต้านทานการกัดกร่อนเหนือกว่าสแตนเลส

    รายการตรวจสอบในการเลือก

    • งานหลักที่ผู้ผลิตระบุ: เหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    • ความลึกรู: A510 ออกแบบมาสำหรับความลึกไม่เกิน 4×D โดยไม่ต้องถอยดอก
    • การจับยึด: เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด จึงควรเลือกหัวจับหรือคอลเล็ตให้ตรงกับขนาดนั้น
    • ขนาด: ซีรีส์นี้มีทั้งขนาดเมตริกและขนาด inch แบบเศษส่วน
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ ADX_A510 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย