ดอกสว่านก้านลด 1/2"_A170

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet A170 คือดอกสว่านก้านลด HSS ความยาวมาตรฐาน ก้านตรงขนาด 1/2" ผิวอบไอน้ำ และปลายดอกมุม 118° สำหรับเจาะลึก 4xD ในเหล็กโดยไม่ต้องถอยดอก ทุกขนาดใช้ก้าน 1/2" เท่ากัน จึงจับดอกสว่านเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ด้วยหัวจับขนาด 1/2" ได้
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet
- หมวดหมู่ของผู้ผลิต: งานเจาะรู / ดอกสว่านแบบตัน / ความลึกปานกลาง (≤ 5xD) / งานเครื่องจักร
- มาตรฐาน: มาตรฐานการผลิตของ Dormer Pramet (มาตรฐานภายในของผู้ผลิต)
- ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: h8
- ทิศทางการตัด: หมุนขวา
- ก้าน: ทรงกระบอกแบบลดขนาด 1/2" ทุกขนาด
คำแนะนำการใช้งาน
- ผู้ผลิตกำหนดให้ A170 เจาะได้ลึกถึง 4xD ในเหล็กโดยไม่ต้องถอยดอก หากต้องการรูที่ลึกกว่านี้ ให้เลือกดอกสว่านจากซีรีส์ที่ยาวกว่า
- สอดก้านเข้าหัวจับให้สุดและจับให้แน่น แรงบิดในการตัดทั้งหมดส่งผ่านก้านที่ลดขนาด จึงต้องป้องกันไม่ให้ก้านลื่นไถล
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet ตามเส้นผ่านศูนย์กลางและวัสดุชิ้นงานที่ใช้ เนื่องจากค่าจะเปลี่ยนไปตามขนาดดอกสว่าน
- ปลายดอกแบบมาตรฐานมุม 118° สามารถลับคมใหม่เพื่อคืนประสิทธิภาพการตัดได้
ข้อควรระวัง
- จับยึดชิ้นงานให้แน่นก่อนเจาะ
- สวมแว่นตานิรภัย เนื่องจากเศษตัดมีความคมและร้อน
ดอกสว่านก้านลด 1/2" – A170
A170 จาก Dormer Pramet เป็นดอกสว่านความยาวมาตรฐาน ผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูง (HSS) พร้อมก้านทรงกระบอกแบบลดขนาด ไม่ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางตัดจะเป็นเท่าใด ก้านจะมีขนาด 1/2" เสมอ จึงสามารถใช้ดอกสว่านที่ใหญ่กว่าความจุของหัวจับกับเครื่องเจาะและอุปกรณ์อื่นที่ติดตั้งหัวจับขนาด 1/2" ได้
ดอกสว่านมีปลายดอกแบบมาตรฐานมุม 118° และร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam oxide) ซึ่งช่วยลดการติดของเนื้อชิ้นงานบนคมตัด ผลิตตามมาตรฐานการผลิตของ Dormer Pramet โดยมีค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h8 และผู้ผลิตกำหนดให้เจาะได้ลึกถึง 4xD ในเหล็กโดยไม่ต้องถอยดอก
คุณสมบัติเด่น
- ก้านทรงกระบอกแบบลดขนาด 1/2" ในทุกขนาดของซีรีส์
- วัสดุดอก HSS พร้อมผิวอบไอน้ำ (steam oxide)
- ปลายดอกแบบมาตรฐานมุม 118° สำหรับงานเจาะทั่วไป
- ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ตัดขวา
- ความลึกเจาะใช้งานได้ 4xD ในเหล็กโดยไม่ต้องถอยดอก
- ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h8 ผลิตตามมาตรฐานการผลิตของ Dormer Pramet
- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งแบบเมตริกและแบบ inch เศษส่วน
การใช้งาน
Dormer Pramet จัด A170 อยู่ในกลุ่มดอกสว่านแบบตันสำหรับความลึกรูปานกลาง (≤ 5xD) ในงานเครื่องจักร เป็นตัวเลือกหลักสำหรับเหล็กกล้ากลึงง่ายและเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำถึงปานกลาง และยังใช้กับเหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กกล้าผสม และสเตนเลสออสเทนนิติกได้
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | A170 |
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านก้านลด 1/2" ความยาวมาตรฐาน |
| วัสดุดอก | HSS (เหล็กกล้ารอบสูง) |
| การปรับสภาพผิว | อบไอน้ำ (steam oxide) |
| มุมปลายดอก | 118° |
| รูปแบบร่องคายเศษ | เกลียวมาตรฐาน |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกแบบลดขนาด 1/2" (12.7 mm) |
| ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง | h8 |
| ความลึกเจาะใช้งาน | 4xD |
| ระบบขนาด | เมตริก (mm) และ inch เศษส่วน |
| มาตรฐาน | มาตรฐานการผลิตของ Dormer Pramet |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS | ความยาวร่อง LCF | ความยาวรวม OAL |
|---|---|---|---|---|
| A17013.0 | 13 mm | 1/2" | 83 mm | 156 mm |
| A17035/64 | 35/64 inch (0.5469 inch / 13.89 mm) | 1/2" (12.7 mm) | 3.1/8 inch (79.4 mm) | 6 inch (152.4 mm) |
| A17015.0 | 15 mm | 1/2" | 83 mm | 156 mm |
| A17016.5 | 16.5 mm | 1/2" | 84 mm | 157 mm |
| A17018.5 | 18.5 mm | 1/2" | 84 mm | 157 mm |
| A17025/32 | 25/32 inch (0.7813 inch) | 1/2" | 3 inch | 6 inch |
| A17013/16 | 13/16 inch (0.8125 inch) | 1/2" | 3 inch | 6 inch |
| A1701.1/16 | 1.1/16 inch (1.0625 inch) | 1/2" | 3 inch | 6 inch |
ตัวอย่างขนาดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ Dormer Pramet ทุกขนาดใช้วัสดุ HSS ผิวอบไอน้ำ ปลายดอก 118° ค่าพิกัดความเผื่อ h8 และความลึกเจาะใช้งาน 4xD
ดอกสว่านเกลียวลำตัวตรง ปลายด้านตัดเป็นปลายดอกแบบมาตรฐานมุม 118° ส่วนลำตัวที่มีร่องกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC, ค่าพิกัดความเผื่อ h8) โดยมีร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐานตลอดความยาวร่อง (LCF) ถัดจากร่อง ลำตัวจะลดขนาดลงเป็นก้านทรงกระบอกซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง (DCON MS) 1/2" ในทุกขนาด ความยาวรวม (OAL) วัดจากปลายดอกถึงปลายก้าน
- DC: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (h8)
- LCF: ความยาวร่อง
- DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 1/2" (12.7 mm)
- OAL: ความยาวรวม
- มุมปลายดอก: 118°
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
ข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet ระบุความเหมาะสมของ A170 ตามกลุ่มวัสดุดังนี้
| กลุ่มวัสดุ | วัสดุชิ้นงาน | ความเหมาะสม |
|---|---|---|
| P1.1 | เหล็กกล้าคาร์บอนกลึงง่ายผสมกำมะถัน ต่ำกว่า 240HB | ใช้งานหลัก |
| P1.2 | เหล็กกล้าคาร์บอนกลึงง่ายผสมกำมะถันและฟอสฟอรัส ต่ำกว่า 180HB | ใช้งานหลัก |
| P1.3 | เหล็กกล้าคาร์บอนกลึงง่ายผสมกำมะถัน/ฟอสฟอรัสและตะกั่ว ต่ำกว่า 180HB | ใช้งานหลัก |
| P2.1 | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ คาร์บอนต่ำกว่า 0.25%C ต่ำกว่า 180HB | ใช้งานหลัก |
| P2.2 | เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง คาร์บอนต่ำกว่า 0.55%C ต่ำกว่า 240HB | ใช้งานหลัก |
| P2.3 | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง คาร์บอนมากกว่า 0.55%C ต่ำกว่า 300HB | ใช้งานได้ |
| P3.1 | เหล็กกล้าผสม ต่ำกว่า 180HB | ใช้งานได้ |
| M3.3 | สเตนเลสออสเทนนิติก 260 - 300HB | ใช้งานได้ |
เคล็ดลับการเลือก
- เลือก A170 เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูใหญ่กว่าความจุหัวจับของเครื่อง แต่หัวจับรองรับก้านขนาด 1/2" ได้
- ควบคุมความลึกรูไม่เกิน 4xD เพื่อเจาะโดยไม่ต้องถอยดอก
- สำหรับเหล็กกล้าผสมและสเตนเลสออสเทนนิติก ข้อมูลการตัดของผู้ผลิตกำหนดความเร็วตัดต่ำกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนอย่างชัดเจน ให้ใช้ค่าที่เผยแพร่สำหรับขนาดที่เลือก