ดอกสว่านก้านเตเปอร์ปลายคาร์ไบด์ แบบเชื่อมประสาน เจียร 4 หน้า_A166

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER PRAMET A166 คือดอกสว่านก้านเตเปอร์ปลายคาร์ไบด์ความยาวมาตรฐาน (jobber) ตาม DIN 345 ตัวดอกทำจาก HSS และมีปลายคาร์ไบด์แบบเชื่อมประสานที่เจียรเป็นปลาย 118° แบบ 4 หน้า ออกแบบมาสำหรับงานเจาะลึก 4×D โดยไม่ต้องเจาะถอยเป็นจังหวะ (pecking) เหมาะกับงานเหล็กหล่อเป็นหลัก
มาตรฐานและการจัดกลุ่ม
- ขนาดตามมาตรฐาน DIN 345 (ดอกสว่านก้านมอร์สเตเปอร์ ความยาวมาตรฐาน)
- หมวดหมู่ของ Dormer Pramet: งานเจาะรู – ดอกสว่านแบบตัน – ความลึกปานกลาง (≤ 5xD) – งานเจาะด้วยเครื่องจักร
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัด: h8
- ความเหมาะสมกับชิ้นงานแบ่งตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ของ Dormer Pramet ได้แก่ P เหล็กกล้า, M เหล็กกล้าไร้สนิม, K เหล็กหล่อ, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S โลหะผสมทนความร้อนสูง และ H วัสดุชุบแข็ง โดย A166 มุ่งเน้นกลุ่ม K (เหล็กหล่อ)
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบมาให้เจาะได้ลึกถึง 4×D ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องเจาะถอยเป็นจังหวะ
- เริ่มจากค่าความเร็วตัดและอัตราป้อน (Alpha Code) ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงานในแคตตาล็อกของ Dormer Pramet แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการจับยึด
- ปลายแบบ 4 หน้าสามารถลับคมใหม่เพื่อฟื้นสมรรถนะการตัดได้
ข้อควรระวังสำหรับก้านมอร์สเตเปอร์
- หางปลายก้าน (tang) ของมอร์สเตเปอร์มีไว้สำหรับถอดดอกสว่านออกจากตัวจับเท่านั้น โดยใช้ลิ่มตอกถอด เช่น Dormer M152 ไม่ได้มีไว้สำหรับส่งแรงบิดขับ
- รักษาก้านดอกสว่านและรูเตเปอร์ของสปินเดิลให้สะอาดและปราศจากจาระบี เพื่อให้เตเปอร์แนบสนิทและไม่ลื่นไถล
- หากเตเปอร์หรือหางปลายก้านเสียหายหรือบิดงอ ให้เปลี่ยนดอกสว่านทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสปินเดิล
DORMER PRAMET A166 คือดอกสว่านก้านเตเปอร์ปลายคาร์ไบด์ที่มีปลายคาร์ไบด์แบบเชื่อมประสานเจียรเป็น 4 หน้า ปลายคาร์ไบด์ให้สมรรถนะการตัดระดับเดียวกับดอกสว่านคาร์ไบด์ ขณะที่ตัวดอก HSS แข็งแรงและเปราะน้อยกว่าคาร์ไบด์ทั้งดอก
ผลิตตามความยาวมาตรฐาน (jobber) ของ DIN 345 พร้อมก้านมอร์สเตเปอร์สำหรับจับยึดในสปินเดิลของเครื่องจักรหรือปลอกมอร์สเตเปอร์ ปลายเจียร 118° แบบ 4 หน้าช่วยให้ดอกนำศูนย์ได้ด้วยตัวเองและลับคมใหม่ได้ง่าย ทำให้ A166 เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับงานเจาะเหล็กหล่อ
คุณสมบัติเด่น
- ตัวดอกทำจาก HSS พร้อมปลายตัดคาร์ไบด์แบบเชื่อมประสาน
- ปลาย 118° แบบ 4 หน้า นำศูนย์ได้ด้วยตัวเองและลับคมใหม่ได้ง่าย
- ความลึกเจาะใช้งาน 4×D โดยไม่ต้องเจาะถอยเป็นจังหวะ
- ร่องคายเศษเกลียวมาตรฐาน ตัดขวา
- ผิวแบบผสมระหว่างผิวขาวเงาและผิวอบไอน้ำ (steam oxide)
- ก้านมอร์สเตเปอร์ตาม DIN 345 ขนาด MK 1 ถึง MK 4 ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบบเมตริกตั้งแต่ 10.00 mm ถึง 33.00 mm
การใช้งานทั่วไป
- งานเจาะชิ้นงานเหล็กหล่อด้วยเครื่องจักร โดยจับดอกสว่านในสปินเดิลหรือปลอกมอร์สเตเปอร์
- เจาะรูลึกได้ถึง 4×D ในเหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อเหนียว (malleable) เหล็กหล่อกราไฟต์กลม และเหล็กหล่อกราไฟต์ไส้เดือน
| แบรนด์ | DORMER PRAMET |
|---|---|
| ซีรีส์ | A166 |
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านก้านเตเปอร์ปลายคาร์ไบด์ แบบเชื่อมประสาน เจียร 4 หน้า |
| วัสดุเครื่องมือ | ตัวดอก HSS พร้อมปลายตัดคาร์ไบด์แบบเชื่อมประสาน |
| ผิวสำเร็จ | ผิวขาวเงาผสมผิวอบไอน้ำ (steam tempered) |
| ปลายดอก | 118° แบบ 4 หน้า |
| รูปแบบร่องคายเศษ | เกลียวมาตรฐาน (มุมเกลียว 20–35°) |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ความยาวใช้งาน | 4×D โดยไม่ต้องเจาะถอยเป็นจังหวะ |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง | h8 |
| มาตรฐาน | DIN 345 |
| ความยาวดอก | ความยาวมาตรฐาน (jobber) |
| ก้าน | มอร์สเตเปอร์ MK 1 ถึง MK 4 |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 10.00 – 33.00 mm |
| วัสดุชิ้นงานหลัก | เหล็กหล่อ (ISO K) |
| ขนาดของ A16610.0 | DC 10.00 mm, LCF 87.0 mm, OAL 168.0 mm, MK 1 |
| รหัสสินค้า | DC (mm) | DC (inch) | LCF (mm) | OAL (mm) | มอร์สเตเปอร์ (CZC MS) |
|---|---|---|---|---|---|
| A16610.0 | 10.00 | 0.3937 | 87.0 | 168.0 | MK 1 |
| A16610.5 | 10.50 | 0.4134 | 87.0 | 168.0 | MK 1 |
| A16611.0 | 11.00 | 0.4331 | 94.0 | 175.0 | MK 1 |
| A16611.5 | 11.50 | 0.4528 | 94.0 | 175.0 | MK 1 |
| A16612.0 | 12.00 | 0.4724 | 101.0 | 182.0 | MK 1 |
| A16613.0 | 13.00 | 0.5118 | 101.0 | 182.0 | MK 1 |
| A16613.5 | 13.50 | 0.5315 | 108.0 | 189.0 | MK 1 |
| A16614.0 | 14.00 | 0.5512 | 108.0 | 189.0 | MK 1 |
| A16615.0 | 15.00 | 0.5906 | 114.0 | 212.0 | MK 2 |
| A16616.0 | 16.00 | 0.6299 | 120.0 | 218.0 | MK 2 |
| A16617.0 | 17.00 | 0.6693 | 125.0 | 223.0 | MK 2 |
| A16617.5 | 17.50 | 0.6890 | 130.0 | 228.0 | MK 2 |
| A16618.0 | 18.00 | 0.7087 | 130.0 | 228.0 | MK 2 |
| A16619.0 | 19.00 | 0.7480 | 135.0 | 233.0 | MK 2 |
| A16620.0 | 20.00 | 0.7874 | 140.0 | 238.0 | MK 2 |
| A16621.0 | 21.00 | 0.8268 | 145.0 | 243.0 | MK 2 |
| A16622.0 | 22.00 | 0.8661 | 150.0 | 248.0 | MK 2 |
| A16622.5 | 22.50 | 0.8858 | 155.0 | 253.0 | MK 2 |
| A16623.0 | 23.00 | 0.9055 | 155.0 | 253.0 | MK 2 |
| A16624.0 | 24.00 | 0.9449 | 160.0 | 281.0 | MK 3 |
| A16625.0 | 25.00 | 0.9843 | 160.0 | 281.0 | MK 3 |
| A16626.0 | 26.00 | 1.0236 | 165.0 | 286.0 | MK 3 |
| A16627.0 | 27.00 | 1.0630 | 170.0 | 291.0 | MK 3 |
| A16628.0 | 28.00 | 1.1024 | 170.0 | 291.0 | MK 3 |
| A16629.0 | 29.00 | 1.1417 | 175.0 | 296.0 | MK 3 |
| A16630.0 | 30.00 | 1.1811 | 175.0 | 296.0 | MK 3 |
| A16632.0 | 32.00 | 1.2598 | 185.0 | 334.0 | MK 4 |
| A16633.0 | 33.00 | 1.2992 | 185.0 | 334.0 | MK 4 |
DC = เส้นผ่านศูนย์กลางตัด, LCF = ความยาวร่องคายเศษ, OAL = ความยาวรวม, CZC MS = ขนาดมอร์สเตเปอร์ด้านเครื่องจักร ขนาดอ้างอิงจากแคตตาล็อกของ Dormer Pramet ทั้งนี้การมีจำหน่ายของแต่ละขนาดอาจแตกต่างกัน
ดอกสว่านเกลียวที่มีก้านมอร์สเตเปอร์อยู่ด้านหนึ่งและปลายตัดคาร์ไบด์แบบเชื่อมประสานอยู่อีกด้านหนึ่ง ผลิตตามความยาวมาตรฐาน (jobber) ของ DIN 345
- ปลายดอก: ปลายคาร์ไบด์เชื่อมประสานกับตัวดอก HSS และเจียรเป็นปลาย 118° แบบ 4 หน้า
- ตัวดอก: ร่องคายเศษเกลียวมาตรฐาน ตัดขวา ความลึกเจาะใช้งานได้ถึง 4×D
- ก้าน: มอร์สเตเปอร์ MK 1 ถึง MK 4 ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มีหางปลายก้าน (tang) สำหรับตอกถอดดอกสว่านออกจากตัวจับ
- ขนาดหลัก: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC ความยาวร่องคายเศษ LCF ความยาวรวม OAL และขนาดมอร์สเตเปอร์ CZC MS (ดูตารางสเปก)
- ตัวอย่าง A16610.0: DC 10.00 mm, LCF 87.0 mm, OAL 168.0 mm, MK 1
การเลือกดอกสว่านให้เหมาะกับชิ้นงาน
- เหล็กหล่อ: A166 คือตัวเลือกของ Dormer Pramet สำหรับงานเหล็กหล่อ โดยปลายคาร์ไบด์แบบเชื่อมประสานให้สมรรถนะการตัดระดับคาร์ไบด์
- เหล็กกล้าทั่วไป: สำหรับงานเหล็กกล้า Dormer Pramet มีดอกสว่านก้านเตเปอร์ HSS รุ่น A130 ที่มีขนาดตาม DIN 345 เช่นเดียวกัน ปลายกรวย 118° แบบลดความหนาแกน (thinned) และผิวอบไอน้ำ
- เลือกขนาดตามเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดมอร์สเตเปอร์ (MK 1 ถึง MK 4) จะเปลี่ยนไปตามเส้นผ่านศูนย์กลาง จึงควรตรวจสอบว่าตรงกับสปินเดิลหรือปลอกเตเปอร์ของเครื่องจักร
ความเร็วตัดเริ่มต้น vc ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (ค่าจากแคตตาล็อกของ Dormer Pramet)
| ISO | กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | vc (m/min) |
|---|---|---|
| P | P1 เหล็กกล้าเกรดกลึงง่าย | 73 – 85 |
| P | P2 เหล็กกล้าคาร์บอน | 49 – 63 |
| P | P3 เหล็กกล้าผสม | 40 – 59 |
| P | P4 เหล็กกล้าเครื่องมือ | 24 – 35 |
| M | M1 – M4 เหล็กกล้าไร้สนิม | 32 – 55 |
| K | K1 เหล็กหล่อเทา | 28 – 50 |
| K | K2 เหล็กหล่อเหนียว (malleable) | 28 – 43 |
| K | K3 เหล็กหล่อกราไฟต์กลม | 24 – 38 |
| K | K4 เหล็กหล่อออสเทนิติกและเหล็กหล่อออสเทมเปอร์ | 14 – 35 |
| K | K5 เหล็กหล่อกราไฟต์ไส้เดือน | 23 – 40 |
| N | N1 อะลูมิเนียมรีด | 25 – 50 |
| N | N2 อะลูมิเนียมผสมหล่อ | 40 – 62 |
| N | N3 ทองแดงผสม | 38 – 127 |
| S | S1 – S4 ไทเทเนียมและโลหะผสมทนความร้อนสูง | 16 – 35 |
ช่วงค่าข้างต้นสรุปจากค่าเริ่มต้นในแคตตาล็อกของทุกกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่ม ควรตรวจสอบค่าของกลุ่มย่อยที่ตรงกับวัสดุจริง อัตราป้อนกำหนดเป็น Alpha Code ในตารางอัตราป้อนของ Dormer Pramet