ดอกสว่านจ็อบเบอร์ ปลายทังสเตนคาร์ไบด์บัดกรีแข็ง เจียร 4 หน้า_A160

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์ Dormer Pramet A160 ตัวดอกทำจากเหล็กไฮสปีด (HSS) ติดปลายทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อเต็มแบบบัดกรีแข็ง พร้อมปลายดอกมุม 118° เจียร 4 หน้า ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 แบบก้านตรง ออกแบบมาสำหรับเจาะลึกได้ถึง 4×D ในเหล็กหล่อโดยไม่ต้องเจาะถอนเป็นระยะ

    มาตรฐาน

    • DIN 338 – ดอกสว่านก้านตรงความยาวจ็อบเบอร์

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ออกแบบมาสำหรับเจาะลึกได้ถึง 4×D ในเหล็กหล่อโดยไม่ต้องเจาะถอนเป็นระยะ
    • เหมาะสำหรับงานเจาะด้วยเครื่องจักร
    • เป็นเครื่องมือตัดขวา: ให้หมุนสปินเดิลในทิศทางเดินหน้า (ตามเข็มนาฬิกา)

    ข้อควรระวัง

    • คมตัดทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งสูงแต่เปราะกว่า HSS ควรใช้การตั้งเครื่องที่แข็งแรง จับยึดชิ้นงานให้มั่นคง และหลีกเลี่ยงแรงกระแทกหรือแรงด้านข้างที่ปลายดอก
    • สวมแว่นตานิรภัย และระวังอย่าให้มืออยู่ใกล้เครื่องมือที่กำลังหมุนและเศษโลหะ

     

    ภาพรวม

    Dormer Pramet A160 เป็นดอกสว่านจ็อบเบอร์ร่องเกลียวที่ใช้ตัวดอกเหล็กไฮสปีด (HSS) ร่วมกับวัสดุตัดทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อเต็ม ซึ่งบัดกรีแข็งติดไว้ที่ปลายดอก ปลายดอกมุม 118° เจียรแบบ 4 หน้า และผลิตตามมาตรฐานดอกสว่านก้านตรง DIN 338 ทาง Dormer Pramet จัดให้อยู่ในกลุ่มดอกสว่านตันสำหรับเจาะความลึกปานกลางที่ใช้งานกับเครื่องจักร ออกแบบมาสำหรับเจาะลึกได้ถึง 4×D ในเหล็กหล่อโดยไม่ต้องเจาะถอนเป็นระยะ

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อเต็มบัดกรีแข็งบนตัวดอก HSS
    • ปลายดอกมุม 118° เจียรแบบ 4 หน้า
    • ความลึกใช้งาน 4×D เจาะเหล็กหล่อได้โดยไม่ต้องเจาะถอนเป็นระยะ
    • ความยาวแบบจ็อบเบอร์ตาม DIN 338 ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง)
    • ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ตัดขวา
    • ผิวสำเร็จแบบผสม ผิวขัดเงาและผิวอบไอน้ำ (สตีมออกไซด์)

    การใช้งาน

    งานเจาะรูด้วยเครื่องจักรในชิ้นงานเหล็กหล่อ ที่ต้องการคมตัดทังสเตนคาร์ไบด์บนดอกสว่านจ็อบเบอร์ความยาวมาตรฐานแบบก้านตรง

     

    ซีรีส์A160
    ประเภทดอกสว่านดอกสว่านจ็อบเบอร์ร่องเกลียว
    วัสดุตัวดอกเหล็กไฮสปีด (HSS)
    วัสดุคมตัดทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อเต็ม แบบปลายบัดกรีแข็ง
    ผิวสำเร็จผสมผิวขัดเงาและผิวอบไอน้ำ (สตีมออกไซด์)
    มุมปลายดอก118°
    การเจียรปลายดอก4 หน้า
    รูปแบบร่องเกลียวมาตรฐาน
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ก้านก้านทรงกระบอก (ก้านตรง)
    ความลึกใช้งาน4×D
    มาตรฐานDIN 338
    วัสดุชิ้นงานเหล็กหล่อ

     

    A160 เป็นดอกสว่านจ็อบเบอร์ร่องเกลียวที่มีสัดส่วนตามมาตรฐาน DIN 338 อธิบายรูปทรงจากก้านไปถึงปลายดอกได้ดังนี้

    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ (ก้านตรง) สำหรับจับยึดด้วยหัวจับดอกสว่านหรือคอลเล็ต
    • ตัวดอก: เหล็กไฮสปีด (HSS) พร้อมร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ตัดขวา
    • ส่วนคมตัด: ปลายทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อเต็มบัดกรีแข็งติดกับตัวดอก HSS
    • ปลายดอก: มุมปลายดอก 118° เจียรแบบ 4 หน้า
    • ความลึกเจาะใช้งาน: 4×D
    • ความยาวรวมและความยาวร่องเป็นไปตามซีรีส์ความยาวจ็อบเบอร์ของ DIN 338 ในแต่ละขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

     

    การเลือกใช้ A160

    • วัสดุชิ้นงาน: Dormer Pramet กำหนดให้ A160 ใช้กับเหล็กหล่อ หากเป็นวัสดุชิ้นงานอื่น ควรเลือกดอกสว่านที่มีรูปทรงคมตัดออกแบบมาสำหรับวัสดุนั้นโดยเฉพาะ
    • ความลึกรู: ความลึกใช้งานคือ 4×D หากต้องการเจาะรูที่ลึกกว่านี้ ควรเลือกดอกสว่านซีรีส์ที่ยาวกว่า
    • เครื่องจักร: ออกแบบมาสำหรับงานเจาะด้วยเครื่องจักร
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    A1604.0 | ดอกสว่านจ็อบเบอร์ ปลายทังสเตนคาร์ไบด์บัดกรีแข็ง เจียร 4 หน้า_A160 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย