ดอกสว่านจ๊อบเบอร์_A147

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet A147 เป็นดอกสว่านจ๊อบเบอร์ตามมาตรฐาน DIN 338 ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวเงาแบบไม่เคลือบ และปลายทรงกรวยมุม 130° แบบทินนิ่ง เจาะรูได้ลึกถึง 4xD โดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษ และออกแบบมาเพื่องานเจาะสแตนเลสเป็นหลัก

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 (ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ก้านตรง)
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h8

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ความลึกการเจาะใช้งานสูงสุด 4xD โดยในสแตนเลสสามารถเจาะถึงความลึกนี้ได้โดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษ
    • ออกแบบสำหรับงานเครื่องจักร – Dormer Pramet จัด A147 อยู่ในกลุ่มดอกสว่านตันสำหรับรูความลึกปานกลาง (≤ 5xD)
    • เป็นเครื่องมือตัดขวา: ให้สปินเดิลหมุนในทิศทางปกติ (ทิศขวา)
    • เลือกค่าเริ่มต้นของความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลสภาวะการตัดของ Dormer Pramet ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงานที่ใช้

    ข้อควรระวัง

    • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กมาก เช่น A147.3 (0.3 mm) หักได้ง่าย – ควรจับยึดดอกสว่านให้แน่นโดยให้ระยะเยื้องศูนย์ (runout) น้อยที่สุด และหลีกเลี่ยงแรงกระทำด้านข้าง
    • สวมแว่นตานิรภัยขณะเจาะ และกำจัดเศษตัดด้วยแปรงหรืออุปกรณ์ ห้ามใช้มือเปล่า

     

    ภาพรวม

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ซีรีส์ Dormer Pramet A147 เป็นดอกสว่านก้านตรงที่ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 ทำจากเหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E) และมาพร้อมผิวเงาแบบไม่เคลือบ Dormer Pramet จัด A147 ไว้ในกลุ่มดอกสว่านตันสำหรับรูความลึกปานกลาง (≤ 5xD) ในงานเครื่องจักร โดยมีความลึกการเจาะใช้งาน 4xD

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุเครื่องมือ HSS-E ผสมโคบอลต์
    • ปลายทรงกรวยมุม 130° ผ่านการทินนิ่งปลายแบบพิเศษ พร้อมคมตัดที่ได้รับการปรับแต่ง
    • ผิวเงา (ไม่เคลือบ)
    • ความลึกใช้งาน 4xD – เจาะได้เต็มความลึกในสแตนเลสโดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษ
    • ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) ตัดขวา
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h8

    การใช้งาน

    A147 ออกแบบมาเพื่องานเจาะสแตนเลสเป็นหลัก นอกจากนี้ Dormer Pramet ยังเผยแพร่ข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูง จึงนำซีรีส์นี้ไปใช้งานเจาะรูทั่วไปได้กับวัสดุชิ้นงานหลากหลายชนิด

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์A147
    ประเภทดอกสว่านจ๊อบเบอร์ ก้านตรง
    มาตรฐานDIN 338
    วัสดุเครื่องมือHSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์)
    ผิวสำเร็จผิวเงา (ไม่เคลือบ)
    ปลายดอกปลายทรงกรวยมุม 130° แบบทินนิ่ง พร้อมคมตัดที่ได้รับการปรับแต่ง
    ความลึกใช้งาน4xD
    ก้านก้านทรงกระบอก (ก้านตรง)
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางh8
    ขนาดที่ผู้ผลิตเผยแพร่0.3 mm ถึง 15 mm และขนาดหน่วย inch แบบเศษส่วน (เช่น 1/16 inch)
    วัสดุชิ้นงานหลักสแตนเลส

     

    ขนาดตัวอย่างตามที่ Dormer Pramet เผยแพร่:

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DCความยาวร่องคาย LCF (mm)ความยาวรวม OAL (mm)
    A147.30.3 mm319
    A147.40.4 mm520
    A147.80.8 mm1030
    A1471/161/16 inch (0.0625 inch)2043
    A1473.53.5 mm3970
    A1479.29.2 mm81125
    A14712.012 mm101151

    ทุกขนาด: มาตรฐาน DIN 338 วัสดุ HSS-E ผิวเงา ปลายมุม 130° พิกัดความเผื่อ h8 ก้านทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด

     

    ดอกสว่านก้านตรงความยาวแบบจ๊อบเบอร์ตามมาตรฐาน DIN 338 เมื่อดูจากด้านท้ายไปถึงปลาย ตัวดอกประกอบด้วยก้านทรงกระบอกเรียบ ส่วนลำตัวที่มีร่องคายแบบเกลียว และปลายคมตัดทรงกรวย

    • ปลายดอก: ปลายทรงกรวยมุม 130° แบบทินนิ่ง พร้อมคมตัดที่ได้รับการปรับแต่ง
    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด พิกัดความเผื่อ h8
    • DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนจับยึด) เท่ากับ DC
    • LCF – ความยาวร่องคาย
    • OAL – ความยาวรวม
    • ความลึกการเจาะใช้งาน: 4xD

    ตัวอย่าง A147.3: DC 0.3 mm, LCF 3 mm, OAL 19 mm

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    Dormer Pramet เผยแพร่ข้อมูลสภาวะการตัดของ A147 สำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงานตาม ISO ดังนี้:

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงาน
    Pเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ธาตุผสม ≤ 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
    Mสแตนเลส (โครเมียม ≥ 11%) – งานหลักของซีรีส์นี้
    Kเหล็กหล่อ (คาร์บอนมากกว่า 2%)
    Nโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    Sโลหะผสมทนความร้อนสูง (ซูเปอร์อัลลอย)
    • ความลึกของรู: เลือก A147 สำหรับรูลึกไม่เกิน 4xD หากต้องการรูที่ลึกกว่านั้น ให้เลือกดอกสว่านจากกลุ่มดอกยาวของ Dormer Pramet (≥ 6xD)
    • เส้นผ่านศูนย์กลาง: เลือก DC ให้ตรงกับขนาดรูที่ต้องการ โดยพิกัดความเผื่อ h8 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเท่ากับหรือเล็กกว่าค่าระบุเล็กน้อย
    • การจับยึด: เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด จึงควรใช้หัวจับดอกสว่านหรือคอลเล็ตที่มีช่วงการจับครอบคลุมขนาดดอก
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์_A147 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย