ดอกสว่านก้านเตเปอร์_A130

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    DORMER PRAMET A130 เป็นดอกสว่านก้านเตเปอร์ HSS ความยาวแบบจ็อบเบอร์ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 345 มาพร้อมก้านมอร์สเตเปอร์ ปลายดอกทรงกรวย 118° แบบตัดเว็บบาง ร่องคายเศษเกลียวมาตรฐาน และผิวอบไอน้ำ สำหรับเจาะลึก 4xD ในเหล็กได้โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วง

    มาตรฐานและการจัดหมวดหมู่

    • ผลิตตามมาตรฐาน DIN 345 ซึ่งเป็นมาตรฐานของดอกสว่านก้านเตเปอร์แบบมอร์ส
    • หมวดสินค้าของ Dormer Pramet: งานเจาะรู › ดอกสว่านตัน › ความลึกปานกลาง (≤ 5xD) › งานเครื่องจักร
    • วัสดุดอก HSS ผิวอบไอน้ำ (steam oxide) ปลายดอก 118° หมุนขวา / ตัดขวา

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ออกแบบสำหรับเจาะลึกไม่เกิน 4xD ในเหล็กโดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วง หากต้องการเจาะรูลึกกว่านี้ควรเลือกดอกสว่านซีรีส์ที่ยาวกว่า
    • ก่อนประกอบ ให้เช็ดก้านเตเปอร์และรูสปินเดิลหรือรูปลอกให้สะอาด เพื่อให้เตเปอร์แนบสนิทและดอกหมุนได้ศูนย์
    • ตรวจสอบว่าขนาดมอร์สเตเปอร์ของดอกตรงกับเครื่อง หากไม่ตรงกันให้ใช้ปลอกลดหรือปลอกต่อที่เหมาะสม
    • ใช้ความเร็วตัดและอัตราป้อนตามที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับวัสดุชิ้นงาน และใช้น้ำมันหล่อเย็นตามความเหมาะสม
    • สวมแว่นตานิรภัย และระวังอย่าให้มือสัมผัสดอกที่กำลังหมุนหรือเศษโลหะร้อน

     

    ดอกสว่านก้านเตเปอร์ HSS ตามมาตรฐาน DIN 345

    DORMER PRAMET A130 เป็นดอกสว่านก้านเตเปอร์ความยาวแบบจ็อบเบอร์ ทำจากเหล็กไฮสปีด (HSS) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 345 โดย Dormer Pramet จัดไว้ในกลุ่มงานเจาะรู หมวด ดอกสว่านตัน › ความลึกปานกลาง (≤ 5xD) › งานเครื่องจักร เป็นดอกสว่านอเนกประสงค์สำหรับเจาะรูด้วยเครื่องจักรที่ความลึกไม่เกิน 4xD ในเหล็กโดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วง

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุดอก HSS สำหรับงานเจาะด้วยเครื่องจักรทั่วไป
    • ผิวอบไอน้ำ (steam oxide) ทั่วทั้งตัวดอก
    • ปลายดอกทรงกรวย 118° แบบตัดเว็บบาง หมุนขวา / ตัดขวา
    • ร่องคายเศษเกลียวมาตรฐาน ช่วยคายเศษในงานเจาะทั่วไป
    • ก้านมอร์สเตเปอร์ สวมเข้ากับสปินเดิล ปลอกลด หรือท้ายแท่นที่เป็นมอร์สเตเปอร์ได้โดยตรง
    • ความลึกใช้งาน 4xD – เจาะรูลึกได้ถึง 4xD ในเหล็กโดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วง
    • มีทั้งขนาดเมตริกและขนาด inch – ขนาดเมตริก เช่น A13010.0 (10 mm) และขนาด inch แบบเศษส่วน เช่น A1301/2 (1/2 inch)

    งานที่เหมาะสม

    งานเจาะชิ้นงานเหล็กทั่วไปบนเครื่องเจาะ เครื่องกลึง และเครื่องมือกลอื่นๆ ที่มีสปินเดิลหรือท้ายแท่นแบบมอร์สเตเปอร์ ทั้งในงานซ่อมบำรุง งานประกอบโลหะ และงานผลิตชิ้นส่วน

     

    แบรนด์DORMER PRAMET
    ซีรีส์A130
    ประเภทสินค้าดอกสว่านก้านเตเปอร์ ความยาวแบบจ็อบเบอร์
    มาตรฐานDIN 345
    วัสดุดอกHSS (เหล็กไฮสปีด)
    การปรับปรุงผิวอบไอน้ำ (steam oxide)
    ปลายดอกทรงกรวย 118° แบบตัดเว็บบาง
    รูปแบบร่องเกลียวมาตรฐาน
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ความลึกใช้งาน4xD (ไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วงเมื่อเจาะเหล็ก)
    ก้านก้านมอร์สเตเปอร์ (ขนาด MK ขึ้นกับเส้นผ่านศูนย์กลาง)
    ระบบขนาดเมตริก (mm) และ inch แบบเศษส่วน
    ชิ้นงานหลักเหล็ก

     

    ตัวอย่างขนาดจากข้อมูลสินค้าของ Dormer Pramet ยังมีเส้นผ่านศูนย์กลางอื่นๆ ในซีรีส์ A130

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางตัดความยาวรวม (mm)ความยาวร่อง (mm)
    A1303.03 mm11433
    A1307.87.8 mm15675
    A13010.010 mm16887
    A1301/21/2 inch (0.5000 inch)182101
    A13013.013 mm182101
    A13014.014 mm189108
    A13021.021 mm243145
    A13022.022 mm248150
    A13024.024 mm281160
    A13026.026 mm286165
    A1301.1/161.1/16 inch (1.0625 inch)291170
    A1301.7/321.7/32 inch (30.96 mm)301180
    A1301.5/161.5/16 inch (1.3125 inch)334185
    A1301.1/21.1/2 inch (1.5000 inch)349200

     

    A130 เป็นดอกสว่านก้านเตเปอร์ที่มีร่องคายเศษแบบเกลียวและก้านมอร์สเตเปอร์ ไล่จากปลายตัดไปยังปลายก้าน ดังนี้

    • ปลายดอก: ทรงกรวย 118° แบบตัดเว็บบาง ตัดขวา
    • ลำตัว: ร่องคายเศษเกลียวมาตรฐานตลอดความยาวร่อง (LCF) เช่น 101 mm สำหรับ A13013.0
    • ก้าน: ก้านมอร์สเตเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 345 ปลายก้านมีลิ้น (tang) สำหรับส่งกำลังและถอดดอก
    • ความยาวรวม (OAL): วัดจากปลายดอกถึงปลายก้าน เช่น 182 mm สำหรับ A13013.0
    • เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC): ขนาดระบุของดอก เช่น 13 mm สำหรับ A13013.0

    ค่า OAL และ LCF ของแต่ละขนาดดูได้ในตารางสเปก

     

    วิธีเลือกดอกสว่านก้านเตเปอร์ A130 ให้เหมาะกับงาน

    1. ขนาดรู – เลือกรหัสขนาดเมตริก (เช่น A13010.0 สำหรับ 10 mm) หรือรหัสขนาด inch แบบเศษส่วน (เช่น A1301/2 สำหรับ 1/2 inch) ให้ตรงกับแบบงาน
    2. ความลึกรู – A130 รองรับการเจาะลึก 4xD ในเหล็กโดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วง และควรตรวจสอบว่าความยาวร่อง (LCF) ยาวกว่าความลึกของรู
    3. การต่อกับเครื่อง – ตรวจสอบขนาดมอร์สเตเปอร์ของสปินเดิลหรือท้ายแท่น ขนาด MK ของดอกขึ้นกับเส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น MK 3 สำหรับ A1301.7/32
    4. ชิ้นงาน – ปลายดอก 118° และ HSS ผิวอบไอน้ำ เหมาะสำหรับงานเจาะเหล็กทั่วไป

    วิธีอ่านรหัสสินค้า

    รหัสสินค้าประกอบด้วยชื่อซีรีส์ A130 ตามด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของดอก: A13010.0 = 10 mm, A1301/2 = 1/2 inch, A1301.1/2 = 1.1/2 inch

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    A1303 | ดอกสว่านก้านเตเปอร์_A130 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย