ดอกสว่านก้านเตเปอร์_5ATS

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านก้านเตเปอร์ความยาวมาตรฐาน Precision Twist Drill 5ATS จาก DORMER PRAMET ผลิตจาก HSS ผ่านการอบผิวด้วยไอน้ำ ปลายดอกทำมุม 118° พร้อมก้านมอร์สเตเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 345 เจาะในเหล็กได้ลึกถึง 4×D โดยไม่ต้องเจาะถอยเป็นช่วง และจับยึดเข้ากับสปินเดิลของเครื่องได้โดยตรง
- มาตรฐาน: DIN 345 – มาตรฐานดอกสว่านก้านเตเปอร์ความยาวมาตรฐานแบบก้านมอร์สเตเปอร์
- ความลึกการเจาะ: ในเหล็กเจาะได้ลึกถึง 4×D ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องเจาะถอยเป็นช่วง สำหรับรูที่ลึกกว่านี้ให้ถอยดอกเป็นระยะเพื่อคายเศษ
- กลุ่มวัสดุชิ้นงานตามข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิต: P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ธาตุผสม ≤ 10% ความแข็ง < 45 HRC); M – สเตนเลส; K – เหล็กหล่อ; N – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก; S – โลหะผสมทนความร้อนสูง
- ความเร็วรอบและอัตราป้อนขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและวัสดุชิ้นงาน โปรดดูข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิตและใช้น้ำมันตัดที่เหมาะสม
- ก่อนติดตั้ง ให้เช็ดก้านเตเปอร์และรูสปินเดิลให้สะอาดและไม่มีครีบ เพื่อให้เตเปอร์แนบสนิทและหมุนได้ศูนย์
- ถอดดอกสว่านด้วยลิ่มตอกผ่านช่องของสปินเดิลเท่านั้น ห้ามเคาะที่คมตัด
- ปลายดอกแบบมาตรฐาน 118° สามารถลับคมใหม่เพื่อคืนประสิทธิภาพการตัดได้
- สวมแว่นตานิรภัย และระวังมือให้ห่างจากเครื่องมือที่กำลังหมุนและเศษโลหะ
ซีรีส์ 5ATS เป็นดอกสว่านก้านเตเปอร์ความยาวมาตรฐานสำหรับงานเจาะทั่วไป ผลิตโดย DORMER PRAMET ภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill เจียระไนจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) และผลิตตามมาตรฐาน DIN 345 ซึ่งเป็นมาตรฐานของดอกสว่านก้านเตเปอร์
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุ HSS เหนียว ทนทาน และคุ้มค่าสำหรับงานเจาะประจำวัน
- ผิวผ่านการอบด้วยไอน้ำ (steam oxide) ช่วยเก็บกักน้ำมันตัดและลดการพอกติดของวัสดุบนคมตัด
- ปลายดอกแบบมาตรฐาน 118° ลับคมใหม่ได้ง่าย
- ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ทิศทางการตัดขวามือ
- ก้านมอร์สเตเปอร์สวมเข้ากับสปินเดิลของเครื่องได้โดยตรง จับยึดแน่นและแม่นยำ
- ความลึกใช้งาน 4×D ผู้ผลิตระบุว่าเจาะในเหล็กได้โดยไม่ต้องเจาะถอยเป็นช่วง
การใช้งาน
เหมาะสำหรับงานเจาะด้วยเครื่องจักรที่จับยึดดอกสว่านด้วยสปินเดิลหรือปลอกมอร์สเตเปอร์ เช่น เครื่องเจาะและเครื่องกลึง งานหลักคือเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ และข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิตยังครอบคลุมสเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูง
| แบรนด์ | DORMER PRAMET (Precision Twist Drill) |
|---|---|
| ซีรีส์ | 5ATS |
| ประเภทดอกสว่าน | ความยาวมาตรฐาน ก้านเตเปอร์ |
| วัสดุดอก | HSS |
| การปรับปรุงผิว | อบผิวด้วยไอน้ำ (steam oxide) |
| มุมปลายดอก | 118° |
| รูปแบบร่อง | ร่องเกลียวมาตรฐาน |
| ทิศทางการตัด | ขวามือ |
| ก้าน | ก้านมอร์สเตเปอร์ |
| ความลึกใช้งาน | 4×D |
| มาตรฐาน | DIN 345 |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | P · M · K · N · S |
| เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (5ATS14.25) | 14.25 mm |
| รหัสสินค้า | DC (mm) | DC (inch) | LCF (mm) | OAL (mm) | มอร์สเตเปอร์ | มุมปลายดอก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ATS14.25 | 14.25 | 0.561 | 114 | 212 | MT 2 | 118° |
DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด · LCF = ความยาวร่องคายเศษ · OAL = ความยาวรวม
ดอกสว่านก้านเตเปอร์ความยาวมาตรฐาน 2 ร่องคายเศษ เมื่อมองจากปลายดอกจะเห็นปลายดอกทรงกรวยมุม 118° ต่อด้วยลำตัวคมตัดที่มีร่องเกลียว และก้านมอร์สเตเปอร์ ซึ่งปลายก้านเป็นลิ่มแบนสำหรับใช้ลิ่มตอกถอดดอกสว่านออก
- DC (เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด): 14.25 mm
- LCF (ความยาวร่องคายเศษ): 114 mm
- OAL (ความยาวรวม): 212 mm
- ก้าน: มอร์สเตเปอร์ MT 2 พร้อมลิ่มปลายก้าน
- มุมปลายดอก: 118°
วิธีเลือกดอกสว่านก้านเตเปอร์
- ขนาดก้าน: DIN 345 กำหนดขนาดมอร์สเตเปอร์ตามเส้นผ่านศูนย์กลางดอก ดอกขนาด 14.25 mm นี้ใช้ก้าน MT 2 ควรตรวจสอบให้ตรงกับสปินเดิลหรือปลอกของเครื่อง หรือใช้ปลอกลดขนาดหากรูสปินเดิลใหญ่กว่า
- ความลึกรู: 5ATS รองรับความลึก 4×D สำหรับรูที่ลึกกว่านี้ให้เจาะแบบถอยเป็นช่วงหรือเลือกดอกสว่านที่ยาวกว่า
- วัสดุชิ้นงาน: งานหลักคือเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ นอกจากนี้ยังเจาะสเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูงได้ โดยปรับสภาวะการตัดให้เหมาะกับวัสดุนั้น
- เครื่องจักร: ดอกสว่านก้านเตเปอร์เหมาะกับเครื่องเจาะและเครื่องกลึงที่มีรูมอร์สเตเปอร์ เตเปอร์ช่วยส่งกำลังโดยตรงและได้ศูนย์ดีโดยไม่ต้องใช้หัวจับดอกแยก