ดอกสว่านจ็อบเบอร์ก้านเตเปอร์_209CO

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านจ็อบเบอร์ก้านเตเปอร์แบบโคบอลต์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Precision ของ Dormer Pramet ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ผ่านการอบผิวออกไซด์สีบรอนซ์ และมีปลายดอกทรงกรวยแบบทินนิ่ง มุม 135° ความยาวแบบจ็อบเบอร์ตามมาตรฐาน ANSI พร้อมก้านเตเปอร์มอร์ส ออกแบบมาสำหรับเจาะเหล็กลึก 4xD โดยไม่ต้องถอนดอกระหว่างเจาะ
- แบรนด์: Precision (เดิมชื่อ Precision Twist Drill) แบรนด์ในเครือ Dormer Pramet
- ขนาดมิติเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI
- ออกแบบมาสำหรับเจาะเหล็กลึก 4xD โดยไม่ต้องถอนดอก
- รหัสสินค้าประกอบด้วย 209CO ตามด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบเศษส่วน inch เช่น 209CO1/2 หรือ 209CO1.1/16
- ความเร็วตัดและอัตราป้อนขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกและวัสดุชิ้นงาน ควรใช้ข้อมูลการตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับแต่ละรายการเป็นค่าเริ่มต้น
- ใช้ปลอกหรือซ็อกเก็ตเตเปอร์มอร์สที่มีขนาดตรงกัน และรักษาผิวเตเปอร์ทั้งสองด้านให้สะอาดเพื่อให้ก้านดอกสวมแนบสนิท
209CO คือดอกสว่านจ็อบเบอร์ก้านเตเปอร์ที่ใช้ก้านแบบเตเปอร์มอร์ส จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Precision ของ Dormer Pramet ผลิตตามมาตรฐาน ANSI จากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) และผ่านการอบผิวออกไซด์สีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์) ปลายดอกทรงกรวยแบบทินนิ่ง มุม 135° ออกแบบมาเพื่อเจาะเหล็กได้ลึกถึง 4xD โดยไม่ต้องถอนดอกระหว่างเจาะ
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุดอกเป็น HSS-E ผสมโคบอลต์
- ผิวผ่านการอบออกไซด์สีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์)
- ปลายดอกทรงกรวยแบบทินนิ่ง มุม 135°
- ก้านเตเปอร์มอร์ส
- ความยาวแบบจ็อบเบอร์ตามมาตรฐาน ANSI
- เจาะได้ลึก 4xD ในเหล็กโดยไม่ต้องถอนดอก
- หมุนขวาและตัดขวา
การใช้งาน
ใช้เจาะรูทั่วไปในขนาดเศษส่วน inch กับเครื่องจักรและตัวจับยึดที่รองรับก้านเตเปอร์มอร์ส Dormer Pramet เผยแพร่ข้อมูลการตัดของซีรีส์นี้สำหรับเหล็กและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูง
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Precision) |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านจ็อบเบอร์ก้านเตเปอร์ |
| วัสดุดอก | HSS-E ผสมโคบอลต์ |
| การปรับสภาพผิว | อบผิวออกไซด์สีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์) |
| ปลายดอก | ปลายดอกทรงกรวยแบบทินนิ่ง มุม 135° |
| ก้าน | ก้านเตเปอร์มอร์ส |
| ความยาว | ความยาวแบบจ็อบเบอร์ |
| ความลึกใช้งาน | 4xD โดยไม่ต้องถอนดอกเมื่อเจาะเหล็ก |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| มาตรฐาน | ANSI |
| ระบบขนาด | เศษส่วน inch |
ดอกสว่านจ็อบเบอร์ก้านเตเปอร์ที่มีก้านเตเปอร์มอร์สอยู่ด้านที่จับเข้ากับเครื่อง และมีปลายดอกทรงกรวยแบบทินนิ่ง มุม 135° อยู่ด้านคมตัด ตัดขวา มิติที่ Dormer Pramet ใช้กำหนดสำหรับซีรีส์นี้ ได้แก่
- DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด เป็นขนาดเศษส่วน inch
- LCF: ความยาวร่องคายเศษ
- OAL: ความยาวรวมของดอกสว่าน
- CZC MS: ขนาดเตเปอร์มอร์สด้านที่จับเข้ากับเครื่อง
การเลือกใช้ตามวัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet เผยแพร่เงื่อนไขการตัดของซีรีส์ 209CO สำหรับกลุ่มวัสดุ ISO ดังนี้
- P: เหล็กและเหล็กกล้าหล่อ (ปริมาณธาตุผสมไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
- M: สแตนเลส (มีโครเมียมตั้งแต่ 11% ขึ้นไป)
- K: เหล็กหล่อ (มีคาร์บอนมากกว่า 2%)
- N: โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- S: โลหะผสมทนความร้อนสูง (ซูเปอร์อัลลอย)
ตัวอย่างค่าเริ่มต้นสำหรับ 209CO1/2
- เหล็กคาร์บอนกลึงง่ายเติมกำมะถัน ความแข็งต่ำกว่า 240 HB: 118 ft/min, 0.0098 inch/rev
- เหล็กคาร์บอนต่ำทั่วไป (C ต่ำกว่า 0.25%) ความแข็งต่ำกว่า 180 HB: 102 ft/min, 0.0098 inch/rev
สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและวัสดุอื่น ให้ตรวจสอบข้อมูลการตัดของรายการนั้นโดยเฉพาะ ดอกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะใช้เตเปอร์มอร์สขนาดใหญ่ขึ้น เช่น 209CO1.1/16 ใช้ก้านเตเปอร์มอร์สเบอร์ 4