ดอกสว่านก้านเตเปอร์ความยาวจ็อบเบอร์_209

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet 209 คือดอกสว่านก้านเตเปอร์ความยาวจ็อบเบอร์ที่ใช้ก้านแบบ Morse Taper ผลิตจาก HSS ผิวอบไอน้ำ (Steam Tempered / Steam Oxide) และปลายดอกทำมุม 118° ผลิตตามมาตรฐาน ANSI สำหรับงานเจาะด้วยเครื่องจักรแบบตัดขวามือ เจาะเหล็กกล้าได้ลึกถึง 4xD โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ
มาตรฐาน
- ขนาดตามมาตรฐาน ANSI ในชุดขนาดหน่วย inch แบบเศษส่วน
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับใช้งานกับเครื่องจักร โดย Dormer Pramet จัดรุ่น 209 ไว้ในกลุ่มงานเครื่องจักรของดอกสว่านตัน
- เจาะรูได้ลึกถึง 4xD และสำหรับเหล็กกล้า ผู้ผลิตระบุว่าเจาะได้ถึงความลึกนี้โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ
- ใช้งานด้วยการหมุนขวา (ตามเข็มนาฬิกา) เท่านั้น
- ทำความสะอาดก้านเตเปอร์และรูเตเปอร์ของสปินเดิลหรือปลอกก่อนติดตั้ง เพื่อให้ก้านเข้าแนบสนิทและหมุนได้ไม่เหวี่ยง
- เลือกความเร็วตัด อัตราป้อน และสารหล่อเย็นให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน โดยอ้างอิงข้อมูลเงื่อนไขการตัดที่ Dormer Pramet แนะนำ
ความปลอดภัย
- สวมแว่นตานิรภัย และระวังมือไม่ให้สัมผัสดอกสว่านที่กำลังหมุนและเศษโลหะที่ร้อน
- ห้ามใช้ดอกสว่านที่คมตัดบิ่นหรือสึก ควรลับคมใหม่หรือเปลี่ยนดอก
ภาพรวม
ดอกสว่านก้านเตเปอร์ความยาวจ็อบเบอร์ Dormer Pramet 209 เป็นดอกสว่าน HSS อเนกประสงค์ที่ใช้ก้านแบบ Morse Taper ผลิตในขนาดหน่วย inch แบบเศษส่วนตามมาตรฐาน ANSI โดย Dormer Pramet จัดไว้ในกลุ่มดอกสว่านตันสำหรับงานเครื่องจักร ก้านเตเปอร์สวมเข้ากับแกนสปินเดิลของเครื่องหรือปลอกเตเปอร์ได้โดยตรง ช่วยให้จับยึดได้มั่นคงเมื่อเจาะรูขนาดใหญ่
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุ HSS – ตัวดอกเป็นเหล็กกล้ารอบสูงสำหรับงานเจาะทั่วไป
- ผิวผ่านการอบไอน้ำ (Steam Tempered / Steam Oxide)
- ปลายดอกมุม 118° – มุมปลายดอกแบบมาตรฐานทั่วไป
- ความยาวจ็อบเบอร์ ความลึกใช้งาน 4xD – ผู้ผลิตระบุว่าเจาะเหล็กกล้าได้ถึงความลึกนี้โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ
- ก้าน Morse Taper – ติดตั้งเข้ากับแกนสปินเดิลของเครื่องได้โดยตรง
- หมุนและตัดเฉือนทางขวามือ
- ขนาดตามมาตรฐาน ANSI
การใช้งาน
งานเจาะเหล็กกล้าด้วยเครื่องจักร บนเครื่องเจาะและเครื่องมือกลอื่นๆ ที่มีแกนสปินเดิลหรือยันศูนย์ท้ายแท่นแบบ Morse Taper
| ซีรีส์ | 209 |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านก้านเตเปอร์ความยาวจ็อบเบอร์ |
| วัสดุดอก | HSS (เหล็กกล้ารอบสูง) |
| การปรับปรุงผิว | อบไอน้ำ (Steam Tempered / Steam Oxide) |
| มุมปลายดอก | 118° |
| ความยาวดอก | จ็อบเบอร์ |
| ความลึกใช้งาน | 4xD |
| ก้าน | ก้านแบบ Morse Taper |
| ทิศทางการตัด | ขวามือ |
| มาตรฐาน | ANSI |
| ระบบขนาด | inch แบบเศษส่วน |
ตัวดอกประกอบด้วยปลายตัดทรงกรวยที่ด้านหน้า ส่วนลำตัวที่มีร่องคายเศษสำหรับตัดเฉือน และก้านแบบ Morse Taper ที่ปลายด้านท้าย
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (ขนาด inch แบบเศษส่วน)
- LCF – ความยาวร่องคายเศษ
- OAL – ความยาวรวม วัดจากปลายดอกถึงปลายก้าน
- มุมปลายดอก – มุมรวมที่ปลายดอก 118°
- ก้าน – แบบ Morse Taper
การเลือกระหว่าง 209 และ 209CO
Dormer Pramet ยังมีดอกสว่านก้านเตเปอร์ความยาวจ็อบเบอร์รุ่น 209CO ซึ่งมีความยาวจ็อบเบอร์ ก้าน Morse Taper และมาตรฐาน ANSI เช่นเดียวกัน ควรเปรียบเทียบทั้งสองรุ่นก่อนสั่งซื้อ:
| รายการ | 209 | 209CO |
|---|---|---|
| วัสดุดอก | HSS | HSS-E (เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์) |
| การปรับปรุงผิว | อบไอน้ำ (Steam Tempered / Steam Oxide) | ผิวบรอนซ์ (Bronze Tempered / Bronze Oxide) |
| ปลายดอก | 118° | ปลายทรงกรวยแบบทินนิ่ง 135° |
| ความลึกใช้งาน | 4xD | 4xD |
- เลือกรุ่น 209 สำหรับงานเจาะเหล็กกล้าทั่วไป
- สำหรับชิ้นงานที่แข็งกว่า เช่น เหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กกล้าผสมที่มีความแข็งสูง เหล็กเครื่องมือ หรือสเตนเลสออสเทนนิติก ข้อมูลเงื่อนไขการตัดของ Dormer Pramet ระบุให้ใช้รุ่นโคบอลต์ 209CO เป็นตัวเลือกหลัก
- ตรวจสอบว่าขนาด Morse Taper ของก้านตรงกับแกนสปินเดิลของเครื่อง หรือใช้ปลอกลดขนาดที่เหมาะสม