ดอกสว่านจ๊อบเบอร์_R18

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
R18 คือดอกสว่านจ๊อบเบอร์ HSS สำหรับงานทั่วไป ขนาดแบบเบอร์ (Wire Gauge) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Precision ของ Dormer Pramet ปลายดอกทำมุม 118° ก้านตรง และผิวอบไอน้ำ (สตีมออกไซด์) เจาะได้ลึกสูงสุด 4×D โดยไม่ต้องถอยดอกระบายเศษ ในงานเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
มาตรฐาน
ดอกสว่านความยาวแบบจ๊อบเบอร์ ผลิตตามมาตรฐาน ANSI
คำแนะนำการใช้งาน
- เจาะได้ลึกถึง 4×D ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องถอยดอกระบายเศษ หากต้องการเจาะลึกกว่านี้ ให้เจาะแบบถอยดอกเป็นจังหวะ หรือเลือกดอกสว่านซีรีส์ที่ยาวกว่า
- ใช้กับเพลาหมุนทิศทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา)
- เหมาะหลักกับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ หากเจาะวัสดุนอกกลุ่มเหล็กเป็นประจำ ควรพิจารณารุ่น R18P ผิวเงา
- Dormer Pramet มีค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนแนะนำแยกตามกลุ่มวัสดุชิ้นงานสำหรับตระกูลนี้ ควรตรวจสอบก่อนตั้งค่าเครื่อง
ข้อควรระวัง
- จับยึดชิ้นงานให้แน่นและสวมแว่นตานิรภัยขณะเจาะ
- ดอกเบอร์ขนาดเล็กหักง่าย หลีกเลี่ยงแรงด้านข้างและการป้อนที่มากเกินไป และรักษาแนวดอกให้ตรงกับแกนรู
- ใช้น้ำมันตัดที่เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน เพื่อช่วยการคายเศษและยืดอายุการใช้งานของดอก
ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ R18 ของ Dormer Pramet เป็นดอกสว่านทวิสต์ทำจากเหล็กกล้ารอบสูง (HSS) ความยาวแบบจ๊อบเบอร์ ผลิตตามมาตรฐาน ANSI และมีให้เลือกในขนาดแบบเบอร์ (Wire Gauge) เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Precision (เดิมชื่อ Precision Twist Drill) และอยู่ในตระกูลเดียวกับ R10 (ขนาดแบบเศษส่วน inch) และ R15 (ขนาดแบบตัวอักษร)
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุ HSS เหมาะกับงานเจาะทั่วไป
- ผิวอบไอน้ำ (สตีมออกไซด์) ช่วยลดการสึกหรอและการพอกติดของเศษตัดเมื่อเจาะวัสดุเหล็กที่แข็งขึ้น และเพิ่มความลื่น
- ปลายดอกมุม 118° แบบมาตรฐาน
- ก้านตรง (ทรงกระบอก) ตัดหมุนขวา
- ความลึกเจาะใช้งานได้สูงสุด 4×D โดยไม่ต้องถอยดอกระบายเศษ
การใช้งาน
ออกแบบสำหรับเจาะรูในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ Dormer Pramet จัดตระกูล R10-R15-R18 ไว้ในหมวดดอกสว่านสำหรับงานเจาะด้วยมือ จึงเหมาะกับงานเจาะประจำวันในโรงงานกลึงและงานซ่อมบำรุง ทั้งบนสว่านแท่นและสว่านมือ
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ซีรีส์ | ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ R18 |
| แบรนด์ | Dormer Pramet (กลุ่มผลิตภัณฑ์ Precision) |
| ประเภทดอกสว่าน | ดอกสว่านทวิสต์สำหรับงานทั่วไป ความยาวแบบจ๊อบเบอร์ |
| วัสดุดอก | HSS (เหล็กกล้ารอบสูง) |
| การปรับสภาพผิว | ผิวอบไอน้ำ (สตีมออกไซด์) |
| มุมปลายดอก | 118° |
| ระบบขนาด | ขนาดแบบเบอร์ (Wire Gauge) หน่วย inch |
| ช่วงขนาดในซีรีส์ | No. 80 ถึง No. 1 |
| ก้าน | ก้านตรง (ทรงกระบอก) |
| ทิศทางการตัด | หมุนขวา |
| ความลึกเจาะใช้งาน | สูงสุด 4×D โดยไม่ต้องถอยดอกระบายเศษ |
| มาตรฐาน | ANSI |
| วัสดุชิ้นงานหลัก | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
| รหัสสินค้า | เบอร์ Wire Gauge | เส้นผ่านศูนย์กลางดอก d1 (inch) | ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | มุมปลายดอก |
|---|---|---|---|---|---|
| R18N74 | 74 | 0.0225 | 1/4 | 1 | 118° |
R18 เป็นดอกสว่านทวิสต์ก้านตรง ความยาวแบบจ๊อบเบอร์ เมื่อมองจากปลายดอก จะเป็นปลายดอกมุม 118° ต่อด้วยลำตัวที่มีร่องเกลียวตลอดความยาวร่องคายเศษ แล้วจึงเป็นก้านทรงกระบอกเรียบ ความยาวรวมวัดจากปลายดอกถึงปลายก้าน และเส้นผ่านศูนย์กลางดอกกำหนดตามเบอร์ Wire Gauge
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอก
- l2: ความยาวร่องคายเศษ
- l1: ความยาวรวม
ตัวอย่างสำหรับ R18N74: d1 0.0225 inch, l2 1/4 inch, l1 1 inch
วิธีเลือกดอกสว่านจ๊อบเบอร์ Dormer Pramet ให้เหมาะกับงาน
| ซีรีส์ | ระบบขนาด | ปลายดอก | ผิว | วัสดุชิ้นงานหลัก |
|---|---|---|---|---|
| R10 | ขนาดแบบเศษส่วน inch | 118° | ผิวอบไอน้ำ | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
| R15 | ขนาดแบบตัวอักษร | 118° | ผิวอบไอน้ำ | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
| R18 | ขนาดแบบเบอร์ (Wire Gauge) | 118° | ผิวอบไอน้ำ | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
| R18P | ขนาดแบบเบอร์ (Wire Gauge) | 118° | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ, วัสดุนอกกลุ่มเหล็ก |
| R18A | ขนาดแบบเบอร์ (Wire Gauge) | ปลายแยก (Split Point) 118° สำหรับงานทั่วไป ตามมาตรฐาน NAS907 Type A | ผิวอบไอน้ำ | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
| R18B | ขนาดแบบเบอร์ (Wire Gauge) | ปลายแยก (Split Point) 135° สำหรับงานหนัก ตามมาตรฐาน NAS907 Type B | ผิวอบไอน้ำ | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
- เลือกซีรีส์ให้ตรงกับขนาดที่ระบุในแบบงาน: ขนาดแบบเบอร์ เช่น No. 74 ใช้ R18, ขนาดแบบเศษส่วนใช้ R10 และขนาดแบบตัวอักษรใช้ R15
- สำหรับงานเจาะเหล็กกล้าและเหล็กหล่อทั่วไป R18 ผิวอบไอน้ำคือตัวเลือกมาตรฐาน
- หากต้องเจาะโลหะนอกกลุ่มเหล็กด้วย R18P ผิวเงารองรับทั้งเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก
- หากต้องการปลายแยกเพื่อลดการลื่นไถลของดอกตอนเริ่มเจาะ ให้เลือก R18A หรือ R18B ตามมาตรฐานอากาศยาน