ดอกสว่าน HSS ก้านตัดเรียบสามด้าน ความยาวปานกลาง_A321

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer A321 เป็นดอกสว่าน HSS ความยาวปานกลาง ก้านตัดเรียบสามด้านช่วยป้องกันการลื่นหมุนในหัวจับแบบไม่ใช้จำปา มีปลายแบบสปลิตพอยต์มุม 135° ที่ช่วยกำหนดศูนย์ได้เอง และผิวผ่านการอบไอน้ำสีบรอนซ์ ออกแบบมาสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือและสว่านแท่นเป็นหลัก ใช้เจาะด้วยเครื่องจักรได้ดีเช่นกัน และมีขนาดเมตริกตั้งแต่ 3 mm ถึง 13 mm

    ข้อมูลทั่วไป

    • ชื่อในแคตตาล็อกผู้ผลิต: ดอกสว่าน HSS ความยาวปานกลาง ผิวอบไอน้ำสีบรอนซ์
    • เหมาะกับงานเจาะด้วยมือและสว่านแท่นเป็นหลัก และยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการเจาะด้วยเครื่องจักร
    • ในตารางเปรียบเทียบความยาวของ Dormer ความยาวปานกลางอยู่ระหว่างแบบสั้นและแบบจ็อบเบอร์ตามมาตรฐาน ANSI จึงเหมาะกับการเจาะรูความลึกปานกลาง
    • มีขนาดเมตริกทั้งหมด 33 ขนาด ตั้งแต่ 3.00 mm ถึง 13.00 mm

    ข้อมูลการตัดเฉือน

    • ผู้ผลิตกำหนดค่าเริ่มต้นของความเร็วตัด (Vc, m/min) และรหัสอัตราป้อน (Alpha Code) สำหรับแต่ละกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ดูตารางได้ในส่วน Free Area
    • ค่าอัตราป้อนอาจต้องปรับเพิ่มหรือลด ± 25 % ตามสภาพการทำงาน
    • ผู้ผลิตไม่ได้กำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับวัสดุชุบแข็ง (ISO H)

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • สอดดอกสว่านเข้าหัวจับให้สุด ให้ปากจับกดลงบนผิวตัดเรียบของก้าน แล้วขันให้แน่นก่อนเริ่มเจาะ
    • ปลายสปลิตพอยต์ที่กำหนดศูนย์ได้เองช่วยลดแรงกดป้อน ทำให้เจาะด้วยมือได้ง่ายขึ้น
    • ยึดชิ้นงานให้มั่นคงและสวมแว่นตานิรภัยขณะเจาะ

     

    Dormer A321 เป็นดอกสว่าน HSS (เหล็กกล้ารอบสูง) สำหรับงานหนักในความยาวปานกลาง ผลิตมาเพื่อเจาะรูที่มีความลึกปานกลาง ออกแบบให้ใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือเป็นหลัก แต่ก็ให้ผลงานดีในการเจาะด้วยเครื่องจักรบนสว่านแท่นและเครื่องเจาะ

    คุณสมบัติเด่น

    • ก้านตัดเรียบสามด้าน: ผิวเรียบสามด้านบนก้านช่วยให้จับยึดในหัวจับแบบไม่ใช้จำปาของเครื่องมือไฟฟ้าได้โดยไม่ลื่นไถล ทำให้งานเจาะด้วยมือเชื่อถือได้และปลอดภัย
    • ปลายสปลิตพอยต์มุม 135°: เจียระไนอย่างแม่นยำด้วยรูปทรงปลายแบบสปลิตพอยต์ที่คม ทำให้เริ่มเจาะได้ง่าย กำหนดศูนย์ได้เอง และลดแรงกดป้อน
    • ผิวอบไอน้ำสีบรอนซ์: ผิวบรอนซ์ออกไซด์ช่วยเพิ่มการหล่อลื่น ทำให้การเจาะราบรื่น และเพิ่มความทนทานตลอดอายุการใช้งานของดอกสว่าน
    • ความยาวปานกลางพร้อมแกนกลางแข็งแรง: มีความยาวอยู่ระหว่างดอกสว่านแบบสั้นและแบบจ็อบเบอร์ตามมาตรฐาน ANSI พร้อมการออกแบบแกนกลางดอก (web) ที่แข็งแรง ให้สมดุลระหว่างความยืดหยุ่นกับความเหนียว และมีความแข็งเกร็งสูงแม้ในสภาวะการทำงานที่ไม่เอื้ออำนวย

    การใช้งาน

    งานเจาะรูทั่วไปด้วยเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือและสว่านแท่น ผู้ผลิตกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับการตัดเฉือนไว้สำหรับเหล็กกล้า (P) สแตนเลส (M) เหล็กหล่อ (K) วัสดุนอกกลุ่มเหล็กและพลาสติก (N) รวมถึงโลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม (S)

     

    แบรนด์Dormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์A321
    ประเภทดอกสว่านดอกสว่านความยาวปานกลาง (อยู่ระหว่างความยาวแบบสั้นและแบบจ็อบเบอร์ตามมาตรฐาน ANSI)
    วัสดุดอกสว่านHSS
    ผิวสำเร็จอบไอน้ำสีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์)
    มุมปลายดอก135°
    รูปแบบปลายดอกสปลิตพอยต์ กำหนดศูนย์ได้เอง
    ก้านก้านตรงแบบตัดเรียบสามด้าน เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (DC)
    ทิศทางการตัดตัดขวา (Right hand)
    ค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางh8
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง (DC)3.00 – 13.00 mm (0.1180 – 0.5120 inch)
    ช่วงความยาวร่อง (LCF)37.0 – 88.0 mm
    ช่วงความยาวรวม (OAL)64.0 – 130.0 mm
    กลุ่มวัสดุชิ้นงานISO P, M, K, N, S

     

    ขนาดของดอกสว่านทุกขนาดในซีรีส์ A321 (ข้อมูลจากผู้ผลิต)

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน DC (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน DC (inch)ความยาวร่อง LCF (mm)ความยาวรวม OAL (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm)
    A3213.03.000.118037.064.03.00
    A3213.33.300.130040.067.03.30
    A3213.43.400.134040.067.03.40
    A3213.53.500.138040.067.03.50
    A3214.04.000.158047.074.04.00
    A3214.14.100.161047.074.04.10
    A3214.24.200.165047.074.04.20
    A3214.34.300.169047.074.04.30
    A3214.54.500.177049.077.04.50
    A3214.94.900.193050.080.04.90
    A3215.05.000.197050.080.05.00
    A3215.15.100.201050.080.05.10
    A3215.35.300.209052.084.05.30
    A3215.55.500.217052.084.05.50
    A3216.06.000.236052.090.06.00
    A3216.36.300.248052.090.06.30
    A3216.56.500.256055.093.06.50
    A3216.86.800.268059.097.06.80
    A3217.07.000.276059.097.07.00
    A3217.37.300.287062.0100.07.30
    A3217.57.500.295062.0100.07.50
    A3218.08.000.315067.0105.08.00
    A3218.58.500.335068.0107.08.50
    A3219.09.000.354070.0108.09.00
    A3219.59.500.374070.0110.09.50
    A32110.010.000.394074.0113.010.00
    A32110.310.300.406074.0113.010.30
    A32110.510.500.413075.0115.010.50
    A32111.011.000.433077.0117.011.00
    A32111.511.500.453079.0120.011.50
    A32112.012.000.472085.0126.012.00
    A32112.512.500.492088.0130.012.50
    A32113.013.000.512088.0130.013.00

     

    ดอกสว่าน HSS ก้านตรง ความยาวปานกลาง ขนาดที่ใช้กำหนดสำหรับซีรีส์นี้มีดังนี้

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (ส่วนตัด) ค่าพิกัดความเผื่อ h8
    • LCF – ความยาวร่อง วัดจากปลายดอกถึงสุดร่องคายเศษ
    • OAL – ความยาวรวมของดอกสว่าน
    • DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน เท่ากับ DC ในทุกขนาด

    ปลายด้านตัดเป็นสปลิตพอยต์มุม 135° ก้านทรงกระบอกมีผิวตัดเรียบสามด้านเพื่อการจับยึดที่ไม่ลื่นไถล ดอกสว่านตัดในทิศทางขวา ค่าของแต่ละขนาดดูได้ในตารางสเปก

     

    การเลือกค่าการตัดเฉือนตามวัสดุชิ้นงาน

    ค่าเริ่มต้นจาก Dormer สำหรับซีรีส์ A321: ความเร็วตัด Vc หน่วย m/min ตามด้วยรหัสอัตราป้อน (Alpha Code) ตัวอย่างเช่น 28 H หมายถึง Vc 28 m/min และ Alpha Code H

    WMGวัสดุชิ้นงานVc (m/min) และ Alpha Code
    P1เหล็กกล้ากลึงง่ายP1.1: 33 H
    P1.2: 37 H
    P1.3: 38 H
    P2เหล็กกล้าคาร์บอนP2.1: 28 H
    P2.2: 25 F
    P2.3: 22 E
    P3เหล็กกล้าผสมP3.1: 19 F
    P3.2: 15 F
    P3.3: 13 E
    P4เหล็กกล้าเครื่องมือP4.1: 11 F
    P4.2: 10 E
    P4.3: 8 D
    M1สแตนเลสเฟอร์ริติกM1.1: 21 E
    M1.2: 17 E
    M2สแตนเลสมาร์เทนซิติกM2.1: 18 E
    M2.2: 15 E
    M3สแตนเลสออสเทนนิติกM3.1: 9 G
    M3.2: 8 G
    M3.3: 7 G
    M4สแตนเลสดูเพล็กซ์หรือซูเปอร์ออสเทนนิติกM4.1: 9 C
    K1เหล็กหล่อเทาK1.1: 30 H
    K1.2: 22 F
    K1.3: 17 F
    K2เหล็กหล่ออบเหนียวK2.1: 25 E
    K2.2: 20 E
    K2.3: 16 E
    K3เหล็กหล่อเหนียวกราไฟต์กลมK3.1: 22 E
    K3.2: 17 E
    K3.3: 13 E
    K4เหล็กหล่อออสเทนนิติกและเหล็กหล่อออสเทมเปอร์K4.1: 20 E
    K4.2: 15 E
    K4.3: 11 E
    K4.4: 10 E
    K4.5: 8 E
    K5เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (CGI)K5.1: 23 E
    K5.2: 17 E
    K5.3: 13 E
    N1อะลูมิเนียมขึ้นรูปN1.1: 33 J
    N1.2: 25 J
    N1.3: 17 I
    N2อะลูมิเนียมผสมงานหล่อN2.1: 42 H
    N2.2: 37 H
    N2.3: 27 H
    N3ทองแดงและทองแดงผสมN3.1: 59 H
    N3.2: 35 I
    N3.3: 18 G
    N4พอลิเมอร์ (เทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซตติง และแบบเสริมแรง)N4.1: 30 J
    N4.2: 28 H
    N4.3: 14 F
    S1ไทเทเนียมและไทเทเนียมผสมS1.1: 23 E
    S1.2: 12 D
    S1.3: 6 B
    S2โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานเหล็ก (Fe)S2.1: 8 E
    S2.2: 4 A
    S3โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานนิกเกิล (Ni)S3.1: 6 E
    S3.2: 3 A
    S4โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานโคบอลต์ (Co)S4.1: 5 E
    S4.2: 2 A

    อัตราป้อนต่อรอบ (fn, mm/rev) ตาม Alpha Code

    หา Alpha Code ของวัสดุจากตารางด้านบน แล้วอ่านค่าอัตราป้อนในคอลัมน์เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านที่ใกล้เคียงที่สุด ปรับเพิ่มหรือลด ± 25 % ให้เหมาะกับสภาพการทำงาน

    รหัส Alpha3.00 mm4.00 mm5.00 mm6.00 mm8.00 mm10.00 mm12.00 mm15.00 mm
    A0.0290.0320.0360.0420.0540.0620.0690.082
    B0.0370.0410.0460.0530.0670.0800.0900.103
    C0.0440.0500.0560.0640.0800.0980.1100.125
    D0.0530.0600.0680.0780.0980.1190.1300.149
    E0.0620.0710.0800.0920.1150.1400.1500.173
    F0.0730.0840.0950.1090.1380.1650.1780.202
    G0.0840.0960.1090.1260.1600.1900.2050.231
    H0.1020.1160.1300.1500.1900.2280.2430.271
    I0.1190.1340.1500.1730.2200.2650.2800.310
    J0.1350.1520.1700.1970.2500.2980.3150.349

    เคล็ดลับการเลือกใช้

    • เลือก A321 สำหรับงานเจาะด้วยเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือ ซึ่งก้านตัดเรียบสามด้านช่วยไม่ให้ดอกสว่านหมุนฟรีในหัวจับแบบไม่ใช้จำปา
    • ความยาวปานกลางให้ความแข็งเกร็งมากกว่าดอกสว่านแบบจ็อบเบอร์ และเจาะได้ลึกกว่าดอกสว่านแบบสั้น เป็นทางเลือกที่สมดุลสำหรับรูความลึกปานกลาง
    • วัสดุอ่อน เช่น อะลูมิเนียม ทองแดงผสม และพลาสติก ใช้ค่าความเร็วที่สูงในตาราง ส่วนสแตนเลส ไทเทเนียม และโลหะผสมทนความร้อน ต้องใช้ค่าที่ต่ำกว่า
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    A3214.2 | ดอกสว่าน HSS ก้านตัดเรียบสามด้าน ความยาวปานกลาง_A321 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย