ดอกสว่านจ็อบเบอร์ปลายสปลิตพอยต์_A108

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer A108 คือดอกสว่านจ็อบเบอร์ HSS ก้านตรงตามมาตรฐาน DIN 338 มุมปลาย 135° พร้อมร่องคายเศษแบบเกลียวเร็ว พัฒนาขึ้นสำหรับเจาะสแตนเลสได้ลึกถึง 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ ผิวอบไอน้ำ (สตีมออกไซด์) และปลายสปลิตพอยต์ที่จับศูนย์ได้เอง (สำหรับขนาดตั้งแต่ 1.6 mm) ทำให้เหมาะทั้งกับงานเจาะด้วยเครื่องจักรและงานเจาะด้วยสว่านมือ

    มาตรฐาน

    • ขนาดตามมาตรฐาน DIN 338 (ดอกสว่านจ็อบเบอร์ก้านตรง)
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัด h8

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • เจาะสแตนเลสได้ลึกถึง 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ
    • ปลายสปลิตพอยต์มีให้เฉพาะขนาดตั้งแต่ 1.6 mm (1/16 inch) ขึ้นไป ขนาดที่เล็กกว่า รวมถึง A1081.0 (1.00 mm) มีมุมปลาย 135° แบบไม่มีสปลิต
    • Dormer Pramet เผยแพร่ค่าความเร็วตัด (vc) และอัตราป้อน (f) ที่แนะนำสำหรับแต่ละขนาดและแต่ละกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ควรเลือกเงื่อนไขการตัดตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานจริง
    • A108 ยังมีจำหน่ายในชุดดอกสว่านของ Dormer Pramet บรรจุในกล่องพลาสติก ได้แก่ A188201 (ดอกสว่าน 19 ดอก ขนาด 1.0 – 10.0 mm เพิ่มทีละ 0.5 mm) และ A188204 (ดอกสว่าน 25 ดอก ขนาด 1.0 – 13.0 mm เพิ่มทีละ 0.5 mm)

     

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์ปลายสปลิตพอยต์ Dormer A108

    A108 จาก Dormer Pramet เป็นดอกสว่านจ็อบเบอร์ที่ผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูง (HSS) มีก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) ขนาดตามมาตรฐาน DIN 338 มุมปลาย 135° และร่องคายเศษแบบเกลียวเร็วที่พัฒนาขึ้นสำหรับสแตนเลส สามารถเจาะรูได้ลึกถึง 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ ซีรีส์นี้มีทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบเมตริกและแบบ inch

    คุณสมบัติเด่น

    • มุมปลาย 135° โดยขนาดตั้งแต่ 1.6 mm (1/16 inch) ขึ้นไปมีปลายสปลิตพอยต์ที่จับศูนย์ได้เอง และช่วยลดแรงที่ต้องใช้ในการเริ่มเจาะรู
    • ร่องคายเศษแบบเกลียวเร็ว ออกแบบมาสำหรับงานเจาะสแตนเลส
    • ผิวอบไอน้ำ (สตีมออกไซด์) เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและช่วยในการหล่อลื่น
    • วัสดุดอก HSS ตัดด้านขวา (หมุนขวา)
    • พิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลาง h8
    • ความลึกในการเจาะใช้งานได้ 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ

    การใช้งาน

    ใช้งานหลักกับสแตนเลสออสเทนนิติก ออสเทนนิติก-เฟอร์ริติก (ดูเพล็กซ์) และซูเปอร์ออสเทนนิติก รวมถึงโลหะผสมไทเทเนียม สามารถใช้กับสแตนเลสเฟอร์ริติก โลหะผสมทนความร้อนสูงฐาน Fe, Ni และ Co และเหล็กหล่อเหนียวได้ Dormer Pramet จัดให้ A108 อยู่ในกลุ่มดอกสว่านสำหรับงานเจาะด้วยมือ และยังเผยแพร่ข้อมูลความเร็วตัดและอัตราป้อนสำหรับงานเจาะด้วยเครื่องจักรด้วย

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์A108
    ประเภทดอกสว่านดอกสว่านจ็อบเบอร์
    มาตรฐานDIN 338
    วัสดุดอกHSS (เหล็กกล้ารอบสูง)
    การปรับสภาพผิวผิวอบไอน้ำ (สตีมออกไซด์)
    มุมปลาย135°
    ลักษณะปลายปลายสปลิตพอยต์สำหรับขนาดตั้งแต่ 1.6 mm (1/16 inch) ขนาดที่เล็กกว่าไม่มีสปลิต
    รูปแบบร่องเกลียวเร็ว
    ทิศทางการตัดตัดขวา (หมุนขวา)
    ก้านก้านทรงกระบอก (ก้านตรง)
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางh8
    ความลึกในการเจาะ4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ
    ช่วงขนาด (ทั้งซีรีส์)1.00 – 16.00 mm และ 1/16 – 1/2 inch
    วัสดุชิ้นงานหลักสแตนเลส, โลหะผสมไทเทเนียม

     

    รหัสสินค้าd1 (mm)d1 (inch, ทศนิยม)พิกัดความเผื่อ d1ความยาวร่อง l2 (mm)ความยาวรวม l1 (mm)มุมปลาย
    A1081.01.000.0394h81234135°

    ปลายสปลิตพอยต์มีให้ตั้งแต่ขนาด 1.6 mm ขึ้นไป ที่ขนาด 1.00 mm รุ่น A1081.0 มีมุมปลาย 135° แบบไม่มีสปลิต

     

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์ ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) แบบเรียบ พร้อมร่องคายเศษแบบเกลียวเร็ว ตัดขวา

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด พิกัดความเผื่อ h8
    • l2: ความยาวร่อง
    • l1: ความยาวรวม
    • ปลาย: มุมปลาย 135° เจียรปลายสปลิตพอยต์สำหรับขนาดตั้งแต่ 1.6 mm
    • รุ่น A1081.0: d1 = 1.00 mm, l2 = 12 mm, l1 = 34 mm

     

    การเลือกใช้ A108 ตามวัสดุชิ้นงาน

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงานความเหมาะสม
    Mสแตนเลสออสเทนนิติกใช้งานหลัก
    Mสแตนเลสออสเทนนิติก-เฟอร์ริติก (ดูเพล็กซ์) หรือซูเปอร์ออสเทนนิติกใช้งานหลัก
    Mสแตนเลสเฟอร์ริติกใช้งานได้
    Sโลหะผสมไทเทเนียมใช้งานหลัก
    Sโลหะผสมทนความร้อนสูงฐาน Fe, Ni และ Coใช้งานได้
    Kเหล็กหล่อเหนียว (เหล็กหล่อกราไฟต์ทรงกลม)ใช้งานได้

    ระดับความเหมาะสมอ้างอิงตามข้อมูลการใช้งานที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับซีรีส์ A108 ซึ่งมีสแตนเลสและโลหะผสมไทเทเนียมเป็นวัสดุเป้าหมายหลัก

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    A1083.3 | ดอกสว่านจ็อบเบอร์ปลายสปลิตพอยต์_A108 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย