ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ - เกลียวซ้าย_A101

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet A101 คือดอกสว่านจ๊อบเบอร์เกลียวซ้าย ผลิตจาก HSS ตามมาตรฐาน DIN 338 มีมุมปลาย 118° ร่องคายเศษเกลียวมาตรฐาน และก้านกลม ออกแบบมาสำหรับงานเจาะทั่วไปในเหล็กได้ลึกถึง 4×D โดยไม่ต้องถอยคายเศษ ใช้กับสปินเดิลและหัวจับที่หมุนซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา)

    มาตรฐาน

    • DIN 338: ดอกสว่านก้านตรง ความยาวแบบจ๊อบเบอร์
    • ค่าความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h8 ซึ่งเป็นช่วงพิกัดมาตรฐานอุตสาหกรรมตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ดอกสว่านรุ่นนี้เป็นแบบเกลียวซ้าย สปินเดิลหรือหัวจับต้องหมุนซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) ดอกสว่านจึงจะตัดได้ ควรตรวจสอบทิศทางการหมุนของเครื่องก่อนเจาะทุกครั้ง
    • ออกแบบสำหรับเจาะลึกได้ถึง 4×D ในเหล็กโดยไม่ต้องถอยคายเศษ หากต้องการเจาะรูลึกกว่านี้ ควรใช้ดอกสว่านที่ออกแบบสำหรับอัตราส่วนความลึกต่อเส้นผ่านศูนย์กลางที่สูงกว่า
    • จับยึดดอกสว่านที่ก้านกลมให้แน่นด้วยหัวจับดอกสว่านหรือคอลเล็ตที่เหมาะสม
    • ค่าเงื่อนไขการตัดที่เผยแพร่เป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะกับความแข็งแรงของเครื่อง การจับยึดชิ้นงาน และการจ่ายน้ำหล่อเย็น

    วัสดุชิ้นงาน

    • ใช้งานหลัก: เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำและคาร์บอนปานกลาง เหล็กกล้าผสมที่ความแข็งไม่เกิน 260HB
    • ใช้งานได้: เหล็กกล้าคาร์บอนสูง และเหล็กกล้าผสมความแข็ง 260 - 360HB

     

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์เกลียวซ้าย A101 จาก Dormer Pramet เป็นดอกสว่าน HSS อเนกประสงค์ที่หมุนซ้ายและตัดซ้าย ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 ในความยาวแบบจ๊อบเบอร์ มาพร้อมปลายดอกสว่านแบบมาตรฐานมุม 118° ร่องคายเศษเกลียวมาตรฐาน และก้านกลม (ก้านตรง) สำหรับใช้กับเครื่องจักรและหัวจับที่หมุนซ้าย

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุเหล็กรอบสูง (HSS) ช่วยเพิ่มความแข็งขณะร้อนและยืดอายุการใช้งานของดอกสว่าน
    • รูปทรงร่องคายเศษแบบมาตรฐาน ออกแบบมาสำหรับงานเจาะทั่วไป
    • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 mm ขึ้นไปมีผิวอบไอน้ำ (steam oxide) ช่วยป้องกันการเกิดออกไซด์และลดการพอกของเศษโลหะที่คมตัดเมื่อเจาะเหล็ก ส่วนขนาดที่เล็กกว่าเป็นผิวขาวเงา (ไม่เคลือบ)
    • ความลึกเจาะใช้งานได้ 4×D ในเหล็กโดยไม่ต้องถอยคายเศษ
    • เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดผลิตตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน h8

    งานที่เหมาะสม

    • งานเจาะรูทั่วไปในเหล็กบนเครื่องจักรที่หมุนซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา)
    • ใช้งานหลักกับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำและคาร์บอนปานกลาง และเหล็กกล้าผสมที่ความแข็งไม่เกิน 260HB ส่วนเหล็กกล้าคาร์บอนสูงและเหล็กกล้าผสมความแข็ง 260 - 360HB ระบุว่าใช้งานได้

     

    ประเภทสินค้าดอกสว่านจ๊อบเบอร์เกลียวซ้าย (Jobber Drill - LH)
    วัสดุดอกHSS (เหล็กรอบสูง)
    ผิวสำเร็จต่ำกว่า 3 mm: ผิวขาวเงา (ไม่เคลือบ)
    3 mm ขึ้นไป: ผิวอบไอน้ำ (steam oxide)
    มุมปลาย118°
    รูปแบบร่องคายเศษร่องเกลียวมาตรฐาน
    ทิศทางการหมุน / การตัดซ้าย
    ความลึกเจาะใช้งานได้4×D (ในเหล็ก โดยไม่ต้องถอยคายเศษ)
    ก้านก้านกลม (ก้านตรง) เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    ค่าความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางh8
    มาตรฐานDIN 338
    ช่วงขนาด (ข้อมูลผู้ผลิต)ขนาดเมตริก เช่น 1 mm ถึง 10 mm (ดูตารางสเปก)

     

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm)ความยาวร่องคายเศษ LCF (mm)ความยาวรวม OAL (mm)
    A1011.011234
    A1011.11.11436
    A1011.251.251638
    A1011.61.62043
    A1011.81.82246
    A1011.91.92246
    A1012.22.22753
    A1012.82.83361
    A1012.92.93361
    A1013.033361
    A1015.25.25286
    A1018.0875117
    A1018.58.575117
    A10110.01087133

    ขนาดตัวอย่างจากข้อมูลสินค้าของ Dormer Pramet โดยซีรีส์ A101 ยังมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอื่นให้เลือกเพิ่มเติม เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด

     

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์เกลียวซ้ายแบบก้านกลม (ก้านตรง) มีร่องคายเศษเกลียวมาตรฐานทิศทางซ้าย และปลายดอกสว่านมุม 118°

    • DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (ค่าความคลาดเคลื่อน h8)
    • DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน เท่ากับ DC
    • LCF: ความยาวร่องคายเศษ
    • OAL: ความยาวรวม
    • มุมปลาย: 118°
    • ความลึกเจาะใช้งานได้: 4×D

    ตัวอย่าง A1011.0: DC 1 mm, LCF 12 mm, OAL 34 mm
    ตัวอย่าง A10110.0: DC 10 mm, LCF 87 mm, OAL 133 mm

     

    วิธีเลือกใช้

    • ทิศทางการหมุน: เลือก A101 เมื่อสปินเดิลหมุนซ้ายเท่านั้น เครื่องที่หมุนขวาตามปกติต้องใช้ดอกสว่านเกลียวขวา
    • เส้นผ่านศูนย์กลาง: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตามขนาดรูที่ต้องการ ความยาวร่องคายเศษและความยาวรวมเป็นไปตามสัดส่วนความยาวแบบจ๊อบเบอร์ของ DIN 338
    • ผิวสำเร็จ: ขนาดต่ำกว่า 3 mm เป็นผิวขาวเงา (ไม่เคลือบ) ส่วนขนาด 3 mm ขึ้นไปเป็นผิวอบไอน้ำที่ช่วยลดการพอกของเศษโลหะที่คมตัดเมื่อเจาะเหล็ก

    ข้อมูลการตัดเริ่มต้นที่แนะนำสำหรับเหล็ก (ข้อมูลผู้ผลิต)

    กลุ่มวัสดุความเหมาะสมความเร็วตัด vc (ft/min)อัตราป้อน f ที่ DC 1.9 mm (inch/rev)อัตราป้อน f ที่ DC 10 mm (inch/rev)
    P1.1 – เหล็กกล้าคาร์บอนกลึงง่ายเติมกำมะถัน, < 240HBการใช้งานหลัก1080.00240.009
    P1.2 – เหล็กกล้าคาร์บอนกลึงง่ายเติมกำมะถันและฟอสฟอรัส, < 180HBการใช้งานหลัก1210.00240.009
    P1.3 – เหล็กกล้าคาร์บอนกลึงง่ายเติมกำมะถัน/ฟอสฟอรัสและตะกั่ว, < 180HBการใช้งานหลัก1250.00240.009
    P2.1 – เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ, < 0.25%C, < 180HBการใช้งานหลัก920.00240.009
    P2.2 – เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง, < 0.55%C, < 240HBการใช้งานหลัก820.00190.0065
    P2.3 – เหล็กกล้าคาร์บอนสูง, > 0.55%C, < 300HBใช้งานได้720.00160.0055
    P3.1 – เหล็กกล้าผสม, < 180HBการใช้งานหลัก62 0.0065
    P3.2 – เหล็กกล้าผสม, 180 - 260HBการใช้งานหลัก49 0.0065
    P3.3 – เหล็กกล้าผสม, 260 - 360HBใช้งานได้43 0.0055

    อัตราป้อนเพิ่มขึ้นตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน ค่าในตารางเป็นค่าเริ่มต้นจากข้อมูลของ Dormer Pramet ควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการตั้งค่างาน

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ - เกลียวซ้าย_A101 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย