ดอกสว่านจ๊อบเบอร์_A100

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer A100 คือดอกสว่านจ๊อบเบอร์ก้านตรงวัสดุ HSS สำหรับงานเจาะทั่วไป ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 ปลายดอกมุม 118° พร้อมผิวชุบออกไซด์ด้วยไอน้ำ (Steam Tempered) เจาะได้ลึกถึง 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอนดอกเป็นระยะในงานเหล็ก และยังใช้งานกับวัสดุชิ้นงานอื่นได้อีกหลากหลาย

    มาตรฐาน

    • DIN 338 – ดอกสว่านเกลียวก้านตรง ความยาวแบบจ๊อบเบอร์
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h8

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ออกแบบมาให้เจาะได้ลึกถึง 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอนดอกเป็นระยะในงานเหล็ก
    • ใช้กับสปินเดิลที่หมุนขวา (ตามเข็มนาฬิกา)
    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนตามเงื่อนไขการตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่ ให้เหมาะกับขนาดดอกและวัสดุชิ้นงาน
    • จับยึดดอกสว่านให้แน่นด้วยหัวจับดอกหรือคอลเล็ตที่เหมาะสม และใช้น้ำหล่อเย็นหรือสารหล่อลื่นที่เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
    • ขนาดต่ำกว่า 1.0 mm เป็นผิวขัดเงา ดอกขนาดเล็กเปราะบาง จึงควรหลีกเลี่ยงอัตราป้อนที่สูงเกินไปและแรงกระทำด้านข้าง

    การจัดจำหน่าย

    • ดอกสว่าน A100 มีจำหน่ายในชุดดอกสว่าน Dormer รุ่น A190 และ A191 ด้วย

     

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ซีรีส์ Dormer A100 จาก Dormer Pramet เป็นดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐานสำหรับงานทั่วไป ทำจากเหล็กกล้ารอบสูง (HSS) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 สำหรับดอกสว่านก้านตรง มาพร้อมปลายดอกมุม 118° ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน และทิศทางการตัดขวา จึงเหมาะกับงานเจาะในงานวิศวกรรมทั่วไปที่ใช้เป็นประจำ

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุ HSS ใช้งานเจาะทั่วไปได้อย่างหลากหลาย
    • ผิวชุบออกไซด์ด้วยไอน้ำ (Steam Tempered) ส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า 1.0 mm จะเป็นผิวขัดเงา
    • ปลายดอกทรงกรวยมุม 118°
    • ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน หมุนตัดขวา
    • ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด
    • เจาะได้ลึก 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอนดอกเป็นระยะในงานเหล็ก
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h8
    • มีขนาดตั้งแต่ 0.20 mm ถึง 20.00 mm รวมถึงขนาด inch แบบเศษส่วน ขนาดตัวอักษร และขนาดเบอร์ลวด

    การใช้งาน

    ใช้เจาะรูในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อสำหรับงานวิศวกรรมทั่วไป นอกจากนี้ Dormer Pramet ยังเผยแพร่เงื่อนไขการตัดสำหรับสเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูง ดอกสว่าน A100 ยังมีจำหน่ายในชุดดอกสว่าน Dormer รุ่น A190 และ A191

     

    ประเภทสินค้าดอกสว่านจ๊อบเบอร์ (ดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐาน) ก้านตรง
    วัสดุดอกHSS (เหล็กกล้ารอบสูง)
    การปรับสภาพผิวชุบออกไซด์ด้วยไอน้ำ (Steam Tempered) ผิวขัดเงาสำหรับขนาดต่ำกว่า 1.0 mm
    มุมปลายดอก118°
    ร่องคายเศษเกลียวมาตรฐาน
    ทิศทางการตัดหมุนตัดขวา
    ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางh8
    ความลึกที่ใช้งานได้4×D
    มาตรฐานDIN 338
    ช่วงขนาด0.20 – 20.00 mm (มีขนาด inch แบบเศษส่วน ขนาดตัวอักษร และขนาดเบอร์ลวดด้วย)

     

    ขนาดที่คัดเลือกจากซีรีส์ A100 โดย d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (h8), l2 = ความยาวร่องคายเศษ, l1 = ความยาวรวม และเส้นผ่านศูนย์กลางก้านมีขนาดเท่ากับ d1

    รหัสสินค้าd1 (mm)l2 (mm)l1 (mm)
    A100.20.202.519
    A100.250.25319
    A100.30.30319
    A100.40.40520
    A100.550.55724
    A100.90.901132
    A1002.52.503057
    A1004.54.504780
    A1005.05.005286
    A1008.58.5075117
    A10019.019.00135198
    A10020.020.00140205

     

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์แบบเกลียวก้านตรง ตามมาตรฐาน DIN 338

    • ส่วนปลายตัด: ปลายดอกทรงกรวยมุม 118° พร้อมร่องคายเศษเกลียวขวาแบบมาตรฐานตลอดความยาวร่อง l2
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด d1
    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด พิกัดความเผื่อ h8
    • l2: ความยาวร่องคายเศษ
    • l1: ความยาวรวม

    ตัวอย่างรุ่น A100.2: d1 0.20 mm, l2 2.5 mm, l1 19 mm

     

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    Dormer Pramet ระบุเงื่อนไขการตัดของซีรีส์ A100 ไว้สำหรับกลุ่มวัสดุตาม ISO ดังต่อไปนี้ ควรตรวจสอบข้อมูลการตัดที่แนะนำสำหรับขนาดดอกและวัสดุจริงก่อนเริ่มงาน

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงาน
    Pเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ส่วนผสมโลหะไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
    Mสเตนเลส (มีโครเมียมตั้งแต่ 11% ขึ้นไป)
    Kเหล็กหล่อ (มีคาร์บอนมากกว่า 2%)
    Nโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    Sโลหะผสมทนความร้อนสูง (ซูเปอร์อัลลอย)

    การเลือกขนาดและผิวดอก

    • ขนาดเมตริกมีตั้งแต่ 0.20 mm ถึง 20.00 mm และมีขนาด inch แบบเศษส่วน ขนาดตัวอักษร และขนาดเบอร์ลวดให้เลือกด้วย
    • ขนาดต่ำกว่า 1.0 mm เป็นผิวขัดเงา ส่วนขนาดที่ใหญ่กว่านั้นเป็นผิวชุบออกไซด์ด้วยไอน้ำ (Steam Tempered)
    • หากต้องการชุดขนาดที่ใช้บ่อยแบบพร้อมใช้ ให้เลือกชุดดอกสว่าน A190 หรือ A191
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์_A100 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย