ดอกสว่านจ๊อบเบอร์_A012

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet A012 คือดอกสว่านจ๊อบเบอร์ HSS ที่ผลิตตามมาตรฐาน ANSI มีก้านกลมตรง ปลายดอก 118° และร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐานสำหรับตัดขวา ออกแบบมาให้เจาะเหล็กได้ลึกถึง 4xD โดยไม่ต้องถอนดอกเป็นช่วง และมีให้เลือกทั้งขนาดเศษส่วน inch ขนาดเบอร์ตัวเลข (wire gauge) และขนาดตัวอักษร

    • มาตรฐาน: ANSI ขนาดในหน่วย inch
    • วัสดุเครื่องมือ: HSS
    • ความลึกการเจาะ: ได้ถึง 4xD ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องถอนดอกเป็นช่วง ตามที่ผู้ผลิตระบุสำหรับงานเหล็ก
    • ทิศทางการตัด: ตัดขวา ใช้กับสปินเดิลที่หมุนขวา
    • กลุ่มวัสดุในข้อมูลการตัดของผู้ผลิต: P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ธาตุผสมไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC); M – สแตนเลส (โครเมียมอย่างน้อย 11%); K – เหล็กหล่อ (คาร์บอนมากกว่า 2%); N – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก; S – โลหะผสมทนความร้อนสูง
    • ความเร็วตัดและอัตราป้อนขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางและวัสดุชิ้นงาน ควรใช้ข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับขนาดที่ใช้งานจริง

     

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ HSS Dormer Pramet A012 – ANSI

    A012 คือดอกสว่านจ๊อบเบอร์แบบเกลียวสำหรับงานทั่วไปจาก Dormer Pramet ผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูง (HSS) และกำหนดขนาดตามมาตรฐาน ANSI ในหน่วย inch มีก้านกลมตรงและร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐานสำหรับตัดขวา ผู้ผลิตกำหนดให้ใช้เจาะเหล็กได้ลึก 4xD ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องถอนดอกเป็นช่วง

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายดอก 118°: ขนาดส่วนใหญ่เป็นปลายสปลิทพอยต์แบบโมดิฟาย 118° ส่วนขนาดเล็กที่สุด (เช่น N75) เป็นปลายกรวย 118°
    • ผิวไบรท์และเคลือบ TiN ที่ปลายดอกสำหรับขนาดที่เป็นสปลิทพอยต์ ส่วนขนาดเล็กที่สุดเป็นผิวไบรท์
    • วัสดุ HSS สำหรับงานเจาะทั่วไป
    • ความลึกเจาะใช้งานได้ 4xD (อัตราส่วนความลึกต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง)
    • ก้านกลมตรงที่มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด
    • ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน หมุนขวา
    • มีขนาด inch ให้เลือกมาก ทั้งขนาดเศษส่วน ขนาดเบอร์ตัวเลข (wire gauge) และขนาดตัวอักษร

    การใช้งาน

    A012 เหมาะสำหรับงานเจาะเหล็กเป็นหลัก นอกจากนี้ Dormer Pramet ยังระบุสภาวะการตัดสำหรับสแตนเลส (M) เหล็กหล่อ (K) โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (N) และโลหะผสมทนความร้อนสูง (S) ควรตรวจสอบความเหมาะสมของแต่ละวัสดุจากข้อมูลการตัดของผู้ผลิต

     

    ซีรีส์A012
    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทเครื่องมือดอกสว่านจ๊อบเบอร์แบบเกลียว
    มาตรฐานANSI
    วัสดุเครื่องมือHSS (เหล็กกล้ารอบสูง)
    ผิวเคลือบผิวไบรท์ เคลือบ TiN ที่ปลาย (ขนาดเล็กที่สุด: ผิวไบรท์)
    มุมปลายดอก118°
    รูปแบบปลายดอกสปลิทพอยต์แบบโมดิฟาย (ขนาดเล็กที่สุด: ปลายกรวย)
    รูปแบบร่องคายเศษเกลียวมาตรฐาน
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ก้านก้านกลมตรง
    ความลึกเจาะใช้งาน4xD
    ระบบขนาดinch: ขนาดเศษส่วน ขนาดเบอร์ตัวเลข (wire gauge) และขนาดตัวอักษร

     

    ขนาดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับดอกสว่านจ๊อบเบอร์ในซีรีส์ A012 ช่องที่ว่างหมายถึงผู้ผลิตไม่ได้ระบุค่านั้น

    รหัสสั่งซื้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัด (inch)ความยาวร่องคายเศษ (inch)ความยาวรวม (inch)
    A012N75เบอร์ 750.02100.251
    A0121/161/160.0625  
    A012N52เบอร์ 520.06350.8751.875
    A012N45เบอร์ 450.08201.1252.125
    A012N43เบอร์ 430.08901.252.25
    A012N39เบอร์ 390.09951.3752.375
    A012N35เบอร์ 350.11001.52.625
    A012N34เบอร์ 340.11101.52.625
    A012N32เบอร์ 320.11601.6252.75
    A012N26เบอร์ 260.14701.8753
    A0123/163/160.18752.31253.5
    A012N11เบอร์ 110.19102.31253.5
    A012N8เบอร์ 80.19902.43753.625
    A012N7เบอร์ 70.20102.43753.625
    A012N5เบอร์ 50.20552.53.75
    A012N1เบอร์ 10.22802.6253.875
    A012BB0.23802.754
    A012CC0.24202.754
    A012GG0.26102.8754.125
    A012JJ0.27702.8754.125
    A012LL0.29002.93754.25
    A0125/165/160.3125 4.5
    A012WW0.38603.755.125
    A012XX0.39703.755.125
    A012YY0.40403.8755.25
    A012ZZ0.41303.8755.25

     

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ HSS แบบตัน มีก้านกลมตรงและร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐานสำหรับตัดขวา ขนาดก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด

    • DC: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด
    • DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ด้านจับยึด) เท่ากับ DC
    • LCF: ความยาวร่องคายเศษ
    • OAL: ความยาวรวม
    • ปลายดอก: 118° ปลายสปลิทพอยต์แบบโมดิฟาย (ขนาดเล็กที่สุดเป็นปลายกรวย)

     

    การเลือกขนาด

    ซีรีส์ A012 มีทั้งขนาดเศษส่วน inch ขนาดเบอร์ตัวเลข (wire gauge) และขนาดตัวอักษร ขนาดเบอร์และขนาดตัวอักษรอยู่ระหว่างขนาดเศษส่วนแต่ละขั้น ทำให้เลือกดอกสว่านจ๊อบเบอร์ได้ใกล้เคียงกับขนาดรูที่ต้องการมากขึ้น เช่น การเจาะรูก่อนทำเกลียว

    ตัวอย่างข้อมูลการตัด – A012N43 (0.089 inch)

    วัสดุความเหมาะสมความเร็วตัดอัตราป้อน
    P1.1 เหล็กกล้าคาร์บอนตัดเฉือนง่ายผสมกำมะถัน ความแข็งต่ำกว่า 240 HBใช้งานหลัก151 ft/min0.0038 inch/rev
    P1.2 เหล็กกล้าคาร์บอนตัดเฉือนง่ายผสมกำมะถันและฟอสฟอรัส ความแข็งต่ำกว่า 180 HBใช้งานหลัก171 ft/min0.0038 inch/rev
    P1.3 เหล็กกล้าคาร์บอนตัดเฉือนง่ายผสมกำมะถัน/ฟอสฟอรัสและตะกั่ว ความแข็งต่ำกว่า 180 HBใช้งานหลัก177 ft/min0.0038 inch/rev
    P2.1 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ C น้อยกว่า 0.25% ความแข็งต่ำกว่า 180 HBใช้งานหลัก131 ft/min0.0038 inch/rev
    P2.2 เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง C น้อยกว่า 0.55% ความแข็งต่ำกว่า 240 HBใช้งานหลัก115 ft/min0.0022 inch/rev
    P2.3 เหล็กกล้าคาร์บอนสูง C มากกว่า 0.55% ความแข็งต่ำกว่า 300 HBใช้งานได้102 ft/min0.0022 inch/rev

    ค่าเหล่านี้ใช้กับ A012N43 เท่านั้น ข้อมูลการตัดสำหรับขนาดและกลุ่มวัสดุอื่นดูได้จากหน้าสินค้าของแต่ละขนาดบนเว็บไซต์ Dormer Pramet

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์_A012 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย